メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 厚み・長さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

LED取付カバー/LDC

型番:

LDC-509
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LDC-509の仕様・寸法情報

形状
ツバ付
外径
6.1
内径
4.7
厚み・長さ
8.55
材質
樹脂
詳細材質
シリコンゴム
RoHS?
-

商品情報

外形図

LED取付カバー/LDC 外形図1

LDC-305(φ3用)

LED取付カバー/LDC 外形図2

LDC-509(φ5用)

型番リスト

表示件数
型番
LDC-509

外径

内径

厚み・長さ

RoHS?最小発注数量
6.1
4.7
8.55
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17
( 19 )
9日目

詳細情報

基本情報

・LED取付カバーになります。【材質】シリコンゴム【色】黒色

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED取付カバー/LDCの型番LDC-509のページです。 型番LDC-509に関する仕様情報を記載しております。
LED取付カバー/LDCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED取付カバー/LDC
LED取付スペーサー(丸型用)/LDX
半導体取付スペーサー(PEEK)/PPE
ピークスペーサー(中空)/CPE
ガラスエポキシ ブッシュ/G0000-0000
セットスペーサー(ビス突出型)/ST
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格173221 -61 -22920 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
形状ツバ付標準標準標準ツバ付ザグリ加工
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
薄茶薄茶透明黄緑乳白色
詳細材質シリコンゴムフェノール樹脂PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)ガラスエポキシ グレード#EW-3105ジュラコン(POM)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング