17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • 軸径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SUS精密シャフト SRU

通常単価(税別)
381,202
税込単価
421,322
通常出荷日:9日目

【材質】・SRU-1200:RS323(SUS304相当・高硬度非磁性ステンレス鋼)・SRU-1500...

詳細を確認
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS精密シャフト SRU 外形図_01

SRU-1200(Φ1.2 h5)
・真円度:0.001
・真直度:L=20迄0.01 L=30、40 0.02
・Lの公差:+0 -0.2 ・面取り:2-R0.2

SUS精密シャフト SRU 外形図_02

SRU-1500(Φ1.5 h5)
・真円度:0.001
・真直度:L=30迄0.01 L=40 0.02 L=50 0.03
・Lの公差:+0 -0.2 ・面取り:2-R0.2

SUS精密シャフト SRU 外形図_03

SRU-2000(Φ2 h5)
・真円度:0.001
・真直度:0.03
・Lの公差:+0 -0.2
・面取り:2-R0.3

SUS精密シャフト SRU 外形図_04

SRU-2500(Φ2.5 h5)
・真円度:~50迄0.001 52~90迄0.002
・真直度:~50迄0.03 52~90迄0.04
・Lの公差:+0 -0.2
・面取り:~60迄2-R0.3 62以上2-C0.3

SUS精密シャフト SRU 外形図_05

SRU-300(Φ3 h5)
・真円度:20~70迄0.001 72~150迄0.002
・真直度:20~70迄0.04 72~150迄0.05
・Lの公差:+0 -0.2
・面取り:~60迄2-R0.3 62以上2-C0.3

SUS精密シャフト SRU 外形図_06

SRU-400(Φ4 h5)
・真円度:20~200迄0.002
・真直度:20~100迄0.05 105~150迄0.08 155~200迄0.1
・Lの公差:+0 -0.2
・面取り:~60迄2-R0.3 62以上迄2-C0.3

SUS精密シャフト SRU 外形図_07

SRU-500(Φ5 h5)
・真円度:25~200迄0.002
・真直度:25~100迄0.06 105~150迄0.08 155~200迄0.1
・Lの公差:+0 -0.2
・面取り:~80迄2-R0.3 82以上2-C0.3

SUS精密シャフト SRU 外形図_08

SRU-600(Φ6 h5)
・真円度:25~200迄0.002
・真直度:25~100迄0.06 105~150迄0.08 155~200迄0.1
・Lの公差:+0 -0.2
・面取り:~80迄2-R0.3 82以上2-C0.3

 

製品仕様

●SUS304精密シャフト(ロングサイズ) 

  • 外径公差/h5、0、-0.004
  • RoHS対応製品

●SUS303精密シャフト(ロングサイズ)

  • 外径公差/h5 Φ2.5、Φ3(0、-0.004)。 h5 Φ4、Φ5、Φ6(0、-0.005)。
  • RoHS対応製品

規格表

SRU-1200(Φ1.2 h5)

L型     番L型     番L型     番
10SRU-1210----
20SRU-1220----
30SRU-1230----
40SRU-1240----

SRU-1500(Φ1.5 h5)

L型     番L型     番L型     番
10SRU-1510----
20SRU-1520----
30SRU-1530----
40SRU-1540----
50SRU-1550----

SRU-2000(Φ2 h5)

L型     番L型     番L型     番
10SRU-201034SRU-2034--
12SRU-201235SRU-2035--
14SRU-201436SRU-2036--
15SRU-201538SRU-2038--
16SRU-201640SRU-2040--
18SRU-201842SRU-2042--
20SRU-202044SRU-2044--
22SRU-202245SRU-2045--
24SRU-202446SRU-2046--
25SRU-202548SRU-2048--
26SRU-202650SRU-2050--
28SRU-2028----
30SRU-2030----
32SRU-2032----

SRU-2500(Φ2.5 h5)

L型     番L型     番L型     番
20SRU-252058SRU-2558--
22SRU-252260SRU-2560--
25SRU-252562SRU-2562--
28SRU-252865SRU-2565--
30SRU-253068SRU-2568--
32SRU-253270SRU-2570--
35SRU-253572SRU-2572--
38SRU-253875SRU-2575--
40SRU-254078SRU-2578--
42SRU-254280SRU-2580--
45SRU-254582SRU-2582--
48SRU-254885SRU-2585--
50SRU-255088SRU-2588--
52SRU-255290SRU-2590--
55SRU-2555----

SRU-300(Φ3 h5)

L型     番L型     番L型     番
20SRU-32065SRU-365120SRU-3120
22SRU-32268SRU-368125SRU-3125
25SRU-32570SRU-370130SRU-3130
28SRU-32872SRU-372135SRU-3135
30SRU-33075SRU-375140SRU-3140
32SRU-33278SRU-378145SRU-3145
35SRU-33580SRU-380150SRU-3150
38SRU-33882SRU-382--
40SRU-34085SRU-385--
42SRU-34288SRU-388--
45SRU-34590SRU-390--
48SRU-34892SRU-392--
50SRU-35095SRU-395--
52SRU-35298SRU-398--
55SRU-355100SRU-3100--
58SRU-358105SRU-3105--
60SRU-360110SRU-3110--
62SRU-362115SRU-3115--

SRU-400(Φ4 h5)

L型     番L型     番L型     番
20SRU-42065SRU-465120SRU-4120
22SRU-42268SRU-468125SRU-4125
25SRU-42570SRU-470130SRU-4130
28SRU-42872SRU-472135SRU-4135
30SRU-43075SRU-475140SRU-4140
32SRU-43278SRU-478145SRU-4145
35SRU-43580SRU-480150SRU-4150
38SRU-43882SRU-482155SRU-4155
40SRU-44085SRU-485160SRU-4160
42SRU-44288SRU-488165SRU-4165
45SRU-44590SRU-490170SRU-4170
48SRU-44892SRU-492175SRU-4175
50SRU-45095SRU-495180SRU-4180
52SRU-45298SRU-498185SRU-4185
55SRU-455100SRU-4100190SRU-4190
58SRU-458105SRU-4105195SRU-4195
60SRU-460110SRU-4110200SRU-4200
62SRU-462115SRU-4115--

SRU-500(Φ5 h5)

L型     番L型     番L型     番
25SRU-52568SRU-568120SRU-5120
28SRU-52870SRU-570125SRU-5125
30SRU-53072SRU-572130SRU-5130
32SRU-53275SRU-575135SRU-5135
35SRU-53578SRU-578140SRU-5140
38SRU-53880SRU-580145SRU-5145
40SRU-54082SRU-582150SRU-5150
42SRU-54285SRU-585155SRU-5155
45SRU-54588SRU-588160SRU-5160
48SRU-54890SRU-590165SRU-5165
50SRU-55092SRU-592170SRU-5170
52SRU-55295SRU-595175SRU-5175
55SRU-55598SRU-598180SRU-5180
58SRU-558100SRU-5100185SRU-5185
60SRU-560105SRU-5105190SRU-5190
62SRU-562110SRU-5110195SRU-5195
65SRU-565115SRU-5115200SRU-5200

SRU-600(Φ6 h5)

L型     番L型     番L型     番
25SRU-62568SRU-668120SRU-6120
28SRU-62870SRU-670125SRU-6125
30SRU-63072SRU-672130SRU-6130
32SRU-63275SRU-675135SRU-6135
35SRU-63578SRU-678140SRU-6140
38SRU-63880SRU-680145SRU-6145
40SRU-64082SRU-682150SRU-6150
42SRU-64285SRU-685155SRU-6155
45SRU-64588SRU-688160SRU-6160
48SRU-64890SRU-690165SRU-6165
50SRU-65092SRU-692170SRU-6170
52SRU-65295SRU-695175SRU-6175
55SRU-65598SRU-698180SRU-6180
58SRU-658100SRU-6100185SRU-6185
60SRU-660105SRU-6105190SRU-6190
62SRU-662110SRU-6110195SRU-6195
65SRU-665115SRU-6115200SRU-6200

型番リスト

表示件数

軸径 D

(φ)

長さ L

(mm)

材質詳細

RoHS?最小発注数量
1.2
30
RS323(SUS304相当、高硬度非磁性ステンレス鋼)
-
50個
2.0
14
NS15MN(SUS304相当、高硬度非磁性ステンレス鋼)
-
50個
2.0
20
NS15MN(SUS304相当、高硬度非磁性ステンレス鋼)
-
50個
2.0
28
NS15MN(SUS304相当、高硬度非磁性ステンレス鋼)
-
10個
2.0
34
NS15MN(SUS304相当、高硬度非磁性ステンレス鋼)
-
10個
2.0
38
NS15MN(SUS304相当、高硬度非磁性ステンレス鋼)
-
50個
2.0
44
NS15MN(SUS304相当、高硬度非磁性ステンレス鋼)
-
50個
2.5
28
SUS303
-
10個
2.5
35
SUS303
-
50個
2.5
40
SUS303
-
50個
2.5
48
SUS303
-
10個
2.5
50
SUS303
-
50個
2.5
60
SUS303
-
50個
2.5
72
SUS303
-
10個
2.5
82
SUS303
-
10個
3
130
SUS303
-
10個
3
25
SUS303
-
50個
3
30
SUS303
-
50個
3
45
SUS303
-
50個
3
52
SUS303
-
10個
3
72
SUS303
-
10個
3
75
SUS303
-
10個
4
105
SUS303
-
10個
4
120
SUS303
-
10個
4
130
SUS303
-
10個
4
150
SUS303
-
10個
4
180
SUS303
-
10個
4
40
SUS303
-
10個
4
48
SUS303
-
10個
4
65
SUS303
-
50個
4
68
SUS303
-
10個
4
82
SUS303
-
10個
5
150
SUS303
-
10個
5
28
SUS303
-
10個
5
50
SUS303
-
10個
5
70
SUS303
-
10個
5
72
SUS303
-
10個
6
200
SUS303
-
10個
6
90
SUS303
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80
( 88 )
9日目
40
( 44 )
9日目
40
( 44 )
9日目
38
( 42 )
9日目
41
( 45 )
9日目
48
( 53 )
9日目
54
( 59 )
9日目
49
( 54 )
9日目
65
( 72 )
9日目
73
( 80 )
9日目
76
( 84 )
9日目
91
( 100 )
9日目
70
( 77 )
9日目
240
( 264 )
9日目
251
( 276 )
9日目
452
( 497 )
9日目
74
( 81 )
9日目
81
( 89 )
9日目
143
( 157 )
9日目
109
( 120 )
9日目
152
( 167 )
9日目
166
( 183 )
9日目
490
( 539 )
9日目
501
( 551 )
9日目
551
( 606 )
9日目
616
( 678 )
9日目
676
( 744 )
9日目
139
( 153 )
9日目
165
( 182 )
9日目
286
( 315 )
9日目
254
( 279 )
9日目
366
( 403 )
9日目
852
( 937 )
9日目
163
( 179 )
9日目
250
( 275 )
9日目
352
( 387 )
9日目
365
( 402 )
9日目
1,202
( 1,322 )
9日目
676
( 744 )
9日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・SRU-1200:RS323(SUS304相当・高硬度非磁性ステンレス鋼)
・SRU-1500/2000:NS15MN(同上)
・SRU-300/400/2500:SUS303

【処理】脱脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS精密シャフト SRUのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
事務用品の自作パーツに
5
満足度:5.0
事務用品の自作パーツに、支柱代わりにシャフトを使用していますが種類が多く助かっています。 このレビューを削除する
1人が参考にしています。
内製装置の部品の装置の位置決め
5
満足度:5.0
内製装置の部品の装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS精密シャフト SRU
【クリーン洗浄品】シャフト 片端めねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト パイプタイプ
【クリーン洗浄】シャフト 片端おねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴付タイプ
メーカー廣杉計器ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格38------
通常出荷日9日目5日目〜6日目〜6日目〜6日目6日目〜
基本形状ストレートストレートストレートストレートパイプストレート
軸端形状(左)加工なしめねじおねじおねじ加工なしおねじ
軸端形状(右)加工なし加工なし加工なしおねじ加工なし加工なし
締付工具種類なし-----
材質ステンレス---SUS440Cまたは13Cr系ステンレス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング