17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

匠力 コンパネビス ディスゴ処理

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

匠力 コンパネビス ディスゴ処理

販売終了

型番

NDCV425

2019年12月に販売終了となりました。

【特長】軟質・硬質材兼用
・ストレスのない食い込みで軟質材はもちろん、硬質材にも負けない強力な締結力で頭浮き床鳴りを防止!
・高耐食性のディスゴ処理採用!

指定中の仕様・寸法情報

種類
木ねじ
ねじの呼び(M)
4
長さ
25
材質
スチール
表面処理
[クロムフリー処理] ディスゴ処理
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
釘頭部径(mm)
7.8
商品コード
2-01511
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト