17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が580型番あります。

ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

通常単価(税別)
13,65120,033
税込単価
15,01622,036
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

小流量(1L/min)の設定が可能。【特長】・設定が容易・カバーを取外さなくても、ドライバで外部から簡...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が580型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

IFW5□0-□□-00~04(ターミナルボックスなし)の寸法図

IFW5□0-□□-00~04(ターミナルボックスなし)

IFW5□0-□□-10~24(ターミナルボックス付き)の寸法図

IFW5□0-□□-10~24(ターミナルボックス付き)

IFW5□0-□□-55~86 (DC24V用ランプ、ターミナルボックス付き)の寸法図

IFW5□0-□□-55~86 (DC24V用ランプ、ターミナルボックス付き)

製品仕様

IFW5シリーズの外観

仕様

使用流体水および※非腐食性液体
使用圧力0.1~0.6MPa
耐水力1.2MPa
使用温度範囲-5~+60℃(凍結なきこと)
作動方式ダイヤフラム式
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500メガ)
耐電圧AC1,500V 1分間
接点ターミナルボックスなし:1ab
ターミナルボックス付:1aおよび1b
接続口径3/8、1/2、3/4
接液部材質ボディCAC408
ロッドC3604B
ダイヤフラム注)NBR

※印についてのご使用は当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
注)オゾン環境では、「-X404」を選定ください。

型番設定流量範囲L/min最大流量L/min注)応差L/min
IFW5101~10201以下
IFW52010~20251.5以下
IFW55020~50603以下

注)応差とはマイクロスイッチを動作位置(ON信号)から戻り位置(OFF信号)まで移動させる時に必要な流量。(代表値)

マイクロスイッチ定格

電圧無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.
AC125V551.50.7442.51.3
AC250V5510.5441.50.8
DC8V75335433
DC14V55334433
DC30V55334433
DC125V0.40.40.10.10.40.40.10.1
DC250V0.30.30.050.050.30.30.050.05

構造・作動原理図

IFW5シリーズの構造・作動原理図

作動原理

  • 水が流れますと、ボディ1のポート部のオリフィス前後に差圧が生じ、この差圧を上下一組のダイヤフラムで検出し、ロッド2を下方向に変位させ作動レバー4が下り、マイクロスイッチを作動させます。
  • 流量が増せばロッドは2下方向に、減少すれば上方向に変位します。また調節ギア5を回転させギア3を上下方向に移動させ任意の流量での信号検出を行うことができます。
番号部品名材質
1ボディCAC408
2ロッドC3604B
3ギアPOM
番号部品名材質
4作動レバーSPCC
5調節ギアPOM

流量特性(代表値)

IFW510の流量特性(代表値)

IFW510

IFW520の流量特性(代表値)

IFW520

IFW550の流量特性(代表値)

IFW550

内部配線図

IFW5□0-□□-00、10、20の内部配線図

IFW5□0-□□-00、10、20

記号接点リード線色
CCOMMON
ANORMALLY OPEN
BNORMALLY CLOSED
IFW5□0-□□-01~04、11~14、21~24の内部配線図

IFW5□0-□□-01~04、11~14、21~24

記号接点リード線色
CCOMMON
ANORMALLY OPEN
BNORMALLY CLOSED

注意・禁止事項

取り付け・配線

  1. ※1ボディ側面の矢印を流体の流れに合わせて取付けてください。
  2. ※2液体はつねに流路内を満たしてください。
  3. ※3取り付け方向は、水平、垂直いずれでも可能です。
  4. ※4取付け配管前後は配管口径の5倍以上の直管部をとり、エルボ、バルブなどの流れを乱すものからはできるだけ離してください。
  5. ※5配線は上記の内部配線図またはカタログをご参照ください。
  6. ※6ターミナルボックスがない場合は接点を1aまたは1bで選択し配線してください。その際に、使用しないリード線は絶縁処理を施してください。
  7. ※7開放型ですので、水や油の飛散する場所でのご使用はできません。
  8. ※8流体にウォータハンマや脈動圧が加わる場合は使用できません。
  9. ※9流体中のゴミや切粉による誤作動やダイヤフラム破損を防ぐため、フロースイッチの1次側に100メッシュ程度のフィルタを設置してください。

調整

  1. ※1流量設定はカバー上部のグロメットを外し、流量調整ギアをマイナスドライバで回して行います。右回転で設定流量が増加し、左回転で減少します。
  2. ※2流量設定点はON流量の設定点になっていますので、1a接点の場合は設定流量以上の流体が流れた時にON信号が出ます。
  3. ※31b接点の場合は設定流量より応差分だけ流量が下がった時にON信号が出ます。
  4. ※4使用流量の変動によるチャタリングを防止するため、設定流量と使用流量の差をできるだけ大きくとるようにしてください。
  5. ※5最高使用圧力および最大流量以下で使用してください。
  6. ※6窓銘板の目盛は目安です。正確な設定はフロースイッチの2次側に流量計を取り付けて、設定してください。また、0.2MPa以上の圧力でご使用時に低流量で設定する場合、標示針と目盛板が干渉することがあります。この場合は、標示針と目盛板を取り外し、設定を行ってください。設定後、標示針と目盛板は、任意の位置に取り付けてください。

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

流量範囲(最大値)

(L/min)

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

定格流量範囲

(L/min)

接点構成

ターミナルボックス

ランプ

CE対応

最小発注数量
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ランプなし
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ランプなし
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC110V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC220V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC220V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ランプなし
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ランプなし
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 赤)
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ランプなし
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ランプなし
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付(DC24V用/+COM)
LEDランプ付(DC24V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付(DC24V用/+COM)
LEDランプ付(DC24V用 赤)
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付(DC24V用/+COM)
LEDランプ付(DC24V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付(DC24V用/+COM)
LEDランプ付(DC24V用 緑)
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付(DC24V用/+COM)
LEDランプ付(DC24V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付(DC24V用/+COM)
LEDランプ付(DC24V用 赤)
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付(DC24V用/+COM)
LEDランプ付(DC24V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付(DC24V用/+COM)
LEDランプ付(DC24V用 緑)
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付(DC24V用/-COM)
LEDランプ付(DC24V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付(DC24V用/-COM)
LEDランプ付(DC24V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付(DC24V用/-COM)
LEDランプ付(DC24V用 緑)
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付(DC24V用/-COM)
LEDランプ付(DC24V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付(DC24V用/-COM)
LEDランプ付(DC24V用 赤)
CE対応品
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付(DC24V用/-COM)
LEDランプ付(DC24V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付(DC24V用/-COM)
LEDランプ付(DC24V用 緑)
CE対応品
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ランプなし
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ランプなし
CE対応品
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
CE対応品
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC110V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC220V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC220V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1ab
ターミナルボックスなし
ネオンランプ付(AC220V用 緑)
CE対応品
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ランプなし
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ランプなし
CE対応品
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
CE対応品
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 緑)
CE対応品
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 赤)
CE対応品
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1a
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ランプなし
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ランプなし
CE対応品
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC110V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 赤)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付
ネオンランプ付(AC220V用 緑)
非対応
1個
10~50未満
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1~10
1b
ターミナルボックス付(DC24V用/+COM)
LEDランプ付(DC24V用 赤)
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,289
( 16,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,930
( 15,323 )
19日目
15,200
( 16,720 )
6日目
15,480
( 17,028 )
19日目
15,200
( 16,720 )
19日目
15,200
( 16,720 )
19日目
15,200
( 16,720 )
19日目
15,520
( 17,072 )
6日目
15,801
( 17,381 )
19日目
17,896
( 19,686 )
6日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
15,520
( 17,072 )
6日目
15,801
( 17,381 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
6日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
6日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
6日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
6日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,897
( 19,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,350
( 19,085 )
19日目
15,289
( 16,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,930
( 15,323 )
19日目
15,937
( 17,531 )
6日目
15,480
( 17,028 )
19日目
15,200
( 16,720 )
19日目
15,200
( 16,720 )
19日目
15,937
( 17,531 )
6日目
17,872
( 19,659 )
19日目
15,520
( 17,072 )
19日目
15,801
( 17,381 )
19日目
17,069
( 18,776 )
6日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,350
( 19,085 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
15,520
( 17,072 )
6日目
15,801
( 17,381 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
19日目
17,069
( 18,776 )
6日目

詳細情報

基本情報

小流量(1L/min)の設定が可能。
【特長】
・設定が容易
・カバーを取外さなくても、ドライバで外部から簡単に設定ができる
・ランプ付き
【用途】
・一般産業機械の冷却水設備など各種装置の汎用形断水、減水リレーとして流れの検出確認に用いる

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備の補修交換部品として
5
満足度:5.0
設備の故障箇所の部品交換として購入。 注文翌日に発送いただきとても助かりました。 部品選定も容易にでき短納期なこともあり...もっと読む
0人が参考にしています。
排水流量確認のために使用
4
満足度:4.0
炉の付帯設備で利用する冷却水のアウト側配管にて排水流量確認のために使用しています。常に一定量の排水がされているか(管内に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフロースイッチ IFW5□0シリーズとIF3□□シリーズの、流量と接点との関係は?
A
流量設定点はON流量の設定点になっていますので、1a接点の場合は設定流量以上の流体が流れた時にON信号が出ます。
1b接点の場合は設定流量より応差分だけ流量が下がった時にON信号が出ます。
IFW5□0シリーズは、品番により1ab接点・1a接点・1b接点になります。IF3□□シリーズは、1ab接点のみになります。
Qフロースイッチ IFW510を低流量で設定したいが、表示針と目盛板が干渉してしまう。どうすれば良いですか?
A
一次側圧力が0.2MPaを超える圧力でご使用される場合、
作動流量を低流量に設定しようとすると目盛板のスリット下限と標示針が干渉し、設定できないことがあります。
そのような場合は、IFW510のカバーを外して手順に従い設定してください。
なお、目盛板は目安になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ
CCC(中国新強制認証制度)認証 ダイヤフラム式フロースイッチ 3C-IFW5シリーズ
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ
CCC(中国新強制認証制度)認証 フロースイッチ パドル式フロースイッチ 3C-IF3シリーズ
水用フローコントローラ FC3Wシリーズ
圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格13,651-15,070 -10,291 -12,691 -49,979 -7,339 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜19日目19日目9日目〜
種類フロースイッチフロースイッチフロースイッチフロースイッチフローコントローラ圧力スイッチ
出力方式スイッチスイッチスイッチスイッチアナログスイッチ
配管口の種類めねじめねじおねじおねじめねじめねじ
センサ・モニタ構造一体形一体形一体形一体形一体形分離形・端子台接続
出力点数111112

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング