メカニカル部品技術窓口
2色表示式の高精度デジタル圧力スイッチ。【特長】・適応流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス・最大10台...
詳細を確認単位:mm

ZSE40A(F)/ISE40A-01/N01

ZSE40A(F)/ISE40A-W1/-WF1

ZSE40A/ISE40A-01-□-□L/-N01-□-□L

M8(3ピン)コネクタ用の外観

ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズの外観

配管バリエーション

取り付けバリエーション
※ZSE40/ISE40シリーズと取り付け互換があります。
| 型番 | ZSE40A(真空圧) | ZSE40AF(連成圧) | ISE40A(正圧) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | 0.0~-101.3kPa | -100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | ||
| 表示/設定圧力範囲 | +10.0~-105.0kPa | -105.0~+105.0kPa | -0.105~+1.050MPa | ||
| 耐圧力 | 500kPa | 500kPa | 1.5MPa | ||
| 表示/設定最小単位 | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.001MPa | ||
| 適用流体 | 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス | ||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) | ||||
| 消費電流 | 45mA以下 | ||||
| スイッチ出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ 1出力または2出力 | ||||
| - | 最大負荷電流 | 80mA | |||
| 最大印加電圧 | 28V(NPN出力時) | ||||
| 残留電圧 | 1V以下 | ||||
| 応答時間 | 2.5ms(チャタリング防止機能 20, 100, 500, 1,000, 2,000ms選択) | ||||
| 短絡保護 | 装備 | ||||
| 繰返し精度 | ±0.2%F.S. ±1digit | ||||
| 応差 | ヒステリシスモード | 0から可変注1) | |||
| ウインドコンパレータモード | |||||
| アナログ出力 | 電圧出力注2) | 出力電圧(定格圧力範囲) | 1~5V±2.5%F.S. | 0.6~5V±2.5%F.S. | |
| 直線性 | ±1%F.S. | ||||
| 出力インピーダンス | 約1kΩ | ||||
| 電流出力注3) | 出力電流(定格圧力範囲) | 4~20mA±2.5%F.S. | 2.4~20mA±2.5%F.S. | ||
| 直線性 | ±1%F.S. | ||||
| 負荷インピーダンス | 最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 最大負荷インピーダンス 電源電圧24V時:600Ω 最小負荷インピーダンス 50Ω | ||||
| オートシフト入力 | 無電圧入力(有接点または無接点)、Lowレベル 0.4V以下、入力時間 5ms以上 | ||||
| 表示方式 | 3 1/2桁7セグメントLCD2色表示(赤色/緑色) | ||||
| 表示精度 | ±2%F.S. ±1digit(周囲温度25±3℃時) | ||||
| 動作表示灯 | スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙色 | ||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP65 | |||
| 使用温度範囲注4) | 動作時:-5~+50℃、保存時:-10~+60℃(結露および凍結しないこと) | ||||
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括と筐体間 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間 | ||||
| 温度特性 | ±2%F.S.(25℃基準) | ||||
| リード線 | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 5芯 | ||||
| φ3.5(直径3.5mm) 2m 導体断面積 0.15mm2(AWG26)絶縁体外径0.95mm | |||||
| 規格 | CE UL/CSA(E216656) | ||||
注1)印加圧力が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差幅を設けないとチャタリングが発生します。
注2)アナログ電圧出力を選択の場合、アナログ電流出力は同時に選択できません。
注3)アナログ電流出力を選択の場合、アナログ電圧出力は同時に選択できません。
注4)UL温度定格:周囲温度MAX50℃です。
| 品番 | 01 | N01 | W1 | WF1 | M5 | C4 | C6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | R1/8 (M5めねじ付) | NPT1/8 (M5めねじ付) | Rc1/8 | G1/8 | M5×0.8 めねじ | φ4(管接続口径4mm)ワンタッチ管継手 | φ6(管接続口径6mm)ワンタッチ管継手 | |
| 接流体部材質 | センサ受圧部 | シリコン | ||||||
| 配管ポート | C3602(無電解ニッケルめっき) Oリング HNBR | ZDC2 Oリング HNBR | ZDC2, POM, SUS304, C3604(無電解ニッケルめっき) Oリング HNBR, NBR | |||||
| 質量 | 78g | 79g | 97g | 104g | 101g | |||
| - | M8コネクタ | 45g | 46g | - | - | |||

オプション1/部品品番
オブション単体で必要な場合は下記品番で手配してください。
| 部品品番 | オプション |
|---|---|
| ZS-24-A | ブラケットA 取付ねじM3×5L, M4×5L 各2本付 |
| ZS-24-B | ブラケットB 取付ねじM4×5L 2本付 |
| ZS-24-D | ブラケットD 取付ねじM3×5L, M4×5L各2本付 |
| ZS-35-C | パネルマウントアダプタ(配管仕様: 01, N01用) |
| ZS-35-D | パネルマウントアダプタ (配管仕様: W1, WF1, M5, C4, C6用) |
| ZS-35-F | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー (配管仕様: 01, N01用) |
| ZS-35-G | バネルマウントアダプタ+前面保護カバー(配管仕様: W1, WF1, M5, C4, C6用) |

スイッチの定格圧力範囲/設定圧力範囲のグラフ

電圧出力

電流出力
| レンジ | 定格圧力範囲 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 真空圧用 | 0.0~-101.3kPa | 10.1kPa | 0 | -101.3kPa |
| 連成圧用 | -100.0~+100.0kPa | - | -100.0kPa | 100.0kPa |
| 正圧用 | -0.100~+1.000MPa | -0.100MPa | 0 | 1.000MPa |

※ スイッチの大気開放ポートが水・ホコリ等でふさがれる可能性がある場合は、別売のチューブを大気開放ポートに根本まで挿入し、反対側を水・ホコリのかからない安全な場所まで配管すること。
チューブはTU0425(材質:ポリウレタン 外径4mm 内径2.5mm)をご使用ください。
※ リード線の詳細内容は製品仕様をご確認ください。
※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
※ 画像は代表画像となっております。
2色表示式の高精度デジタル圧力スイッチ。
【特長】
・適応流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
・最大10台まで同時コピー可能
・操作性および操作感の良い、凸形状のラバースイッチボタンを採用
・使い勝手向上
・3ステップ設定
・2色表示式
・配管バリエーション
・省スペース
【用途】
・ISE40A:正圧用
・ZSE40A:真空圧
・ZSE40AF:連成圧用

SMC
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
圧力スイッチです。マスタ側センサの設定値をスレーブ側センサへコピーできます。真空レンジを追加し、正圧タイプの圧力範囲を真空域まで拡大しました。

SMC
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ
圧力スイッチです。厚さ9.8mmと薄形で、縦方向設置スペースが約1/2、奥行方向も削減しました。最大10台まで同時コピーが可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~

SMC
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
5通常価格(税別):6,868円~

SMC
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
5通常価格(税別):4,506円~

SMC
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
4.8通常価格(税別):262円~