メカニカル部品技術窓口
小型かつ軽量。携帯性に優れた圧力計測器。【特長】・暗い場所でも見やすいバックライト付・連続使用12ヶ月...
詳細を確認単位:mm


側面

オプション:ケースホルダ(PPA-B)


ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示が可能(画像はピーク時のイメージ図)

切替表示で供給圧のバラツキを瞬時に把握可能(画像はボトム時のイメージ図)
※コネクタは接続されていません。同梱包となります。
| 型番 | 高圧用 PPA100 | 真空用 PPA101 | 低圧用 PPA102 | |
|---|---|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | -0.1~+1MPa | -101~+10kPa | -10~+100kPa | |
| 表示方式 | バックライト付LCD 3桁 | |||
| 圧力表示分解能 | 1/100 | |||
| 注1) 表示最小単位 | kPa | - | 1 | 1 |
| MPa | 0.01 | - | - | |
| mmHg | - | 5 | - | |
| kgf/cm2 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
| inHg | - | 0.2 | - | |
| psi | 1 | 0.1 | 0.1 | |
| bar | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
| エラー表示 | 過圧力、メモリデータエラー、電池交換サイン | |||
| 機能 | ピーク・ボトム表示、バックライト、オートパワー OFF、ゼロクリア、単位表示切換 | |||
| 耐圧力 | 1.5MPa | 200kPa | 200kPa | |
| 適用流体 | 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス | |||
| 電源電圧 | 3V(DC)、単三形乾電池×2 | |||
| 電池寿命 | 連続動作で12ヶ月(バックライト点灯せず温度条件:25℃において) | |||
| 応答速度 | 250ms | |||
| 表示精度 | ±2%F.S.以下(温度条件:25℃において)注2) | |||
| 繰り返し精度 | ±1%F.S.以下(温度条件:25℃において) | |||
| 温度特性 | ±3%F.S.以下(25℃を基準に0~+50℃) | |||
| 管接続口径 | M5×0.8 | |||
| 使用温度範囲 | 0~+50℃(結露なきこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(結露なきこと) | |||
| 保護構造 | IP40 | |||
| 質量 | 約100g(本体50g、電池50g) | |||
| 規格 | CE | |||
※単三形乾電池2本(マンガンR6またはアルカリLR6)は付属されていませんので別途ご用意ください。
注1)単位切換機能付きの場合(単位切換機能がないタイプにつきましては、SI単位(kPaまたはMPa)に固定されます。)
注2)EMC指令の適合条件として、圧力表示値の変化量が±15%F.S.以下になります。


用途例1(エアラインの元圧確認)

用途例2(レギュレータ設定圧の確認)

省エネ関連機器としても利用可能
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,888円 ( 10,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,894円 ( 10,883円 ) | 6日目 |
10,063円 ( 11,069円 ) | 19日目 |
10,063円 ( 11,069円 ) | 9日目 |
10,061円 ( 11,067円 ) | 6日目 |
9,610円 ( 10,571円 ) | 6日目 |
10,566円 ( 11,623円 ) | 6日目 |
10,077円 ( 11,085円 ) | 19日目 |
9,610円 ( 10,571円 ) | 9日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 19日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 19日目 |
9,888円 ( 10,877円 ) | 6日目 |
9,349円 ( 10,284円 ) | 9日目 |
9,596円 ( 10,556円 ) | 9日目 |
10,063円 ( 11,069円 ) | 19日目 |
10,063円 ( 11,069円 ) | 19日目 |
9,596円 ( 10,556円 ) | 19日目 |
10,219円 ( 11,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,669円 ( 11,736円 ) | 9日目 |
10,077円 ( 11,085円 ) | 19日目 |
9,610円 ( 10,571円 ) | 19日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 19日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 19日目 |
9,349円 ( 10,284円 ) | 19日目 |
9,888円 ( 10,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,596円 ( 10,556円 ) | 19日目 |
10,063円 ( 11,069円 ) | 19日目 |
10,063円 ( 11,069円 ) | 19日目 |
10,061円 ( 11,067円 ) | 19日目 |
10,077円 ( 11,085円 ) | 5日目 |
14,980円 ( 16,478円 ) | 19日目 |
10,077円 ( 11,085円 ) | 9日目 |
9,610円 ( 10,571円 ) | 19日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 19日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 19日目 |
9,349円 ( 10,284円 ) | 19日目 |
小型かつ軽量。携帯性に優れた圧力計測器。
【特長】
・暗い場所でも見やすいバックライト付
・連続使用12ヶ月の長寿命
・携帯に便利なハンドストラップ付
・ゼロ・スパン較正が可能
・ピーク・ボトムホールド機能付
・電池を無駄に消費させないオートパワーOFF機能付
・ケースホルダを用意


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
4通常価格(税別):256円~

SMC
一般用圧力計(DT形) G43
5通常価格(税別):1,749円~

CKD
汎用圧力計 G49Dシリーズ
4.7通常価格(税別):1,492円~

山本計器製造
普通形圧力計 A形
4.5通常価格(税別):2,935円~

ミスミ
圧力計 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):1,430円~

SMC
カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-L
4通常価格(税別):800円~

ミスミ
圧力計 ストレート
5通常価格(税別):1,170円~

SMC
スイッチ付圧力計 GP46
4.7通常価格(税別):1,334円~