メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
単位:mm


ブラケット付き

パネルマウントアダプタ付き(左図)/パネルマウントアダプタ付き+前面保護カバー(右図)


オプション1:PFM3□□-□L(電源・出力接続ケーブル)
※ケーブルは接続されていません。同梱包となります。

オプション3:PFM3□□-□□□F(センサ接続用コネクタ付き)
※コネクタは接続されていません。同梱包となります。

オプション2:PFM3□□-□□E(ブラケット)

オプション2:PFM3□□-□□B(パネルマウントアダプタ)

オプション2:PFM3□□-□□D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
※オプション品は取り付けられていません。同梱包となります。
出力仕様
※積算外部リセット、オートシフト、オートシフトゼロ選択可。
入力仕様
単位仕様
取扱説明書
校正証明書
※ともに書式は和英併記のみです。
| 型番 | PFM3□□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格流量範囲(流量レンジ) | 乾燥空気、N2、Ar | 0.2~10L/min | 0.5~25L/min | 1~50L/min | 2~100L/min |
| CO2 | 0.2~5L/min | 0.5~12.5L/min | 1~25L/min | 2~50L/min | |
| 表示可能範囲注1) | 乾燥空気、N2、Ar | 0.2~10.5L/min | 0.5~26.3L/min | 1~52.5L/min | 2~105L/min |
| CO2 | 0.2~5.2L/min | 0.5~13.1L/min | 1~26.2L/min | 2~52L/min | |
| 設定可能範囲注1) | 乾燥空気、N2、Ar | 0~10.5L/min | 0~26.3L/min | 0~52.5L/min | 0~105L/min |
| CO2 | 0~5.2L/min | 0~13.1L/min | 0~26.2L/min | 0~52L/min | |
| 設定最小単位注2) | 0.01L/min | 0.1L/min | 0.1L/min | 0.1L/min | |
| 積算バルスの流量換算値 | 0.1L/Pulse | 0.1L/Pulse | 0.1L/Pulse | 1L/Pulse | |
| 表示単位注3) | 瞬時流量 L/min、CFM×10-2 積算流量 L、ft3×10-1 | ||||
| 積算流量範囲注4) | 1,999,999L | ||||
| 電源電圧 | DC24V±10%(逆接続保護付) | ||||
| 消費電流 | 50mA以下 | ||||
| センサ入力 入力数1 | PFM30□:電圧入力DC1~5V(入力インピーダンス 1MΩ) PFM31□:電流入力DC4~20mA(入力インピーダンス 250Ω) | ||||
| 応差注5) | ヒステリシスモード:可変、ウィンドコンパレータモード:可変 | ||||
| スイッチ出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ出力2出力 最大負荷電流:80mA、最大負荷電圧DC30V(NPN出力時)、残留電圧1V以下(負荷電流80mA時)、短絡保護付 | ||||
| 積算バルス出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ出力(スイッチ出力と同じ) | ||||
| 応答時間 | 1s(50ms/0.5s/2sも選択可) | ||||
| 繰返し精度 | ±0.1%F.S.、アナログ出力は±0.3%F.S. | ||||
| アナログ出力 | 電圧出力:DC1~5V(0L/min~定格流量の最大値) 出力インピーダンス約1kΩ、精度:±1%F.S.(対表示値) 電流出力:DC4~20mA(0L/min~定格流量の最大値) 最大負荷インピーダンス 600Ω(DC24V時)、最小負荷インピーダンス50Ω 精度:±1%F.S.(対表示値) | ||||
| 表示精度 | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
| 表示方式 | 3+1/2桁7セグメント表示器、2色表示(赤/緑)、サンプリング周期:10回/1sec | ||||
| 動作表示灯 | OUT1:ON時点灯(緑色)、OUT2:ON時点灯(赤色) | ||||
| 外部入力注6) | 無電圧入力(有接点または無接点)、LOWレベル入力30msec以上、LOWレベル0.4V以下 | ||||
| 保護構造 | IP40 | ||||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-10~+60℃(ただし凍結および結露しないこと) | ||||
| 使用湿度範囲 | 動作時、保存時:35~85%R.H.(ただし結露しないこと) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括と筐体間 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)、充電部一括と筐体間 | ||||
| 温度特性 | ±0.5%F.S.(25℃基準) | ||||
| 規格 | CE UL、CSA | ||||
| 接続方式 | 電源、出力接続:5Pコネクタ、センサ接続:4Pコネクタ | ||||
| 材質 | フロントケース、リアケース:PBT | ||||
| 質量 | 30g(ケーブル含まず)、85g(ケーブル含む) | ||||
注1)接続するセンサは初期設定で選択します。使用流体CO2を選択した場合は、最大側が1/2になります。
注2)接続センサ10L/min、最小設定単位0.01L/minを選択した場合、表示上限は「10.50L/min」となります。
接続センサ100L/min、最小設定単位0.1L/minを選択した場合、表示上限は「105.0L/min」となります。
工場出荷時は接続センサ10L/min、最小設定単位0.1L/minに設定されています。
注3)単位切換機能付きの場合(単位切換機能がないタイプにつきましては、SI単位(L/minまたはL)に固定されます)。
注4)積算流量値は電源をOFFするとクリアされて0にもどります。クリアされないよう積算値を保持する機能を選択することが可能です。(2分間隔もしくは5分間隔で積算値を保持するか選択可能です)5分間隔を選択した場合、記憶素子(電子部品)寿命である書換回数100万回(24時間通電の場合、5分×100万回=500万分=9.5年)が限度となりますので、保持機能を使用する場合は使用条件から寿命を計算し、寿命の範囲内でご使用ください。単位切換機能付きの場合(単位切換機能がないタイプにつきましては、SI単位(L/minまたはL)に固定されます)。
注5)出荷時はヒステリシスモードになっています。押しボタン操作によりウィンドコンパレータモードを選択することが可能です。
注6)出荷時は積算外部リセット機能となっています。押しボタン操作によりオートシフト、オートシフトゼロ機能も選択可能です。
注7)配線につきましては、取扱説明書の内容をご確認ください。
注8)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

センサ接続用コネクタ
| PIN番号 | 端子名 |
|---|---|
| 1 | DC(+) |
| 2 | N.C. |
| 3 | DC(-) |
| 4 | IN※ |
※1~5Vまたは4~20mA
配線の接続・取り外しが容易な流量センサフローモニタ。
【特長】
・縦、横、密着取り付けが可能(パネルマウント)
・分離型モニタ

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
2色表示式デジタルフロースイッチです。流量調整弁を一体化し、配管工数削減・省スペース設置が可能になりました。配管バリエーションも豊富です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~

SMC
2出力+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)
0通常価格(税別):303円~

SMC
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ
5通常価格(税別):307円~

SMC
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
5通常価格(税別):6,868円~