メカニカル部品技術窓口




| 種類 | オートスイッチ型番 | 特殊機能 | リード線取り出し | 表示灯 | 配線 (出力) | 負荷電圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ内径 | DC | AC | ||||||||
| φ20~63 (内径20~63mm) | φ80(内径80mm)、φ100(内径100mm) | |||||||||
| 縦取り出し | 横取り出し | 横取り出し | ||||||||
| 無接点オートスイッチ | M9NV | M9N | - | - | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V、12V | - |
| - | - | G59 | ||||||||
| M9PV | M9P | - | 3線(PNP) | |||||||
| M9BV | M9B | - | 2線 | 12V | ||||||
| - | - | K59 | ||||||||
| - | H7C | - | コネクタ | |||||||
| - | M9NW | - | 診断表示(2色表示) | グロメット | 3線(NPN) | 5V、12V | ||||
| - | - | G59W | ||||||||
| - | M9PW | - | 3線(PNP) | |||||||
| M9BWV | M9BW | - | 2線 | 12V | ||||||
| - | - | K59W | ||||||||
| - | ※1M9NA | - | 耐水性向上品(2色表示) | 3線(NPN) | 5V、12V | |||||
| - | - | - | 3線(PNP) | |||||||
| ※1M9BAV | ※1M9BA | - | 2線 | 12V | ||||||
| - | - | ※1G5BA | ||||||||
| - | - | - | 診断出力付(2色表示) | - | - | - | - | |||
| 有接点オートスイッチ | - | A96 | - | - | グロメット | 有 | 3線(NPN相当) | - | 5V | - |
| ※2A93V | A93 | - | 2線 | 24V | 12V | 100V | ||||
| - | A90 | - | 無 | 100V以下 | ||||||
| - | B54 | 有 | 100V、200V | |||||||
| - | B64 | 無 | 200V以下 | |||||||
| - | C73C | - | コネクタ | 有 | - | |||||
| - | - | - | 無 | - | - | |||||
| - | B59W | 診断表示(2色表示) | グロメット | 有 | - | - | ||||
| 種類 | オートスイッチ型番 | リード線長さ(m) | プリワイヤコネクタ | 適用負荷 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ内径 | 0.5(無記号) | 1(M) | 3(L) | 5(Z) | なし(N) | ||||||
| φ20~63 (内径20~63mm) | φ80(内径80mm)、φ100(内径100mm) | ||||||||||
| 縦取り出し | 横取り出し | 横取り出し | |||||||||
| 無接点オートスイッチ | M9NV | M9N | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | リレー、PLC |
| - | - | G59 | ● | - | ● | ○ | - | ○ | |||
| M9PV | M9P | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||
| M9BV | M9B | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||
| - | - | K59 | ● | - | ● | ○ | - | ○ | |||
| - | H7C | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||
| - | M9NW | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||
| - | - | G59W | ● | - | ● | ○ | - | ○ | |||
| - | M9PW | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||
| M9BWV | M9BW | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||
| - | - | K59W | ● | - | ● | ○ | - | ○ | |||
| - | ※1M9NA | - | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ※1M9BAV | ※1M9BA | - | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | - | ||
| - | - | ※1G5BA | - | - | ● | ○ | - | ○ | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 有接点オートスイッチ | - | A96 | - | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | - |
| ※2A93V | A93 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | リレー、PLC | |
| - | A90 | - | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | ||
| - | B54 | ● | - | ● | ● | - | - | - | |||
| - | B64 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| - | C73C | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | B59W | ● | - | ● | - | - | - | - | |||
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形両ロッド | |||||||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||||
| 最低使用圧力 | 0.08MPa | |||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(凍結なきこと) | |||||||||
| 使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s | 50~700mm/s | ||||||||
| ストローク長さの許容差 | ~1,000st(0~+1.4)mm、~1,500st(0~+1.8)mm | |||||||||
| クッション | ラバークッション、エアクッション | |||||||||
| 取り付け支持形式※※ | 基本形、基本形(トラニオン取り付け用めねじなし)、軸方向フート形、フランジ形、トラニオン形 | |||||||||
| 許容運動エネルギー(J) | ラバークッション | ロッド先端おねじ | 0.28 | 0.41 | 0.66 | 1.20 | 2.00 | 3.40 | 5.90 | 9.90 |
| ロッド先端めねじ | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | ||
| エアクッション | ロッド先端おねじ | R:0.35 H:0.42 | R:0.56 H:0.65 | 0.91 | 1.80 | 3.40 | 4.90 | 11.80 | 16.70 | |
| ロッド先端めねじ | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | ||
| 取り付け支持形式 | 基本形 | 軸方向フート形 | ロッド側フランジ形 | ロッド側トラニオン形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準装備 | ロッド先端ナット | ● | ● | ● | ● |
| オプション | 1山ナックルジョイント | ● | ● | ● | ● |
| 2山ナックルジョイント注2) (ピン付) | ● | ● | ● | ● | |
| 揺動受け金具注1) | - | - | - | ●注1) | |
| ジャバラ | ● | ● | ● | ● | |
注1)φ80(直径80mm)、φ100(直径100mm)にはありません。
注2)2山ナックルジョイントのピン、止め輪類は同梱包出荷となります。
| チューブ内径 | 標準ストローク | 最大製作可能ストローク注2) |
|---|---|---|
| 20 | 25、50、75、100、125、150、200 | 201~1,500 |
| 25 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300 | 301~1,500 |
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50・63 | ||
| 80 | ||
| 100 |
注2)最大製作可能ストロークはロングストロークを示します。
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XA□ | ロッド先端形状変更 |
| -XB6 | 耐熱シリンダ(-10~+150℃)※1 |
| -XB7 | 耐寒シリンダ(-40~+70℃)※2 |
| -XC6 | 材質ステンレス鋼 |
| -XC13 | オートスイッチレール取り付け形 |
| -XC22 | パッキン類ふっ素ゴム※1 |
| -XC37 | 管接続ポートの絞り径を大きくする |
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準質量 | 基本形 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.55 | 1.02 | 1.37 | 2.64 | 4.09 |
| 軸方向フート形 | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 0.77 | 1.50 | 2.09 | 3.60 | 5.84 | |
| フランジ形 | 0.21 | 0.32 | 0.47 | 0.75 | 1.36 | 1.87 | 3.35 | 5.44 | |
| トラニオン形 | 0.14 | 0.24 | 0.36 | 0.60 | 1.16 | 1.51 | - | - | |
| 揺動受け金具 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.44 | 0.80 | - | - | |
| 1山ナックルジョイント | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.57 | |
| 2山ナックルジョイント(ピン付) | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.64 | 1.31 | |
| 50ストローク当たりの割増質量 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.77 | |
| エアクッション付の割増質量 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | |
| ロッド先端めねじ減分 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.20 | -0.20 | -0.38 | -0.54 | |
| 取り付け支持金具 | 手配数量 | チューブ内径(mm) | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
| 軸方向フート | 2注) | CG-L020 | CG-L025 | CG-L032 | CG-L040 | CG-L050 | CG-L063 | CG-L080 | CG-L100 | フート×2、金具取り付けボルト×8 |
| フランジ | 1 | CG-F020 | CG-F025 | CG-F032 | CG-F040 | CG-F050 | CG-F063 | CG-F080 | CG-F100 | フランジ×1、金具取り付けボルト×4 |
| トラニオンピン | 1 | CG-T020 | CG-T025 | CG-T032 | CG-T040 | CG-T050 | CG-T063 | - | - | トラニオン用ピン×2、トラニオン受用ボルト×2、平座金×2 |
| 揺動受け金具 | 1 | CG-020-24A | CG-025-24A | CG-032-24A | CG-040-24A | CG-050-24A | CG-063-24A | - | - | 揺動受け金具×1 |
注)フート金具につきましてはシリンダ1台分の場合の数量は2ヶで手配ください。

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | |
| 2 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | - | |
| 4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)のマグネット内蔵の場合 | |
| 炭素鋼※ | 硬質クロームめっき※ | |||
| 5 | ブッシュ | 軸受合金 | - | |
| 6 | ダンパ | 樹脂 | φ32(直径32mm)以上は共通 | |
| 7 | ダンパ | 樹脂 | ||
| 8 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート | |
| 9 | クッションリング | アルミニウム合金 | - | |
| 10 | クッションバルブ | φ40(直径40mm)以下 | 炭素鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| φ50(直径50mm)以上 | 鋼線 | 亜鉛クロメート | ||
| 11 | クッションパッキン | ウレタン | - | |
| 12 | ロッドパッキン | NBR | - | |
| 13 | ピストンパッキン | NBR | - | |
| 14 | チューブガスケット | NBR | - | |
| 15 | バルブパッキン | NBR | - | |
注)オートスイッチ付シリンダの場合、ピストンに磁石が装着されます。
| チューブ内径(mm) | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 20 | CG1WN20Z-PS | 表番号(12)、(13)、(14)のセット |
| 25 | CG1WN25Z-PS | |
| 32 | CG1WN32Z-PS | |
| 40 | CG1WN40Z-PS |
注)φ50(直径50mm)以上は分解不可能なためパッキン交換はでき ません。


| チューブ内径 | ストローク範囲 | A | AL | B1 | C | D | E | F | GA | H1 | I | J | K | KA | MM | NA | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ロングストローク | ||||||||||||||||||
| 20 | ~200 | 201~1,500 | 18 | 15.5 | 13 | 14 | 8 | 12 | 2 | 12 | 5 | 26 | M4×0.7深7 | 5 | 6 | M8×1.25 | 24 | 1/8 | 77 |
| 25 | ~300 | 301~1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 16.5 | 10 | 14 | 2 | 12 | 6 | 31 | M5×0.8深7.5 | 5.5 | 8 | M10×1.25 | 29 | 1/8 | 77 |
| 32 | ~300 | 301~1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 20 | 12 | 18 | 2 | 12 | 6 | 38 | M5×0.8深8 | 5.5 | 10 | M10×1.25 | 35.5 | 1/8 | 79 |
| 40 | ~300 | 301~1,500 | 30 | 27 | 19 | 26 | 16 | 25 | 2 | 13 | 8 | 47 | M6×1深12 | 6 | 14 | M14×1.5 | 44 | 1/8 | 87 |
| 50 | ~300 | 301~1,500 | 35 | 32 | 27 | 32 | 20 | 30 | 2 | 14 | 11 | 58 | M8×1.25深16 | 7 | 18 | M18×1.5 | 55 | 1/4 | 102 |
| 63 | ~300 | 301~1,500 | 35 | 32 | 27 | 38 | 20 | 32 | 2 | 14 | 11 | 72 | M10×1.5深16 | 7 | 18 | M18×1.5 | 69 | 1/4 | 102 |
| 80 | ~300 | 301~1,500 | 40 | 37 | 32 | 50 | 25 | 40 | 3 | 20 | 13 | 89 | M10×1.5深22 | 10 | 22 | M22×1.5 | 86 | 3/8 | 122 |
| 100 | ~300 | 301~1,500 | 40 | 37 | 41 | 60 | 30 | 50 | 3 | 20 | 16 | 110 | M12×1.75深22 | 10 | 26 | M26×1.5 | 106 | 1/2 | 122 |
| チューブ内径 | TA | TC※※ | ジャバラ無 | 片側ジャバラ付※ | 両側ジャバラ付※ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ZZ | e | f | h | IJ | JH (参考値) | JW (参考値) | l | ZZ | ZZ | |||
| 20 | 11 | M5×0.8 | 35 | 147 | 30 | 18 | 55 | 27 | 15.5 | 10.5 | 1/4ストローク | 167 | 187 |
| 25 | 11 | M6×0.75 | 40 | 157 | 30 | 19 | 62 | 32 | 16.5 | 10.5 | 179 | 201 | |
| 32 | 11 | M8×1.0 | 40 | 159 | 35 | 19 | 62 | 38 | 18.5 | 10.5 | 181 | 203 | |
| 40 | 12 | M10×1.25 | 50 | 187 | 35 | 19 | 70 | 48 | 21.5 | 10.5 | 207 | 227 | |
| 50 | 13 | M12×1.25 | 58 | 218 | 40 | 19 | 78 | 59 | 24 | 10.5 | 238 | 258 | |
| 63 | 13 | M14×1.5 | 58 | 218 | 40 | 20 | 78 | 72 | 24 | 10.5 | 238 | 258 | |
| 80 | - | - | 71 | 264 | 52 | 10 | 80 | 59 | - | - | 273 | 282 | |
| 100 | - | - | 71 | 264 | 62 | 7 | 80 | 71 | - | - | 273 | 282 | |
■ロッド先端めねじ形
| チューブ内径 | A1 | H | MM | ZZ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 13 | M4×0.7 | 103 |
| 25 | 8 | 14 | M5×0.8 | 105 |
| 32 | 12 | 14 | M6×1 | 107 |
| 40 | 13 | 15 | M8×1.25 | 117 |
| 50 | 18 | 16 | M10×1.5 | 134 |
| 63 | 18 | 16 | M10×1.5 | 134 |
| 80 | 21 | 19 | M14×1.5 | 160 |
| 100 | 25 | 22 | M16×1.5 | 166 |
| チューブ内径 | ストローク範囲 | A | AL | B1 | C | D | E | F | GA | H | H1 | I | J | K | KA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ロングストローク | |||||||||||||||
| 20 | ~200 | 201~1,500 | 18 | 15.5 | 13 | 14 | 8 | 12 | 2 | 12 | 35 | 5 | 26 | M4×0.7深7 | 5 | 6 |
| 25 | ~300 | 301~1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 16.5 | 10 | 14 | 2 | 12.5 | 40 | 6 | 31 | M5×0.8深7.5 | 5.5 | 8 |
| 32 | ~300 | 301~1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 20 | 12 | 18 | 2 | 12 | 40 | 6 | 38 | M5×0.8深8 | 5.5 | 10 |
| 40 | ~300 | 301~1,500 | 30 | 27 | 19 | 26 | 16 | 25 | 2 | 13 | 50 | 8 | 47 | M6×1深12 | 6 | 14 |
| 50 | ~300 | 301~1,500 | 35 | 32 | 27 | 32 | 20 | 30 | 2 | 14 | 58 | 11 | 58 | M8×1.25深16 | 7 | 18 |
| 63 | ~300 | 301~1,500 | 35 | 32 | 27 | 38 | 20 | 32 | 2 | 14 | 58 | 11 | 72 | M10×1.5深16 | 7 | 18 |
| 80 | ~300 | 301~1,500 | 40 | 37 | 32 | 50 | 25 | 40 | 3 | 20 | 71 | 13 | 89 | M10×1.5深22 | 10 | 22 |
| 100 | ~300 | 301~1,500 | 40 | 37 | 41 | 60 | 30 | 50 | 3 | 20 | 71 | 16 | 110 | M12×1.75深22 | 10 | 26 |
| チューブ内径 | MM | NA | P | S | TA | TC※※ | ZZ | WA | Wθ | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M8×1.25 | 24 | M5×0.8 | 77 | 11 | M5×0.8 | 147 | 16 | 25° | 1.5 |
| 25 | M10×1.25 | 29 | M5×0.8 | 77 | 11 | M6×0.75 | 157 | 16 | 25° | 1.5 |
| 32 | M10×1.25 | 35.5 | Rc1/8 | 79 | 11 | M8×1.0 | 159 | 16 | 25° | 1.5 |
| 40 | M14×1.5 | 44 | Rc1/8 | 87 | 12 | M10×1.25 | 187 | 17 | 20° | 1.5 |
| 50 | M18×1.5 | 55 | Rc1/4 | 102 | 13 | M12×1.25 | 218 | 18 | 20° | 3 |
| 63 | M18×1.5 | 69 | Rc1/4 | 102 | 13 | M14×1.5 | 218 | 18 | 20° | 3 |
| 80 | M22×1.5 | 86 | Rc3/8 | 122 | - | - | 264 | 24 | 20° | 4 |
| 100 | M26×1.5 | 106 | Rc1/2 | 122 | - | - | 264 | 24 | 20° | 4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,607円 ( 9,468円 ) | 19日目 |
6,779円 ( 7,457円 ) | 19日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 19日目 |
11,453円 ( 12,598円 ) | 19日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 19日目 |
11,478円 ( 12,626円 ) | 19日目 |
11,265円 ( 12,392円 ) | 19日目 |
12,576円 ( 13,834円 ) | 19日目 |
7,059円 ( 7,765円 ) | 19日目 |
7,060円 ( 7,766円 ) | 19日目 |
7,059円 ( 7,765円 ) | 19日目 |
10,987円 ( 12,086円 ) | 19日目 |
13,697円 ( 15,067円 ) | 19日目 |
11,175円 ( 12,293円 ) | 19日目 |
12,856円 ( 14,142円 ) | 19日目 |
12,856円 ( 14,142円 ) | 19日目 |
9,818円 ( 10,800円 ) | 19日目 |
12,761円 ( 14,037円 ) | 19日目 |
7,339円 ( 8,073円 ) | 19日目 |
7,339円 ( 8,073円 ) | 19日目 |
7,338円 ( 8,072円 ) | 19日目 |
11,265円 ( 12,392円 ) | 19日目 |
13,377円 ( 14,715円 ) | 19日目 |
15,475円 ( 17,023円 ) | 19日目 |
13,136円 ( 14,450円 ) | 19日目 |
8,222円 ( 9,044円 ) | 19日目 |
7,622円 ( 8,384円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
12,107円 ( 13,318円 ) | 19日目 |
13,805円 ( 15,186円 ) | 19日目 |
15,613円 ( 17,174円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 19日目 |
15,166円 ( 16,683円 ) | 19日目 |
8,842円 ( 9,726円 ) | 19日目 |
15,848円 ( 17,433円 ) | 19日目 |
8,182円 ( 9,000円 ) | 19日目 |
15,849円 ( 17,434円 ) | 19日目 |
13,977円 ( 15,375円 ) | 19日目 |
13,884円 ( 15,272円 ) | 19日目 |
16,693円 ( 18,362円 ) | 19日目 |
9,463円 ( 10,409円 ) | 19日目 |
15,356円 ( 16,892円 ) | 19日目 |
8,743円 ( 9,617円 ) | 19日目 |
13,417円 ( 14,759円 ) | 19日目 |
14,540円 ( 15,994円 ) | 19日目 |
14,540円 ( 15,994円 ) | 19日目 |
10,082円 ( 11,090円 ) | 19日目 |
15,100円 ( 16,610円 ) | 19日目 |
14,352円 ( 15,787円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
14,353円 ( 15,788円 ) | 19日目 |
7,199円 ( 7,919円 ) | 19日目 |
12,996円 ( 14,296円 ) | 19日目 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 19日目 |
12,996円 ( 14,296円 ) | 19日目 |
15,074円 ( 16,581円 ) | 19日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 19日目 |
15,146円 ( 16,661円 ) | 19日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 19日目 |
オートスイッチ位置微調整が容易なエアシリンダ 標準形 複動/両ロッド CG1Wシリーズ。
【特長】
・ロッド先端形状めねじを標準化
・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~