17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が624型番あります。

2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ

通常単価(税別)
49921,763
税込単価
54923,939
通常出荷日:在庫品1日目~27日目一部当日出荷可能

2色表示式で表示一体型のデジタルフロースイッチ。【特長】・流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2・流量レン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が624型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

PFM7□□-C4/C6/C8/N7の寸法図

PFM7□□-C4/C6/C8/N7

PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7Lの寸法図

PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

PFM7□□(-N)01/(N)02/F01の寸法図

PFM7□□(-N)01/(N)02/F01

PFM7□□(-N)01L/(N)02L/F01Lの寸法図

PFM7□□(-N)01L/(N)02L/F01L

製品仕様

PFM7シリーズの外観

PFM7□□-C4/C6/C8/N7

<ワンタッチ管継手適用チューブ外径>

  • チューブ外径4mm(5/32"):A 64.2mm
  • チューブ外径6mm:A 64.6mm
  • チューブ外径8mm(5/16"):A:68mm
  • チューブ外径1/4":A 64.6mm

PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

<ワンタッチ管継手適用チューブ外径>

  • チューブ外径4mm(5/32"):A 10.1mm
  • チューブ外径6mm:A 10.3mm
  • チューブ外径8mm(5/16"):A:12mm
  • チューブ外径1/4":A 10.3mm

製品仕様

型番PFM710PFM725PFM750PFM711
適用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2
(空気の品質等級はJIS B8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)
定格流量範囲
(流量レンジ)
乾燥空気、N2、Ar0.2~10L/min0.5~25L/min1~50L/min2~100L/min
CO20.2~5L/min0.5~12.5L/min1~25L/min2~50L/min
表示可能範囲注1)乾燥空気、N2、Ar0.2~10.5L/min0.5~26.3L/min1~52.5L/min2~105L/min
CO20.2~5.2L/min0.5~13.1L/min1~26.2L/min2~52L/min
設定可能範囲注1)乾燥空気、N2、Ar0~10.5L/min0~26.3L/min0~52.5L/min0~105L/min
CO20~5.2L/min0~13.1L/min0~26.2L/min0~52L/min
設定最小単位注2)0.01L/min0.1L/min0.1L/min0.1L/min
積算パルスの流量換算値0.1L/Pulse0.1L/Pulse0.1L/Pulse1L/Pulse
表示単位注3)瞬時流量 L/min、CFM×10-2
積算流量 L、ft3×10-1
精度表示精度:±3%F.S. (流体:乾燥空気にて)
アナログ出力精度:±5%F.S.(流体:乾燥空気にて)
繰り返し精度±1%F.S. (流体:乾燥空気にて)
アナログ出力:±3%F.S.(流体:乾燥空気にて)
圧力特性±5%F.S.(0.35MPa基準)
温度特性±2%F.S.(15~35℃)
±5%F.S.(0~50℃)
使用圧力範囲-100kPa~+750kPa
定格圧力範囲-70kPa~+750kPa
耐圧力1MPa
積算流量範囲最大999,999L注4)
スイッチ出力-NPNまたはPNPオープンコレクタ出力
最大負荷電流80mA
最大印加電圧DC28V(NPN出力時)
内部降下電圧NPN出力:1V以下(80mA時) PNP出力:1.5V以下(80mA時)
応答時間1s(50ms、0.5s、2sを選択可能)
出力保護短絡保護
積算パルス出力NPNまたはPNPオープンコレクタ出力(スイッチ出力と同じ)
アナログ出力注5)応答時間1.5s以下(90%応答)
電圧出力出力電圧:1~5V
出力インピーダンス:1kΩ
電流出力出力電流:4~20mA
最大負荷インピーダンス:600Ω、最小負荷インピーダンス:50Ω
応差注6)ヒステリシスモード可変
ウインドコンパレータモード可変
外部入力無電圧入力(有接点または無接点) 入力30ms以上
表示方式3桁7セグメント表示器 2色表示(赤色/緑色) 更新周期:10回/1s
動作表示灯OUT1:ON時点灯(緑色)、OUT2:ON時点灯(赤色)
電源電圧DC24V±10%
消費電流55mA以下
耐環境保護構造IP40
使用流体温度0~+50℃(凍結および結露無きこと)
使用温度範囲動作時:0~+50℃ 保存時:-10~+60℃(凍結および結露無きこと)
使用湿度範囲動作時、保存時 35~85%R.H.(結露無きこと)
耐電圧AC1,000V、1分間 充電部一括と筺体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間
規格CE UL、CSA

注1)10L/minタイプにて最小設定単位0.01L/minを選択した場合は、表示上限「9.99L/min」となります。
100L/minタイプにて最小設定単位0.1L/minを選択した場合は、表示上限「99.9L/min」となります。
注2)PFM710は0.01L/minと0.1L/min、PFM711は0.1L/minと1L/minが選択できます。
表示単位にてCFMを選択した場合は、設定最小単位の変更はできません。
工場出荷時、PFM710は0.1L/min、PFM711は1L/minに設定されています。
注3)製品出荷時は〈ANR〉です。
〈ANR〉とは標準状態を表し20℃、1atm、65%R.H.を基準としています。
NL/minとは基準状態を表し0℃、1atmを基準としています。
単位切換機能付きの場合(単位切換機能がないタイプにつきましては、SI単位(L/minまたはL)に固定されます)。
注4)電源OFFでクリアします。保持機能を選択することが可能です(2分間隔もしくは5分間隔で選択可能)。
5分間隔を選択した場合、記憶素子(電子部品)の寿命100万回(24時間通電の場合、5分×100万回=500万分=9.5年)が限度となりますので、保持機能を使用する場合は使用条件から寿命を計算し寿命の範囲内でご使用ください。
注5)1.5s(90%)と設定されており、100msの選択も可能です。
注6)出荷時はヒステリシスモードになっています。押しボタン操作によりウインドコンパレータモードを選択することができます。
注7)配線、およびねじの規格につきましては、取扱説明書の内容をご確認ください。
注8)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

設定圧力範囲と定格圧力範囲について

  • 定格圧力範囲内の値での圧力設定を行うこと。
  • 設定圧力範囲とは設定可能な圧力範囲のこと。
  • 定格圧力範囲とはスイッチの製品仕様(精度、直線性等)を満足する圧力範囲のこと。
  • 定格圧力範囲を超えた値でも設定圧力範囲内であれば設定できますが仕様を保証するものではない。
  • 使用流体がCO2の場合は、( )内流量範囲となる。
設定可能範囲と定格流量範囲のグラフ

設定可能範囲と定格流量範囲のグラフ

※PFM5シリーズの場合はフローモニタPFM3シリーズの表示流量範囲、設定流量範囲となります。

製品仕様

品番0102N01N02F01F02C4C6C8N7
管接続口径Rc1/8Rc1/4NPT1/8NPT1/4G1/8G1/4φ4(直径4mm)
(5/32")
ワンタッチ管継手
φ6(直径6mm)
ワンタッチ管継手
φ8(直径8mm)
(5/16")
ワンタッチ管継手
φ1/4"(直径1/4inch)
ワンタッチ管継手
質量ストレート 絞り無し: 95g
背面 絞り無し:105g
ストレート 絞り付き:135g
背面 絞り付き:145g
ストレート 絞り無し:125g
背面 絞り無し:135g
ストレート 絞り付き:165g
背面 絞り付き:175g
ストレート 絞り無し: 55g
背面 絞り無し: 65g
ストレート 絞り付き: 95g
背面 絞り付き:105g
接流体部材質LCP、PBT、黄銅(無電解ニッケルめっき)、HNBR(+ふっ素コート)、FKM(+ふっ素コート)、シリコン、Au、SUS304

アナログ出力

※CO2選択時の最大定格流量値でのアナログ出力は、電圧出力タイプで3[V]、電流出力タイプで12[mA]となります。

アナログ電圧出力(1~5V)

アナログ電圧出力(1~5V)

型番最大定格流量[L/min]
PFM710-□-C/E10(5)
PFM725-□-C/E25(12.5)
PFM750-□-C/E50(25)
PFM711-□-C/E100(50)

※( )は流体CO2の場合

アナログ電流出力(4~20mA)

アナログ電流出力(4~20mA)

型番最大定格流量[L/min]
PFM710-□-D/F10(5)
PFM725-□-D/F25(12.5)
PFM750-□-D/F50(25)
PFM711-□-D/F100(50)

※( )は流体CO2の場合

内部回路と配線例

-A(NPN(2出力))の内部回路と配線例

-A(NPN(2出力))

-E/F(E:PNP(1出力)+アナログ電圧出力/F:PNP(1出力)+アナログ電流出力)の内部回路と配線例

-E/F(E:PNP(1出力)+アナログ電圧出力/F:PNP(1出力)+アナログ電流出力)

商品特長詳細

  • 設定最小単位:0.01L/min(流量レンジ25L/min、50L/min、100L/minの場合は0.1L/min)
  • 小型:各流量レンジ(10L/min、25L/min、50L/min、100L/min)とも同じ大きさ。
  • 軽量:55g(PFM711 ワンタッチ管継手付き、流量調整弁なしの場合)(従来機種PF2A711:290g)
  • 直管部※が不要のため、狭い場所での取付が可能。

※従来機種の場合、配管径の8倍の直管部を設ける必要があります。

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

流量範囲(最大値)

(L/min)

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

センサ・モニタ構造

出力点数

流体の種類

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

アナログ電流出力

(mA)

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

接続チューブ径

保護構造

単位仕様

ブラケット

リード線

流量調整弁

配管仕様

オーダーメイド仕様

定格圧力範囲

定格流量範囲

(L/min)

オプション

取扱説明書

校正証明書

外部入力

接点構成

関連品種類

最小発注数量
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
単位切換機能付
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
-
IP40
単位切換機能付
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
背面
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
なし
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書なし
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:背面/OUT側:ストレート)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線なし
なし
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
6
IP40
単位切換機能付
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:背面/OUT側:ストレート)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:背面/OUT側:ストレート)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書なし
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
単位切換機能付
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
単位切換機能付
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:背面/OUT側:ストレート)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
[DC4-20mA] 4~20mA
DC
[24] 24±10%
-
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
背面
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書なし
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
-
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
背面
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
なし
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:背面/OUT側:ストレート)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
[4] 4(5/32inch)
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
背面
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
なし
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:背面/OUT側:ストレート)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
パネルマウントアダプタ
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
コネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
-
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
-
-
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
1ab
-
1個
[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
-
-
[一体形] 表示一体型
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
DC
[24] 24±10%
6
IP40
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線付(2m)
ストレート
配管取出方向の組合せ変更(IN側:ストレート/OUT側:背面)
-70kPa~750kPa
0.2~10(5)
なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
1ab
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,053
( 18,758 )
19日目
15,172
( 16,689 )
19日目
14,441
( 15,885 )
19日目
15,995
( 17,595 )
19日目
17,316
( 19,048 )
19日目
17,053
( 18,758 )
19日目
17,712
( 19,483 )
19日目
14,802
( 16,282 )
19日目
15,172
( 16,689 )
19日目
16,560
( 18,216 )
19日目
13,750
( 15,125 )
19日目
17,138
( 18,852 )
19日目
18,028
( 19,831 )
19日目
14,921
( 16,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,076
( 16,584 )
19日目
14,441
( 15,885 )
19日目
17,316
( 19,048 )
19日目
16,629
( 18,292 )
19日目
15,076
( 16,584 )
19日目
14,441
( 15,885 )
19日目
15,980
( 17,578 )
19日目
13,750
( 15,125 )
19日目
16,759
( 18,435 )
19日目
20,227
( 22,250 )
19日目
16,365
( 18,002 )
19日目
14,441
( 15,885 )
19日目
16,219
( 17,841 )
19日目
17,411
( 19,152 )
19日目
16,863
( 18,549 )
19日目
15,858
( 17,444 )
19日目
16,768
( 18,445 )
19日目
18,679
( 20,547 )
19日目
17,040
( 18,744 )
19日目
18,175
( 19,993 )
19日目
16,219
( 17,841 )
19日目
18,417
( 20,259 )
19日目
17,040
( 18,744 )
19日目
18,277
( 20,105 )
19日目
17,361
( 19,097 )
19日目
16,452
( 18,097 )
19日目
15,664
( 17,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,589
( 18,248 )
19日目
16,492
( 18,141 )
19日目
15,858
( 17,444 )
19日目
18,965
( 20,862 )
19日目
19,583
( 21,541 )
19日目
16,863
( 18,549 )
19日目
17,771
( 19,548 )
19日目
17,361
( 19,097 )
19日目
20,260
( 22,286 )
19日目
16,238
( 17,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,219
( 17,841 )
19日目
19,253
( 21,178 )
19日目
17,411
( 19,152 )
19日目
16,863
( 18,549 )
19日目
19,088
( 20,997 )
19日目
15,858
( 17,444 )
19日目
20,462
( 22,508 )
19日目
17,040
( 18,744 )
19日目
16,492
( 18,141 )
19日目

詳細情報

基本情報

2色表示式で表示一体型のデジタルフロースイッチ。
【特長】
・流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2
・流量レンジ:10、25、50、100L/min
・繰り返し精度:±1%F.S.
・ノングリース
・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に使用
4
満足度:4.0
外販装置のエアーやN2配管に使用しています。当社で重視するレンジ、精度、納期に見合った商品であり採択しました。要求通りの...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QPF□シリーズで乾燥空気以外の流体(気体)は使用可能ですか?
A
標準品については、以下シリーズで、適用流体が気体となります。
PFM5/7シリーズ・・・窒素、アルゴン、二酸化炭素
PF2A・PFMB・PFMC・PFMVシリーズ・・・窒素
(注1:アルゴンをPFM5/7以外のフロースイッチに流しても測定値に誤差が出ます)
(注2:ヘリウムは分子量が小さいためリークが発生し、測定値に誤差が出ます)
QPF□シリーズの垂直取り付けは可能か?
A
空気用のフロースイッチは制約がありません。
(PFMB/PFMCシリーズにおいては、姿勢補正機能:F31にて垂直取付を設定。
それにより流量ゼロ時の表示誤差を低減することが可能 )
水用のフロースイッチは、上下配管時には流体が下から上に流れるような取り付けを推奨しています。
また、正常な流量検出を行うため、流量検出部が常に満水状態になるように製品を設置してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 二次電池対応 25A-PFM7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link PF2M7-Lシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格499-15,443 -17,223 -485 -13,557 -2,345 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目12日目〜
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング