メカニカル部品技術窓口
単位:mm


オプション1:コネクタ付きリード線

外観

リード線取り出し仕様 ISE35-N(配線下取出し)

リード線取り出し仕様 ISE35-R(配線上取出し)

オプション1:ISE35-□-□-□L(コネクタ付きリード線(長さ2m))

オプション2:ISE35-□-□-□□A(AR/AWシリーズ取り付け用キット)

オプション2:ISE35-□-□-□□B(ARM10/11シリーズ取付用キット)
本製品を組込める製品シリーズ。
| 製品シリーズ名 | 製品シリーズ型番 |
|---|---|
| F.R.L.コンビネーション | AC20・AC25・AC30・AC50・AC55・AC60 |
| AC20A・AC30A・AC40A・AC50A・AC60A | |
| AC20B・AC25B・AC30B・AC50B・AC55B・ AC60B | |
| AC20C・AC25C・AC30C・AC40C | |
| AC20D・AC30D・AC40D | |
| レギュレータ | AR20(K)・AR25(K)・AR30(K)・AR40(K)・ AR50(K)・AR55(K)・AR60(K) |
| フィルタレギュレータ | AW20(K)・AW30(K)・AW40(K)・AW60(K) |
| ミストセパレータレギュレータ | AWM20・AWM30・AWM40 |
| マイクロミストセパレータレギュレータ | AWD20・AWD30・AWD40 |
| 小型マニホールドレギュレータ | ARM10・ARM11 |
| 直動精密レギュレータ | ARP20(K)・ARP30(K)・ARP40(P) |
出力仕様
単位仕様
| 型番 | ISE35 | |
|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | 0~+1MPa | |
| 表示/設定圧力範囲 | -0.1~+1MPa | |
| 耐圧力 | 1.5MPa | |
| 表示/設定最小単位 | 0.01MPa | |
| 適用流体 | 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス | |
| 電源電圧 | DC12~24V±10%, リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) | |
| 消費電流 | 55mA以下(無負荷時) | |
| スイッチ出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 1出力 | |
| - | 最大負荷電流 | 80mA |
| 最大印加電圧 | 30V(NPN出力時) | |
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流80mA時) | |
| 応答時間 | 1s(0.25、0.5、2、3s選択) | |
| 短絡保護 | 装備 | |
| 繰り返し精度 | ±1%F.S. | |
| 応差 | ヒステリシスモード | 可変(0から可変) |
| ウインドコンパレータモード | ||
| 表示方式 | 3桁 7セグメント表示、2色表示(赤色/緑色)スイッチとの連動可能 | |
| 表示精度 | ±2%F.S.±1digit(25±3℃にて) | |
| 動作表示灯 | OUT:ON時点灯(緑色) | |
| 耐環境 | 保護構造 | IP40 |
| 使用温度範囲 | -5~+50℃(結露および凍結しないこと) | |
| コネクタ付リード線 (オプション:Lの場合) | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 3芯 φ3.4(直径3.4mm) 2m 導体断面積:0.2mm2(AWG25) 絶縁体外径:1.16mm | |
| 質量 | 約14g(本体のみ) 約38g(コネクタ付リード線含む) | |
| 規格 | CE UL/CSA(E216656) | |

-25 NPN(1出力)

-65 PNP(1出力)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,449円 ( 10,394円 ) | 6日目 |
8,355円 ( 9,191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,449円 ( 10,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,355円 ( 9,191円 ) | 6日目 |
8,568円 ( 9,425円 ) | 6日目 |
9,449円 ( 10,394円 ) | 19日目 |
8,355円 ( 9,191円 ) | 6日目 |
8,348円 ( 9,183円 ) | 6日目 |
9,449円 ( 10,394円 ) | 6日目 |
9,449円 ( 10,394円 ) | 6日目 |
8,355円 ( 9,191円 ) | 5日目 |
9,449円 ( 10,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,449円 ( 10,394円 ) | 6日目 |
9,449円 ( 10,394円 ) | 6日目 |
875円 ( 963円 ) | 6日目 |
307円 ( 338円 ) | 6日目 |
レギュレータ内蔵タイプのデジタル圧力スイッチ。
【特長】
・モジュラタイプ取り付け可能
・ARM10/11シリーズ取り付け可能
・圧力表示単位切換可能
・チャタリング防止機能付き
・省電力モード

SMC
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
圧力スイッチです。マスタ側センサの設定値をスレーブ側センサへコピーできます。真空レンジを追加し、正圧タイプの圧力範囲を真空域まで拡大しました。

SMC
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ
圧力スイッチです。厚さ9.8mmと薄形で、縦方向設置スペースが約1/2、奥行方向も削減しました。最大10台まで同時コピーが可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

SMC
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
4.7通常価格(税別):4,659円~

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ
0通常価格(税別):17,223円~

SMC
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
5通常価格(税別):4,506円~

ミスミ
圧力スイッチ
4.5通常価格(税別):5,260円