17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PFMV5用電圧モニタ PFMV3シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PFMV5用電圧モニタ PFMV3シリーズ

販売終了

型番

PFMV300

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フローセンサ用の電圧モニタ。
【特長】
・ひとつのモニタで全レンジ(6レンジ)のセンサに対応可能
・コネクタ接続
・配線の接続、取外しが容易
【用途】
・PFMV5用電圧モニタ用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
フローモニタ
出力方式
NPNオープンコレクタ / アナログ
センサ・モニタ構造
[分離形・コネクタ接続] 分離型・モニタ部
出力点数
3
入力点数
1
アナログ出力仕様
電圧
アナログ電圧出力(V)
[DC1-5V] DC1-5V
アナログ電流出力(mA)
-
電源電圧の種類
DC
電源電圧(V)
[12~24] 12~24±10%
単位仕様
単位切換機能付
ブラケット
なし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト