17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

フローセンサ PFMV5シリーズ

通常単価(税別)
61410,041
税込単価
67511,045
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

耐屈曲ケーブル仕様のフローセンサ。【特長】・微小ワークの吸着確認・繰返し精度±2%F.S.・応答速度5...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

PFMV5シリーズの寸法図
片側ブラケット装着時の寸法図

片側ブラケット装着時

両側ブラケット装着時の寸法図

両側ブラケット装着時

※外形図はPFMV5□□-1の図面ですが、PFMV5□□F-1でも同寸法です。

製品仕様

PFMV5シリーズの外観

適用

  • 小型部品の吸着確認
  • 小型ノズルに好適
  • ノズルの詰まりや潰れが検知可能
  • センサをマニホールド化して設置
  • パッドの近くにセンサを取付けることが可能
  • 成形品のピンホールの有無を簡易的に確認することが可能
  • 流量の有無により、着座確認が可能

※フローセンサの配管の際は、指定されたボディ部分にスパナを掛けて行ってください。継手部締付トルク:1.0~1.5N・m

仕様

型番PFMV505PFMV510PFMV530PFMV505FPFMV510FPFMV530F
適用流体乾燥空気、N2(空気の品質等級はJIS B 8392-1 1.1.2~1.6.2:2003、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)
定格流量範囲(流量レンジ)注1)0~0.5L/min0~1L/min0~3L/min-0.5~0.5L/min注2)-1~1L/min注2)-3~3L/min注2)
精度±5%F.S.注3)
繰返し精度±2%F.S.注3)
圧力特性(0kPa基準注4)±2%F.S.(0~+300kPa)
±5%F.S.(-70~0kPa)
温度特性(25℃基準)±2%F.S.(15~35℃)
±5%F.S.(0~50℃)
定格圧力範囲注5)-70kPa~+300kPa
使用圧力範囲注6)-100kPa~+400kPa
耐圧力500kPa
アナログ出力(ノンリニア出力)出力電圧:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ
応答時間5ms以下(90%応答)
電源電圧DC12~24V±10%(逆接続保護付)
消費電流16mA以下
耐環境保護構造IP40
使用流体温度0~+50℃(凍結および結露なきこと)
使用温度範囲0~+50℃(凍結および結露なきこと)
保存温度範囲-10~+60℃(凍結および結露なきこと)
使用湿度範囲35~85%R.H.(結露なきこと)
保存湿度範囲35~85%R.H.(結露なきこと)
耐電圧AC1,000V、1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
管接続口径M5×0.8(締付トルク:1~1.5N・m)
接流体部材質PPS、Si、Au、SUS316、C3604(無電解ニッケルめっき)
規格CE UL、CSA
リード線3芯ビニールキャブタイヤケーブルφ2.6(直径2.6mm)、0.15mm2、2m
質量10g(リード線を含まず)

注1)仕様に記載している流量は、標準状態の値です。
注2)アナログ出力は流量0のとき3Vを示し、流れ方向がIN→OUT時に5V側に変化し、OUT→IN時に1V側に変化します。
注3)表中の%F.S.はアナログの4V(1-5V)をフルスケールとします。
注4)0kPaとは大気開放を示します。
注5)製品仕様を満足する圧力範囲を示します。
注6)使用可能な圧力範囲を示します。
注7)配線につきましては、当メーカーへお問い合わせください。
注8)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

内部回路と配線例

ー1 アナログ電圧出力構造図

-1 アナログ電圧出力構造図

導体公称断面積AWG26
外径0.58mm
絶縁体外径0.88mm
色相茶・青・黒
シース材質耐油・耐熱PVC
仕上げ外径2.6

推奨空気圧回路例

圧縮空気の場合の回路例

圧縮空気の場合

推奨継手

ワンタッチ管継手/KQ2シリーズ

機種チューブ外径mm管接続口径型番
ハーフユニオン4M5×0.8KQ2H04-M5A
エルボユニオンKQ2L04-M5A

ミニチュア管継手/Mシリーズ

機種チューブ外径mm管接続口径型番
ナイロンチューブ用バーブ継手4M5×0.8M-5AN-4
6M-5AN-6

接流体部構造図

PFMV5シリーズの構造図
番号名称材質
1配管継手C3604(無電解ニッケルめっき)
2メッシュ固定ねじ
3メッシュSUS316
4ボディPPS
5基板GE4F
6センサチップSi、Au

圧力損失

PFMV505(F)-1の圧力損失

PFMV505(F)-1

PFMV510(F)-1の圧力損失

PFMV510(F)-1

PFMV530(F)-1の圧力損失

PFMV530(F)-1

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

センサ・モニタ構造

出力点数

流体の種類

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

保護構造

ブラケット

リード線

定格圧力範囲

定格流量範囲

(L/min)

取扱説明書

精度

(%F.S.)

連数

関連品種類

接続種類

最小発注数量
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケットなし
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
0.0~0.5
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケット付
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
0.0~0.5
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケットなし
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
0.0~0.5
取扱説明書なし
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケットなし
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
-0.5~0.5
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケット付
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
-0.5~0.5
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケットなし
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
0.0~1.0
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケット付
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
0.0~1.0
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケットなし
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
-1.0~1.0
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケット付
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
-1.0~1.0
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケットなし
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
0.0~3.0
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケット付
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
0.0~3.0
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケットなし
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
0.0~3.0
取扱説明書なし
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
DC
[12~24] 12~24±10%
IP40
L型ブラケット付
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
0.0~3.0
取扱説明書なし
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケットなし
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
-3.0~3.0
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサ
アナログ
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
[一体形] 一体形
1
空気 / 窒素ガス
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
-
IP40
L型ブラケット付
3芯ビニールキャブタイヤケーブルΦ2.6、0.15mm2、2m
-70kPa~300kPa
-3.0~3.0
取扱説明書付(和英併記)
±5%F.S.
-
-
-
1個
フローセンサヘッド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
小型サクションフィルタ
IN:Φ6バーブ継手 OUT:M5
1個
金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1連用(単体用)
L型ブラケット
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,439
( 10,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,041
( 11,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,439
( 10,383 )
6日目
9,439
( 10,383 )
6日目
9,371
( 10,308 )
9日目
9,439
( 10,383 )
6日目
9,964
( 10,960 )
4日目
9,439
( 10,383 )
3日目
9,964
( 10,960 )
6日目
9,358
( 10,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,825
( 10,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,924
( 9,816 )
6日目
9,964
( 10,960 )
6日目
9,439
( 10,383 )
6日目
9,964
( 10,960 )
6日目
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
614
( 675 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐屈曲ケーブル仕様のフローセンサ。
【特長】
・微小ワークの吸着確認
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース
・配管スペース削減。直管部を設ける必要がないため省スペース設置が可能
【用途】
・簡易的な漏れ試験が可能、簡易的な着座確認が可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローセンサ PFMV5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QPF□シリーズで乾燥空気以外の流体(気体)は使用可能ですか?
A
標準品については、以下シリーズで、適用流体が気体となります。
PFM5/7シリーズ・・・窒素、アルゴン、二酸化炭素
PF2A・PFMB・PFMC・PFMVシリーズ・・・窒素
(注1:アルゴンをPFM5/7以外のフロースイッチに流しても測定値に誤差が出ます)
(注2:ヘリウムは分子量が小さいためリークが発生し、測定値に誤差が出ます)
Q空気用PF□シリーズの流量表示は、大気圧(標準状態)に換算されているか?
A
大気圧換算しています。空気用PF□シリーズの流量表示は、フロースイッチ設定時の表示単位基準の選択で、
標準状態か基準状態での流量表示に選択できます。
【標準状態:温度20℃、1atm(101.3kPa)、相対湿度65%】
【基準状態:温度0℃、1atm(101.3kPa)】
(注:PFMVシリーズの表示単位は標準状態のみ)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローセンサ PFMV5シリーズ
液体用 クランプオン式フローセンサ PFUWシリーズ
ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 二次電池対応 25A-PFM5シリーズ
CCC(中国新強制認証制度)認証 ダイヤフラム式フロースイッチ 3C-IFW5シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格614-75,979 -13,651 -13,557 -16,174 -15,070 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜19日目19日目9日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング