17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

通常単価(税別)
5,3788,009
税込単価
5,9168,810
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・10mA前後の微小負荷に対応可能です・リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

IS3000シリーズの寸法図

製品仕様

IS3100の外観 (ガスケット取付)

IS3100の外観 (ガスケット取付)

IS3000-02の外観(Rc1/4ねじ結合)

IS3000-02の外観(Rc1/4ねじ結合)

IS3110の外観(ガスケット取付)

IS3110の外観(ガスケット取付)

IS3010-02の外観(Rc1/4ねじ結合)

IS3010-02の外観(Rc1/4ねじ結合)

型番配管方法マイクロスイッチ形式マイクロスイッチ最小適用負荷
IS3000-02Rc1/4ねじ結合標準形DC5V 160mA
IS3100ガスケット取付
IS3010-02Rc1/4ねじ結合微小負荷形DC5V 1mA
IS3110ガスケット取付

仕様

JIS記号

JIS記号

使用流体エアおよび不活性ガス
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.8MPa
圧力調整範囲+0.1~+0.7MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(但し凍結なきこと)
接点構成1ab
目盛誤差±0.1MPa
応差0.05MPa以下
繰返精度±0.05MPa
保護構造IP40相当
質量0.15kg

マイクロスイッチ定格

型番IS3000
IS3100
IS3010
IS3110
負荷無誘導負荷(A)誘導負荷(A)無誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷抵抗負荷
定格電圧(V)回路
常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路
AC12551.50.732.51.30.1
AC250310.521.50.8-
DC3042330.1
DC1250.40.050.40.05-
  • ※ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • ※ 耐電圧AC1,500V 50/60Hz 1分間(ネオンランプ付耐電圧はAC1,000V 1分間)

構造

IS3000-02・3010-02 (1/4ねじ結合)の構造図

IS3000-02・3010-02 (1/4ねじ結合)

番号部品名材質
1調整ねじ圧延鋼材
2設定スプリング圧延鋼材
3レバー圧延鋼板
4ピストンポリアセタール
5マイクロスイッチ-
6下部カバーアルミダイカスト
7OリングNBR

※ガスケット取付タイプのみ

注意・禁止事項

配線について

  1. ※1表示ランプ付を使用する場合の配線方法表示ランプは配線されていませんので、配線例を参考にしてください。
  2. ※2機器の内に、「圧力上昇にてネオンランプ消灯」と「圧力上昇にてネオンランプ点灯」の2枚の銘板が用意されていますので、該当する板を機器の外側の容易に確認出来る位置に貼付けしてください。
  3. ※3端子に使用しているねじはM3です。

取付け・配管について

  1. ※1保守点検に必要なスペースを取ってください。本体上部に調整ねじ部がありますので、圧力調整の変更や、メンテナンスが出来なくなります。
  2. ※2取付け方向は、水平・垂直いずれでも可能です。

圧力設定について

  1. ※1圧力設定は調整ねじを回して行います。カバー上面の表示のプラス(H)側に回すと設定圧力は増大し、マイナス(L)側に回すと減少します。
  2. ※2圧力設定はマイナスドライバで行い、設定後は、ロックナットで固定しないと設定圧力がずれてしまいます。
  3. ※3応差(ON-OFFの巾)は固定です。
  4. ※4スイッチイング設定表示目盛は、圧力上昇時の設定値です。

使用環境について

  1. ※1水や油の飛散する場所での使用は出来ません。開放型構造ですので、水や油が内部に侵入しますと、電気回路が腐食を起こし誤作動や破損に至ります。
  2. ※2使用流体はエアおよび不活性ガス専用です。液体を使用することはできません。
  3. ※3引火性液体および引火性ガスの雰囲気では絶対に使用しないでください。
  4. ※4防爆構造になっていませんので、爆発災害を引き起こす可能性があります。

その他

  1. ※1スペアパーツはランプAss'yのみです。その他の部品の交換はユーザー殿では出来ませんので修理を依頼してください。
    L1、L2、L5への変更も各ランプAss'yを交換することにより可能です。
    ランプAss'y
    AC110V用:1530118-1
    AC220V用:1530118-2
    DC24V用:1530118-5
  2. ※2上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  3. ※3商品画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

定格圧力範囲

精度

(%F.S.)

マイクロスイッチ負荷容量

目盛板圧力単位

ランプ

最小発注数量
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
-70kPa~300kPa
±5
標準形
Mpa
ランプなし
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
-70kPa~300kPa
±5
標準形
Mpa
ネオンランプ付/AC110V
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
-70kPa~300kPa
±5
標準形
Mpa
ネオンランプ付/AC220V
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
-70kPa~300kPa
±5
標準形
Mpa
発光ダイオード/DC24V
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
-
-
標準形
Mpa、psi併記
発光ダイオード/DC24V
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[NPT] NPT
-70kPa~300kPa
±5
標準形
Mpa
発光ダイオード/DC24V
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
-70kPa~300kPa
±5
微小負荷形
Mpa
ランプなし
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
-70kPa~300kPa
±5
微小負荷形
Mpa
発光ダイオード/DC24V
1個
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
-
-
微小負荷形
Mpa、psi併記
発光ダイオード/DC24V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,378
( 5,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,102
( 6,712 )
6日目
5,819
( 6,401 )
6日目
6,137
( 6,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,822
( 8,604 )
6日目
5,819
( 6,401 )
6日目
5,488
( 6,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,368
( 7,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,009
( 8,810 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10mA前後の微小負荷に対応可能です
・リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます
・電気配線スペースが広く、また電気配線穴はG1/2コネクタにより配線の固定が可能です
・圧力調整範囲:0.1~0.7MPa
・頻度:1回/秒
・製品寿命:1,000万回
・表示ランプ付対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧力スイッチIS3000の配線方法について知りたい。
A
IS3000上部のロックナットを外してカバーを外します。内部に端子台があるので、こちらに結線してください。
N.C.(a接点)に配線すれば設定圧力でONの設定、N.O.(b接点)に配線すれば設定圧力でOFFの設定になります。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QIS300シリーズの後継機種はIS3000シリーズで良いか?
A
現行品はIS3000シリーズになります。
IS3000シリーズはIS300シリーズと比べて小型になりましたが、取付穴寸法は同じです。型式表示方法については、IS3□1-02□がIS3□00-02□になりました。
注)IS300シリーズの電線取出口φ10タイプは、廃止になりました。
Q圧力スイッチIS3000を0.3MPaで圧力設定した際の、具体的なON/OFFの値を知りたい。a接点とb接点それぞれのON/OFFの値を教えてください。
A
IS3000の仕様「応差±0.05MPa以下」より、ON/OFFは下記の通りですが、「目盛誤差±0.1MPa」と「繰返精度±0.05MPa」が加算されます。
a接点:0⇒0.3MPaでOFFからONへ、・・0.5→0.4→0.3・・⇒0.25MPaでONからOFFへ。
b接点:0⇒0.3MPaでONからOFFへ、・・0.5→0.4→0.3・・⇒0.25MPaでOFFからONへ。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格5,378-4,506 -4,659 -14,396 -18,564 -10,291 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜19日目在庫品1日目〜
種類圧力スイッチ圧力センサ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力センサフロースイッチ
出力方式スイッチアナログスイッチスイッチアナログスイッチ
センサ・モニタ構造一体形分離型・センサ部分離型・センサ部一体形分離型・センサ部一体形
出力点数111111
流体の特性不活性非腐食性 / 不燃性不活性非腐食性非腐食性非腐食性
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング