メカニカル部品技術窓口
単位:mm

基本形/CRJB
注1)D-M9タイプ(2色表示式を除く)のオートスイッチ使用時の寸法を示します。

外部ストッパ付/CRJU
注2)180°仕様の場合、斜線部はありません。
注3)Max寸法は揺動角度を最大(100°、190°)に調整したときの寸法を示します。

CRJシリーズの外観
| サイズ | 05 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本形 | 外部ストッパ付 | 基本形 | 外部ストッパ付 | |
| 使用流体 | 空気(無給油) | |||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.15MPa | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~60℃(ただし凍結なきこと) | |||
| 揺動角度注) | 90°(0~+8°)、100°(0~+10°) 180°(0~+8°)、190°(0~+10°) | 90°、180° | 90°(0~+8°)、100°(0~+10°) 180°(0~+8°)、190°(0~+10°) | 90°、180° |
| 角度調整範囲 | - | 各揺動端±5° | - | 各揺動端±5° |
| シリンダ内径 | φ6(内径6mm) | φ8(内径8mm) | ||
| ポートサイズ | M3×0.5 | |||
注)揺動角度の精度が必要な場合は、外部ストッパ付を選定してください。

外部ストッパ付/CRJU

基本形/CRJB
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 2 | ピストン | ステンレス | - |
| 3 | シャフト | ステンレス | - |
| 4 | ベアリング押エ | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 5 | カバー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 6 | ベアリング | 軸受鋼 | - |
| 7 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 8 | “O”リング | NBR | - |
| 9 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10 | 磁石 | - | - |
| 11 | 十字穴付0番ナベ小ねじ | 鋼線 | - |
| 12 | 六角穴付止ねじ | ステンレス | - |
| 13 | ストッパ | クロムモリブデン鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| 14 | ホルダ | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 15 | ストッパ押エ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 16 | 六角穴付止ねじ | 鋼線 | - |
| 17 | 六角ナット | 鋼線 | - |
| 18 | 六角穴付止ねじ | ステンレス | - |
| サイズ | 許容運動エネルギー(J) | 作動上安定な揺動時間調整範囲(s/90°) | ||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 基本形 | CRJB05 | 0.00025 | 0.1~0.5 |
| 外部ストッパ付 | CRJU05 | 0.001 | ||
| 1 | 基本形 | CRJB1 | 0.0004 | |
| 外部ストッパ付 | CRJU1 | 0.002 | ||
| タイプ | 型番 | 質量注)(g) | |
|---|---|---|---|
| 基本形 | 5 | CRJB05-90 | 32 |
| CRJB05-100 | |||
| CRJB05-180 | 39 | ||
| CRJB05-190 | |||
| 1 | CRJB1-90 | 54 | |
| CRJB1-100 | |||
| CRJB1-180 | 67 | ||
| CRJB1-190 | |||
| 外部ストッパ付 | 5 | CRJU05-90 | 47 |
| CRJU05-180 | 53 | ||
| 1 | CRJU1-90 | 70 | |
| CRJU1-180 | 81 | ||
注)オートスイッチの質量を除いた値です。
| 型番 | 揺動角度 | A | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | CA | CB | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJB05 | 90° | 19.5 | 30 | 32.4 | 9.5 | 11 | 6.5 | 3.5 | 17.1 | 20 | 7 | 21.5 | 5.5 | 5g6 | 10h9 |
| 180° | 43.4 | 27 | |||||||||||||
| CRJB1 | 90° | 23.5 | 35 | 37.4 | 12.5 | 14 | 9 | 4.5 | 21.1 | 22 | 8.5 | 24 | 7.5 | 6g6 | 14h9 |
| 180° | 50.4 | 30.5 |
| 型番 | J | JA | JB | JC | JD | H | N | Q | S | SD | UU | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJB05 | M4×0.7 | 5.8 | 3.5 | M4×0.7 | 5 | 14.5 | 12.5 | 13.5 | 43 | 3.4 | 28 | 4.5 |
| 54 | ||||||||||||
| CRJB1 | M5×0.8 | 7.5 | 4.5 | M5×0.8 | 6 | 15.5 | 13.5 | 16.5 | 48 | 5.9 | 32 | 5.5 |
| 61 |
| 型番 | EA | EB | HA |
|---|---|---|---|
| CRJU05 | 5.6 | 33.8 | 6.5 |
| CRJU1 | 5.6 | 35.8 | 7.5 |


揺動方向および揺動角度のイメージ
■基本形

90°、100°用の揺動方向および揺動角度

180°、190°用の揺動方向および揺動角度
■外部ストッパ付

90°用の揺動方向および揺動角度

180°用の揺動方向および揺動角度
外部ストッパ付は、揺動角度の調整ができる角度調整ねじが標準装備されています。
外部ストッパ付の揺動角度調整範囲は各揺動端±5°です。なお±5°を超えた調整では、製品の動作に支障をきたす恐れがあります。
サイズ:角度調整ねじ一回転当たりの調整角度 05・1 :2.3°
ポートはM3×0.5を使用していますので、直接スピードコントローラおよび管継手を接続される場合、下記シリーズをご使用ください。
本製品は、特殊工具を要するため分解できません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,067円 ( 9,974円 ) | 6日目 |
12,856円 ( 14,142円 ) | 19日目 |
13,417円 ( 14,759円 ) | 6日目 |
11,040円 ( 12,144円 ) | 19日目 |
10,758円 ( 11,834円 ) | 19日目 |
13,977円 ( 15,375円 ) | 19日目 |
12,949円 ( 14,244円 ) | 19日目 |
13,604円 ( 14,964円 ) | 19日目 |
12,949円 ( 14,244円 ) | 19日目 |
13,417円 ( 14,759円 ) | 19日目 |
15,848円 ( 17,433円 ) | 19日目 |
18,841円 ( 20,725円 ) | 6日目 |
18,180円 ( 19,998円 ) | 19日目 |
13,977円 ( 15,375円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
15,790円 ( 17,369円 ) | 19日目 |
11,040円 ( 12,144円 ) | 19日目 |
14,165円 ( 15,582円 ) | 19日目 |
14,725円 ( 16,198円 ) | 19日目 |
11,687円 ( 12,856円 ) | 19日目 |
16,619円 ( 18,281円 ) | 19日目 |
11,407円 ( 12,548円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
13,884円 ( 15,272円 ) | 19日目 |
14,444円 ( 15,888円 ) | 6日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
14,165円 ( 15,582円 ) | 19日目 |
11,265円 ( 12,392円 ) | 19日目 |
14,444円 ( 15,888円 ) | 19日目 |
17,284円 ( 19,012円 ) | 19日目 |
14,725円 ( 16,198円 ) | 19日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
14,632円 ( 16,095円 ) | 19日目 |
11,646円 ( 12,811円 ) | 19日目 |
13,604円 ( 14,964円 ) | 19日目 |
14,165円 ( 15,582円 ) | 19日目 |
11,407円 ( 12,548円 ) | 19日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 19日目 |
14,165円 ( 15,582円 ) | 19日目 |
14,725円 ( 16,198円 ) | 19日目 |
14,444円 ( 15,888円 ) | 19日目 |
13,884円 ( 15,272円 ) | 19日目 |
14,444円 ( 15,888円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
16,286円 ( 17,915円 ) | 19日目 |
14,725円 ( 16,198円 ) | 19日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
9,620円 ( 10,582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,856円 ( 14,142円 ) | 19日目 |
13,417円 ( 14,759円 ) | 19日目 |
10,758円 ( 11,834円 ) | 19日目 |
12,949円 ( 14,244円 ) | 19日目 |
13,604円 ( 14,964円 ) | 19日目 |
12,280円 ( 13,508円 ) | 19日目 |
13,417円 ( 14,759円 ) | 19日目 |
17,542円 ( 19,296円 ) | 19日目 |
13,977円 ( 15,375円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
13,697円 ( 15,067円 ) | 19日目 |
小型、軽量のロータリーアクチュエータ。
【特長】
・優れた設置性で、上面・下面・側面取り付け可能
・正面ポート、側面ポートの選択可能
・大型の転がり軸受と大径出力軸を採用
・小型かつ高剛性を実現
・特殊構造の採用により、シングルラックタイプでありながら、揺動端の出力軸の遊びを抑止


SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
ロータリーアクチュエータです。テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニットです。小型シリーズや外部ショックアブソーバ付もご用意しております。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBシリーズ
5通常価格(税別):12,262円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
4通常価格(税別):23,484円~

コガネイ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ
0通常価格(税別):10,875円~

SMC
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ
0通常価格(税別):8,647円~

クロダニューマティクス
小形ハイロータ/標準形 PRNAシリーズ(シングルベーン/ダブルベーン)
4通常価格(税別):26,119円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~