17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が404型番あります。

電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ

通常単価(税別)
46,677204,326
税込単価
51,345224,759
通常出荷日:6日目~19日目

ショックレス・高速駆動のロータリーアクチュエータ。【特長】・繰返し位置決め精度:±0.03°(高精度タ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が404型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

LER□10□の寸法図1

LER□10□の寸法図1

LER□10□の寸法図2

LER□10□の寸法図2

LER□30の寸法図1

LER□30の寸法図1

LER□30の寸法図2

LER□30の寸法図2

LER□50の寸法図1

LER□50の寸法図1

LER□50の寸法図2

LER□50の寸法図2

製品仕様

電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズの外観

電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズの外観

LER:基本形/LERH:高精度形

仕様/ステップモータ(サーボ DC24V)

型番LER□10KLER□10JLER□30KLER□30JLER□50KLER□50J
アクチュエータ仕様揺動角度[°]360
角度設定範囲[°]注9)±20,000,000
最大回転トルク[N・m]0.320.221.20.8106.6
押当てトルク40~50%[N・m]注1)注3)0.13~0.160.09~0.110.48~0.600.32~0.404.0~5.02.6~3.3
最大慣性モーメント[kg・m2注2)注3)0.00400.00180.0350.0150.130.05
角速度[°/sec]注2)注3)20~28030~42020~28030~42020~28030~420
押当て速度[°/sec]203020302030
最大角加速度・角減速度[°/sec2注2)3,000
バックラッシ[°]基本形±0.3±0.2
高精度形±0.1
繰返し位置決め精度[°]基本形±0.05±0.05
高精度形±0.03
ロストモーション[°]注4)基本形0.3以下0.3以下
高精度形0.2以下
耐衝撃/耐振動[m/s2注5)150/30
駆動方式特殊ウォームギヤ+ベルト駆動
最高使用頻度[c.p.m]60
使用温度範囲[℃]5~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)
質量[kg]基本形0.511.22.3
高精度形0.551.32.5
電気仕様モータサイズ□20□28□42
モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)
エンコーダインクリメンタルA/B相(800パルス/回転)
近接位センサ(原点復帰用)/入力回路2線式
近接位センサ(原点復帰用)/入力点数1点
電源仕様[V]DC24±10%
消費電力[W]注6)112234
運転待機電力[W]注7)71213
瞬時最大電力[W]注8)144257

注1)押当て推力の精度はLER10:±30%(F.S.)、LER30:±25%(F.S.)、LER50:±20%(F.S.)となります。
注2)慣性モーメントにより、角加速度/角減速度・角速度が変動します。カタログ「慣性モーメント-角加速度・角減速度、実効トルク―角速度グラフ」にて確認してください。
注3)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減)
注4)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注5)耐衝撃:落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。(初期における値)
注6)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。
注7)運転待機電力とは、コントローラ含む運転待機時の消費電力を示します。
注8)瞬時最大電力とは、コントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時に使用してください。
注9)モニター表示角度は360°毎に、0°に自動リセットされます。角度(位置)設定は、動作方法INC(相対)としてください。動作方法ABS(絶対)にて、360°以上の設定をすると正常に動作しません。

テーブル揺動角度範囲

テーブル揺動角度範囲

注1)テーブルが可動する範囲です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)センサ検出範囲を原点位置と認識します。なお、センサを検出する際、センサ検出範囲にて逆方向に回転動作します。

構造

電動ロータリテーブルの構造図

電動ロータリテーブル

電動ロータリテーブルの構造図(左図:基本形/右図:高精度形)

構成部品

番号部品名材質備考
1ボディアルミニウム合金アルマイト処理
2サイドプレートAアルミニウム合金アルマイト処理
3サイドプレートBアルミニウム合金アルマイト処理
4ウォームステンレス鋼熱処理+特殊処理
5ウォームホイールステンレス鋼熱処理+特殊処理
6ベアリングカバーアルミニウム合金アルマイト処理
7テーブルアルミニウム合金-
8ジョイントステンレス鋼-
9ベアリングホルダアルミニウム合金-
10ベアリング押エアルミニウム合金-
11プーリAアルミニウム合金-
12プーリBアルミニウム合金-
13グロメットNBR-
14モータプレート炭素鋼-
15基本形深溝玉軸受--
高精度形特殊軸受--
16深溝玉軸受--
17深溝玉軸受--
18深溝玉軸受--
19ベルト--
20ステップモータ(サーボDC24V)--

構成部品(360°形)

番号部品名材質備考
21近接ドグステンレス鋼-
22センサホルダ炭素鋼クロメート処理
23センサホルダアルミニウム合金アルマイト処理
スペーサ(高精度形のみ使用)
24四角ナットアルミニウム合金-
25近接センサAss'y--

規格表

型番H1H2H3
LER10103.54.8
LERH101710.511.8
LER30134.57.8
LERH302213.516.8
LER50165.510.8
LERH502615.520.8

注意・禁止事項

設計上のご注意/選定について

  • ※ 負荷変動、上昇・下降動作、摩擦抵抗の変化がある場合には、考慮した安全設計を行ってください。作動速度が上昇し人体ならびに機器、装置に損傷を与える原因となります。
  • ※ 停電等で押当て推力が低下する場合がありますので、考慮した安全設計を行ってください。クランプ機構に電動ロータリテーブルを使用する場合、停電等でクランプ力が減少しワークが外れる場合がありますので、人体や機械装置に損傷を与えない安全装置を組込んでください。
  • ※ 作動速度が速く、負荷の慣性が大きい場合には、破損の原因となります。機種選定手順により、適正は条件にて設定してください。
  • ※ 揺動角度の繰返し精度が必要な場合は、外部ストッパ付(180°±2°、90°±2°)を使用するか外部で負荷を直接押当て運転にて停止させてください。
  • ※ 外部ストッパ付および外部で負荷を直接停止させる場合には必ず【押当て運転】を使用してください。位置決め運転および位置決め運転範囲で、外部接触をさせないでください。

取り付けについて

  • ※ 取付時に電動ロータリテーブルを落下させたり、ぶつけたりして傷や打痕をつけないよう注意してください。わずかな変形でも精度の劣化や作動不良の原因となります。
  • ※ 負荷の取付時のねじ締付は、制限範囲内のトルク値で適正に締付けてください。制限範囲以上の値による締付は作動不良の原因となり、締付不足の場合は位置ずれ等の原因となります。
  • ※ 電動ロータリテーブル取付時のねじ締付は、制限範囲内のトルク値で適正に締付けてください。制限範囲以上の値による締付は作動不良の原因となり、締付不足の場合は位置ずれ等の原因となります。

■テーブルへの負荷取付方法

負荷は、テーブルの取付用めねじにボルトなどを用い、下表の締付トルクで適正のねじ長にて取付けてください。ねじが長くボディ本体に干渉すると、作動不良の原因となります。

型番使用ボルトねじ長さ
[mm]
最大締付トルク
[N・m]
LER□10M4×0.761.4
LER□30M5×0.883
LER□50M6×1105
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

剛性・精度

トルク2

(N・m)

サイズ

モータケーブル取出方向

アクチュエータケーブル種類

アクチュエータケーブル長さ

(m)

コントローラ/ドライバ種類

I/Oケーブル長さ、通信プラグ

(m)

コントローラ/ドライバ取付方法

最小発注数量
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXCD1(DeviceNet(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXCL1(IO-Link直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
8
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
10
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
15
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
15
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
20
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
1.5
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
1.5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
1.5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
3
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
3
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
3
JXCD1(DeviceNet(TM)直接入力タイプ)
T分岐型通信プラグコネクタ
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
3
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
5
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
基本形(右側面取出)
標準ケーブル
5
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
左側面取出
ケーブルなし
-
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.22
10
左側面取出
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
左側面取出
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.22
10
左側面取出
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
左側面取出
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.22
10
左側面取出
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.22
10
左側面取出
標準ケーブル
3
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ケーブルなし
-
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXCL1(IO-Link直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
1.5
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
3
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
コントローラなし
-
-
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
ねじ取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
JXCP1(PROFINET直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
1未満
標準
0.32
10
基本形(右側面取出)
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
8
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
プラグコネクタなし
DINレール取付形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,677
( 51,345 )
6日目
54,177
( 59,595 )
19日目
99,784
( 109,762 )
19日目
101,120
( 111,232 )
19日目
95,158
( 104,674 )
19日目
130,694
( 143,763 )
19日目
58,550
( 64,405 )
19日目
109,759
( 120,735 )
19日目
105,493
( 116,042 )
19日目
110,192
( 121,211 )
19日目
135,890
( 149,479 )
19日目
96,804
( 106,484 )
19日目
111,930
( 123,123 )
19日目
113,300
( 124,630 )
19日目
68,588
( 75,447 )
19日目
143,737
( 158,111 )
19日目
124,718
( 137,190 )
19日目
144,704
( 159,174 )
19日目
126,547
( 139,202 )
19日目
141,174
( 155,291 )
19日目
161,891
( 178,080 )
19日目
183,921
( 202,313 )
19日目
150,054
( 165,059 )
19日目
197,140
( 216,854 )
19日目
52,300
( 57,530 )
19日目
125,667
( 138,234 )
19日目
104,550
( 115,005 )
19日目
54,846
( 60,331 )
19日目
112,906
( 124,197 )
19日目
93,911
( 103,302 )
19日目
108,022
( 118,824 )
19日目
133,951
( 147,346 )
19日目
111,351
( 122,486 )
19日目
110,421
( 121,463 )
19日目
119,537
( 131,491 )
19日目
46,677
( 51,345 )
19日目
105,129
( 115,642 )
19日目
75,176
( 82,694 )
19日目
105,493
( 116,042 )
19日目
65,063
( 71,569 )
19日目
118,006
( 129,807 )
19日目
108,022
( 118,824 )
19日目
46,677
( 51,345 )
6日目
98,197
( 108,017 )
19日目
54,177
( 59,595 )
19日目
105,129
( 115,642 )
19日目
101,120
( 111,232 )
19日目
105,562
( 116,118 )
19日目
90,804
( 99,884 )
19日目
130,694
( 143,763 )
19日目
58,550
( 64,405 )
19日目
135,361
( 148,897 )
19日目
136,335
( 149,969 )
19日目
138,006
( 151,807 )
19日目
65,063
( 71,569 )
19日目
142,058
( 156,264 )
19日目
112,012
( 123,213 )
19日目
124,718
( 137,190 )
19日目
120,177
( 132,195 )
19日目
160,657
( 176,723 )
19日目

詳細情報

基本情報

ショックレス・高速駆動のロータリーアクチュエータ。
【特長】
・繰返し位置決め精度:±0.03°(高精度タイプ)
・揺動角度:360°
・速度・加減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・ステップモータ(サーボ DC24V)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステップモータタイプのアクチュエータを駆動する際に専用のコントローラは必要ですか?
A
電動アクチュエータLEシリーズには、必ず専用のコントローラ(ドライバ)のLECシリーズが必要です。
注)モータレス仕様を除く
QLERを相手側に取付ける時に、テーブルを手で回してしまっても大丈夫ですか?
A
テーブルを手動で揺動させてしまうと、駆動部破損の可能性があります。
本体の両サイドにある手動操作ねじでテーブルを揺動させてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動ロータリテーブル LERシリーズ
電動ロータリアクチュエータ エレウェーブシリーズ
ロータリテーブル HRQシリーズ
電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
メーカーSMCSMCコガネイAirTAC(エアタック)コガネイSMC
通常価格46,677-123,78255,366 -13,180 -50,711 -23,484 -
通常出荷日6日目〜19日目13日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
揺動角度 A360°外部ストッパ:180°任意設定形0~190°設定角度指定なし190°
種類ロータリーアクチュエータ片側軸出力ロータリーアクチュエータ片側軸出力ロータリーテーブル3点以上ロータリーテーブル2点停止ロータリーテーブル3点以上ロータリーテーブル2点停止
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形
作動方式その他その他シングルラックダブルピストンラック&ピニオン式複動形シングルラックダブルラック
特性高速なしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング