17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が762型番あります。

3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ

通常単価(税別)
49,787107,352
税込単価
54,766118,087
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

3点停止可能のロータリーアクチュエータ。【特長】・停止位置調整範囲/中間:±10°、揺動端:0~95°...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が762型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

3ポジションロータリテーブル MSZシリーズの外観

外観

サイズ10203050
使用流体空気(無給油)
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.2MPa
周囲温度および使用流体温度0~+60℃(ただし凍結なきこと)
クッションなし
全揺動角度調整範囲0~190°
中間位置調整範囲±10°
ポートサイズM5×0.8

構造

MSZシリーズの構造図1(左図:MSZAA 高精度形)

構造図1(左図:MSZAA 高精度形)

MSZシリーズの構造図2

構造図2

番号部品名材質備考
1本体アルミニウム合金アルマイト
2カバーアルミニウム合金ニッケルめっき
3プレートアルミニウム合金クロメート
4パッキンNBR-
5ピストンステンレス-
6ピニオンクロムモリブデン鋼-
7ガスケット(カバー用)NBR-
8テーブルアルミニウム合金アルマイト
9ベアリング押エアルミニウム合金アルマイト
10エンドカバー(A)アルミニウム合金アルマイト
11エンドカバー(B)アルミニウム合金アルマイト
12シリンダーチューブ(A)アルミニウム合金アルマイト
13シリンダーチューブ(B)アルミニウム合金アルマイト
14チューブカバー(A)アルミニウム合金アルマイト
15チューブカバー(B)アルミニウム合金アルマイト
16サブピストン(R)炭素鋼ニッケルめっき
17サブピストン(F)炭素鋼ニッケルめっき
18アジャストボルト(R)炭素鋼ニッケルめっき
19アジャストボルト(F)炭素鋼ニッケルめっき
20磁石--
21ウエアリング樹脂-
22ベアリング軸受鋼-
23基本形ベアリング軸受鋼-
高精度形アンギュラベアリング-
24ブッシュ--
25ブッシュ--
26シールワッシャNBR-
27ピストンパッキンNBR-
28ピストンパッキンNBR-
29ロッドパッキンNBR-
30ガスケットNBR-
31OリングNBR-
32OリングNBR-
33OリングNBR-
34小形六角ナット鋼線-
35六角ナット鋼線-
36六角穴付ボルトステンレス-
37六角穴付ボルトステンレス-
38六角穴付ボルトステンレス-
39十字穴付ナベ小ねじサイズ10ステンレス-
低頭六角穴付ボルトサイズ20,30,50クロムモリブデン鋼-
40十字穴付0番ナベ小ねじ鋼線-
41プッシュナットステンレス-
42平行ピン(B種)炭素鋼-

※部品単品での出荷対応は行っておりません。

許容運動エネルギーと揺動時間調整範囲

サイズ許容運動エネルギー(J)作動上安定な揺動時間調整範囲(s/90°)
100.0070.2~1.0
200.025
300.048
500.081

※許容値を超えた運動エネルギーで動作させた場合、製品内部に破損が生じ、使用不能になる恐れがあります。運動エネルギーが許容値を超えないよう、設計時および調整・運転時には十分注意してください。

質量

(単位:g)

サイズ10203050
基本形7001,3001,6702,570
高精度形7301,4001,7902,730

※オートスイッチの質量を除いた値です。

使用例

配管および速度制御方法

  1. 1.3位置プレッシャセンタの電磁弁1個、または3ポートの電磁弁2個を使用。(図1または図2)
  2. 2.図のA、Bポートはメータアウト、C、Dポートはメータインのスピードコントローラを使用。(図1、2はB、Dポートを加圧した状態を示す。)
  3. 3.各動作の内容を図3に、また各動作における加圧ポートと、速度調整するスピードコントローラを表1に示す。
図1:3位置プレッシャセンタ電磁弁1個の場合

図1:3位置プレッシャセンタ電磁弁1個の場合

図2:3ポート電磁弁2個の場合

図2:3ポート電磁弁2個の場合

※使用する電磁弁によって、電源遮断時のテーブルの復帰位置が異なります。詳細は、デジタルカタログをご参照ください。

図3:各動作内容

図3:各動作内容

加圧ポートと速度調整するスピードコントローラ

動作加圧ポートスピードコントローラ
A,CB,D
時計回り-1Cポート
時計回り-2-Bポート
反時計回り-1Dポート
反時計回り-2-Aポート

角度調整方法

1)本製品は、図4に示すアジャストボルトにて、各停止位置の調整を行う。

  1. 1.アジャストボルトa, bは揺動端調整用、アジャストボルトc、dは中間位置調整用。
  2. 2.図5に、各アジャストボルトによる、角度調整範囲を示す。

2)角度調整は、製品にエアを供給して行う。(0.2MPa程度の低圧を推奨)

  1. 1.最初に、揺動両端の位置を調整する。
    ・A、Cポート加圧で、アジャストボルトbを調整
    ・B、Dポート加圧で、アジャストボルトaを調整
    調整後、固定ナットでロックする。
  2. 2.次に、A~Dポート全てを加圧し、中間位置を調整する。
    ・アジャストボルトc、dの固定ナットを緩める。
    ・アジャストボルトc、dをほぼ一杯まで締め込む。(テーブルが手動で回せるようになる。)
    ・表2にしたがい、RまたはLの該当する方を、1~5の手順に沿って操作する。
図4:アジャストボルトの位置

図4:アジャストボルトの位置

図5:角度調整範囲

図5:角度調整範囲

表2:中間位置調整方法
-R:時計回り方向に調整する場合L:反時計回り方向に調整する場合
1テーブルを手動で、反時計回り方向に抵抗が増すまで移動させます。テーブルを手動で、時計回り方向に抵抗が増すまで移動させます。
2アジャストボルトdを緩めると、テーブルは時計回りに移動しますので希望位置に設定します。アジャストボルトcを緩めると、テーブルは反時計回りに移動しますので希望位置に設定します。
3アジャストボルトcを、抵抗が増すまで緩めます。
(テーブルに回転ガタの無いことを確認ください)
アジャストボルトdを、抵抗が増すまで緩めます。
(テーブルに回転ガタの無いことを確認ください)
4アジャストボルトc,d共に、約45°締め込みます。注1)アジャストボルトc,d共に、約45°締め込みます。注1)
5固定ナットでアジャストボルトc,dをロックします。注2)固定ナットでアジャストでアジャストボルトc,dをロックします。注2)

注1)固定ナット締付時にねじの隙間分だけアジャストボルトが位置変化するため、あらかじめ変化分を締め込みます。
注2)ナット締め付け後、テーブルに回転ガタがある場合は、再度調整してください。

角度調整ねじ一回転あたりの調整角度

サイズアジャストボルトa, b(端位置調整用)アジャストボルトc, d(中間位置調整用)
1010.2°5.1°
209.0°3.6°
308.2°3.3°
508.2°4.1°

※配管および速度制御方法、角度調整方法の説明書が製品に同梱されます。

選定サポート情報

型式表示方法

型式表示方法

注意・禁止事項

製品の取付方向について

製品の取付方向に制限はありませんが、負荷に作用する重力がテーブルを回す方向に作用する場合(回転軸が水平方向で負荷の重心と回転中心が一致していない場合など)、回転速度が不安定になります。
特に、端位置から中間位置への動作はメータインで速度制御するため、この動作方向が重力の作用方向と一致する場合、重力による加速を抑えることができず、停止時にバウンドが生じることがあります。

中間位置におけるテーブルの遊びにつて

中間位置の調整を正しく行うことにより、テーブルの回転方向の遊びを抑えることができますが、動作回数の増加に伴い遊び(目安0.1°程度)が生じる場合がありますので、使用上問題となる際は、再度中間位置の調整を行ってください。

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、デジタルカタログを参照ください。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

剛性・精度

許容運動エネルギー

(J)

許容運動エネルギー2

(J)

トルク2

(N・m)

サイズ

スイッチ

リード線

(m)

スイッチ数

コネクタ種類

最小発注数量
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A90
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A90
3
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93
3
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93
3
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93
3
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93V
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93V
0.5
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93V
0.5
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93V
3
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93V
3
1ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93
5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A96
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93
0.5
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
A93
0.5
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
0.5
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
0.5
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BA
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BA
3
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BA
3
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BA
3
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BAV
3
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BAV
3
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BA
5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
3
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
3
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
3
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
1
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
1
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
1
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
0.5
1ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
0.5
4ヶ付
M8-4ピン
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BV
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BV
0.5
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BV
0.5
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BV
3
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BV
3
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BV
3
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
0.5
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
0.5
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
3
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
3
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
3
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
1
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
0.5
2ヶ付
M12-4ピン
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
0.5
3ヶ付
M12-4ピン
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BWV
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BWV
0.5
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BWV
3
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BWV
1
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BWV
5
4ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9BW
5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9B
5
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9N
0.5
2ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9N
0.5
3ヶ付
なし
1個
1未満 / 1~3未満
高剛性・高精度
0.005~0.01未満
0.007
1
10
M9N
0.5
4ヶ付
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,797
( 76,777 )
6日目
71,573
( 78,730 )
19日目
72,136
( 79,350 )
19日目
72,696
( 79,966 )
19日目
73,258
( 80,584 )
19日目
74,986
( 82,485 )
19日目
76,573
( 84,230 )
19日目
73,258
( 80,584 )
19日目
74,986
( 82,485 )
19日目
76,716
( 84,388 )
19日目
75,828
( 83,411 )
19日目
71,807
( 78,988 )
19日目
73,818
( 81,200 )
19日目
72,883
( 80,171 )
19日目
74,145
( 81,560 )
19日目
75,593
( 83,152 )
19日目
74,566
( 82,023 )
19日目
76,956
( 84,652 )
19日目
79,334
( 87,267 )
19日目
71,591
( 78,750 )
19日目
76,997
( 84,697 )
19日目
80,596
( 88,656 )
19日目
84,195
( 92,615 )
19日目
77,557
( 85,313 )
19日目
85,317
( 93,849 )
19日目
77,433
( 85,176 )
19日目
75,127
( 82,640 )
19日目
77,798
( 85,578 )
19日目
80,456
( 88,502 )
19日目
74,846
( 82,331 )
19日目
77,378
( 85,116 )
19日目
74,796
( 82,276 )
19日目
72,188
( 79,407 )
19日目
100,207
( 110,228 )
19日目
75,314
( 82,845 )
19日目
78,072
( 85,879 )
19日目
80,829
( 88,912 )
19日目
75,876
( 83,464 )
19日目
78,913
( 86,804 )
19日目
81,951
( 90,146 )
19日目
75,032
( 82,535 )
19日目
77,650
( 85,415 )
19日目
80,269
( 88,296 )
19日目
75,593
( 83,152 )
19日目
78,492
( 86,341 )
19日目
93,893
( 103,282 )
19日目
75,314
( 82,845 )
19日目
78,773
( 86,650 )
19日目
96,053
( 105,658 )
19日目
75,593
( 83,152 )
19日目
78,492
( 86,341 )
19日目
76,155
( 83,771 )
19日目
81,744
( 89,918 )
19日目
79,268
( 87,195 )
19日目
76,155
( 83,771 )
19日目
75,780
( 83,358 )
19日目
78,779
( 86,657 )
19日目
74,754
( 82,229 )
19日目
77,230
( 84,953 )
19日目
79,707
( 87,678 )
19日目

詳細情報

基本情報

3点停止可能のロータリーアクチュエータ。
【特長】
・停止位置調整範囲/中間:±10°、揺動端:0~95°
・1台のバルブで動作可能
・高精度形:MSZA
・基本形:MSZB
【用途】
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポジションロータリテーブル MSZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ
3ポジションロータリテーブル 二次電池対応 25A-MSZシリーズ
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
ロータリテーブル HRQシリーズ
ロータリアクチュエータ DSR/DSRLシリーズ
電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ
メーカーSMCSMCSMCAirTAC(エアタック)FESTOSMC
通常価格49,787-55,458 -23,484 -13,180 -45,635 -46,677 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜
揺動角度 A190°190°190°0~190°180°360°
種類ロータリーテーブル3点以上ロータリーテーブル3点以上ロータリーテーブル2点停止ロータリーテーブル2点停止ロータリーアクチュエータ片側軸出力ロータリーアクチュエータ片側軸出力
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形円筒形ブロック形
作動方式ダブルラックダブルラックダブルラックダブルピストンラック&ピニオン式複動形シングルベーンその他
特性なしなしなしなしなし高速

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング