メカニカル部品技術窓口
単位:mm

φ20(直径20mm)/ロッド先端おねじ

φ32~100(直径32~100mm)
注)上図のオートスイッチは、無接点オートスイッチD-M9□(W)型の場合を示します。

| チューブ内径(mm) | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動/片ロッド形 | ||||||
| 使用流体 | 油圧作動油 | ||||||
| 呼び圧力 | 3.5MPa | ||||||
| 耐圧力 | 5.0MPa | ||||||
| 最高許容圧力 | 3.5MPa | ||||||
| 最低作動圧力 | 0.3MPa | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなしの場合-10~+80℃ | ||||||
| オートスイッチ付の場合-10~+60℃ | |||||||
| ピストン速度 | 8~100mm/s | ||||||
| クッション | なし | ||||||
| ロッド先端ねじ | 標準:めねじ、おねじ | ||||||
| ストローク長さの許容差 | (0~+1.0)mm | ||||||
| 取付支持形式 | 基本形 | ||||||
| 取付 | 通し穴 | ||||||
注)圧力用語の定義につきましては別途カタログをご参照ください。

CH□QB20

CH□QB32~CH□QB100
■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 黒色アルマイト |
| 2 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 黒色アルマイト |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストンロッド | φ20(チューブ内径20mm):ステンレス鋼 φ32~100(チューブ内径32~100mm):炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 5 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 6 | ブッシュ | 銅合金 | - |
| 7 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 8 | 止め輪(φ20(チューブ内径20mm)のみ) | 炭素工具鋼 | 黒色亜鉛クロメート |
| 9 | スクレーパ | NBR | - |
| 10 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 11 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 12 | ピストンガスケット | NBR | - |
| 13 | チューブガスケット | NBR | - |
| 14 | 磁石 | - | - |
| 15 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
■交換部品/パッキンセット
| チューブ内径(mm) | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 20 | CHQ20-PS | 上記番号(9)、(10)、(11)、(13)のセット |
| 32 | CHQ32-PS | |
| 40 | CHQ40-PS | |
| 50 | CHQ50-PS | |
| 63 | CHQ63-PS | |
| 80 | CHQ80-PS | |
| 100 | CHQ100-PS |
単位:mm
| チューブ内径(mm) | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | U | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 73.5 | 65 | 12 | 16 | 45 | 20 | M10×1.5 | 60 | 4.5 | 14 | 8.5 | 34 | 5.5 | 9深さ7 | Rc1/8 | 58.5 | 31.5 | 14 |
| 40 | 75.5 | 67 | 12 | 16 | 52 | 22 | M10×1.5 | 69 | 5 | 14 | 8.5 | 40 | 5.5 | 9深さ7 | Rc1/8 | 66 | 35 | 14 |
| 50 | 87 | 76 | 15 | 20 | 64 | 25 | M12×1.75 | 86 | 7 | 18 | 11 | 50 | 6.6 | 11深さ8 | Rc1/4 | 80 | 41 | 19 |
| 63 | 91 | 80 | 15 | 20 | 77 | 27 | M12×1.75 | 103 | 7 | 18 | 11 | 60 | 9 | 14深さ10.5 | Rc1/4 | 93 | 47.5 | 19 |
| 80 | 100 | 89 | 20 | 25 | 98 | 28 | M16×2 | 132 | 6 | 22 | 11 | 77 | 11 | 17.5深さ13.5 | Rc3/8 | 112.5 | 57.5 | 26 |
| 100 | 107 | 95 | 24 | 30 | 117 | 29 | M20×2.5 | 156 | 6.5 | 26 | 12 | 94 | 11 | 17.5深さ13.5 | Rc3/8 | 132.5 | 67.5 | 26 |
| チューブ内径(mm) | C | X | D | H | L | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.5 | 18 | 10 | M8×1.25 | 23 | 8 |
| 32 | 27 | 30 | 16 | M14×1.5 | 38.5 | 14 |
| 40 | 27 | 30 | 16 | M14×1.5 | 38.5 | 14 |
| 50 | 32 | 35 | 20 | M18×1.5 | 46 | 18 |
| 63 | 32 | 35 | 20 | M18×1.5 | 46 | 18 |
| 80 | 37 | 40 | 25 | M22×1.5 | 51 | 22 |
| 100 | 37 | 40 | 30 | M26×1.5 | 52 | 26 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,569円 ( 6,126円 ) | 19日目 |
8,507円 ( 9,358円 ) | 19日目 |
7,667円 ( 8,434円 ) | 19日目 |
7,667円 ( 8,434円 ) | 19日目 |
11,086円 ( 12,195円 ) | 19日目 |
11,646円 ( 12,811円 ) | 19日目 |
12,207円 ( 13,428円 ) | 19日目 |
9,170円 ( 10,087円 ) | 19日目 |
13,212円 ( 14,533円 ) | 19日目 |
10,898円 ( 11,988円 ) | 19日目 |
8,227円 ( 9,050円 ) | 19日目 |
14,136円 ( 15,550円 ) | 19日目 |
11,646円 ( 12,811円 ) | 19日目 |
5,804円 ( 6,384円 ) | 19日目 |
8,741円 ( 9,615円 ) | 19日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 19日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 19日目 |
7,785円 ( 8,564円 ) | 19日目 |
11,881円 ( 13,069円 ) | 19日目 |
8,841円 ( 9,725円 ) | 19日目 |
13,003円 ( 14,303円 ) | 19日目 |
10,572円 ( 11,629円 ) | 19日目 |
14,136円 ( 15,550円 ) | 19日目 |
10,711円 ( 11,782円 ) | 19日目 |
14,319円 ( 15,751円 ) | 19日目 |
11,881円 ( 13,069円 ) | 19日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 19日目 |
9,442円 ( 10,386円 ) | 19日目 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 19日目 |
9,442円 ( 10,386円 ) | 19日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 19日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 19日目 |
7,906円 ( 8,697円 ) | 19日目 |
7,627円 ( 8,390円 ) | 19日目 |
8,694円 ( 9,563円 ) | 19日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 19日目 |
10,338円 ( 11,372円 ) | 19日目 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 19日目 |
11,407円 ( 12,548円 ) | 19日目 |
11,407円 ( 12,548円 ) | 19日目 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 19日目 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 19日目 |
9,677円 ( 10,645円 ) | 19日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 19日目 |
8,468円 ( 9,315円 ) | 19日目 |
15,143円 ( 16,657円 ) | 19日目 |
6,029円 ( 6,632円 ) | 19日目 |
9,678円 ( 10,646円 ) | 19日目 |
9,678円 ( 10,646円 ) | 19日目 |
8,422円 ( 9,264円 ) | 19日目 |
10,238円 ( 11,262円 ) | 19日目 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 19日目 |
7,860円 ( 8,646円 ) | 19日目 |
10,799円 ( 11,879円 ) | 19日目 |
8,422円 ( 9,264円 ) | 19日目 |
8,678円 ( 9,546円 ) | 19日目 |
9,332円 ( 10,265円 ) | 19日目 |
9,489円 ( 10,438円 ) | 19日目 |
10,572円 ( 11,629円 ) | 19日目 |
11,547円 ( 12,702円 ) | 19日目 |
アルミボディで軽量、コンパクトな油圧シリンダ。
【特長】
・オートスイッチの取付可能
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一
・オートスイッチ付き(CHDQシリーズ)


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TAIYO(太陽鉄工)
10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ
3通常価格(税別):11,329円~

TAIYO(太陽鉄工)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ
0通常価格(税別):12,740円~

SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ
0通常価格(税別):6,971円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PT両オネジ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
4.3通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PTねじ
4.5通常価格(税別):430円~

ミスミ
スイベルジョイント
4.5通常価格(税別):3,960円~