メカニカル部品技術窓口

注1)原点復帰動作等により、テーブルが移動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰後の位置です。
注3)[ ]は原点復帰方向を変更した場合です。
注4)ワーク固定用ボルトが長すぎますと、ガイドブロックに当たり作動不良などの原因となります。
最大ねじ込深さと最小ねじ込深さの間になる長さのボルトをご使用ください。
注5)モータケーブルおよびロックケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。
寸法表
| 型式 | L | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES8R□□-30□-□□□□□ | 94.5 | 26 | 88.7 | 62.5 | 2 | 27 | 27 |
| LES8R□□-50□-□□□□□ | 137.5 | 46 | 131.7 | 105.5 | 3 | 29 | 58 |
| LES8R□□-75□□-□□□□□ | 162.5 | 50 | 156.7 | 130.5 | 4 | 30 | 60 |

注1)原点復帰動作等により、テーブルが移動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰後の位置です。
注3)[ ]は原点復帰方向を変更した場合です。
注4)ワーク固定用ボルトが長すぎますと、ガイドブロックに当たり作動不良などの原因となります。
最大ねじ込深さと最小ねじ込深さの間になる長さのボルトをご使用ください。
注5)モータケーブルおよびロックケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。
寸法表
| 型式 | L | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES16R□□-30□-□□□□□ | 108.5 | 4 | 38 | 102.3 | 78 | 2 | 40 | 40 |
| LES16R□□-50□-□□□□□ | 136.5 | 6 | 34 | 130.3 | 106 | 2 | 78 | 78 |
| LES16R□□-75□□-□□□□□ | 180.5 | 8 | 36 | 174.3 | 150 | 4 | 36 | 72 |
| LES16R□□-100□□-□□□□□ | 205.5 | 10 | 36 | 199.3 | 175 | 5 | 36 | 108 |

注1)原点復帰動作等により、テーブルが移動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰後の位置です。
注3)[ ]は原点復帰方向を変更した場合です。
注4)ワーク固定用ボルトが長すぎますと、ガイドブロックに当たり作動不良などの原因となります。
最大ねじ込深さと最小ねじ込深さの間になる長さのボルトをご使用ください。
注5)モータケーブルおよびロックケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。
寸法表
| 型式 | L | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES25R□□-30□-□□□□□ | 144.5 | 4 | 48 | 133.5 | 105 | 2 | 46 | 46 |
| LES25R□□-50□□-□□□□□ | 170.5 | 6 | 42 | 159.5 | 131 | 2 | 84 | 84 |
| LES25R□□-75□□-□□□□□ | 204.5 | 6 | 55 | 193.5 | 165 | 2 | 112 | 112 |
| LES25R□□-100□□-□□□□□ | 277.5 | 8 | 50 | 266.5 | 238 | 4 | 56 | 112 |
| LES25R□□-125□□-□□□□□ | 302.5 | 8 | 55 | 291.5 | 263 | 4 | 59 | 118 |
| LES25R□□-150□□-□□□□□ | 327.5 | 8 | 62 | 316.5 | 288 | 4 | 62 | 124 |

基本形(Rタイプ)の外観

対称形(Lタイプ)の外観

モータストレート形(Dタイプ)の外観
| 型式 | LES8□ | LES16□ | LES25□ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | ストローク[mm] | 30, 50, 75 | 30, 50, 75, 100 | 30, 50, 75, 100, 125, 150 | |||||
| 可搬質量[kg]注1) | 水平 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 垂直 | 0.5 | 0.25 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | |||
| 押当て推力30~70%[N]注2)注3) | 6~15 | 4~10 | 23.5~55 | 15~35 | 77~180 | 43~100 | |||
| 速度[mm/s]注1)注3) | 10~200 | 20~400 | 10~200 | 20~400 | 10~200 | 20~400 | |||
| 押当て速度[mm/s] | 10~20 | 20 | 10~20 | 20 | 10~20 | 20 | |||
| 最大加減速度[mm/s2] | 5000 | ||||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.05 | ||||||||
| ロストモーション[mm]注4) | 0.3以下 | ||||||||
| ねじリード[mm] | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 16 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注5) | 50/20 | ||||||||
| 駆動方式 | すべりねじ+ベルト(R/Lタイプ)、すべりねじ(Dタイプ) | ||||||||
| ガイド方式 | リニアガイド(循環) | ||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||||
| 保護等級 | IP30 | ||||||||
| 電気仕様 | モータサイズ | □20 | □28 | □42 | |||||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボ DC24V) | ||||||||
| エンコーダ | インクリメンタル | ||||||||
| 電源電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
| 電力[W]注6)注8) | 最大電力 35 | 最大電力 69 | 最大電力 67 | ||||||
| ロック仕様 | 形式 | 注7) | 無励磁作動型 | ||||||
| 保持力[N] | 24 | 2.5 | 300 | 48 | 500 | 77 | |||
| 電力[W]注8) | 3.5 | 2.9 | 5 | ||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
注1)搬送質量により速度が変動します。
注2)押当て推力の精度は±20%(F.S.)です。
注3)ケーブルの長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。
ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減)
注4)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注5)耐振動:45~2000Hz1掃引、送りねじ軸方向および直角方向にて誤動作なし。(初期値における)
耐衝撃:落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし。(初期値における)
注6)コントローラを含む運転時の最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注7)ロック付のみ。
注8)ロック付を選択の場合は、電力を加算してください。
| 型式 | LES8□A | LES16□A | LES25RL A注1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | ストローク[mm] | 30, 50, 75 | 30, 50, 75, 100 | 30, 50, 75, 100, 125, 150 | |||||
| 可搬質量[kg] | 水平 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 垂直 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | |||
| 押当て推力50~100%[N]注2) | 7.5~11 | 5~7.5 | 17.5~35 | 10~20 | 31~62 | 19~38 | |||
| 速度[mm/s] | 1~200 | 1~400 | 1~200 | 1~400 | 1~200 | 1~400 | |||
| 押当て速度[mm/s] | 1~20 | ||||||||
| 最大加減速度[mm/s2] | 5000 | ||||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.05 | ||||||||
| ロストモーション[mm]注3) | 0.3以下 | ||||||||
| ねじリード[mm] | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 16 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注4) | 50/20 | ||||||||
| 駆動方式 | すべりねじ+ベルト(R/Lタイプ)、すべりねじ(Dタイプ) | ||||||||
| ガイド方式 | リニアガイド(循環) | ||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||||
| 保護等級 | IP30 | ||||||||
| 電気仕様 | モータサイズ | □20 | □28 | □42 | |||||
| モータ出力[W] | 10 | 30 | 36 | ||||||
| モータ種類 | サーボモータ(DC24V) | ||||||||
| エンコーダ(角変位センサ) | インクリメンタル | ||||||||
| 電源電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
| 電力[W]注5)注7) | 最大電力 71 | 最大電力 102 | 最大電力 111 | ||||||
| ロック仕様 | 形式 | 注6) | 無励磁作動型 | ||||||
| 保持力[N] | 24 | 2.5 | 300 | 48 | 500 | 77 | |||
| 電力[W]注7) | 3.5 | 2.9 | 5 | ||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
注1)LES25DAは対応できません。
注2)LES8□Aの押当て推力範囲は50~75%です。押当て推力の精度は±20%(F.S.)です。
注3)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注4)耐振動:45~2000Hz1掃引、送りねじ軸方向および直角方向にて誤動作なし。(初期値における)
耐衝撃:落下式衝撃試験で、送りねじ軸方向および直角方向にて誤動作なし。(初期値における)
注5)コントローラを含む運転時の最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注6)ロック付のみ。
注7)ロック付を選択の場合は、電力を加算してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,071円 ( 49,578円 ) | 19日目 |
101,874円 ( 112,061円 ) | 19日目 |
76,222円 ( 83,844円 ) | 19日目 |
78,048円 ( 85,853円 ) | 19日目 |
56,583円 ( 62,241円 ) | 19日目 |
100,003円 ( 110,003円 ) | 19日目 |
149,813円 ( 164,794円 ) | 19日目 |
151,048円 ( 166,153円 ) | 19日目 |
55,458円 ( 61,004円 ) | 19日目 |
97,031円 ( 106,734円 ) | 19日目 |
80,640円 ( 88,704円 ) | 19日目 |
100,035円 ( 110,039円 ) | 19日目 |
103,539円 ( 113,893円 ) | 19日目 |
151,400円 ( 166,540円 ) | 19日目 |
152,634円 ( 167,897円 ) | 19日目 |
61,336円 ( 67,470円 ) | 19日目 |
115,537円 ( 127,091円 ) | 19日目 |
78,938円 ( 86,832円 ) | 19日目 |
130,871円 ( 143,958円 ) | 19日目 |
46,989円 ( 51,688円 ) | 19日目 |
79,967円 ( 87,964円 ) | 19日目 |
89,654円 ( 98,619円 ) | 19日目 |
89,654円 ( 98,619円 ) | 19日目 |
97,094円 ( 106,803円 ) | 19日目 |
117,862円 ( 129,648円 ) | 19日目 |
105,132円 ( 115,645円 ) | 19日目 |
45,071円 ( 49,578円 ) | 19日目 |
69,023円 ( 75,925円 ) | 19日目 |
69,796円 ( 76,776円 ) | 19日目 |
77,291円 ( 85,020円 ) | 19日目 |
84,109円 ( 92,520円 ) | 19日目 |
85,632円 ( 94,195円 ) | 19日目 |
80,774円 ( 88,851円 ) | 19日目 |
86,616円 ( 95,278円 ) | 19日目 |
89,714円 ( 98,685円 ) | 19日目 |
56,583円 ( 62,241円 ) | 19日目 |
74,970円 ( 82,467円 ) | 19日目 |
112,541円 ( 123,795円 ) | 19日目 |
100,259円 ( 110,285円 ) | 19日目 |
94,827円 ( 104,310円 ) | 19日目 |
102,058円 ( 112,264円 ) | 19日目 |
57,031円 ( 62,734円 ) | 19日目 |
110,045円 ( 121,050円 ) | 19日目 |
114,734円 ( 126,207円 ) | 19日目 |
46,187円 ( 50,806円 ) | 19日目 |
80,547円 ( 88,602円 ) | 19日目 |
81,890円 ( 90,079円 ) | 19日目 |
71,383円 ( 78,521円 ) | 19日目 |
77,155円 ( 84,871円 ) | 19日目 |
57,834円 ( 63,617円 ) | 19日目 |
107,959円 ( 118,755円 ) | 19日目 |
76,219円 ( 83,841円 ) | 19日目 |
101,253円 ( 111,378円 ) | 19日目 |
139,679円 ( 153,647円 ) | 19日目 |
46,989円 ( 51,688円 ) | 19日目 |
58,590円 ( 64,449円 ) | 19日目 |
76,490円 ( 84,139円 ) | 19日目 |
58,503円 ( 64,353円 ) | 19日目 |
76,889円 ( 84,578円 ) | 19日目 |
89,654円 ( 98,619円 ) | 19日目 |
薄形タイプの電動アクチュエータ。
【特長】
・薄形:LESHと比較しワーク取付面高さ:最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP(可動部質量低減による、LESH16との比較)
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/s2
最大速度:400mm/s



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ
0通常価格(税別):87,086円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4