メカニカル部品技術窓口

ねじ取付(LEC□6□□-□)

DINレール取付(LEC□6□□D-□)
※DINレールL寸法および品番はカタログをご参照ください。

サーボモータ(DC24V):LECA6シリーズの外観
| 項目 | LECA6 | |
|---|---|---|
| 制御対象モータ | サーボモータ(DC24V) | |
| 電源仕様注1) | 電源電圧:DC24V±10%注2) 【モータ動力電源、制御電源、停止、ロック解除含む】 | |
| パラレル入力 | 入力点数11点(フォトカプラ絶縁) | |
| パラレル出力 | 出力点数13点(フォトカプラ絶縁) | |
| 制御対象エンコーダ | インクリメンタル A/B(800パルス/回転)/Z相 | |
| シリアル通信 | RS485(Modbusプロトコル準拠) | |
| メモリ | EEPROM | |
| LED表示部 | LED(緑/赤)各1個 | |
| ロック制御 | 強制ロックリリース端子有注3) | |
| ケーブル長さ[m] | I/Oケーブル:5以下 アクチュエータケーブル:20以下 | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 使用温度範囲[℃] | 0~+40(凍結なきこと) | |
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |
| 保存温度範囲[℃] | -10~+60(凍結なきこと) | |
| 保存湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |
| 絶縁抵抗[MΩ] | ケース−SG端子間 50(DC500V) | |
| 質量[g] | 150(ねじ取付形) 170(DINレール取付形) | |
注1)コントローラ入力用のDC電源は突入電流防止仕様以外の電源をご使用ください。ULに適合する場合、組合せる直流電源はUL1310に従うclass2電源ユニットをご使用ください。
注2)消費電力につきましては各アクチュエータにより異なります。アクチュエータ仕様をご確認ください。
注3)無励磁作動型ロックに対応しています。

ねじ取付(LEC□6□□-□) (M4ねじを2本を使用して取付けする場合)

DINレール取付(LEC□6□□D-□) (DINレールを使用して取付けする場合)

LECA6用電源プラグ LEC-D-1-2のイメージ
※電源プラグは付属品です。〈適合電線サイズ〉AWG20(0.5mm2)被覆外径2.0mm以下
LECA6用 CN1 電源コネクタ端子一覧表
(FK-MC0.5/7-ST-2.5)
| 端子名 | 機能名 | 機能説明 |
|---|---|---|
| 0V | 共通電源(-) | M24V端子/C24V端子/EMG端子/BK RLS端子 共通(-)です。 |
| M24V | モータ動力電源(+) | コントローラに供給するモータ動力電源(+)側です。 |
| C24V | 制御電源(+) | コントローラに供給する制御電源(+)側です。 |
| EMG | 停止(+) | 停止解除(+)入力です。 |
| BK RLS | ロック解除(+) | ロック解除(+)入力です。 |
| RG+ | 回生出力1 | 外部接続用の回生出力端子です。 (標準仕様LEシリーズとの組合せにおきましては接続不要です。) |
| RG- | 回生出力2 |

LEC□6N□□-□(NPN)の配線図

LEC□6P□□-□(PNP)の配線図
入力信号詳細
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| COM+ | 入出力信号用電源DC24Vの24V側を接続 |
| COM- | 入出力信号用電源DC24Vの0V側を接続 |
| IN0~IN5 | ステップデータ指定Bit No. (IN0~5の組合せで入力指示) |
| SETUP | 原点復帰指示 |
| HOLD | 動作の一時停止 |
| DRIVE | 運転指示 |
| RESET | アラームのリセットおよび動作中断 |
| SVON | サーボON指示 |
出力信号詳細
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| OUT0~OUT5 | 動作中のステップデータNO.を出力 |
| BUSY | アクチュエータ移動中にON |
| AREA | ステップデータエリア出力設定範囲内でON出力 |
| SETON | 原点復帰時ON出力 |
| INP | 目標位置または目標推力に達するとON (位置決め完了時または押当て完了時ON) |
| SVRE | サーボON状態でON |
| *ESTOP注) | EMG停止指示時OFF |
| *ALARM注) | アラーム発生時OFF |
注)負論理(N.C.)の信号です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
505円 ( 556円 ) | 10日目 |
607円 ( 668円 ) | 10日目 |
685円 ( 754円 ) | 10日目 |
776円 ( 854円 ) | 10日目 |
842円 ( 926円 ) | 10日目 |
943円 ( 1,037円 ) | 10日目 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 10日目 |
1,145円 ( 1,260円 ) | 10日目 |
1,358円 ( 1,494円 ) | 10日目 |
1,459円 ( 1,605円 ) | 10日目 |
1,568円 ( 1,725円 ) | 10日目 |
1,564円 ( 1,720円 ) | 10日目 |
1,568円 ( 1,725円 ) | 10日目 |
1,774円 ( 1,951円 ) | 10日目 |
1,883円 ( 2,071円 ) | 10日目 |
1,984円 ( 2,182円 ) | 10日目 |
2,093円 ( 2,302円 ) | 10日目 |
2,088円 ( 2,297円 ) | 10日目 |
2,093円 ( 2,302円 ) | 10日目 |
2,194円 ( 2,413円 ) | 10日目 |
2,408円 ( 2,649円 ) | 10日目 |
2,509円 ( 2,760円 ) | 10日目 |
2,618円 ( 2,880円 ) | 10日目 |
2,614円 ( 2,875円 ) | 10日目 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 10日目 |
2,824円 ( 3,106円 ) | 10日目 |
2,933円 ( 3,226円 ) | 10日目 |
3,033円 ( 3,336円 ) | 10日目 |
3,143円 ( 3,457円 ) | 10日目 |
3,139円 ( 3,453円 ) | 10日目 |
3,143円 ( 3,457円 ) | 10日目 |
3,139円 ( 3,453円 ) | 10日目 |
3,458円 ( 3,804円 ) | 10日目 |
3,559円 ( 3,915円 ) | 10日目 |
3,669円 ( 4,036円 ) | 10日目 |
3,664円 ( 4,030円 ) | 10日目 |
3,879円 ( 4,267円 ) | 10日目 |
3,978円 ( 4,376円 ) | 10日目 |
3,983円 ( 4,381円 ) | 10日目 |
4,084円 ( 4,492円 ) | 10日目 |
5,872円 ( 6,459円 ) | 6日目 |
7,342円 ( 8,076円 ) | 19日目 |
11,986円 ( 13,185円 ) | 6日目 |
12,498円 ( 13,748円 ) | 19日目 |
15,648円 ( 17,213円 ) | 6日目 |
18,795円 ( 20,675円 ) | 19日目 |
27,195円 ( 29,915円 ) | 6日目 |
31,394円 ( 34,533円 ) | 19日目 |
27,198円 ( 29,918円 ) | 6日目 |
31,476円 ( 34,624円 ) | 19日目 |
41,898円 ( 46,088円 ) | 6日目 |
50,295円 ( 55,325円 ) | 19日目 |
51,348円 ( 56,483円 ) | 19日目 |
60,794円 ( 66,873円 ) | 19日目 |
6,158円 ( 6,774円 ) | 6日目 |
7,342円 ( 8,076円 ) | 6日目 |
5,974円 ( 6,571円 ) | 6日目 |
4,394円 ( 4,833円 ) | 6日目 |
9,334円 ( 10,267円 ) | 6日目 |
12,498円 ( 13,748円 ) | 6日目 |
ステップデータ入力タイプの電動アクチュエータ。
【特長】
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト画面
・完了信号 :(INP)出力

SMC
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ
電動アクチュエータです。モータレス仕様でさまざまなサーボモータを搭載できます。対応モータメーカ15社で、使い慣れたモータ・ドライバとの組合わせが可能です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):98,400円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ取扱説明書
0通常価格(税別):2,800円~