メカニカル部品技術窓口










| 番号 | 名称 | 数量 |
| ① | モータフランジ | 1 |
| ② | ハブ(モータ側) | 1 |
| ③ | 六角穴付きボルト(ハブ固定用) | 1 |
| ④ | 六角穴付きボルト(モータフランジ取付用) | 2 |
| ⑤ | リングスペーサ(サイズ32,40のNX,NV,NM2のみ) | 1 |


| 番号 | 名称 | 数量 | |
| サイズ | |||
| 25,32 | 40 | ||
| ① | モータフランジ | 1 | 1 |
| ② | モータ用プーリ | 1 | 1 |
| ③ | 六角穴付きボルト(プーリ固定用) | 1 | 1 |
| ④ | 六角穴付きボルト(モータフランジ取付用) | 2 | 4 |

| 番号 | 名称 | 数量 | |
| サイズ | |||
| 32 | 40 | ||
| ① | モータフランジAss'y | 1 | 1 |
| ② | モータ用ハブ | 1 | 1 |
| ③ | 低頭六角穴付ボルト(ハブ固定用) | 1 | 1 |
| ④ | 六角穴付ボルト(モータフランジAss'y固定用) | 4 | 4 |

| 型番 | LEFS25 | LEFS32 | LEFS40 | |||||||||
| アクチュエータ仕様 | ストローク(mm) | 50~800 | 50~1,000 | 150~1,200 | ||||||||
| 可搬質量(kg) | 水平 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | 50 | 60 | ||
| 垂直 | 4 | 8 | 15 | 5 | 10 | 20 | 7 | 15 | 30 | |||
| 速度(mm/s) | ストローク範囲 | ~400 | 1,500 | 900 | 450 | 1,500 | 1,000 | 500 | 1,500 | 1,000 | 500 | |
| 401~500 | 1,200 | 720 | 360 | 1,500 | 1,000 | 500 | 1,500 | 1,000 | 500 | |||
| 501~600 | 900 | 540 | 270 | 1,200 | 800 | 400 | 1,500 | 1,000 | 500 | |||
| 601~700 | 700 | 420 | 210 | 930 | 620 | 310 | 1,410 | 940 | 470 | |||
| 701~800 | 550 | 330 | 160 | 750 | 500 | 250 | 1,140 | 760 | 380 | |||
| 801~900 | - | - | - | 610 | 410 | 200 | 930 | 620 | 310 | |||
| 901~1,000 | - | - | - | 510 | 340 | 170 | 780 | 520 | 260 | |||
| 1,001~1,100 | - | - | - | - | - | - | 500 | 440 | 220 | |||
| 1,101~1,200 | - | - | - | - | - | - | 500 | 380 | 190 | |||
| 押当て原点復帰速度(mm/s) | 30以下 | |||||||||||
| 繰返し位置決め精度(mm) | 基本形 | ±0.02 | ||||||||||
| 高精度形 | ±0.01 | |||||||||||
| ロストモーション(mm)※1 | 基本形 | 0.1以下 | ||||||||||
| 高精度形 | 0.05以下 | |||||||||||
| ボールねじ諸元 | ねじ径(mm) | φ10 | φ12 | φ15 | ||||||||
| リード(mm) | 20 | 12 | 6 | 24 | 16 | 8 | 30 | 20 | 10 | |||
| 軸長(mm) | ストローク+150 | ストローク+185 | ストローク+235 | |||||||||
| 最大加減速度(mm/s2) | 20,000 ※2 | |||||||||||
| 耐衝撃/耐振動(m/s2)※4 | 50/20 | |||||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ(LEFS□)、ボールねじ+ベルト(LEFS□R/L) | |||||||||||
| ガイド方式 | リニアガイド | |||||||||||
| 使用温度範囲(℃) | 5~40 | |||||||||||
| 使用湿度範囲(%RH) | 90以下(結露なきこと) | |||||||||||
| その他仕様 ※3 | 駆動部質量(kg) | 0.2 | 0.3 | 0.55 | ||||||||
| その他のイナーシャ(kg・cm2) | 0.02(LEFS25) 0.02(LEFS25R/L) | 0.08(LEFS32) 0.06(LEFS32R/L) | 0.08(LEFS40) 0.17(LEFS40R/L) | |||||||||
| 摩擦係数 | 0.05 | |||||||||||
| 機械効率 | 0.8 | |||||||||||
| 基準モータ仕様 ※5 | モータ形状 | □40 | □60 | |||||||||
| モータ種類 | ACサーボモータ(100V/200V) | |||||||||||
| 定格出力容量(W) | 100 | 200 | 400 | |||||||||
| 定格トルク(Nm) | 0.32 | 0.64 | 1.3 | |||||||||
| 適用モータ型式 | アクチュエータサイズ/モータ種類 | |||||||||||||||
| 25 | 32/40 | |||||||||||||||
| メーカ | シリーズ | タイプ | NZ 取付形状Z | NY 取付形状Y | NX 取付形状X | NM1 取付形状M1 | NM2 取付形状M2 | NZ 取付形状Z | NY 取付形状Y | NX 取付形状X | NW 取付形状W | NV 取付形状V | NU 取付形状U | NT 取付形状T | NM1 取付形状M1 | NM2 取付形状M2 |
| 三菱電機(株) | MELSERVO JN/J4/J5 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| (株)安川電機 | Σ-V/7/X | ●※4 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 山洋電気(株) | SANMOTION R | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| オムロン(株) | OMNUC G5/1S | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| パナソニック(株) | MINAS A5/A6 | ● (MHMF のみ) | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ファナック(株) | βis(-B) | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● (β1のみ) | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― |
| ニデックインスツルメンツ(株) | S-FLAG | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| (株)キーエンス | SV/SV2 | ●※4 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 富士電機(株) | ALPHA7 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ミネベアミツミ(株) | Hybrid stepping motors | ― | ― | ― | ●※1 | ― | ●※3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ●※2 | ― |
| シナノケンシ(株) | CSB-BZ | ― | ― | ― | ●※1 | ― | ●※3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| オリエンタルモーター(株) | αSTEP AR/AZ | ― | ― | ― | ― | ● (46のみ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ●※2 |
| FASTECH Co.,Ltd. | Ezi-SERVO | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ●※2 | ― |
| Rockwell Automation, Inc(. Allen-Bradley) | Kinetix MP/VP/TL | ● (TLのみ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (MP/VP のみ) | ― | ― | ― | ● (TLのみ) | ― | ― |
| Beckhoff Automation GmbH | AM 30/31/80/81 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (80/81 のみ) | ― | ●※1 (30のみ) | ●※2 (31のみ) | ― | ― | ― |
| Siemens AG | SIMOTICS S-1FK7 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Delta Electronics, Inc. | ASDA-A2 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ANCA Motion | AMD2000 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ストローク (mm) | L | A | B | n | D | E | F | G | H |
| 50 | 201.5 | 56 | 160 | 4 | - | - | 20 | 100 | 30 |
| 100 | 251.5 | 106 | 210 | 4 | - | - | 35 | 100 | 45 |
| 150 | 301.5 | 156 | 260 | 4 | - | - | 35 | 100 | 45 |
| 200 | 351.5 | 206 | 310 | 6 | 2 | 240 | 35 | 220 | 45 |
| 250 | 401.5 | 256 | 360 | 6 | 2 | 240 | 35 | 220 | 45 |
| 300 | 451.5 | 306 | 410 | 8 | 3 | 360 | 35 | 340 | 45 |
| 350 | 501.5 | 356 | 460 | 8 | 3 | 360 | 35 | 340 | 45 |
| 400 | 551.5 | 406 | 510 | 8 | 3 | 360 | 35 | 340 | 45 |
| 450 | 601.5 | 456 | 560 | 10 | 4 | 480 | 35 | 460 | 45 |
| 500 | 651.5 | 506 | 610 | 10 | 4 | 480 | 35 | 460 | 45 |
| 550 | 701.5 | 556 | 660 | 12 | 5 | 600 | 35 | 580 | 45 |
| 600 | 751.5 | 606 | 710 | 12 | 5 | 600 | 35 | 580 | 45 |
| 650 | 801.5 | 656 | 760 | 12 | 5 | 600 | 35 | 580 | 45 |
| 700 | 851.5 | 706 | 810 | 14 | 6 | 720 | 35 | 700 | 45 |
| 750 | 901.5 | 756 | 860 | 14 | 6 | 720 | 35 | 700 | 45 |
| 800 | 951.5 | 806 | 910 | 16 | 7 | 840 | 35 | 820 | 45 |
| モータ種類 | FA | FB | FC | FD | FE (最大) | FF | FG | FH | FJ | FK | |
| 取付形状 | 適用モータ | ||||||||||
| Z | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | ø46 | 30 | 3.5 | 35.5 | ― | ― | 8 | 25±1 |
| Y | M3×0.5 | ø3.4 | 8 | ø45 | 30 | 3.5 | 35.5 | ― | ― | 8 | 25±1 |
| X | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | ø46 | 30 | 3.5 | 35.5 | ― | ― | 8 | 18±1 |
| M1 | ø3.4 | M3 | ― | □31 | 22※1 | 2.5※1 | 24 | 6.5 | 13.5 | 5※2 | 18〜25 |
| M2 | ø3.4 | M3 | ― | □31 | 22※1 | 2.5※1 | 33.1 | 6.5 | 22.6 | 6 | 20±1 |
| モータ種類 | モータ配置 | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FJ | FK | M1 | M2 | PD |
| Z/X | ストレート | M4×0.7 | 8 | ø46 | 30 | 3.5 | 35.5 | ― | ― | 58 | 46.5 | M2.5×10 | M4×35 | 8 |
| Y | M3×0.5 | 8 | ø45 | 30 | 3.5 | 35.5 | ― | ― | 58 | 46.5 | M2.5×10 | M4×35 | 8 | |
| M2 | ø3.4 | ― | □31 | 22※ | 2.5※ | 33.1 | 6.5 | 23 | 58 | 46.5 | M2.5×10 | M4×18 | 6 | |
| Z | (右側/左側) 折り返し | 2×M4×0.7 | 7.5 | ø46 | 30 | 3 .7 | 11 | ― | ― | 42 | ― | М2.5×10 | М3×8 | 8 |
| Y | 2×M3×0.5 | 5.5 | ø45 | 30 | 5 | 11 | ― | ― | 38 | ― | М2.5×10 | М3×8 | 8 | |
| X | 2×M4×0.7 | 7 | ø46 | 30 | 3.7 | 8 | ― | ― | 42 | ― | М2.5×10 | M3×8 | 8 | |
| M2 | ø3.4 | ― | □31 | 28 | ― | 8.5 | 7 | 3.5 | 42 | ― | М2.5×10 | М3×8 | б |
| ストローク (mm) | L | A | B | n | D | E | G |
| 50 | 238 | 56 | 180 | 4 | - | - | 130 |
| 100 | 288 | 106 | 230 | 4 | - | - | 130 |
| 150 | 338 | 156 | 280 | 4 | - | - | 130 |
| 200 | 388 | 206 | 330 | 6 | 2 | 300 | 280 |
| 250 | 438 | 256 | 380 | 6 | 2 | 300 | 280 |
| 300 | 488 | 306 | 430 | 6 | 2 | 300 | 280 |
| 350 | 538 | 356 | 480 | 8 | 3 | 450 | 430 |
| 400 | 588 | 406 | 530 | 8 | 3 | 450 | 430 |
| 450 | 638 | 456 | 580 | 8 | 3 | 450 | 430 |
| 500 | 688 | 506 | 630 | 10 | 4 | 600 | 580 |
| 550 | 738 | 556 | 680 | 10 | 4 | 600 | 580 |
| 600 | 788 | 606 | 730 | 10 | 4 | 600 | 580 |
| 650 | 838 | 656 | 780 | 12 | 5 | 750 | 730 |
| 700 | 888 | 706 | 830 | 12 | 5 | 750 | 730 |
| 750 | 938 | 756 | 880 | 12 | 5 | 750 | 730 |
| 800 | 988 | 806 | 930 | 14 | 6 | 900 | 880 |
| 850 | 1038 | 856 | 980 | 14 | 6 | 900 | 880 |
| 900 | 1088 | 906 | 1030 | 14 | 6 | 900 | 880 |
| 950 | 1138 | 956 | 1080 | 16 | 7 | 1050 | 1030 |
| 1000 | 1188 | 1006 | 1130 | 16 | 7 | 1050 | 1030 |
| モータ種類 | FA | FB | FC | FD | FE (最大) | FF | FJ | FK | |
| 取付形状 | 適用モータ | ||||||||
| Z | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 46 | 14 | 30±1 |
| Y | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | ø70 | 50 | 5 | 46 | 11 | 30±1 |
| X | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø63 | 40※1 | 4.5※1 | 49.7 | 9 | 20±1 |
| W | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | 9 | 25±1 |
| V | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | ø63 | 40※1 | 4.5※1 | 49.7 | 9 | 20±1 |
| U | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | 11 | 23±1 |
| T | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 46 | 12 | 30±1 |
| M1 | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | □47.14 | 38.1※1 | 4.5※1 | 21 | 6.35※2 | 20±1 |
| M2 | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | □50 | 36※1 | 4.5※1 | 40.1 | 10 | 24±1 |
| モータ種類 | モータ配置 | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FJ | FK | M1 | M2 | PD |
| Z | ストレート | M5×0.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 46 | ― | ― | 69.8 | 61.4 | M3×12 | M5×40 | 14 |
| Y | M4×0.7 | 8 | ø70 | 50 | 5 | 46 | ― | ― | 69.8 | 61.4 | M4×12 | M5×40 | 11 | |
| X | M5×0.8 | 9 | ø63 | 40※ | 5 | 49.7 | ― | ― | 69.8 | 61.4 | M4×12 | M5×40 | 9 | |
| W | M5×0.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | ― | ― | 69.8 | 61.4 | M4×12 | M5×40 | 9 | |
| V | M4×0.7 | 8 | ø63 | 40※ | 5 | 49.7 | ― | ― | 69.8 | 61.4 | M4×12 | M5×40 | 9 | |
| U | M5×0.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | ― | ― | 69.8 | 61.4 | M4×12 | M5×40 | 11 | |
| T | M5×0.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 46 | ― | ― | 69.8 | 61.4 | M3×12 | M5×40 | 12 | |
| M2 | M4×0.7 | 8 | □50 | 36※ | 4.5※ | 40.1 | ― | ― | 69.8 | 61.4 | M4×12 | M5×25 | 10 | |
| Z | (右側/左側) 折り返し | 2×M5×0.8 | 8.5 | ø70 | 50 | 4.6 | 13 | ― | ― | 60 | ― | М3× 12 | М4×12 | 14 |
| Y | 2×М4×0.7 | 8 | ø70 | 50 | 4.6 | 13 | ― | ― | 60 | ― | М3× 12 | М4×12 | 11 | |
| X | 4×M5×0.8 | 8.5 | ø63 | 40 | 3.5 | 102 | ― | ― | 60 | ― | М4×12 | М4×12 | 9 | |
| W | 2×М5×0.8 | 8.5 | ø70 | 50 | 4.6 | 13 | ― | ― | 60 | ― | М4×1 2 | М4×12 | 9 | |
| U | 2×M5×0.8 | 8.5 | ø70 | 50 | 4.6 | 10.6 | ― | ― | 60 | ― | М3×12 | М4×12 | 11 | |
| T | 2×M5×0.8 | 8.5 | ø70 | 50 | 4.6 | 17 | ― | ― | 60 | ― | M3×12 | М4×12 | 12 | |
| M2 | М4×0.7 | 8 | □50 | 38.2 | 115 | ― | ― | 60 | 7 | М3×12 | М4×12 | 10 |
| ストローク (mm) | L | A | B | n | D | E | E |
| 150 | 389 | 156 | 328 | 4 | - | 150 | 130 |
| 200 | 439 | 206 | 378 | 6 | 2 | 300 | 280 |
| 250 | 489 | 256 | 428 | 6 | 2 | 300 | 280 |
| 300 | 539 | 306 | 478 | 6 | 2 | 300 | 280 |
| 350 | 589 | 356 | 528 | 8 | 3 | 450 | 430 |
| 400 | 639 | 406 | 578 | 8 | 3 | 450 | 430 |
| 450 | 689 | 456 | 628 | 8 | 3 | 450 | 430 |
| 500 | 739 | 506 | 678 | 10 | 4 | 600 | 580 |
| 550 | 789 | 556 | 728 | 10 | 4 | 600 | 580 |
| 600 | 839 | 606 | 778 | 10 | 4 | 600 | 580 |
| 650 | 889 | 656 | 828 | 12 | 5 | 750 | 730 |
| 700 | 939 | 706 | 878 | 12 | 5 | 750 | 730 |
| 750 | 989 | 756 | 928 | 12 | 5 | 750 | 730 |
| 800 | 1039 | 806 | 978 | 14 | 6 | 900 | 88- |
| 850 | 1089 | 856 | 1028 | 14 | 6 | 900 | 880 |
| 900 | 1139 | 906 | 1078 | 14 | 6 | 900 | 880 |
| 950 | 1189 | 956 | 1128 | 16 | 7 | 1050 | 1030 |
| 1000 | 1239 | 1006 | 1178 | 16 | 7 | 1050 | 1030 |
| 1100 | 1339 | 1106 | 1278 | 18 | 8 | 1200 | 1180 |
| 1200 | 1439 | 1206 | 1378 | 18 | 8 | 1200 | 1180 |
| モータ種類 | FA | FB | FC | FD | FE (最大) | FF | FJ | FK | |
| 取付形状 | 適用モータ | ||||||||
| Z | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | 14 | 30±1 |
| Y | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | 14 | 30±1 |
| X | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø63 | 40※1 | 4.5※1 | 51 | 9 | 20±1 |
| W | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 48.8 | 9 | 25±1 |
| V | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | ø63 | 40※1 | 4.5※1 | 51 | 9 | 20±1 |
| U | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 48.8 | 11 | 23±1 |
| T | M5×0.8 | ø5.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | 12 | 30±1 |
| M1 | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | □47.14 | 38.1※1 | 4.5※1 | 22 | 6.35※2 | 20±1 |
| M2 | M4×0.7 | ø4.5 | 8 | □50 | 36※1 | 4.5※1 | 41.4 | 10 | 24±1 |
| モータ種類 | モータ配置 | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FJ | FK | M1 | M2 | PD |
| Z | ストレート | M5×0.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | ― | ― | 89.8 | 66.9 | M3×12 | M5×40 | 14 |
| Y | M4×0.7 | 8 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | ― | ― | 89.8 | 66.9 | M3×12 | M5×40 | 14 | |
| X | M5×0.8 | 9 | ø63 | 40※ | 5 | 51 | ― | ― | 89.8 | 66.9 | M4×12 | M5×40 | 9 | |
| W | M5×0.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 48.8 | ― | ― | 89.8 | 66.9 | M4×12 | M5×40 | 9 | |
| V | M4×0.7 | 8 | ø63 | 40※ | 5 | 51 | ― | ― | 89.8 | 66.9 | M4×12 | M5×40 | 9 | |
| U | M5×0.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 48.8 | ― | ― | 89.8 | 66.9 | M4×12 | M5×40 | 11 | |
| T | M5×0.8 | 9 | ø70 | 50 | 5 | 47.5 | ― | ― | 89.8 | 66.9 | M3×12 | M5×40 | 12 | |
| M2 | M4×0.7 | 8 | □50 | 36※ | 4.5※ | 41.4 | ― | ― | 89.8 | 66.9 | M4×12 | M5×25 | 10 | |
| Z | (右側/左側) 折り返し | 4×М5×0.8 | 8.5 | ø70 | 50 | 4.6 | 1 1 | ― | ― | 60 | ― | M4×12 | M4×12 | 14 |
| Y | 4×M4×0.7 | 8 | ø70 | 50 | 4.6 | 1 1 | ― | ― | 60 | ― | M4×12 | M4×12 | 14 | |
| X | 4×M5×0.8 | 8.5 | ø63 | 40 | 3.5 | 98.5 | ― | ― | 60 | ― | M4×12 | M4×12 | 9 | |
| W | 4×М5×0.8 | 8.5 | ø70 | 50 | 4.6 | 1 1 | ― | ― | 60 | ― | M4×12 | M4×12 | 9 | |
| T | 4×M5×0.8 | 8.5 | ø70 | 50 | 4.6 | 14.5 | ― | ― | 60 | ― | M4×12 | M4×12 | 12 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56,141円 ( 61,755円 ) | 19日目 |
56,141円 ( 61,755円 ) | 19日目 |
58,828円 ( 64,711円 ) | 19日目 |
72,616円 ( 79,878円 ) | 19日目 |
59,127円 ( 65,040円 ) | 19日目 |
77,560円 ( 85,316円 ) | 19日目 |
76,614円 ( 84,275円 ) | 19日目 |
55,088円 ( 60,597円 ) | 19日目 |
55,088円 ( 60,597円 ) | 19日目 |
54,129円 ( 59,542円 ) | 19日目 |
61,515円 ( 67,667円 ) | 19日目 |
61,515円 ( 67,667円 ) | 19日目 |
77,376円 ( 85,114円 ) | 19日目 |
80,548円 ( 88,603円 ) | 19日目 |
83,858円 ( 92,244円 ) | 19日目 |
66,271円 ( 72,898円 ) | 19日目 |
57,292円 ( 63,021円 ) | 19日目 |
69,443円 ( 76,387円 ) | 19日目 |
61,626円 ( 67,789円 ) | 19日目 |
57,292円 ( 63,021円 ) | 19日目 |
70,476円 ( 77,524円 ) | 19日目 |
62,776円 ( 69,054円 ) | 19日目 |
64,204円 ( 70,624円 ) | 19日目 |
65,520円 ( 72,072円 ) | 19日目 |
59,127円 ( 65,040円 ) | 19日目 |
84,188円 ( 92,607円 ) | 19日目 |
64,149円 ( 70,564円 ) | 19日目 |
71,337円 ( 78,471円 ) | 19日目 |
83,346円 ( 91,681円 ) | 19日目 |
58,828円 ( 64,711円 ) | 19日目 |
61,515円 ( 67,667円 ) | 19日目 |
72,616円 ( 79,878円 ) | 19日目 |
69,746円 ( 76,721円 ) | 19日目 |
58,828円 ( 64,711円 ) | 19日目 |
61,515円 ( 67,667円 ) | 19日目 |
64,204円 ( 70,624円 ) | 19日目 |
68,262円 ( 75,088円 ) | 19日目 |
65,547円 ( 72,102円 ) | 19日目 |
66,129円 ( 72,742円 ) | 19日目 |
71,337円 ( 78,471円 ) | 19日目 |
56,141円 ( 61,755円 ) | 19日目 |
66,112円 ( 72,723円 ) | 19日目 |
66,271円 ( 72,898円 ) | 6日目 |
69,443円 ( 76,387円 ) | 19日目 |
62,776円 ( 69,054円 ) | 19日目 |
54,129円 ( 59,542円 ) | 19日目 |
68,684円 ( 75,552円 ) | 19日目 |
72,616円 ( 79,878円 ) | 19日目 |
62,776円 ( 69,054円 ) | 19日目 |
59,127円 ( 65,040円 ) | 6日目 |
73,829円 ( 81,212円 ) | 19日目 |
65,520円 ( 72,072円 ) | 19日目 |
68,262円 ( 75,088円 ) | 19日目 |
84,870円 ( 93,357円 ) | 19日目 |
67,431円 ( 74,174円 ) | 19日目 |
85,305円 ( 93,836円 ) | 19日目 |
66,271円 ( 72,898円 ) | 19日目 |
58,828円 ( 64,711円 ) | 19日目 |
66,271円 ( 72,898円 ) | 19日目 |
60,033円 ( 66,036円 ) | 19日目 |
モータレス仕様の電動アクチュエータ。
【特長】
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・使い慣れたモータ・ドライバとの組合わせが可能
・スライダタイプ
・25サイズ:ストローク、50~800mm
・32サイズ:ストローク、50~1,000mm
・40サイズ:ストローク、150~1,200mm


SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) です。すぐに使える簡単設定のイージーモードと、詳細設定可能なノーマルモードをお選びいただけます。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
単軸ロボットRS1 -モータ折返しタイプ-
0
ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ
0通常価格(税別):87,086円~

オリエンタルモーター
電動スライダ EZSシリーズ
0通常価格(税別):50,325円~