メカニカル部品技術窓口
SMC社の単軸ロボットスライダタイプの電動アクチュエータです。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを2mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)原点復帰後の位置です。
注4)【 】は原点復帰方向を変更した場合です。
注5)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。
寸法表
| 型式 | L | A | B | n | D | E | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFB16□T-300□ | 495.5 | 306 | 435 | 6 | 2 | 300 | 280 |
| LEFB16□T-500□ | 695.5 | 506 | 635 | 10 | 4 | 600 | 580 |
| LEFB16□T-600□ | 795.5 | 606 | 735 | 10 | 4 | 600 | 580 |
| LEFB16□T-700□ | 895.5 | 706 | 835 | 12 | 5 | 750 | 730 |
| LEFB16□T-800□ | 995.5 | 806 | 935 | 14 | 6 | 900 | 880 |
| LEFB16□T-900□ | 1095.5 | 906 | 1035 | 14 | 6 | 900 | 880 |
| LEFB16□T-1000□ | 1195.5 | 1006 | 1135 | 16 | 7 | 1050 | 1030 |

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)原点復帰後の位置です。
注4)【 】は原点復帰方向を変更した場合です。
寸法表
| 型式 | L | A | B | n | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFB25□T-300□ | 541.8 | 306 | 467 | 6 | 2 | 340 |
| LEFB25□T-500□ | 741.8 | 506 | 667 | 8 | 3 | 510 |
| LEFB25□T-600□ | 841.8 | 606 | 767 | 10 | 4 | 680 |
| LEFB25□T-700□ | 941.8 | 706 | 867 | 10 | 4 | 680 |
| LEFB25□T-800□ | 1041.8 | 806 | 967 | 12 | 5 | 850 |
| LEFB25□T-900□ | 1141.8 | 906 | 1067 | 14 | 6 | 1020 |
| LEFB25□T-1000□ | 1241.8 | 1006 | 1167 | 14 | 6 | 1020 |
| LEFB25□T-1200□ | 1441.8 | 1206 | 1367 | 16 | 7 | 1190 |
| LEFB25□T-1500□ | 1741.8 | 1506 | 1667 | 20 | 9 | 1530 |
| LEFB25□T-1800□ | 2041.8 | 1806 | 1967 | 24 | 11 | 1870 |
| LEFB25□T-2000□ | 2241.8 | 2006 | 2167 | 26 | 12 | 2040 |
| 型式 | H |
|---|---|
LEFB25T- ST | 115.8 |
LEFB25T- ST B | 158.8 |
LEFB25AT- ST | 98.8 |
LEFB25AT- ST B | 139.8 |
位置決めピン穴注) (オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。
オートスイッチ付(オプション)

寸法表
| 型式 | G |
|---|---|
| LEFB25□T-300□ | 320 |
| LEFB25□T-500□ | 490 |
| LEFB25□T-600□ | 660 |
| LEFB25□T-700□ | 660 |
| LEFB25□T-800□ | 830 |
| LEFB25□T-900□ | 1000 |
| LEFB25□T-1000□ | 1000 |
| LEFB25□T-1200□ | 1170 |
| LEFB25□T-1500□ | 1510 |
| LEFB25□T-1800□ | 1850 |
| LEFB25□T-2000□ | 2020 |

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)原点復帰後の位置です。
注4)【 】は原点復帰方向を変更した場合です。
寸法表
| 型式 | L | A | B | n | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFB32□T-300□ | 585.6 | 306 | 489 | 6 | 2 | 400 |
| LEFB32□T-500□ | 785.6 | 506 | 689 | 8 | 3 | 600 |
| LEFB32□T-600□ | 885.6 | 606 | 789 | 8 | 3 | 600 |
| LEFB32□T-700□ | 985.6 | 706 | 889 | 10 | 4 | 800 |
| LEFB32□T-800□ | 1085.6 | 806 | 989 | 10 | 4 | 800 |
| LEFB32□T-900□ | 1185.6 | 906 | 1089 | 12 | 5 | 1000 |
| LEFB32□T-1000□ | 1285.6 | 1006 | 1189 | 12 | 5 | 1000 |
| LEFB32□T-1200□ | 1485.6 | 1206 | 1389 | 14 | 6 | 1200 |
| LEFB32□T-1500□ | 1785.6 | 1506 | 1689 | 18 | 8 | 1600 |
| LEFB32□T-1800□ | 2085.6 | 1806 | 1989 | 20 | 9 | 1800 |
| LEFB32□T-2000□ | 2285.6 | 2006 | 2189 | 22 | 10 | 2000 |
位置決めピン穴注) (オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。
オートスイッチ付(オプション)

寸法表
| 型式 | G |
|---|---|
| LEFB32□T-300□ | 380 |
| LEFB32□T-500□ | 580 |
| LEFB32□T-600□ | 580 |
| LEFB32□T-700□ | 780 |
| LEFB32□T-800□ | 780 |
| LEFB32□T-900□ | 980 |
| LEFB32□T-1000□ | 980 |
| LEFB32□T-1200□ | 1180 |
| LEFB32□T-1500□ | 1580 |
| LEFB32□T-1800□ | 1780 |
| LEFB32□T-2000□ | 1980 |
| 型式 | LEFB16 | LEFB25 | LEFB32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | ストローク[mm] | 300, 500, 600, 700 800, 900, 1000 | 300,500,600,700,800,900 1000,1200,1500,1800,2000 | 300,500,600,700,800,900 1000,1200,1500,1800,2000 | ||
| 可搬質量 [kg]注1) | 水平 | JXC□1/JXC□F | 1 | 10 | 19 | |
| LECPA/JXC□23 | 1 | 5 | 14 | |||
| 速度[mm/s]注1) | 48~1100 | 48~1400 | 48~1500 | |||
| 最大加減速度[mm/s2] | 3000 | |||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.08 | |||||
| ロストモーション[mm]注2) | 0.1以下 | |||||
| 相当リード[mm] | 48 | 48 | 48 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注3) | 50/20 | |||||
| 駆動方式 | ベルト | |||||
| ガイド方式 | リニアガイド | |||||
| 静的許容 モーメント注4) [N・m] | Mep(ピッチング) | 10 | 27 | 46 | ||
| Mey(ヨーイング) | 10 | 27 | 46 | |||
| Mer(ローリング) | 20 | 52 | 101 | |||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | |||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |||||
| 保護等級 | IP30 | |||||
| 電気仕様 | モータサイズ | □28 | □42 | □56.4 | ||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボ DC24V) | |||||
| エンコーダ | インクリメンタル | |||||
| 電源電圧[V] | DC24±10% | |||||
| 電力[W]注5)注7) | 最大電力 51 | 最大電力 60 | 最大電力 127 | |||
| ロック仕様 | 形式注6) | 無励磁作動型 | ||||
| 保持力[N] | 4 | 19 | 36 | |||
| 電力[W]注7) | 2.9 | 5 | 5 | |||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | |||||
注1)コントローラ/ドライバ種類、搬送質量により速度が変動します。
また、ケーブル長さ5mを超える場合は5m毎に最大10%低下します。垂直使用はできません。
注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注3)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注4)静的許容モーメントはアクチュエータ停止状態に掛けられる静的なモーメントです。
衝撃が掛かったり、繰返し荷重が掛かる場合には十分な安全をみて使用してください。
注5)コントローラを含む運転時の最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注6)ロック付のみ。
注7)ロック付を選択の場合は、電力を加算してください。
| 型式 | LEFB16A | LEFB25A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | ストローク[mm] | 300, 500, 600, 700 800, 900, 1000 | 300,500,600,700,800,900 1000,1200,1500,1800,2000 | ||
| 可搬質量[kg] | 水平 | 1 | 2 | ||
| 速度[mm/s]注1) | 5~2000 | 5~2000 | |||
| 最大加減速度[mm/s2] | 3000 | ||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.08 | ||||
| ロストモーション[mm]注2) | 0.1以下 | ||||
| 相当リード[mm] | 48 | 48 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注3) | 50/20 | ||||
| 駆動方式 | ベルト | ||||
| ガイド方式 | リニアガイド | ||||
| 静的許容 モーメント注4) [N・m] | Mep(ピッチング) | 10 | 27 | ||
| Mey(ヨーイング) | 10 | 27 | |||
| Mer(ローリング) | 20 | 52 | |||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||
| 保護等級 | IP30 | ||||
| 電気仕様 | モータサイズ | □28 | □42 | ||
| モータ出力[W] | 30 | 36 | |||
| モータ種類 | サーボモータ(DC24V) | ||||
| エンコーダ | インクリメンタル | ||||
| 電源電圧[V] | DC24±10% | ||||
| 電力[W]注5)注7) | 最大電力 87 | 最大電力 120 | |||
| 電気仕様 | 形式注6) | 無励磁作動型 | |||
| 保持力[N] | 4 | 19 | |||
| 電力[W]注7) | 2.9 | 5 | |||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||
注1)ケーブル長さ5mを超える場合は5m毎に最大10%低下します。
注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注3)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注4)静的許容モーメントはアクチュエータ停止状態に掛けられる静的なモーメントです。
衝撃が掛かったり、繰返し荷重が掛かる場合には十分な安全をみて使用してください。
注5)コントローラを含む運転時の最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注6)ロック付のみ。
注7)ロック付を選択の場合は、電力を加算してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
58,101円 ( 63,911円 ) | 19日目 |
87,602円 ( 96,362円 ) | 19日目 |
87,911円 ( 96,702円 ) | 19日目 |
91,079円 ( 100,187円 ) | 19日目 |
92,462円 ( 101,708円 ) | 19日目 |
94,515円 ( 103,967円 ) | 19日目 |
92,462円 ( 101,708円 ) | 19日目 |
95,137円 ( 104,651円 ) | 19日目 |
101,700円 ( 111,870円 ) | 19日目 |
95,137円 ( 104,651円 ) | 19日目 |
101,700円 ( 111,870円 ) | 19日目 |
110,272円 ( 121,299円 ) | 19日目 |
70,328円 ( 77,361円 ) | 19日目 |
102,815円 ( 113,097円 ) | 19日目 |
108,571円 ( 119,428円 ) | 19日目 |
113,707円 ( 125,078円 ) | 19日目 |
46,856円 ( 51,542円 ) | 19日目 |
67,338円 ( 74,072円 ) | 19日目 |
70,507円 ( 77,558円 ) | 19日目 |
52,705円 ( 57,976円 ) | 19日目 |
73,188円 ( 80,507円 ) | 19日目 |
76,356円 ( 83,992円 ) | 19日目 |
77,691円 ( 85,460円 ) | 19日目 |
73,188円 ( 80,507円 ) | 19日目 |
88,121円 ( 96,933円 ) | 19日目 |
77,691円 ( 85,460円 ) | 19日目 |
81,128円 ( 89,241円 ) | 19日目 |
81,217円 ( 89,339円 ) | 19日目 |
78,007円 ( 85,808円 ) | 19日目 |
88,513円 ( 97,364円 ) | 19日目 |
79,833円 ( 87,816円 ) | 19日目 |
81,176円 ( 89,294円 ) | 19日目 |
87,018円 ( 95,720円 ) | 19日目 |
89,118円 ( 98,030円 ) | 19日目 |
104,376円 ( 114,814円 ) | 19日目 |
98,491円 ( 108,340円 ) | 19日目 |
99,026円 ( 108,929円 ) | 19日目 |
124,313円 ( 136,744円 ) | 19日目 |
81,935円 ( 90,129円 ) | 19日目 |
90,189円 ( 99,208円 ) | 19日目 |
91,526円 ( 100,679円 ) | 19日目 |
94,564円 ( 104,020円 ) | 19日目 |
48,373円 ( 53,210円 ) | 19日目 |
53,015円 ( 58,317円 ) | 19日目 |
57,699円 ( 63,469円 ) | 19日目 |
63,549円 ( 69,904円 ) | 19日目 |
74,705円 ( 82,176円 ) | 19日目 |
77,873円 ( 85,660円 ) | 19日目 |
77,873円 ( 85,660円 ) | 19日目 |
79,210円 ( 87,131円 ) | 19日目 |
82,645円 ( 90,910円 ) | 19日目 |
81,351円 ( 89,486円 ) | 19日目 |
82,734円 ( 91,007円 ) | 19日目 |
84,076円 ( 92,484円 ) | 19日目 |
82,734円 ( 91,007円 ) | 19日目 |
88,535円 ( 97,389円 ) | 19日目 |
91,971円 ( 101,168円 ) | 19日目 |
89,919円 ( 98,911円 ) | 19日目 |
91,971円 ( 101,168円 ) | 19日目 |
60,555円 ( 66,611円 ) | 19日目 |

SMC
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ
電動アクチュエータです。モータレス仕様でさまざまなサーボモータを搭載できます。対応モータメーカ15社で、使い慣れたモータ・ドライバとの組合わせが可能です。

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) です。すぐに使える簡単設定のイージーモードと、詳細設定可能なノーマルモードをお選びいただけます。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
単軸ロボットRS1 -モータ折返しタイプ-
0
ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ
0通常価格(税別):87,086円~

オリエンタルモーター
電動スライダ EZSシリーズ
0通常価格(税別):50,325円~