メカニカル部品技術窓口
単位:mm

LEHF10K2-16

LEHF10K2-32

LEHF20K2-24

LEHF20K2-48

| 型番 | LEHF10 | LEHF20 | LEHF32 | LEHF40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | 開閉ストローク/両側[mm] | 基本 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| ロングストローク | 32 | 48 | 64 | 80 | ||
| リード[mm] | 40/15(2.667) | 50/15(3.333) | 70/16(4.375) | 70/16(4.375) | ||
| 把持力[N]注1)注3) | 3~7 | 11~28 | 48~120 | 72~180 | ||
| 開閉速度/押当て速度[mm/s]注2)注3) | 5~80/5~20 | 5~100/5~30 | ||||
| 駆動方式 | すべりねじ+ベルト | |||||
| フィンガガイド方式 | リニアガイド(無循環) | |||||
| 繰返し測長精度[mm]注4) | ±0.05 | |||||
| フィンガバックラッシ量/片側[mm]注5) | 0.5以下 | |||||
| 繰返し精度[mm]注6) | ±0.05 | |||||
| 繰返し位置決め精度/片側[mm] | ±0.1 | |||||
| ロストモーション/片側[mm]注7) | 0.3以下 | |||||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注8) | 150/30 | |||||
| 最高使用頻度[C.P.M] | 60 | |||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | |||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |||||
| 本体質量[g] | 基本 | 340 | 610 | 1,625 | 1,980 | |
| ロングストローク | 370 | 750 | 1,970 | 2,500 | ||
| 電気仕様 | モータサイズ | □20 | □28 | □42 | ||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボ DC24V) | |||||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B相(800パルス/回転) | |||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | |||||
| 消費電力/運転待機電力[W]注9) | 11/7 | 28/15 | 34/13 | 36/13 | ||
| 瞬時最大電力[W]注10) | 19 | 51 | 57 | 61 | ||
注1)把持力はワーク重量の10~20倍以上にて使用してください。また、ワークを開放する場合は位置決推力を150%としてください。把持力の精度はLEHF10:±30%(F.S.)、LEHF20:±25%(F.S.)、LEHF32/LEHF40:±20%(F.S.)となります。また、アタッチメントが重い、押当速度が速い状態にてワークの把持を行うと仕様を満足しない場合があります。その場合はアタッチメントを軽量、押当速度を低速に変更してください。
注2)押当て(把持)時は、押当て速度の範囲に設定してください。動作不良の原因になります。また、開閉速度・押当て速度は両フィンガの速度です。片フィンガ当たりの速度は1/2となります。
注3)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減)
注4)繰返し測長精度とは、作動条件が同条件にて、同ワークを繰返し把持した際のばらつき(コントローラ モニタ値)を示します。
注5)押当て(把持)時はガイドおよび送りねじ部が押付けられ、バックラッシ量の影響はありません。開口時、バックラッシ量分ストロークを大きく設定してください。
注6)繰返し精度とは、作動条件が同条件にて、同ワークを繰返し把持した際のワークの移動量を示します。
注7)位置決め運転時の往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注8)耐衝撃:落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。(初期における値)耐振動:45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。(初期における値)
注9)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。運転待機電力とは、運転中に待機している時(把持省電力時含む)の消費電力を示します。
注10)瞬時最大電力とは、コントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時に使用してください。

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | アルマイト処理 |
| 2 | サイドプレートA | アルミニウム合金 | アルマイト処理 |
| 3 | サイドプレートB | アルミニウム合金 | アルマイト処理 |
| 4 | すべりシャフト | ステンレス鋼 | 熱処理+特殊処理 |
| 5 | スライドブッシュ | ステンレス鋼 | - |
| 6 | すべりナット | ステンレス鋼 | 熱処理+特殊処理 |
| 7 | すべりナット | ステンレス鋼 | 熱処理+特殊処理 |
| 8 | 固定プレート | ステンレス鋼 | - |
| 9 | モータプレート | 炭素鋼 | - |
| 10 | プーリA | アルミニウム合金 | - |
| 11 | プーリB | アルミニウム合金 | - |
| 12 | ベアリングオサエ | アルミニウム合金 | - |
| 13 | ゴムブッシュ | NBR | - |
| 14 | ベアリング | - | - |
| 15 | ベルト | - | - |
| 16 | フランジ | - | - |
| 17 | フィンガAss'y | - | - |
| 18 | ステップモータ(サーボ DC24V) | - | - |

ボディのねじを使用する場合

取付板のねじを使用する場合

ボディ背面のねじを使用する場合

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
54,933円 ( 60,426円 ) | 6日目 |
92,801円 ( 102,081円 ) | 19日目 |
60,782円 ( 66,860円 ) | 19日目 |
78,182円 ( 86,000円 ) | 19日目 |
82,691円 ( 90,960円 ) | 19日目 |
80,728円 ( 88,801円 ) | 19日目 |
112,075円 ( 123,283円 ) | 19日目 |
97,750円 ( 107,525円 ) | 19日目 |
64,259円 ( 70,685円 ) | 19日目 |
81,667円 ( 89,834円 ) | 19日目 |
82,871円 ( 91,158円 ) | 19日目 |
83,904円 ( 92,294円 ) | 19日目 |
109,866円 ( 120,853円 ) | 19日目 |
122,352円 ( 134,587円 ) | 19日目 |
143,209円 ( 157,530円 ) | 19日目 |
125,632円 ( 138,195円 ) | 19日目 |
70,109円 ( 77,120円 ) | 19日目 |
109,275円 ( 120,203円 ) | 19日目 |
88,852円 ( 97,737円 ) | 19日目 |
88,714円 ( 97,585円 ) | 19日目 |
90,056円 ( 99,062円 ) | 19日目 |
110,954円 ( 122,049円 ) | 19日目 |
128,375円 ( 141,213円 ) | 19日目 |
150,166円 ( 165,183円 ) | 19日目 |
131,751円 ( 144,926円 ) | 19日目 |
150,696円 ( 165,766円 ) | 19日目 |
106,276円 ( 116,904円 ) | 19日目 |
124,084円 ( 136,492円 ) | 19日目 |
132,104円 ( 145,314円 ) | 19日目 |
81,574円 ( 89,731円 ) | 19日目 |
128,523円 ( 141,375円 ) | 19日目 |
83,183円 ( 91,501円 ) | 19日目 |
84,433円 ( 92,876円 ) | 19日目 |
93,043円 ( 102,347円 ) | 19日目 |
105,896円 ( 116,486円 ) | 19日目 |
103,996円 ( 114,396円 ) | 19日目 |
82,069円 ( 90,276円 ) | 19日目 |
100,811円 ( 110,892円 ) | 19日目 |
135,006円 ( 148,507円 ) | 19日目 |
59,217円 ( 65,139円 ) | 19日目 |
76,624円 ( 84,286円 ) | 19日目 |
76,624円 ( 84,286円 ) | 19日目 |
60,915円 ( 67,007円 ) | 19日目 |
78,317円 ( 86,149円 ) | 19日目 |
103,729円 ( 114,102円 ) | 19日目 |
139,331円 ( 153,264円 ) | 19日目 |
108,311円 ( 119,142円 ) | 19日目 |
81,618円 ( 89,780円 ) | 19日目 |
87,552円 ( 96,307円 ) | 19日目 |
83,318円 ( 91,650円 ) | 19日目 |
54,933円 ( 60,426円 ) | 6日目 |
60,782円 ( 66,860円 ) | 19日目 |
70,109円 ( 77,120円 ) | 19日目 |
88,852円 ( 97,737円 ) | 19日目 |
95,920円 ( 105,512円 ) | 19日目 |
150,166円 ( 165,183円 ) | 19日目 |
150,696円 ( 165,766円 ) | 19日目 |
91,044円 ( 100,148円 ) | 19日目 |
60,915円 ( 67,007円 ) | 19日目 |
87,254円 ( 95,979円 ) | 19日目 |
ロングストロークで多様なワークに対応した電動グリッパ。
【特長】
・ステップモータ(サーボ DC24V)
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了
・落下防止機能付き
・セルフロックにより、消費電力を低減
・把持確認機能付き
・位置・速度・力の設定(64点)
・特殊処理にて摩擦抵抗軽減
・リニアガイド部のズレ防止



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~