17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13,002型番あります。

ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

通常単価(税別)
7,94448,360
税込単価
8,73853,196
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

許容慣性モーメントが3倍に向上したロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ。【特長】・設置条件に...

詳細を確認
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が13,002型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

通し穴・両端タップ共通 (基本形) 寸法図

通し穴・両端タップ共通 (基本形)

規格表

単位:mm

型番ABCDEFHΦYh9
MKB12-Z253215.55M3×0.55.5611(-0.043~0)
MKB16-Z2938207M5×0.86.5814(-0.043~0)
型番ロッド状態クランプストローク
10mm20mm30mm
QRQRQR
MKB12-Z引込時6845.58855.510865.5
押出時85.5115.5145.5
MKB16-Z引込時6845.58855.510865.5
押出時85.5115.5145.5
  • ※ 外形寸法図は、ロッド引込時の状態です。
  • ※注)上図はオートスイッチD-M9□を取付けた場合を示します。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

製品仕様

ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ 商品イメージ

商品イメージ

 
チューブ内径(mm)1216202532405063
作動方式複動式
回転角度注1)90°±10°
回転方向注2)左、右
回転ストローク(mm)7.59.51519
クランプストローク(mm)10、20、3010、20、30、50
理論クランプ力(N)注3)40751001853005258251,400
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
使用圧力範囲0.1~1MPa0.1~0.6MPa注4)
周囲および使用流体温度オートスイッチなし:-10~70℃(凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~60℃(凍結なきこと)
給油不要
配管接続口径M5×0.8Rc1/8、NPT1/8
G1/8
Rc1/4、NPT1/4
G1/4
取付通し穴・両端タップ共通、ヘッド側フランジ
クッションラバークッション
ストローク長さの許容差-0.4~+0.6
使用ピストン速度注5)50~200mm/s
不回転精度(クランプ部)注1)±1.4°±1.2°±0.9°±0.7°
  • ※ 注1)角度はロータリ角度図をご参照ください。
  • ※ 注2)ロッド側から見てピストンロッド引込み時の回転方向。
  • ※ 注3)圧力0.5MPa時のクランプ力を示します。
  • ※ 注4)0.61~1MPaでご使用になる場合は-X2071をご使用いただきますようお願いします。
  • ※ 注5)シリンダには、必ずスピードコントローラを接続しシリンダ速度が50~200mm/sの範囲になるように調整してください。なお、スピードコントローラは全閉状態から徐々に開いて速度調整をしてください。

ロータリ角度図

ロータリ角度図

構造

ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ 構造図

構成部品

番号部品名材質備考
1シリンダチューブアルミニウム合金硬質アルマイト
2ロッドカバーアルミニウム合金硬質アルマイト
3ピストンアルミニウム合金-
4マグネットホルダアルミニウム合金-
5ピストンロッドステンレス鋼Φ12~25(直径12~25mm)窒化処理
炭素鋼Φ32~63(直径32~63mm)熱処理、ニッケルめっき
6ブッシュ銅系軸受材Φ32~63(直径32~63mm)のみ使用
7ストップリングステンレス鋼Φ20~32(直径20~32mm)のみ使用
8丸R形止め輪炭素工具鋼Φ12(直径12mm)、Φ16(直径16mm)のみ使用
9C形止め輪炭素工具鋼Φ40~63(直径40~63mm)のみ使用
10六角穴付止めねじクロムモリブデン鋼とがり先 先端部90°
11ガイドピンステンレス鋼窒化処理
12OリングNBR-
13丸R形止め輪炭素工具鋼Φ12(直径12mm)、Φ16(直径16mm)を除く
14コイルスクレーパリン青銅Φ12(直径12mm)、Φ16(直径16mm)を除く
15スクレーパ押エステンレス鋼Φ12(直径12mm)、Φ16(直径16mm)を除く
16ヘッドカバー圧延鋼無電解ニッケルめっき
17C形止め輪炭素工具鋼Φ20~32(直径20~32mm)のみ使用
番号部品名材質備考
18ダンパウレタン-
19ダンパBウレタンΦ12(直径12mm)、Φ16(直径16mm)のみ使用
20磁石--
21ウエアリング樹脂Φ12(直径12mm)、Φ16(直径16mm)を除く
22ロッドパッキンNBR-
23ピストンパッキンNBR-
24ガスケットNBR-
25OリングNBRΦ20~32(直径20~32mm)のみ使用
26アーム圧延鋼-
27六角穴付ボルトクロムモリブデン鋼-
28バネ座金硬鋼-
29クランプボルトクロムモリブデン鋼-
30六角ナット圧延鋼-
31フランジ圧延鋼ロッド側とヘッド側で互換性なし
32六角穴付ボルトクロムモリブデン鋼個数Φ12(直径12mm)、Φ16(直径16mm)、Φ32~40(直径32~40mm):4個
Φ20(直径20mm)、Φ25(直径25mm):2個

選定サポート情報

型式表示方法

型番例

型番例

製品仕様

表示記号仕様/内容
-X2094全長寸法をMK2シリーズと同寸法
-XB6耐熱シリンダ(-10~150℃)オートスイッチなしのみ注1)
-X2173ロッド先端二面幅
  • ※ 注1)Φ12(直径12mm)、Φ16(直径16mm)は除く。

製品仕様

型番リスト

表示件数

シリンダ径

(φ)

ストローク

(mm)

支持形式

ロッド先端形状

クランプ力

(kN)

最大圧力

(MPa)

ボディオプション

回転方向

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

ポートねじタイプ

オーダーメイド仕様

コネクタの種類

最小発注数量
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
スイッチなし
-
-
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A90
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A90
0.5
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A93
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A93
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A93
3
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A93
0.5
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A93V
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A93V
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A93V
0.5
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
A96V
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9B
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BA
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BA
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BA
3
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BA
0.5
2
Mねじ
なし
M8-4ピン
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BAV
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BA
5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9B
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9B
3
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9B
0.5
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BV
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BV
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BV
1
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BW
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BW
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BW
3
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BW
1
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BW
0.5
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BWV
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BWV
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BWV
1
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9BW
5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9B
5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9N
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9N
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9N
1
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9N
0.5
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NV
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NV
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NV
3
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NV
1
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NW
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NW
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NW
0.5
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NWV
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NWV
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9NWV
1
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9N
5
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9P
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9P
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9P
3
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9PV
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
[その他] その他
0.042
1
アーム付
M9PV
0.5
1
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.042
1
なし(標準)
スイッチなし
-
-
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.042
1
なし(標準)
A90
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.042
1
なし(標準)
A90
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.042
1
なし(標準)
A93
0.5
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.042
1
なし(標準)
A93
3
2
Mねじ
なし
なし
1個
12
10
[通し穴・両端タップ共通] 通し穴・両端タップ共通(標準)
めねじ
0.042
1
なし(標準)
A93
3
1
Mねじ
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,561
( 10,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,695
( 11,765 )
19日目
9,827
( 10,810 )
19日目
11,791
( 12,970 )
19日目
12,340
( 13,574 )
19日目
10,650
( 11,715 )
19日目
10,376
( 11,414 )
19日目
12,340
( 13,574 )
19日目
12,888
( 14,177 )
19日目
10,650
( 11,715 )
19日目
12,522
( 13,774 )
19日目
14,421
( 15,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,295
( 19,025 )
19日目
15,995
( 17,595 )
19日目
12,476
( 13,724 )
19日目
21,401
( 23,541 )
19日目
16,543
( 18,197 )
19日目
16,543
( 18,197 )
19日目
14,168
( 15,585 )
19日目
11,560
( 12,716 )
19日目
11,285
( 12,414 )
19日目
14,351
( 15,786 )
19日目
14,899
( 16,389 )
19日目
14,624
( 16,086 )
19日目
14,076
( 15,484 )
19日目
14,624
( 16,086 )
19日目
11,791
( 12,970 )
19日目
14,351
( 15,786 )
19日目
11,518
( 12,670 )
19日目
14,624
( 16,086 )
19日目
15,172
( 16,689 )
19日目
14,899
( 16,389 )
19日目
15,172
( 16,689 )
19日目
14,807
( 16,288 )
19日目
13,802
( 15,182 )
19日目
14,351
( 15,786 )
19日目
15,513
( 17,064 )
19日目
11,380
( 12,518 )
19日目
14,351
( 15,786 )
19日目
14,899
( 16,389 )
19日目
11,930
( 13,123 )
19日目
14,624
( 16,086 )
19日目
14,076
( 15,484 )
19日目
14,624
( 16,086 )
19日目
13,496
( 14,846 )
19日目
14,624
( 16,086 )
19日目
15,172
( 16,689 )
19日目
14,899
( 16,389 )
19日目
11,928
( 13,121 )
19日目
13,802
( 15,182 )
19日目
14,351
( 15,786 )
19日目
11,656
( 12,822 )
19日目
14,351
( 15,786 )
19日目
12,876
( 14,164 )
19日目
7,944
( 8,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,182
( 10,100 )
19日目
11,041
( 12,145 )
19日目
10,279
( 11,307 )
6日目
10,828
( 11,911 )
19日目
9,136
( 10,050 )
19日目

詳細情報

基本情報

許容慣性モーメントが3倍に向上したロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ。
【特長】
・設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます(Φ20、Φ25は2面)
・オートスイッチの飛出しがない仕様
・2色表示式無接点オートスイッチ
・標準ストローク範囲を拡大
・全長コンパクト化
・2通りのクランプ回転方向が選択可能

ご注意

  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
生産ライン設備に
3
満足度:3.0
生産ライン設備にてワークのクランプとして使用しています。ヘッド部に余裕があり、リセットしやすいです。設置レイアウトに自由...もっと読む
1人が参考にしています。
治具に使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて依頼され、製作している治具のワークを押さえるのに使用しています。今回治具回りのスペースが限られていた事、弱い...もっと読む
0人が参考にしています。
機械加工治具
4
満足度:4.0
ストローク作動時に回転し、クランプするので、アンクランプ時はワークに干渉することなく、ワークの設置が可能。
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
生産用治具にてワークのクランプ用途で使用しています。治具内実装環境や、ワークの形状、クランプ形態等各種の要素を考慮し種々...もっと読む
0人が参考にしています。
カメラカバーのフタ開閉機構として
5
満足度:5.0
初めて使用してから10年以上がたちます。 今回もカメラカバーのフタを90°回転させる機構で採用しました。 リフティング機...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリフレッシュ品MK-Zシリーズは、旧タイプMK/MK2シリーズと取付寸法の互換性はあるのか?
A
旧MKと旧MK2(高負荷タイプ)は2010年10月に生産終了し、新MK-Zシリーズに統合されました。
新MK-Zの全長寸法は旧MKと同じですが、旧MK2との比較では3~10mm短縮しています。
MK2との互換が必要な場合は、新MK-Zの全長寸法を旧MK2と同寸法にした特注品(-X2094)を用意しています。
なおX2094はロッドカバーを延ばすことでMK2との全長を合わせた特注品のため、ロッド側基準で取付けされている場合は、互換がありません。また旧MKシリーズにはMKA(両端タップ)とMKB(通し穴)がありました。新MK-Zシリーズは、MKBで通し穴・両端タップ共通となりました。旧MKAをタップ取付していた場合は、新MK-Zの座ぐり穴の寸法分を考慮して、取付ボルトを長くする必要があります。
QMKシリーズの回転ストロークとクランプストロークの意味は何ですか?
A
MKシリンダの回転ストロークは、ピストンロッドが上昇端より90゜回転しながら下がってくる際のストロークです。
回転ストロークは、MKシリンダのチューブ内径でストロークが決まっています。 MKシリンダのクランプストロークは、回転ストローク後に直線で下がってくるストロークです。クランプストロークは、チューブ内径により2~4種類のストロークを選択できます。
MKカタログの外形寸法図に記載された、ロッド状態が押出時の全長寸法(Q寸法)は、ロッド引込時の寸法に、回転ストロークとクランプストロークを加算した値です。
例)MKB50-30RZの押出時の全長寸法⇒172+19+30=221mm
QロータリークランプシリンダMKシリーズは、どういった動きをするものなのか?
A
MKシリンダは、上昇端より90゜回転しながら下降し、回転ストローク後は直線で下降端まで動きます。
MKシリーズの回転ストローク部は、ロッドにあるらせん状の溝とガイドピンとのかみあいにより回転する構造です。
この回転動作は、クランプを外してワークを移動させる際に、MKシリンダのアームがワークに干渉しないようにするためです。ワークのクランプは、クランプストローク内で行います。MKシリーズの取付けはロッド上向きのみで、水平横取付(横方向での使用)はできません。MK2Tシリーズは、水平横取付(横方向での使用)が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ
ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ
ロータリクランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ
ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ
【コスメック】ハイパワーエアスイングクランプ 溶接タイプ【WHGシリーズ】
メーカーSMCSMCミスミAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)コスメック
通常価格7,944-15,901 -24,220 -4,114 -4,718 -89,375 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜7日目
作動方式移動旋回移動旋回移動旋回定位置旋回移動旋回移動旋回
回転角度 θ90°±10°90°±5°90°±10°90°90°90°
ロッドの動き複動片ロッド複動片ロッド複動形複動片ロッド複動片ロッド複動片ロッド
仕様磁石内蔵磁石内蔵----
取付面位置多面取付-----

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング