メカニカル部品技術窓口
単位:mm

AME150C~AME350C

AME450C/AME550C

AME650/AME850

AME150C~AME350C

AME450C/AME550C

AME650/AME850
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最低使用圧力 | 0.05MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ |
| ろ過度 | 0.01μm(捕集効率99.9%) |
| 出口側清浄度注2) | 0.3μm以上の粒子が100個以下/ft3[35個以下/10L(ANR)] |
| 出口側オイルミスト濃度 | Max0.01mg/m3(ANR)(≒0.008ppm) |
| エレメント交換時期 | (1)エレメント表面に赤斑が生じたら直ちに交換してください。注1) |
| (2)エレメント表面に赤斑が生じていない状態でも、圧力降下が0.1MPaに達した時、または使用開始後2年を経過した時のいずれか早い方に交換してください。 |
注1)表面に赤色の斑点が出始めた時点でエレメントを交換しないと、赤色の顔料を含んだ油分が二次側に流出し始めます。直ちにエレメント交換ができない場合には、必ず二次側にAMFを設置し、できるだけ早くエレメント交換を実施するようにしてください。なお、このとき同時にAMFのエレメント交換も実施してください。
注2)使用条件によっては、ろ過性能に影響のない範囲で微量の赤色顔料が流出することがあります。このため、長期間の使用において二次側配管内部がうっすらと赤色になることがあります。
| 型番 | AME150C | AME250C | AME350C | AME450C | AME550C | AME650 | AME850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格流量L/min(ANR)注) | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 3/8・1/2 | 1/2・3/4 | 3/4・1 | 1・1 1/2 | 1 1/2・2 |
| 質量(kg) | 0.3 | 0.48 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 4.2 | 10.5 |
注)圧力0.7MPaの時の最大処理流量。使用する圧力により最大処理流量が異なります。
| 適用型番 | AME150C | AME250C | AME350C | AME450C | AME550C | AME650 | AME850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケットアセンブリ (取付ねじ(2個)付) | AM-BM101 | AM-BM102 | AM-BM103 | AM-BM104 | AM-BM105 | BM56 | BM57 |



AME150C~AME550C

AME650/AME850
注)構造図は、部品の説明上サイトグラスを記載していますが、取付位置関係は実際と異なります。
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 内外面塗装 |
| 2 | ハウジング(ケース) | アルミニウム合金 | |
| 3 | サイトグラス | 強化ガラス | - |
| 番号 | 名称 | 材質 | 適用型番 | 型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME150C | AME250C | AME350C | AME450C | AME550C | AME650 | AME850 | ||||
| 4 | エレメントアセンブリ | グラスファイバ他 | オプションF以外 | AME-EL150 | AME-EL250 | AME-EL350 | AME-EL450 | AME-EL550 | AME-EL650 | AME-EL850 |
| オプションFの場合 | AME-EL150-F | AME-EL250-F | AME-EL350-F | AME-EL450-F | AME-EL550-F | - | - | |||
注)エレメントアセンブリには、ガスケット(1個)、Oリング(1個)を付属しています。
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | ブラケット関連寸法 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | N | J | K | U | V | L | M | W | O | P | Q | R | S | T | |||||||||
| AME150C | 1/8, 1/4 | 83 | 10 | 54 | 63 | 7.5 | 63 | 10 | 99 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 70 | 26 | 54 | 4.5 | 1.6 |
| AME250C | 1/4, 3/8 | 103 | 14 | 73 | 76 | 5 | 76 | 10 | 121 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 80 | 28 | 66 | 5 | 2 |
| AME350C | 3/8, 1/2 | 132 | 18 | 98 | 90 | 5 | 90 | 10 | 150 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 95 | 34 | 80 | 5 | 2.3 |
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | ブラケット関連寸法 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | N | J | K | U | V | L | M | W | O | P | Q | R | T | ||||||||||
| AME450C | 1/2, 3/4 | 151 | 20 | 105 | 106 | 3 | 106 | 10 | 36 | 172 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 111 | 50 | 88 | 3.2 |
| AME550C | 3/4, 1 | 187 | 24 | 130 | 122 | 3 | 122 | 15 | 44 | 206 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 126 | 60 | 102 | 3.2 |
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | ブラケット関係寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||||||||||
| AME650 | 1・1 1/2 | 291 | 32 | 167 | 160 | - | 160 | 10 | 66 | 314 | 40 | 15 | 20 | 11 | 150 | 85 | 180 | 76 | 136 | 4.5 |
| AME850 | 1 1/2・2 | 403 | 42 | 235 | 220 | - | 220 | 10 | 96 | 406 | 30 | 15 | 24 | 13 | 180 | 120 | 220 | 110 | 184 | 6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,372円 ( 7,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,771円 ( 9,648円 ) | 19日目 |
6,031円 ( 6,634円 ) | 19日目 |
6,724円 ( 7,396円 ) | 19日目 |
6,724円 ( 7,396円 ) | 19日目 |
6,931円 ( 7,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,002円 ( 9,902円 ) | 19日目 |
9,592円 ( 10,551円 ) | 19日目 |
8,537円 ( 9,391円 ) | 19日目 |
6,381円 ( 7,019円 ) | 6日目 |
7,776円 ( 8,554円 ) | 19日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 19日目 |
6,145円 ( 6,760円 ) | 6日目 |
8,537円 ( 9,391円 ) | 19日目 |
8,537円 ( 9,391円 ) | 19日目 |
9,117円 ( 10,029円 ) | 19日目 |
7,977円 ( 8,775円 ) | 19日目 |
8,879円 ( 9,767円 ) | 19日目 |
6,031円 ( 6,634円 ) | 19日目 |
6,724円 ( 7,396円 ) | 19日目 |
6,724円 ( 7,396円 ) | 19日目 |
6,932円 ( 7,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,116円 ( 10,028円 ) | 19日目 |
9,677円 ( 10,645円 ) | 19日目 |
8,537円 ( 9,391円 ) | 19日目 |
9,117円 ( 10,029円 ) | 19日目 |
6,610円 ( 7,271円 ) | 6日目 |
7,026円 ( 7,729円 ) | 19日目 |
7,160円 ( 7,876円 ) | 19日目 |
6,031円 ( 6,634円 ) | 6日目 |
8,527円 ( 9,380円 ) | 19日目 |
10,717円 ( 11,789円 ) | 19日目 |
9,896円 ( 10,886円 ) | 19日目 |
8,149円 ( 8,964円 ) | 19日目 |
5,961円 ( 6,557円 ) | 19日目 |
6,648円 ( 7,313円 ) | 19日目 |
6,381円 ( 7,019円 ) | 19日目 |
9,853円 ( 10,838円 ) | 19日目 |
8,527円 ( 9,380円 ) | 19日目 |
7,026円 ( 7,729円 ) | 19日目 |
6,031円 ( 6,634円 ) | 6日目 |
10,185円 ( 11,204円 ) | 19日目 |
8,149円 ( 8,964円 ) | 19日目 |
5,961円 ( 6,557円 ) | 19日目 |
6,648円 ( 7,313円 ) | 19日目 |
6,381円 ( 7,019円 ) | 19日目 |
9,853円 ( 10,838円 ) | 19日目 |
8,527円 ( 9,380円 ) | 19日目 |
7,026円 ( 7,729円 ) | 19日目 |
6,031円 ( 6,634円 ) | 19日目 |
6,381円 ( 7,019円 ) | 19日目 |
8,923円 ( 9,815円 ) | 19日目 |
6,031円 ( 6,634円 ) | 19日目 |
10,498円 ( 11,548円 ) | 19日目 |
6,031円 ( 6,634円 ) | 19日目 |
6,647円 ( 7,312円 ) | 19日目 |
6,381円 ( 7,019円 ) | 19日目 |
8,923円 ( 9,815円 ) | 19日目 |
6,381円 ( 7,019円 ) | 19日目 |
6,932円 ( 7,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます
・エレメントの交換時期色の変化で表示します
・エレメントが油分で飽和すると、表面に赤色の斑点が出始めます
・赤色の斑点が見えたら、直ちにエレメントを交換してください
【用途】
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過に使用


SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC社のマイクロミストセパレータです。エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカーボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~