メカニカル部品技術窓口
【特長】・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカーボンやダストなどの微粒固形物...
詳細を確認単位:mm

AMH150C~AMH550C

AMH650

AMH850

AMH150C~AMH550C

AMH650/AMH850
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最低使用圧力※1) | 0.05MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ |
| ろ過度 | 0.01μm(捕集効率99.9%) |
| 出口側オイルミスト濃度 | Max.0.1mg/m3(ANR)※2) (油飽和前は0.01mg/m3(ANR)以下≒0.008ppm) |
| エレメント交換時期 | 2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 |
| 型番 | AMH150C | AMH250C | AMH350C | AMH450C | AMH550C | AMH650 | AMH850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格流量(L/min(ANR))注) | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 3/8・1/2 | 1/2・3/4 | 3/4・1 | 1・1 1/2 | 1 1/2・2 |
| 質量(kg) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 |
注)圧力0.7MPaの時の最大処理流量。使用する圧力により最大処理流量が異なります。
| 適用型番 | AMH150C | AMH250C | AMH350C | AMH450C | AMH550C | AMH650 | AMH850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケットアセンブリ (取付ねじ(2個)付) | AM-BM101 | AM-BM102 | AM-BM103 | AM-BM104 | AM-BM105 | BM56 | BM57 |



AMH150C~AMH550C/AMH650

AMH850
注)図はドレンコック仕様を示します。
注)構造図は、部品の説明上、サイトグラスを記載していますが、取付位置関係は実際と異なります。
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 内外面塗装 |
| 2 | ハウジング(ケース) | アルミニウム合金 | |
| 3 | サイトグラス | 強化ガラス | - |
| 番号 | 名称 | 材質 | 適用型番 | 型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH150C | AMH250C | AMH350C | AMH450C | AMH550C | AMH650 | AMH850 | ||||
| 4 | エレメントアセンブリ | グラスファイバ他 | オプションF以外 | AMH-EL150 | AMH-EL250 | AMH-EL350 | AMH-EL450 | AMH-EL550 | AMH-EL650 | AMH-EL850 |
| オプションFの場合 | AMH-EL150-F | AMH-EL250-F | AMH-EL350-F | AMH-EL450-F | AMH-EL550-F | - | - | |||
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH150C | 1/8, 1/4 | 161 | 10 | 99 | 63 | 23 | 63 | 10 |
| AMH250C | 1/4, 3/8 | 175 | 14 | 113 | 76 | 23 | 76 | 10 |
| AMH350C | 3/8, 1/2 | 207 | 18 | 145 | 90 | 23 | 90 | 10 |
| AMH450C | 1/2, 3/4 | 228 | 20 | 166 | 106 | 23 | 106 | 10 |
| AMH550C | 3/4, 1 | 262 | 24 | 200 | 122 | 23 | 122 | 15 |
| 型番 | ブラケット関連寸法 | 目詰まりチェッカ関連寸法 | 差圧スイッチ関連寸法 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | J | K | T | U | L | M | V | N | O | P | Q | R | S | W | X | Y | Z | |
| AMH150C | 176 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 54 | 70 | 26 | 4.5 | 1.6 | 24 | 37 | 32 | 41 |
| AMH250C | 193 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 66 | 80 | 28 | 5 | 2 | 27 | 37 | 36 | 41 |
| AMH350C | 225 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 80 | 95 | 34 | 5 | 2.3 | 32 | 37 | 42 | 41 |
| AMH450C | 249 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 88 | 111 | 50 | 9 | 3.2 | 37 | 37 | 43 | 41 |
| AMH550C | 281 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 102 | 126 | 60 | 10 | 3.2 | 39 | 37 | 51 | 41 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,977円 ( 8,775円 ) | 19日目 |
10,318円 ( 11,350円 ) | 19日目 |
8,634円 ( 9,497円 ) | 19日目 |
12,629円 ( 13,892円 ) | 19日目 |
19,195円 ( 21,115円 ) | 19日目 |
10,233円 ( 11,256円 ) | 19日目 |
19,195円 ( 21,115円 ) | 19日目 |
9,484円 ( 10,432円 ) | 19日目 |
15,069円 ( 16,576円 ) | 19日目 |
8,537円 ( 9,391円 ) | 19日目 |
11,871円 ( 13,058円 ) | 19日目 |
12,072円 ( 13,279円 ) | 19日目 |
9,010円 ( 9,911円 ) | 19日目 |
9,107円 ( 10,018円 ) | 19日目 |
11,095円 ( 12,205円 ) | 19日目 |
8,526円 ( 9,379円 ) | 19日目 |
11,296円 ( 12,426円 ) | 19日目 |
10,611円 ( 11,672円 ) | 6日目 |
19,573円 ( 21,530円 ) | 19日目 |
15,465円 ( 17,012円 ) | 19日目 |
12,508円 ( 13,759円 ) | 19日目 |
12,509円 ( 13,760円 ) | 19日目 |
14,593円 ( 16,052円 ) | 19日目 |
14,593円 ( 16,052円 ) | 19日目 |
19,428円 ( 21,371円 ) | 19日目 |
13,822円 ( 15,204円 ) | 19日目 |
12,425円 ( 13,668円 ) | 19日目 |
15,843円 ( 17,427円 ) | 19日目 |
13,021円 ( 14,323円 ) | 19日目 |
14,196円 ( 15,616円 ) | 19日目 |
14,197円 ( 15,617円 ) | 19日目 |
19,049円 ( 20,954円 ) | 19日目 |
13,424円 ( 14,766円 ) | 19日目 |
12,112円 ( 13,323円 ) | 6日目 |
12,113円 ( 13,324円 ) | 19日目 |
14,197円 ( 15,617円 ) | 19日目 |
19,049円 ( 20,954円 ) | 19日目 |
11,732円 ( 12,905円 ) | 6日目 |
15,465円 ( 17,012円 ) | 19日目 |
14,879円 ( 16,367円 ) | 19日目 |
13,817円 ( 15,199円 ) | 19日目 |
8,662円 ( 9,528円 ) | 6日目 |
11,007円 ( 12,108円 ) | 19日目 |
11,674円 ( 12,841円 ) | 19日目 |
10,318円 ( 11,350円 ) | 19日目 |
11,007円 ( 12,108円 ) | 19日目 |
8,634円 ( 9,497円 ) | 19日目 |
10,716円 ( 11,788円 ) | 19日目 |
8,148円 ( 8,963円 ) | 19日目 |
10,233円 ( 11,256円 ) | 19日目 |
19,195円 ( 21,115円 ) | 19日目 |
10,233円 ( 11,256円 ) | 19日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 19日目 |
19,195円 ( 21,115円 ) | 19日目 |
8,816円 ( 9,698円 ) | 19日目 |
15,069円 ( 16,576円 ) | 19日目 |
9,107円 ( 10,018円 ) | 6日目 |
11,385円 ( 12,524円 ) | 19日目 |
11,869円 ( 13,056円 ) | 19日目 |
12,072円 ( 13,279円 ) | 19日目 |
【特長】
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカーボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます
【用途】
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとして使用


SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC社のマイクロミストセパレータです。エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカーボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
バッグフィルタ FGFシリーズ
0通常価格(税別):477円~