メカニカル部品技術窓口
【特長】・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます
詳細を確認



AM150C~AM550C 商品イメージ

AM650/AM850 商品イメージ
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最低使用圧力※1 | 0.05MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ |
| ろ過度 | 0.3μm(捕集効率99.9%) |
| 出口側オイルミスト濃度 | Max.1mg/m3(ANR)(≒0.8ppm)※2 |
| エレメント交換時期 | 2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 |
| 型式 | AM150C | AM250C | AM350C | AM450C | AM550C | AM650 | AM850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格流量 L/min(ANR)注) | 300 | 750 | 1,500 | 2,200 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 3/8・1/2 | 1/2・3/4 | 3/4・1 | 1・1 1/2 | 1 1/2・2 |
| 質量(kg) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 |
注)圧力0.7MPaの時の最大処理流量。使用する圧力により最大処理流量が異なります。
| 適用型式 | AM150C | AM250C | AM350C | AM450C | AM550C | AM650 | AM850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケットアセンブリ (取付ねじ(2個)付) | AM-BM101 | AM-BM102 | AM-BM103 | AM-BM104 | AM-BM105 | BM56 | BM57 |

AM150C~AM550C/AM650

AM850
注)図はドレンコック仕様を示します。
注)構造図は、部品の説明上、サイトグラスを記載していますが、取付位置関係は実際と異なります。
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 内外面塗装 |
| 2 | ハウジング(ケース) | アルミニウム合金 | |
| 3 | サイトグラス | 強化ガラス | - |
| 番号 | 名称 | 材質 | 適用型式 | 型式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM150C | AM250C | AM350C | AM450C | AM550C | AM650 | AM850 | ||||
| 4 | エレメント アセンブリ | グラスファイバ 他 | オプションF以外 | AM-EL150 | AM-EL250 | AM-EL350 | AM-EL450 | AM-EL550 | AM-EL650 | AM-EL850 |
| オプションFの場合 | AM-EL150-F | AM-EL250-F | AM-EL350-F | AM-EL450-F | AM-EL550-F | - | - | |||
| 型式 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM150C | 1/8, 1/4 | 161 | 10 | 99 | 63 | 23 | 63 | 10 |
| AM250C | 1/4, 3/8 | 175 | 14 | 113 | 76 | 23 | 76 | 10 |
| AM350C | 3/8, 1/2 | 207 | 18 | 145 | 90 | 23 | 90 | 10 |
| AM450C | 1/2, 3/4 | 228 | 20 | 166 | 106 | 23 | 106 | 10 |
| AM550C | 3/4, 1 | 262 | 24 | 200 | 122 | 23 | 122 | 15 |
| 型式 | ブラケット関連寸法 | 目詰まり チェッカ 関連寸法 | 差圧 スイッチ 関連寸法 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | J | K | T | U | L | M | V | N | O | P | Q | R | S | W | X | Y | Z | |
| AM150C | 176 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 54 | 70 | 26 | 4.5 | 1.6 | 24 | 37 | 32 | 41 |
| AM250C | 193 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 66 | 80 | 28 | 5 | 2 | 27 | 37 | 36 | 41 |
| AM350C | 225 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 80 | 95 | 34 | 5 | 2.3 | 32 | 37 | 42 | 41 |
| AM450C | 249 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 88 | 111 | 50 | 9 | 3.2 | 37 | 37 | 43 | 41 |
| AM550C | 281 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 102 | 126 | 60 | 10 | 3.2 | 39 | 37 | 51 | 41 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,583円 ( 6,141円 ) | 19日目 |
8,342円 ( 9,176円 ) | 19日目 |
7,654円 ( 8,419円 ) | 19日目 |
5,969円 ( 6,566円 ) | 19日目 |
12,887円 ( 14,176円 ) | 19日目 |
8,052円 ( 8,857円 ) | 19日目 |
6,714円 ( 7,385円 ) | 19日目 |
5,484円 ( 6,032円 ) | 19日目 |
18,292円 ( 20,121円 ) | 19日目 |
7,566円 ( 8,323円 ) | 19日目 |
18,292円 ( 20,121円 ) | 19日目 |
6,152円 ( 6,767円 ) | 19日目 |
12,425円 ( 13,668円 ) | 19日目 |
5,966円 ( 6,563円 ) | 6日目 |
8,767円 ( 9,644円 ) | 19日目 |
6,347円 ( 6,982円 ) | 19日目 |
5,864円 ( 6,450円 ) | 19日目 |
7,946円 ( 8,741円 ) | 19日目 |
6,551円 ( 7,206円 ) | 19日目 |
7,946円 ( 8,741円 ) | 19日目 |
18,165円 ( 19,982円 ) | 19日目 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 19日目 |
13,575円 ( 14,933円 ) | 19日目 |
10,258円 ( 11,284円 ) | 6日目 |
14,011円 ( 15,412円 ) | 19日目 |
9,845円 ( 10,830円 ) | 19日目 |
11,476円 ( 12,624円 ) | 19日目 |
11,927円 ( 13,120円 ) | 19日目 |
13,575円 ( 14,933円 ) | 19日目 |
16,763円 ( 18,439円 ) | 19日目 |
9,109円 ( 10,020円 ) | 6日目 |
14,629円 ( 16,092円 ) | 19日目 |
9,109円 ( 10,020円 ) | 19日目 |
11,531円 ( 12,684円 ) | 19日目 |
21,119円 ( 23,231円 ) | 19日目 |
11,708円 ( 12,879円 ) | 19日目 |
16,385円 ( 18,024円 ) | 19日目 |
10,760円 ( 11,836円 ) | 19日目 |
9,109円 ( 10,020円 ) | 19日目 |
13,566円 ( 14,923円 ) | 19日目 |
9,449円 ( 10,394円 ) | 19日目 |
11,531円 ( 12,684円 ) | 19日目 |
11,531円 ( 12,684円 ) | 19日目 |
12,425円 ( 13,668円 ) | 19日目 |
21,119円 ( 23,231円 ) | 19日目 |
16,385円 ( 18,024円 ) | 19日目 |
12,012円 ( 13,213円 ) | 19日目 |
9,117円 ( 10,029円 ) | 19日目 |
9,069円 ( 9,976円 ) | 19日目 |
11,152円 ( 12,267円 ) | 19日目 |
12,259円 ( 13,485円 ) | 19日目 |
15,987円 ( 17,586円 ) | 19日目 |
10,264円 ( 11,290円 ) | 19日目 |
5,855円 ( 6,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,342円 ( 9,176円 ) | 16日目 |
8,827円 ( 9,710円 ) | 19日目 |
8,342円 ( 9,176円 ) | 19日目 |
7,654円 ( 8,419円 ) | 19日目 |
8,139円 ( 8,953円 ) | 19日目 |
6,040円 ( 6,644円 ) | 19日目 |
【特長】
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC社のマイクロミストセパレータです。エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカーボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。

SMC
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC社のプリフィルタ付マイクロミストセパレータです。0.3μmプリフィルタを内蔵しています。AM+AMDエレメントを一体化し省スペースを実現しました。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~