メカニカル部品技術窓口
工具不要、エレメント交換が簡単な洗浄液用クイックチェンジフィルタFQ1シリーズ。【特長】・Vバンドホー...
詳細を確認
| 型式 | A | B | P | エレメント本数 |
|---|---|---|---|---|
| FQ1010 | 204 | 267 | 1/2、3/4 | L125mm 1本 |
| FQ1011 | 332 | 395 | 1/2、3/4、1 | L250mm 1本 |
| FQ1012 | 593 | 656 | 3/4、1 | L250mm 2本 |
ブラケット

| 品番 | A | 適用接続口径 |
|---|---|---|
| BP-13S | 34.5 | Rc1 |
| BP-14S | 27.5 | Rc3/4 |
| BP-15S | 22 | Rc1/2 |
| 型式 | FQ1010 | FQ1011 | FQ1012 | |
|---|---|---|---|---|
| 組込エレメント数(L:エレメント長さmm) | 1(L125) | 1(L250) | 2(L250×2) | |
| 使用圧力 | Max.1MPa | |||
| 使用温度 | Max.80℃/ 沸点を超えないこと。 | |||
| 適用流体 | 工業用水、弱アルカリ洗浄液等 ※気体には使用できません。 | |||
| 接続口径 Rc | 1/2,3/4 | 1/2,3/4,1 | 3/4,1 | |
| 材質 | ハウジング | SUS304 | ||
| パッキン | NBR または FKM | |||
| 質量 kg | ≒1.5 | ≒1.9 | ≒2.7 | |
| 内容積 L | ≒1 | ≒1.7 | ≒3.1 | |
注)FQ1010用エレメントはマイクロメッシュエレメント、P.Pデプスエレメントのみの適用となります。
詳細は、エレメントシリーズの頁をご参照ください。

交換用パーツ
| 名称 | 品番 | 材質 | 適用型式 | 部品番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケースアッシ | FQ1-CA001N | SUS304 注)Oリング材質 N:NBR V:FKM | FQ1010N | ①,⑥,⑧,⑨,⑩,⑪:各1ヶセット 注)FQ1-CA003□の場合のみ、 ⑫中間ホルダがセットに含まれます。 | エレメントサイズ:L125用 |
| FQ1-CA001V | FQ1010V | ||||
| FQ1-CA002N | FQ1011N | エレメントサイズ:L250用 | |||
| FQ1-CA002V | FQ1011V | ||||
| FQ1-CA003N | FQ1012N | エレメントサイズ:L500用 (L250×2) | |||
| FQ1-CA003V | FQ1012V | ||||
| 交換用Vバンド | FQ-BA001 | SUS304 | FQ1シリーズ | ③ | |
| Oリングセット | FQ-KT005N | NBR | FQ101□N | ④,⑦,⑪:各1ヶセット | ④:OR NBR-70-1 P85 ⑦,⑪:OR NBR-70-1 P11 |
| FQ-KT005V | FKM | FQ101□V | ④:OR FKM-70 P85 ⑦,⑪:OR FKM-70 P11 | ||
| クイックプラグ | AG-9S | SUS304 | FQ1シリーズ | ⑥ | |
| エレメント上部ホルダ | L-131S | SUS304 | FQ1シリーズ | ⑧ | |
| エレメント下部ホルダ | L-135S | SUS304 | FQ1シリーズ | ⑨,⑩:各1ヶセット | |
| 中間ホルダ | FQ-OP001 | SUS304 | FQ1シリーズ | ⑫ | |
| ブラケット | BP-15S | SPC | FQ101□□-04 | 口径:Rc1/2用 | |
| BP-14S | FQ101□□-06 | 口径:Rc3/4用 | |||
| BP-13S | FQ101□□-10 | 口径:Rc1用 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
875円 ( 963円 ) | 19日目 |
1,124円 ( 1,236円 ) | 19日目 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 19日目 |
18,135円 ( 19,949円 ) | 19日目 |
20,280円 ( 22,308円 ) | 19日目 |
20,415円 ( 22,457円 ) | 19日目 |
13,574円 ( 14,931円 ) | 19日目 |
17,738円 ( 19,512円 ) | 19日目 |
16,995円 ( 18,695円 ) | 19日目 |
9,208円 ( 10,129円 ) | 19日目 |
7,512円 ( 8,263円 ) | 6日目 |
9,681円 ( 10,649円 ) | 19日目 |
9,392円 ( 10,331円 ) | 19日目 |
10,256円 ( 11,282円 ) | 19日目 |
9,208円 ( 10,129円 ) | 19日目 |
7,512円 ( 8,263円 ) | 6日目 |
9,681円 ( 10,649円 ) | 19日目 |
9,392円 ( 10,331円 ) | 19日目 |
10,256円 ( 11,282円 ) | 19日目 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 19日目 |
12,311円 ( 13,542円 ) | 5日目 |
16,984円 ( 18,682円 ) | 19日目 |
12,425円 ( 13,668円 ) | 6日目 |
10,247円 ( 11,272円 ) | 19日目 |
11,159円 ( 12,275円 ) | 5日目 |
15,846円 ( 17,431円 ) | 6日目 |
12,312円 ( 13,543円 ) | 6日目 |
10,257円 ( 11,283円 ) | 19日目 |
10,257円 ( 11,283円 ) | 6日目 |
15,855円 ( 17,441円 ) | 19日目 |
11,397円 ( 12,537円 ) | 6日目 |
8,537円 ( 9,391円 ) | 19日目 |
9,096円 ( 10,006円 ) | 5日目 |
12,425円 ( 13,668円 ) | 19日目 |
10,236円 ( 11,260円 ) | 5日目 |
9,792円 ( 10,771円 ) | 5日目 |
12,340円 ( 13,574円 ) | 19日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 19日目 |
9,335円 ( 10,269円 ) | 5日目 |
11,786円 ( 12,965円 ) | 19日目 |
11,463円 ( 12,609円 ) | 6日目 |
8,547円 ( 9,402円 ) | 19日目 |
11,338円 ( 12,472円 ) | 19日目 |
11,389円 ( 12,528円 ) | 19日目 |
6,269円 ( 6,896円 ) | 6日目 |
8,256円 ( 9,082円 ) | 19日目 |
9,107円 ( 10,018円 ) | 6日目 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 6日目 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 6日目 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 6日目 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 6日目 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 6日目 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 6日目 |
2,301円 ( 2,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 6日目 |
2,260円 ( 2,486円 ) | 6日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 6日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 6日目 |
工具不要、エレメント交換が簡単な洗浄液用クイックチェンジフィルタFQ1シリーズ。
【特長】
・Vバンドホールド機構で、Vバンドの締付作業が容易です
・エレメントの上部ホルダで、エレメントの芯出しが容易です
・エレメントの中間ホルダで、上下のエレメントを確実に接続します(L250エレメント2本でL500と代用)
・エレメントの下部ホルダで、エレメントの傾きを防止します
・スムーズなドレン排出


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~