メカニカル部品技術窓口
単位:mm

基本形/後プレート付 MLGC□B□□-□-R-□

| 型番 | MLGC□□20 | MLGC□□25 | MLGC□□32 | MLG□□40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本シリンダ | CDLG1BA[チューブ内径][ポートねじの種類]-[ストローク]-[ロック作動方式]-[オートスイッチ] | ||||
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| 作動方式 | 複動 | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.2MPa(水平・無負荷の場合) | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||||
| 使用ピストン速度※1 | 50~500mm/s | ||||
| クッション | エアクッション | ||||
| 基本シリンダの給油 | 無給油 | ||||
| ストローク長さの許容差 | (+0.2~+1.9)mm | ||||
| 不回転精度※2 | すべり軸受 | ±0.06° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.04° |
| ボールブッシュ軸受 | ±0.04° | ±0.04° | ±0.04° | ±0.04° | |
| 配管継続口径※3 (Rc, NPT) | シリンダポート | M5×0.8 | 1/8 | ||
| ロックポート | 1/8 | ||||
| ロック作動方式 | ■スプリングロック(排気ロック) ■空気圧ロック(加圧ロック) ■スプリング・空気圧併用ロック | ||||
| 型番(軸受の種類) | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | ロングストローク(mm) |
|---|---|---|---|
| MLGCM(すべり軸受) MLGCL(ボールブッシュ軸受) | 20 | 75, 100, 125, 150, 200 | 250, 300, 350, 400 |
| 25 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 350, 400, 450, 500 | |
| 32 | 350, 400, 450, 500, 600 | ||
| 40 | 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 |


| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 白色硬質アルマイト | |
| 2 | チューブカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | |
| 3 | カバー | 炭素鋼 | 窒化 | |
| 4 | 中間カバー | アルミニウム合金 | 白色硬質アルマイト | |
| 5 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき | φ20(直径20mm), φ25(直径25mm)はステンレス鋼 |
| 6 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート | |
| 7 | ブレーキピストン | 炭素鋼 | 窒化 | |
| 8 | ブレーキアーム | 炭素鋼 | 窒化 | |
| 9 | ブレーキシュー | 特殊摩擦材 | - | |
| 10 | ローラ | 炭素鋼 | 窒化 | |
| 11 | ピン | 炭素鋼 | 熱処理 | |
| 12 | 止め輪 | ステンレス鋼 | - | |
| 13 | ブレーキスプリング | バネ鋼線 | ダクロ処理 | スプリングロック、スプリング・空気圧併用ロック用 |
| 14 | ブッシュ | 軸受合金 | - | |
| 15 | ブッシュ | 軸受合金 | - | |
| 16 | 手動ロック開放カム | クロムモリブデン鋼 | 窒化・ニッケルめっき | |
| 17 | カムガイド | 炭素鋼 | 窒化・塗装 | |
| 18 | ロックナット | 圧延鋼材 | ニッケルめっき | |
| 19 | 平座金 | 圧延鋼材 | ニッケルめっき | |
| 20 | 止め輪 | ステンレス鋼 | - | |
| 21 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | ニッケルめっき | |
| 22 | バネ座金 | 鋼線 | ニッケルめっき | |
| 23 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | ニッケルめっき | |
| 24 | バネ座金 | 鋼線 | ニッケルめっき | |
| 25 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | ニッケルめっき | |
| 26 | バネ座金 | 鋼線 | ニッケルめっき | |
| 27 | ウェアリング | 樹脂 | - | |
| 28 | ウェアリング | 樹脂 | - | |
| 29 | 六角穴付プラグ | 炭素鋼 | ニッケルめっき | Eタイプのみ |
| 30 | エレメント | ブロンズ | - | |
| 31 | ロッド先端ナット | 圧延鋼材 | ニッケルめっき | |
| 32 | ピストンパッキン | NBR | - | |
| 33 | ピストンガスケット | NBR | - | |
| 34 | ロッドパッキンA | NBR | - | |
| 35 | ロッドパッキンB | NBR | - | |
| 36 | ブレーキピストンパッキン | NBR | - | |
| 37 | 中間カバーガスケット | NBR | - | |
| 38 | カムガスケット | NBR | - | |
| 39 | シリンダチューブガスケット | NBR | - | |
| 40 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 白色硬質アルマイト | |
| 41 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | |
| 42 | クッションリングA | アルミニウム合金 | アルマイト | |
| 43 | クッションリングB | アルミニウム合金 | アルマイト | |
| 44 | パッキン押エ | 圧延鋼材 | 亜鉛クロメート | |
| 45 | クッションバルブA | クロムモリブデン鋼 | 無電解ニッケルめっき | |
| 46 | クッションバルブB | 圧延鋼材 | 無電解ニッケルめっき | |
| 47 | バルブ押エ | 圧延鋼材 | 無電解ニッケルめっき | |
| 48 | ロックナット | 圧延鋼材 | ニッケルめっき | |
| 49 | 止め輪 | ステンレス鋼 | - | |
| 50 | クッションパッキンA | ウレタン | - | |
| 51 | クッションパッキンB | ウレタン | - | |
| 52 | クッションリングガスケットA | NBR | - | |
| 53 | クッションリングガスケットB | NBR | - | |
| 54 | バルブパッキンA | NBR | - | |
| 55 | バルブパッキンB | NBR | - | |
| 56 | バルブ押エ用ガスケット | NBR | - | |
| 57 | 磁石 | - | - | |
| 58 | ガイドボディ | アルミニウム合金 | 白色アルマイト | |
| 59 | 小フランジ | 圧延鋼材 | ニッケルめっき | 基本形 |
| 大フランジ | 前面取付フランジ形用 | |||
| 60 | 前プレート | 圧延鋼材 | ニッケルめっき | |
| 61 | 後プレート | 鋳鉄 | プラチナシルバー | |
| 62 | すべり軸受 | 軸受合金 | すべり軸受用 | |
| ボールブッシュ軸受 | - | ボールブッシュ軸受用 | ||
| 63 | ガイドロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき | すべり軸受用 |
| 高炭素クロム軸受鋼 | 焼入れ、硬質クロムめっき | ボールブッシュ軸受用 | ||
| 64 | 先端金具 | 炭素鋼 | ニッケルめっき | |
| 65 | 平座金 | 圧延鋼材 | ニッケルめっき | |
| 66 | バネ座金 | 鋼線 | ニッケルめっき | |
| 67 | フェルト | フェルト | - | |
| 68 | ホルダ | ステンレス鋼 | - | |
| 69 | 穴用C形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩被膜 | |
| 70 | 玉入カップ | - | ニッケルめっき | |
| 71 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | ニッケルめっき | シリンダ取付用 |
| 72 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | ニッケルめっき | 大・小フランジ取付用 |
| 73 | ガイド用ボルト | クロムモリブデン鋼 | ニッケルめっき | 前プレート取付用 |
| 74 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | ニッケルめっき | 後プレート取付用 |
リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

| チューブ内径 | ストローク範囲 | A | AA | AB※ | AC | AD | AE | AF | AP※ | B | BP注3) | BZ | C | D | E | F | G | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 75, 100, 125, 150, 200 | 94 | 11 | 13 | 16.5 | 70 | 35 | M6×1深12 | 32 | 135 | 1/8 | 73.5 | 26.5 | 50 | 118 | 6.8 | 11深8 | 28 |
| 25 | 75, 100, 125 150, 200, 250 300 | 104 | 14 | 16 | 19 | 75 | 40 | M8×1.25深16 | 37 | 160 | 1/8 | 86.5 | 31.5 | 50 | 140 | 8.6 | 14深10 | 29 |
| 32 | 104 | 14 | 16 | 19 | 75 | 40 | M8×1.25深16 | 37 | 160 | 1/8 | 86.5 | 31.5 | 50 | 140 | 8.6 | 14深10 | 30 | |
| 40 | 142 | 17 | 19 | 22 | 110 | 45 | M10×1.5深20 | 42 | 194 | 1/8 | 95 | 37 | 80 | 170 | 10.5 | 17深12 | 35 |
| チューブ内径 | GD | GK | GL | GQ | GR | H | I | J | K | L | M | N | O | P注2) | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 54 | 3.5 | 5.5 | 4 | 4 | M8×1.25深14 | 35 | 60 | 80 | 105 | 50 | 25 | M6×1 | M5×0.8 | 94 | 12 | 26 |
| 25 | 62 | 4 | 9 | 7 | 7 | M10×1.5深18 | 40 | 70 | 95 | 125 | 60 | 32 | M8×1.25 | M5×0.8 | 104 | 12 | 31 |
| 32 | 62 | 4 | 9 | 7 | 7 | M10×1.5深18 | 40 | 70 | 95 | 125 | 60 | 32 | M8×1.25 | 1/8 | 104 | 12 | 38 |
| 40 | 67 | 4 | 11 | 8 | 7 | M12×1.75深21 | 45 | 82.5 | 115 | 150 | 75 | 38 | M8×1.25 | 1/8 | 115 | 12 | 47 |
| チューブ内径 | T | U※ | V※ | W※ | WH | Wθ | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 112 | 53 | 50 | 23 | 30° | 30 | 146 | 182 |
| 25 | 20 | 132 | 63 | 60 | 25 | 30° | 37 | 167 | 199 |
| 32 | 20 | 132 | 63 | 60 | 28.5 | 25° | 37 | 167 | 202 |
| 40 | 25 | 162 | 73 | 70 | 33 | 20° | 44 | 210 | 227 |
| チューブ内径 | Y |
|---|---|
| 20 | 129 |
| 25 | 146 |
| 32 | 146 |
| 40 | 191 |
| チューブ内径 | ストローク範囲 | R | Z |
|---|---|---|---|
| 20 | 250~400 | 14 | 190 |
| 25 | 350~500 | 14 | 207 |
| 32 | 350~600 | 14 | 210 |
| 40 | 350~800 | 15 | 236 |
注1)後プレートなしの場合は、※印寸法は不要となります。
注2)チューブ内径20,25のシリンダポートはM5×0.8のみとなります。チューブ内径32以上はRc,NPTポートの選択可。
注3)Rc,NPTポートの選択可。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
67,606円 ( 74,367円 ) | 19日目 |
66,094円 ( 72,703円 ) | 19日目 |
60,780円 ( 66,858円 ) | 19日目 |
57,969円 ( 63,766円 ) | 19日目 |
57,969円 ( 63,766円 ) | 19日目 |
66,385円 ( 73,024円 ) | 19日目 |
73,997円 ( 81,397円 ) | 19日目 |
57,969円 ( 63,766円 ) | 19日目 |
60,780円 ( 66,858円 ) | 19日目 |
65,736円 ( 72,310円 ) | 19日目 |
69,196円 ( 76,116円 ) | 19日目 |
70,271円 ( 77,298円 ) | 19日目 |
60,780円 ( 66,858円 ) | 19日目 |
65,176円 ( 71,694円 ) | 19日目 |
66,298円 ( 72,928円 ) | 19日目 |
68,636円 ( 75,500円 ) | 19日目 |
84,499円 ( 92,949円 ) | 19日目 |
67,514円 ( 74,265円 ) | 19日目 |
66,498円 ( 73,148円 ) | 19日目 |
67,071円 ( 73,778円 ) | 19日目 |
58,770円 ( 64,647円 ) | 19日目 |
66,345円 ( 72,980円 ) | 19日目 |
65,689円 ( 72,258円 ) | 19日目 |
69,150円 ( 76,065円 ) | 19日目 |
69,003円 ( 75,903円 ) | 19日目 |
64,848円 ( 71,333円 ) | 19日目 |
65,062円 ( 71,568円 ) | 19日目 |
68,582円 ( 75,440円 ) | 19日目 |
58,770円 ( 64,647円 ) | 19日目 |
62,194円 ( 68,413円 ) | 19日目 |
63,165円 ( 69,482円 ) | 19日目 |
63,727円 ( 70,100円 ) | 19日目 |
66,203円 ( 72,823円 ) | 19日目 |
67,185円 ( 73,904円 ) | 19日目 |
72,631円 ( 79,894円 ) | 19日目 |
65,315円 ( 71,847円 ) | 19日目 |
62,706円 ( 68,977円 ) | 19日目 |
69,003円 ( 75,903円 ) | 19日目 |
62,177円 ( 68,395円 ) | 19日目 |
61,568円 ( 67,725円 ) | 19日目 |
65,965円 ( 72,562円 ) | 19日目 |
66,525円 ( 73,178円 ) | 19日目 |
70,357円 ( 77,393円 ) | 19日目 |
77,276円 ( 85,004円 ) | 19日目 |
75,774円 ( 83,351円 ) | 19日目 |
61,568円 ( 67,725円 ) | 19日目 |
65,777円 ( 72,355円 ) | 19日目 |
72,949円 ( 80,244円 ) | 19日目 |
65,965円 ( 72,562円 ) | 19日目 |
67,087円 ( 73,796円 ) | 19日目 |
65,965円 ( 72,562円 ) | 19日目 |
64,047円 ( 70,452円 ) | 19日目 |
67,927円 ( 74,720円 ) | 19日目 |
71,948円 ( 79,143円 ) | 19日目 |
75,774円 ( 83,351円 ) | 19日目 |
71,394円 ( 78,533円 ) | 19日目 |
65,965円 ( 72,562円 ) | 19日目 |
66,525円 ( 73,178円 ) | 19日目 |
75,774円 ( 83,351円 ) | 19日目 |
71,948円 ( 79,143円 ) | 19日目 |
ロック機構を内蔵したファインロックシリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
【特長】
・新ガイドボディによる質量9%低減
・両方向のロックが可能
・最大ピストン速度:500mm/s
・エアクッション標準装備
・作動位置の検出が可能



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
4.3通常価格(税別):7,172円~