メカニカル部品技術窓口
負荷の直接取付が可能な薄形シリンダガイドロッド形CQMシリーズ。【特長】・取付寸法はCQS、CQ2シリ...
詳細を確認
φ12~φ25(内径12~25mm)
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 空気圧(無給油)タイプ | |||||||||
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||||
| 最低使用圧力 | 0.12MPa | 0.1MPa | ||||||||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチ無:-10℃~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10℃~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||||||
| クッション | 両側ラバークッション | |||||||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm※ | |||||||||
| 取付 | 通し穴 | |||||||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | 50~300mm/s | ||||||||
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 12,16 | 5、10、15、20、25、30 |
| 20,25 | 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 |
| 32,40 | 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、75、100 |
| 50,63,80,100 | 10、15、20、25、30、35、40、45、50、75、100 |

φ12~φ25(内径12~25mm)

φ32~φ100(内径32~100mm)

φ50~φ100(内径50~100mm)
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | カラー | アルミニウム合金 | φ12~φ40(内径12mm~40mm) アルマイト |
| アルミニウム合金鋳物 | φ50~φ100(内径50mm~100mm) クロメート、塗装 | ||
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | φ12~φ25(内径12mm~25mm) |
| 炭素鋼 | φ32~φ100(内径32mm~100mm) 硬質クロムめっき | ||
| 5 | プレート | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 6 | ガイドロッド | ステンレス鋼 | - |
| 7 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 8 | ブッシュ | 軸受合金 | φ50~φ100(内径50mm~100mm) |
| 9 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 10 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 11 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | リン酸塩皮膜 |
| 12 | ダンパA | ウレタン | - |
| 13 | ダンパB | ウレタン | - |
| 14 | 磁石 | - | - |
| 15 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 16 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 17 | ガスケット | NBR | - |
| チューブ内径 (mm) | ストローク範囲 (mm) | オートスイッチ無 | オートスイッチ付 | EA | EB | F | HA | OA | HB | IA | IB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | ||||||||||
| 12 | 5~30 | 26.5 | 17 | 31.5 | 22 | 25 | 24 | 5 | M3×0.5 | M4×0.7 | 3(0~+0.2) | 32 | 31.5 |
| 16 | 5~30 | 26.5 | 17 | 31.5 | 22 | 29 | 28 | 5 | M3×0.5 | M4×0.7 | 3(0~+0.2) | 38 | 37 |
| 20 | 5~50 | 32 | 19.5 | 42 | 29.5 | 36 | 34 | 5.5 | M4×0.7 | M6×1.0 | 4(0~+0.2) | 47 | 45.5 |
| 25 | 5~50 | 35.5 | 22.5 | 45.5 | 32.5 | 40 | 38 | 5.5 | M5×0.8 | M6×1.0 | 5(0~+0.2) | 52 | 50.5 |
| チューブ内径 (mm) | KA | KB | L | M | N | OB | Q | RA | RB | T | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10±0.1 | 7.1 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 | 14.9 | 6 |
| 16 | 14±0.1 | 9.9 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 | 20 | 6 |
| 20 | 17±0.1 | 12 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 | 26 | 8 |
| 25 | 22±0.1 | 15.6 | 5 | 28 | 5.4 | 9 | 11 | 10 | 7 | 1 | 30 | 8 |
注)標準形オートスイッチ無/φ12(内径12mm)、φ16(内径16mm)の5ストローク、φ20(内径20mm)の5~15ストローク、φ25(内径25mm)の5、10ストロークおよびオートスイッチ付磁石内蔵/φ20(内径20mm)の5ストロークは通しねじになります。




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,193円 ( 11,212円 ) | 19日目 |
10,193円 ( 11,212円 ) | 19日目 |
11,454円 ( 12,599円 ) | 19日目 |
10,193円 ( 11,212円 ) | 19日目 |
10,193円 ( 11,212円 ) | 19日目 |
12,157円 ( 13,373円 ) | 19日目 |
11,883円 ( 13,071円 ) | 19日目 |
12,431円 ( 13,674円 ) | 19日目 |
16,132円 ( 17,745円 ) | 19日目 |
15,676円 ( 17,244円 ) | 19日目 |
16,224円 ( 17,846円 ) | 19日目 |
15,583円 ( 17,141円 ) | 19日目 |
16,132円 ( 17,745円 ) | 19日目 |
15,858円 ( 17,444円 ) | 19日目 |
12,888円 ( 14,177円 ) | 19日目 |
19,145円 ( 21,060円 ) | 19日目 |
15,583円 ( 17,141円 ) | 19日目 |
16,132円 ( 17,745円 ) | 19日目 |
15,858円 ( 17,444円 ) | 19日目 |
12,888円 ( 14,177円 ) | 19日目 |
15,583円 ( 17,141円 ) | 19日目 |
28,275円 ( 31,103円 ) | 19日目 |
14,716円 ( 16,188円 ) | 19日目 |
10,690円 ( 11,759円 ) | 19日目 |
11,857円 ( 13,043円 ) | 19日目 |
18,413円 ( 20,254円 ) | 19日目 |
11,209円 ( 12,330円 ) | 6日目 |
14,254円 ( 15,679円 ) | 6日目 |
14,802円 ( 16,282円 ) | 6日目 |
12,426円 ( 13,669円 ) | 6日目 |
13,523円 ( 14,875円 ) | 6日目 |
14,071円 ( 15,478円 ) | 6日目 |
12,381円 ( 13,619円 ) | 6日目 |
12,106円 ( 13,317円 ) | 6日目 |
14,071円 ( 15,478円 ) | 6日目 |
14,620円 ( 16,082円 ) | 6日目 |
12,655円 ( 13,921円 ) | 6日目 |
12,381円 ( 13,619円 ) | 6日目 |
14,620円 ( 16,082円 ) | 6日目 |
16,629円 ( 18,292円 ) | 6日目 |
16,173円 ( 17,790円 ) | 6日目 |
13,437円 ( 14,781円 ) | 6日目 |
15,351円 ( 16,886円 ) | 6日目 |
22,153円 ( 24,368円 ) | 6日目 |
14,482円 ( 15,930円 ) | 6日目 |
15,898円 ( 17,488円 ) | 6日目 |
13,300円 ( 14,630円 ) | 6日目 |
13,025円 ( 14,328円 ) | 6日目 |
16,082円 ( 17,690円 ) | 6日目 |
16,629円 ( 18,292円 ) | 6日目 |
14,806円 ( 16,287円 ) | 6日目 |
17,178円 ( 18,896円 ) | 6日目 |
13,797円 ( 15,177円 ) | 6日目 |
13,523円 ( 14,875円 ) | 6日目 |
15,351円 ( 16,886円 ) | 6日目 |
16,538円 ( 18,192円 ) | 6日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 6日目 |
16,082円 ( 17,690円 ) | 6日目 |
13,386円 ( 14,725円 ) | 6日目 |
17,472円 ( 19,219円 ) | 6日目 |
負荷の直接取付が可能な薄形シリンダガイドロッド形CQMシリーズ。
【特長】
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換可能
・プレートが引き込んだ状態でもオートスイッチ脱着可能

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
SMC社の薄形シリンダ コンパクトタイプ/標準形:複動・片ロッドです。全長を薄くした角形タイプで、オートスイッチを3面または4面取付可能です。オートスイッチ取付時、本体からのはみ出しがありません。取付寸法は本商品シリーズと互換があります。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ
4.5通常価格(税別):17,316円~