17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6,918型番あります。

デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズ

通常単価(税別)
12,52972,208
税込単価
13,78279,429
通常出荷日:6日目~39日目

3方向からの取付けが可能、デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズ。【特長】・ガイド機...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6,918型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

型式表示方法 イメージ

適用オートスイッチ

種類特殊機能リード線取出し表示灯配線(出力)負荷電圧オートスイッチ型番リード線長さ(m)プリワイヤコネクタ適用負荷
DCAC縦取出し横取出し0.5
(無記号)
3
(L)
5
(Z)
無接点オートスイッチ-グロメット3線(NPN)24V5V,12V-Y69AY59AIC回路リレー、PLC
3線(PNP)Y7PVY7P
2線12VY69BY59B-
診断表示(2色表示)3線(NPN)5V,12VY7NWVY7NWIC回路
3線(PNP)Y7PWVY7PW
2線12VY7BWVY7BW-
耐水性向上品(2色表示)-※※Y7BA-
有接点オートスイッチ-グロメット3線
(NPN相当)
-5V--Z76--IC回路-
2線24V12V100V-Z73--リレー、PLC
100V以下-Z80--IC回路
  • ※ 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型番の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。
    上記型番での耐水性向上製品につきましてはメーカーへご確認ください。
  • ※ リード線長さ記号
    0.5m……………無記号 (例)Y59A
    3m…………… L (例)Y59AL
    5m…………… Z (例)Y59AZ

製品仕様

表示記号仕様/内容
-XB11ロングストロークタイプ

仕様

チューブ内径(mm)61015202532
使用流体空気(無給油)
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.15MPa0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃(ただし、凍結なきこと)
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションダンパ付を標準とする(両側)
ストロークアジャスト可能範囲標準ストロークに対し0~-10mm(出側:5mm、戻側:5mm)
配管接続口M5×0.8Rc1/8
軸受部種類すべり軸受、ボールブッシュ軸受(外形寸法同一)

標準ストローク表

単位:mm

型番標準ストロークロングストローク
CXSW□610、20、30、40、50-
CXSW□1010、20、30、40、5075、100、125、150
CXSW□15
CXSW□2010、20、30、40、50、75、100125、150、175、200
CXSW□25
CXWS□32
  • ※ ロングストロークの場合はオーダーメイドとなります。(-XB11)

構造

CXSWM/すべり軸受 構造図

CXSWM/すべり軸受

CXSWL/ボールブッシュ軸受 構造図

CXSWL/ボールブッシュ軸受

ピストン部 構造図

ピストン部

構成部品

番号名称材質備考
1ハウジングアルミニウム合金硬質アルマイト
2ピストンロッドA炭素鋼硬質クロムめっき
3ピストンロッドB炭素鋼硬質クロムめっき
4ロッドカバーアルミ軸受合金-
5プレートアルミニウム合金硬質アルマイト
6ピストンAアルミニウム合金クロメート処理
7ピストンBアルミニウム合金クロメート処理
8磁石--
9ダンパボルト炭素鋼ニッケルめっき
10六角ナット炭素鋼亜鉛クロメート
11六角穴付ボルトクロム鋼亜鉛クロメート
12六角穴付止めねじクロム鋼亜鉛クロメート
13止め輪特殊鋼リン酸塩皮膜
14ダンパホルダ合成樹脂-
15ボールブッシュ--
16ベアリングスペーサ合成樹脂-
17ダンパウレタン-
18プラグクロム鋼ニッケルめっき
19パッキン押工アルミニウム合金-
20ピストンパッキンNBR-
21ロッドパッキンNBR-
22OリングNBR-
23OリングNBR-
  • ※ 6はCXSWL6の場合アルミ軸受合金となります。

交換部品/パッキンセット

チューブ内径(mm)手配番号内容
6CXSWM6-PS上記番号(20)、(21)、(22)のセット
CXSWL6-PS
10CXSWM10-PS
CXSWL10APS
15CXSWM15-PS
CXSWL15APS
20CXSWM20-PS
CXSWL20APS
25CXSWM25-PS
CXSWL25APS
32CXSWM32-PS
CXSWL32APS
  • ※ パッキンセットは20~22までが一式になっておりますので上表の手配番号にて手配してください。
  • ※ パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

環境・用途

使用圧力

(MPa)

ポートねじの種類

軸受の種類

オーダーメイド仕様

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

最小発注数量
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
スイッチなし
-
-
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BA
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BA
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BA
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BA
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BW
0.5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BW
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BW
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BW
0.5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BWV
0.5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BWV
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BWV
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BWV
0.5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BWV
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BWV
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BW
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7BW
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NW
0.5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NW
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NW
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NW
0.5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NWV
0.5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NWV
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NWV
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NWV
0.5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NWV
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NWV
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NW
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7NW
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7P
0.5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7P
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7P
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7P
0.5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PV
0.5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PV
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PV
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PV
0.5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PV
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PV
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PW
0.5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PW
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PW
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PW
0.5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PWV
0.5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PWV
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PWV
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PWV
0.5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PWV
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PWV
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PW
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7PW
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7P
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y7P
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y59A
0.5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y59A
3
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y59A
3
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y59A
0.5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y59A
5
2
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y59A
5
1
なし
1個
10
6
標準
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ形
なし
Y59B
0.5
2
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,879
( 24,067 )
19日目
31,416
( 34,558 )
19日目
26,647
( 29,312 )
19日目
31,976
( 35,174 )
19日目
26,927
( 29,620 )
19日目
28,984
( 31,882 )
19日目
29,545
( 32,500 )
19日目
25,718
( 28,290 )
19日目
25,438
( 27,982 )
19日目
28,984
( 31,882 )
19日目
29,545
( 32,500 )
19日目
25,718
( 28,290 )
19日目
25,438
( 27,982 )
19日目
30,106
( 33,117 )
19日目
26,000
( 28,600 )
19日目
30,106
( 33,117 )
19日目
26,000
( 28,600 )
19日目
28,984
( 31,882 )
19日目
29,545
( 32,500 )
19日目
25,718
( 28,290 )
19日目
25,438
( 27,982 )
19日目
28,984
( 31,882 )
19日目
29,545
( 32,500 )
19日目
25,718
( 28,290 )
19日目
25,438
( 27,982 )
19日目
30,106
( 33,117 )
19日目
26,000
( 28,600 )
19日目
30,106
( 33,117 )
19日目
26,000
( 28,600 )
19日目
27,488
( 30,237 )
19日目
28,050
( 30,855 )
19日目
24,970
( 27,467 )
19日目
24,690
( 27,159 )
19日目
27,488
( 30,237 )
19日目
28,050
( 30,855 )
19日目
24,970
( 27,467 )
19日目
24,690
( 27,159 )
19日目
28,705
( 31,576 )
19日目
25,298
( 27,828 )
19日目
28,984
( 31,882 )
19日目
29,545
( 32,500 )
19日目
25,718
( 28,290 )
19日目
25,438
( 27,982 )
19日目
28,984
( 31,882 )
19日目
29,545
( 32,500 )
19日目
25,718
( 28,290 )
19日目
25,438
( 27,982 )
19日目
30,106
( 33,117 )
19日目
26,000
( 28,600 )
19日目
30,106
( 33,117 )
19日目
26,000
( 28,600 )
19日目
28,705
( 31,576 )
19日目
25,298
( 27,828 )
19日目
27,488
( 30,237 )
19日目
28,050
( 30,855 )
19日目
24,970
( 27,467 )
19日目
24,690
( 27,159 )
19日目
28,705
( 31,576 )
19日目
25,298
( 27,828 )
19日目
27,395
( 30,135 )
19日目

詳細情報

基本情報

3方向からの取付けが可能、デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズ。
【特長】
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化
・ワーク取付は3面から可能
・推力2倍、不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト0~-5mm
・クッションリングのない独自のエアクッション構造

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデュアルロッドシリンダ:CXS(J)シリーズのオートスイッチ付とスイッチ無しで、外形寸法に違いがありますか?
A
CXS(J)シリーズは標準でマグネット内蔵タイプのため、取付け穴の位置を含め、外形寸法は同じです
例えばCXSL20-100とCXSL20-100-Y7BWは同寸法です。なお、CXSL20-100にオートスイッチD-Y7BWを2個後付けすれば、CXSL20-100-Y7BWになります。
Qデュアルロッドシリンダ:CXSシリーズのダンパボルトをはずしても問題ないか?
A
ダンパボルトをはずしての使用は絶対にしないでください。
また、ナットのみをはずすなどしてダンパボルトをさらに締めこんでのご使用は絶対にしないでください。ダンパボルトをはずして使用しますと、ピストン部がヘッドカバー部に当たり、シリンダ破損の原因となります。
また、締込んだ場合、ピストンパッキンがチューブの段差部にかかり、損傷の原因となります。ダンパボルトのストロークアジャスト可能範囲は、標準ストロークに対し0~-5㎜までです。
QCXS(J)シリーズの中間ストロークの対応について知りたい。
A
型式末尾に-XC19を付ける事で中間ストローク対応は可能です。
ひとつ上のサイズのストロークに5㎜のスペーサ対応となります。(例:15ストロークの場合は、20ストローク用ボディに5㎜スペーサ装着)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズ
フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ
デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ
デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ
デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ
ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格12,529-4,718 -6,371 -7,815 -7,634 -41,728
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜19日目19日目〜在庫品1日目
種類ガイド付シリンダガイド付シリンダ-ガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式両ロッド両ロッド-片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ガイド付ガイド付-ガイド付ガイド付ガイド付
付加機能高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付ロッド回り止め機能付-標準標準標準 / ロッド回り止め機能付

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング