メカニカル部品技術窓口

φ20(内径20mm)

| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気(無給油) | ||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||
| 最低使用圧力 | 0.1MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(ただし、凍結なきこと) | ||
| 使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s | ||
| 配管接続口 | M5×0.8 | Rc1/8(NPT1/8, G1/8) | |
| 軸受部種類 | すべり軸受、ボールブッシュ軸受(外形寸法同一) | ||
| クッション | エアクッション(両側) | ||

CXSM/エアクッション付

CXSL/エアクッション付
CXSM
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハウジング | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ピストンロッドA | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 3 | ピストンロッドB | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 4 | ロッドカバー | アルミ軸受合金 | - |
| 5 | プレート | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 6 | ピストンA | アルミニウム合金 | クロメート処理 |
| 7 | ピストンB | アルミニウム合金 | クロメート処理 |
| 8 | ダンパB | ウレタン | - |
| 9 | 磁石 | - | - |
| 10 | ダンパボルト | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 11 | 六角ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 12 | ダンパ | ウレタン | - |
| 13 | 六角穴付ボルト | クロム鋼 | 亜鉛クロメート |
| 14 | 六角穴付止めねじ | クロム鋼 | 亜鉛クロメート |
| 15 | 止め輪 | 特殊鋼 | リン酸塩被膜 |
| 16 | スチールボール | 特殊鋼 | ニッケルめっき |
| 17 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 18 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 19 | Oリング | NBR | - |
| 20 | Oリング | NBR | - |
| 21 | クッションニードル | ステンレス鋼 | - |
| 22 | チェックパッキン押エ | 銅合金 | - |
| 23 | チェックパッキン | NBR | - |
| 24 | ニードルガスケット | NBR | - |
| 25 | チェックガスケット | NBR | - |
CXSL
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハウジング | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ピストンロッドA | 特殊鋼 | 硬質クロムめっき |
| 3 | ピストンロッドB | 特殊鋼 | 硬質クロムめっき |
| 4 | ベアリングスペーサ | アルミニウム合金 | - |
| 5 | ボールブッシュ | - | - |
| 6 | ダンパホルダ | アルミニウム合金 | - |
| 7 | プレート | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 8 | ピストンA | アルミニウム合金 | クロメート処理 |
| 9 | ピストンB | アルミニウム合金 | クロメート処理 |
| 10 | ダンパB | ウレタン | - |
| 11 | 磁石 | - | - |
| 12 | ダンパボルト | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 13 | 六角ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 14 | ダンパ | ウレタン | - |
| 15 | 六角穴付ボルト | クロム鋼 | 亜鉛クロメート |
| 16 | 六角穴付止めねじ | クロム鋼 | 亜鉛クロメート |
| 17 | 止め輪 | 特殊鋼 | リン酸塩被膜 |
| 18 | スチールボール | 特殊鋼 | ニッケルめっき |
| 19 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 20 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 21 | Oリング | NBR | - |
| 22 | Oリング | NBR | - |
| 23 | クッションニードル | ステンレス鋼 | - |
| 24 | チェックパッキン押エ | 銅合金 | - |
| 25 | チェックパッキン | NBR | - |
| 26 | ニードルガスケット | NBR | - |
| 27 | チェックガスケット | NBR | - |
単位:mm
| 型番 | S | SS | ZZ | Z |
|---|---|---|---|---|
| CXS□20-20A | 20 | 92 | 116 | 30 |
| CXS□20-25A | 25 | 97 | 121 | |
| CXS□20-30A | 30 | 102 | 126 | 40 |
| CXS□20-35A | 35 | 107 | 131 | |
| CXS□20-40A | 40 | 112 | 136 | |
| CXS□20-45A | 45 | 117 | 141 | |
| CXS□20-50A | 50 | 122 | 146 | |
| CXS□20-60A | 60 | 132 | 156 | 60 |
| CXS□20-70A | 70 | 142 | 166 | |
| CXS□20-75A | 75 | 147 | 171 | |
| CXS□20-80A | 80 | 152 | 176 | |
| CXS□20-90A | 90 | 162 | 186 | |
| CXS□20-100A | 100 | 172 | 196 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,790円 ( 18,469円 ) | 6日目 |
26,326円 ( 28,959円 ) | 6日目 |
28,934円 ( 31,827円 ) | 6日目 |
23,896円 ( 26,286円 ) | 6日目 |
38,108円 ( 41,919円 ) | 6日目 |
24,457円 ( 26,903円 ) | 6日目 |
20,617円 ( 22,679円 ) | 6日目 |
23,896円 ( 26,286円 ) | 6日目 |
24,457円 ( 26,903円 ) | 6日目 |
26,918円 ( 29,610円 ) | 6日目 |
23,896円 ( 26,286円 ) | 6日目 |
20,336円 ( 22,370円 ) | 6日目 |
27,636円 ( 30,400円 ) | 19日目 |
23,896円 ( 26,286円 ) | 6日目 |
23,613円 ( 25,974円 ) | 6日目 |
23,896円 ( 26,286円 ) | 6日目 |
22,399円 ( 24,639円 ) | 6日目 |
22,961円 ( 25,257円 ) | 6日目 |
19,868円 ( 21,855円 ) | 6日目 |
22,305円 ( 24,536円 ) | 6日目 |
22,865円 ( 25,152円 ) | 6日目 |
19,547円 ( 21,502円 ) | 6日目 |
22,399円 ( 24,639円 ) | 6日目 |
22,961円 ( 25,257円 ) | 6日目 |
19,868円 ( 21,855円 ) | 6日目 |
19,588円 ( 21,547円 ) | 6日目 |
22,305円 ( 24,536円 ) | 6日目 |
22,865円 ( 25,152円 ) | 6日目 |
19,829円 ( 21,812円 ) | 6日目 |
20,435円 ( 22,479円 ) | 6日目 |
20,997円 ( 23,097円 ) | 6日目 |
18,606円 ( 20,467円 ) | 6日目 |
20,997円 ( 23,097円 ) | 6日目 |
22,419円 ( 24,661円 ) | 6日目 |
17,396円 ( 19,136円 ) | 6日目 |
26,934円 ( 29,627円 ) | 6日目 |
27,495円 ( 30,245円 ) | 6日目 |
24,503円 ( 26,953円 ) | 6日目 |
25,064円 ( 27,570円 ) | 6日目 |
27,037円 ( 29,741円 ) | 19日目 |
25,625円 ( 28,188円 ) | 6日目 |
24,503円 ( 26,953円 ) | 6日目 |
23,567円 ( 25,924円 ) | 6日目 |
27,539円 ( 30,293円 ) | 6日目 |
23,007円 ( 25,308円 ) | 6日目 |
23,567円 ( 25,924円 ) | 6日目 |
20,476円 ( 22,524円 ) | 6日目 |
22,912円 ( 25,203円 ) | 6日目 |
23,475円 ( 25,823円 ) | 6日目 |
23,567円 ( 25,924円 ) | 6日目 |
20,476円 ( 22,524円 ) | 6日目 |
23,475円 ( 25,823円 ) | 6日目 |
21,044円 ( 23,148円 ) | 6日目 |
21,604円 ( 23,764円 ) | 6日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 6日目 |
23,816円 ( 26,198円 ) | 6日目 |
17,396円 ( 19,136円 ) | 6日目 |
26,934円 ( 29,627円 ) | 6日目 |
24,503円 ( 26,953円 ) | 6日目 |
25,064円 ( 27,570円 ) | 6日目 |
3方向からの取付けが可能なデュアルロッドシリンダエアクッション付CXSシリーズ。
【特長】
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化
・ワーク取付は3面から可能
・推力2倍、不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト0~-5mm



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~