17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6,039型番あります。

デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

通常単価(税別)
6,37147,742
税込単価
7,00852,516
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。【特長】・全シリーズボールブッシ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6,039型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

チューブ内径(mm)61015202532
使用流体空気(無給油)
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.15MPa0.1MPa0.05MPa
周囲温度および使用流体温度-10~60℃(ただし、凍結なきこと)
使用ピストン速度30~800mm/s30~700mm/s30~600mm/s
クッション両側ラバークッション
ストロークアジャスト可能範囲標準ストロークに対し、0~-5mm
配管接続口M3×0.5M5×0.8Rc(NPT, PF)1/8
許容運動エネルギー0.016J0.064J0.095J0.17J0.27J0.32J

構造図例

すべり軸受 CXSJM6 構造図

すべり軸受 CXSJM6

ボールブッシュ軸受 CXSJL6 構造図

ボールブッシュ軸受 CXSJL6

構成部品

番号部品名材質備考
1ハウジングアルミニウム合金硬質アルマイト
2ピストンロッドA炭素鋼注)硬質クロムめっき
3ピストンロッドB炭素鋼注)硬質クロムめっき
4ロッドカバーアルミ軸受合金-
5ヘッドカバーアルミニウム合金アルマイト
6プレートアルミニウム合金発色硬質アルマイト
7ピストンAアルミニウム合金クロメート処理
8ピストンBアルミニウム合金クロメート処理
9磁石--
10ダンパボルト炭素鋼ニッケルめっき
11六角ナット炭素鋼亜鉛クロメート
12ダンパウレタン-
13六角穴付ボルトクロム鋼亜鉛クロメート
14六角穴付止めねじクロム鋼亜鉛クロメート
15止め輪特殊鋼リン酸塩皮膜
16ダンパBウレタン-
17ピストンパッキンNBR-
18ロッドパッキンNBR-
19OリングNBR-
20OリングNBR-
21パッキン押エステンレス鋼-
22止め輪B特殊鋼リン酸塩皮膜
23ボルトホルダステンレス鋼-
24ベアリングスペーサアルミ軸受合金-
25ボールブッシュ--
26ピストンロッドA特殊鋼硬質クロムめっき
27ピストンロッドB特殊鋼硬質クロムめっき
28OリングNBR-
29ピストンCステンレス鋼-
30ダンパホルダ樹脂-

注)CXSM6の場合は、ステンレス鋼となります。

選定サポート情報

型式表示方法

型式表示方法

製品仕様

デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ 選定サポート情報2

型番リスト

表示件数

種類

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

ロッド作動方式

本体形状

付加機能

環境・用途

周囲温度

(℃)

使用圧力

(MPa)

ポートねじの種類

軸受の種類

オーダーメイド仕様

形式

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

最小発注数量
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
なし
なし
なし
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A90
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A90
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A90
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
低速
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
低速シリンダ(5~50mm/s)
標準配管
A93
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93
3
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
低速
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
低速シリンダ(5~50mm/s)
標準配管
A93
3
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
低速
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
低速シリンダ(5~50mm/s)
標準配管
A93
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93V
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93V
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93V
3
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93V
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93
5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A96
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A96
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A96V
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
A93
0.5
5
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9B
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
低速
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
低速シリンダ(5~50mm/s)
標準配管
M9B
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BA
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BA
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BAV
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
パッキン類フッ素ゴム
標準配管
M9BAV
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BA
5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9B
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9B
3
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9B
1
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9B
1
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9B
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
低速
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
低速シリンダ(5~50mm/s)
標準配管
M9B
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BV
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
低速
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
低速シリンダ(5~50mm/s)
標準配管
M9BV
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BV
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BV
3
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BV
1
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BV
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BV
5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
低速
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
低速シリンダ(5~50mm/s)
標準配管
M9BV
5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BW
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BW
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BW
3
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BW
1
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BW
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BW
0.5
2
M12-4ピン プラグコネクタ
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BWV
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BWV
0.5
3
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BWV
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BWV
0.5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9BW
5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9B
5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9B
5
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9N
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9NA
0.5
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9NA
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9N
3
2
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9N
3
1
なし
1個
ガイド付シリンダ
10
6
片ロッド
ガイド付
ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付
標準
-10~60
0.15~0.7
Mねじ
ボールブッシュ軸受
なし
標準配管
M9N
1
2
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,884
( 11,972 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,016
( 13,218 )
6日目
12,564
( 13,820 )
6日目
11,147
( 12,262 )
6日目
13,112
( 14,423 )
6日目
14,248
( 15,673 )
6日目
13,660
( 15,026 )
6日目
11,970
( 13,167 )
6日目
13,036
( 14,340 )
6日目
11,695
( 12,865 )
6日目
12,732
( 14,005 )
6日目
13,660
( 15,026 )
6日目
14,209
( 15,630 )
6日目
12,244
( 13,468 )
6日目
11,970
( 13,167 )
6日目
12,244
( 13,468 )
6日目
13,295
( 14,625 )
6日目
11,791
( 12,970 )
6日目
13,843
( 15,227 )
6日目
17,361
( 19,097 )
6日目
14,940
( 16,434 )
6日目
16,220
( 17,842 )
6日目
16,768
( 18,445 )
6日目
17,316
( 19,048 )
6日目
17,864
( 19,650 )
6日目
20,696
( 22,766 )
19日目
17,864
( 19,650 )
6日目
15,488
( 17,037 )
6日目
12,888
( 14,177 )
6日目
15,212
( 16,733 )
6日目
12,752
( 14,027 )
6日目
12,614
( 13,875 )
6日目
13,724
( 15,096 )
6日目
15,671
( 17,238 )
6日目
16,977
( 18,675 )
6日目
16,219
( 17,841 )
6日目
13,249
( 14,574 )
6日目
15,943
( 17,537 )
6日目
12,974
( 14,271 )
6日目
16,768
( 18,445 )
6日目
18,703
( 20,573 )
19日目
15,396
( 16,936 )
6日目
15,943
( 17,537 )
6日目
13,112
( 14,423 )
6日目
15,671
( 17,238 )
6日目
12,837
( 14,121 )
6日目
19,051
( 20,956 )
6日目
15,943
( 17,537 )
6日目
18,778
( 20,656 )
6日目
16,492
( 18,141 )
6日目
13,112
( 14,423 )
6日目
16,492
( 18,141 )
6日目
16,127
( 17,740 )
6日目
13,207
( 14,528 )
6日目
15,122
( 16,634 )
6日目
16,768
( 18,445 )
6日目
17,316
( 19,048 )
6日目
15,671
( 17,238 )
6日目
12,974
( 14,271 )
6日目
15,396
( 16,936 )
6日目

詳細情報

基本情報

ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
【特長】
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化
・推力2倍、不回転精度±0.1°
・ワーク取付は3面から可能
・ストロークアジャスト0~-5mm
・3方向からオートスイッチの確認が可能
・左右対象の取付
・軸方向配管が可能(チューブ内径6、10)
・許容運動エネルギー、許容荷重、不回転精度等は基本タイプCXSと同等

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
組み付け機にてワークのプッシャーとして使用しています。ワーク自体が非常に小さいことと設置スペースの関係でコンパクトなもの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCXSJシリーズのボルトホルダを使った取付け方法を知りたい。
A
CXSJシリーズのφ6,φ10は、2箇所の取付け穴部のヘッドカバー側に、ボルトホルダを使用しております(φ15以上はボルトホルダ無し)。ボルトホルダ中心部には対辺3mmの六角貫通穴が施されています。対辺3mmの六角レンチにてシリンダ取付面より出張らない(目安約0.5mm凹)よう位置調整願います。この際、ボルトホルダの位置調整が不適当ですと、ボルトホルダがスイッチ溝に干渉し、スイッチ取付の支障となりますので、ご注意願います。
注)CXSJのφ6,φ10をボルトホルダを使用せずに取付しシリンダを作動させた場合、ボルトホルダが脱落する可能性があります。
Qデュアルロッドシリンダ:CXSシリーズのダンパボルトをはずしても問題ないか?
A
ダンパボルトをはずしての使用は絶対にしないでください。
また、ナットのみをはずすなどしてダンパボルトをさらに締めこんでのご使用は絶対にしないでください。ダンパボルトをはずして使用しますと、ピストン部がヘッドカバー部に当たり、シリンダ破損の原因となります。
また、締込んだ場合、ピストンパッキンがチューブの段差部にかかり、損傷の原因となります。ダンパボルトのストロークアジャスト可能範囲は、標準ストロークに対し0~-5㎜までです。
Qデュアルロッドシリンダ:CXS(J)シリーズのオートスイッチ付とスイッチ無しで、外形寸法に違いがありますか?
A
CXS(J)シリーズは標準でマグネット内蔵タイプのため、取付け穴の位置を含め、外形寸法は同じです。
例えばCXSL20-100とCXSL20-100-Y7BWは同寸法です。なお、CXSL20-100にオートスイッチD-Y7BWを2個後付けすれば、CXSL20-100-Y7BWになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ
デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ
デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ
デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ CXSWシリーズ
ガイド付シリンダ ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCシリーズ
デュアルロッドシリンダ エアクッション付 CXSシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,371-7,815 -7,634 -12,529 -51,051 -13,090 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目19日目〜6日目〜19日目6日目〜
シリンダ作動方式複動複動複動複動-複動
エンドロックなし-なし--なし
バルブなし-なし--なし
クッション両側ラバークッション両側ラバークッションラバークッション両側ダンパ付-エアクッション
仕様磁石内蔵--磁石内蔵-磁石内蔵

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング