メカニカル部品技術窓口
単位:mm



| 種類 | 特殊機能 | リード線取出し | 表示灯 | 配線(出力) | 負荷電圧 | オートスイッチ型番 | リード線長さ(m) | プリワイヤコネクタ | 適用負荷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AC | 縦取出し | 横取出し | 0.5 (無記号) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | なし (N) | |||||||||
| 無接点オートスイッチ | - | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V, 12V | - | M9NV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | リレー、 PLC |
| 3線(PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
| 診断表示(2色表示) | 3線(NPN) | 5V, 12V | M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||||
| 3線(PNP) | M9PWV | M9PW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
| 耐水性向上品(2色表示) | 3線(NPN) | 5V, 12V | ※1M9NAV | ※1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||||
| 3線(PNP) | ※1M9PAV | ※1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | ※1M9BAV | ※1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
| 耐強磁界(2色表示) | 2線(無極性) | - | - | P3DWA | ● | - | ● | ● | - | ○ | |||||||
| 有接点スイッチオート | - | グロメット | 有 | 3線(NPN相当) | - | 5V | - | A96V | A96 | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | - |
| 2線 | 24V | 12V | 100V | ※2A93V | A93 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | リレー、 PLC | ||||
| 無 | 5V, 12V | 100V以下 | A90V | A90 | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | ||||||
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -X138 | 可変調整ストロークタイプ |
| -X777 | パッキン類ふっ素ゴム(駆動シリンダ部のみ) |
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XB13 | 低速シリンダ(5~50mm/s) |
| -XB22 | ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載 |
| チューブ内径 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 作動方式 | 複動形 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 注1)0.7MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.15MPa | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(ただし、凍結なきこと) | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||
| クッション | ダンパ(両側/標準)、ショックアブソーバ(オプション) | |||||
| 駆動シリンダへの給油 | 不要(無給油) | |||||
| ストローク調整範囲 | -10mm(前進端・後退端とも各-5mm) | |||||

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スライドブロック | アルミニウム合金 | アルマイト | |
| 2 | プレートA | アルミニウム合金 | アルマイト | |
| 3 | プレートB | アルミニウム合金 | アルマイト | |
| 4 | ガイドロッド | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき | |
| 5 | すべり軸受 | 軸受合金 | - | |
| 6 | ボールブッシュ軸受 | - | - | |
| 7 | C形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 | |
| 8 | アダプタ | 炭素鋼 | 無電解ニッケルめっき | |
| 9 | 連結ディスク | 炭素鋼 | 無電解ニッケルめっき | |
| 10 | 座金 | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート | |
| 11 | C形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 | |
| 12 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート | |
| 13 | バネ座金 | 鋼線 | 亜鉛クロメート | |
| 14 | アジャストボルト(ダンパ付) | 炭素鋼・ウレタン | 亜鉛クロメート | |
| 15 | ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート | |
| 16 | ショックアブソーバ | - | オプション | |
| 17 | ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート | |
| 18 | 平行ピン | 炭素鋼 | - | |
| 19 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート | |
| 20 | 玉入カップ | - | φ16(直径16mm)~φ40(直径40mm) | ニッケルめっき |
| 21 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート | |
| 22 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | |
| 23 | カラー | アルミニウム合金 | アルマイト | |
| 24 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート | |
| 25 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | φ12(直径12mm)~φ25(直径25mm) | - |
| 炭素鋼 | φ32(直径32mm), φ40(直径40mm) | 硬質クロームめっき | ||
| 26 | C形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 | |
| 27 | ダンパA | ウレタン | - | |
| 28 | ダンパB | ウレタン | - | |
| 29 | 磁石 | - | - | |
| 30 | 底板 | アルミニウム合金 | アルマイト | |
| 31 | ウエアリング | 樹脂 | - | |
| 32 | ロッドパッキン | NBR | - | |
| 33 | ピストンパッキン | NBR | - | |
| 34 | チューブガスケット | NBR | - | |
リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

単位:mm
| シリンダ内径 (mm) | 標準ストローク (mm) | A | B | C | d | E | G | GP | H | HA | HG | HN | HP | HT | J | JK | L | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すべり | ボールブッシュ | ||||||||||||||||||
| 12 | 15、25 | 8.5 | 8 | 4 | 16 | 10 | 25 | 7.5 | 50 | 34 | 6 | 14.5 | 34 | 33 | 18 | M5×0.8 | 9.5 | 68 | 4.3 |
| 16 | 15、25 | 7.5 | 9.5 | 5 | 18 | 12 | 29 | 6.5 | 65 | 40 | 6.5 | 16 | 39.5 | 39 | 21 | M6×1 | 9.5 | 75 | 5.2 |
| 20 | 25、50 | 9.5 | 11 | 6.5 | 25 | 16 | 36 | 8.5 | 80 | 46 | 9 | 18 | 44.1 | 45 | 24 | M8×1.25 | 10 | 86 | 6.9 |
| 25 | 25、50 | 9.5 | 11 | 6.5 | 25 | 16 | 40 | 8.5 | 90 | 54 | 9 | 23 | 55 | 53 | 28 | M8×1.25 | 10 | 86 | 6.9 |
| シリンダ内径 (mm) | MM | M | (N) | (NA) | NN | PA※ | PB | PW | Q | QW | RB | RW | S | T | U | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M4×0.7 | 6 | 8 | 27 | M8×1.0 | 30 | 60 | 80 | 85 | 26 | RB0806 | 17.5 | 96 | 13 | 1 | 77 | 22 | 7.5 | 5 |
| 16 | M5×0.8 | 8 | 8 | 27 | M8×1.0 | 45 | 70 | 95 | 90 | 40 | RB0806 | 15 | 103 | 13 | 2 | 92 | 22 | 7.5 | 5 |
| 20 | M6×1 | 10 | 10 | 29 | M10×1.0 | 60 | 100 | 120 | 105 | 46 | RB1007 | 26 | 122 | 17 | 2 | 117 | 29.5 | 8 | 5.5 |
| 25 | M6×1 | 10 | 12 | 50 | M14×1.5 | 60 | 100 | 130 | 105 | 50 | RB1411 | 22 | 122 | 17 | 2 | 127 | 32.5 | 9 | 5.5 |
■ロングストロークの場合
| シリンダ内径(mm) | ストローク範囲(mm) | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 50、75、100 | 32 | 7.5 | 7.5 |
| 16 | 50、75、100 | 32 | 7.5 | 7.5 |
| 20 | 75、100、125、150、175、200 | 41 | 8 | 8 |
| 25 | 75、100、125、150、175、200、250、300 | 44 | 9 | 9 |
| シリンダ内径 (mm) | 標準ストローク (mm) | A | d | E | F | G | GP | H | HG | HN | HP | HT | L | (N) | (NA) | P注) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すべり | ボールブッシュ | ||||||||||||||||
| 32 | 25、50、75、100 | 10.5 | 28 | 20 | 45 | 27 | 9.5 | 110 | 66 | 26.5 | 67.6 | 64 | 33.5 | 100 | 14 | 53 | 1/8 |
| 40 | 25、50、75、100 | 11.5 | 36 | 25 | 52 | 31 | 10.5 | 130 | 78 | 30.5 | 77.6 | 74 | 40.5 | 136 | 12 | 51 | 1/8 |
| シリンダ内径(mm) | ※PA | PB | PW | Q | QW | RW | S | T | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 70 | 120 | 160 | 121 | 60 | 33 | 140 | 19 | 157 | 33 | 10 | 7.5 |
| 40 | 90 | 140 | 190 | 159 | 84 | 35 | 180 | 21 | 187 | 39.5 | 12.5 | 7.5 |
注)Rc・NPT・Gポートの選択可。
■ロングストロークの場合
| シリンダ内径(mm) | ストローク範囲(mm) | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 125、150、175、200、250、300 | 45.5 | 10 | 10 |
| 40 | 125、150、175、200、250、300 | 55 | 12.5 | 12.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,937円 ( 25,231円 ) | 19日目 |
24,632円 ( 27,095円 ) | 19日目 |
25,168円 ( 27,685円 ) | 19日目 |
24,053円 ( 26,458円 ) | 19日目 |
23,784円 ( 26,162円 ) | 19日目 |
25,168円 ( 27,685円 ) | 19日目 |
25,703円 ( 28,273円 ) | 19日目 |
24,319円 ( 26,751円 ) | 19日目 |
24,053円 ( 26,458円 ) | 19日目 |
25,703円 ( 28,273円 ) | 19日目 |
26,239円 ( 28,863円 ) | 19日目 |
24,588円 ( 27,047円 ) | 19日目 |
24,319円 ( 26,751円 ) | 19日目 |
26,239円 ( 28,863円 ) | 19日目 |
26,775円 ( 29,453円 ) | 19日目 |
24,855円 ( 27,341円 ) | 19日目 |
24,588円 ( 27,047円 ) | 19日目 |
25,882円 ( 28,470円 ) | 19日目 |
26,417円 ( 29,059円 ) | 19日目 |
24,680円 ( 27,148円 ) | 19日目 |
24,413円 ( 26,854円 ) | 19日目 |
26,417円 ( 29,059円 ) | 19日目 |
26,952円 ( 29,647円 ) | 19日目 |
24,949円 ( 27,444円 ) | 19日目 |
24,680円 ( 27,148円 ) | 19日目 |
27,489円 ( 30,238円 ) | 19日目 |
28,470円 ( 31,317円 ) | 19日目 |
30,077円 ( 33,085円 ) | 19日目 |
31,773円 ( 34,950円 ) | 19日目 |
32,308円 ( 35,539円 ) | 19日目 |
31,193円 ( 34,312円 ) | 19日目 |
30,924円 ( 34,016円 ) | 19日目 |
32,308円 ( 35,539円 ) | 19日目 |
32,843円 ( 36,127円 ) | 19日目 |
31,459円 ( 34,605円 ) | 19日目 |
31,193円 ( 34,312円 ) | 19日目 |
32,843円 ( 36,127円 ) | 19日目 |
33,379円 ( 36,717円 ) | 19日目 |
31,728円 ( 34,901円 ) | 19日目 |
31,459円 ( 34,605円 ) | 19日目 |
33,379円 ( 36,717円 ) | 19日目 |
33,914円 ( 37,305円 ) | 19日目 |
31,995円 ( 35,195円 ) | 19日目 |
31,728円 ( 34,901円 ) | 19日目 |
33,022円 ( 36,324円 ) | 19日目 |
33,557円 ( 36,913円 ) | 19日目 |
31,820円 ( 35,002円 ) | 19日目 |
31,553円 ( 34,708円 ) | 19日目 |
33,557円 ( 36,913円 ) | 19日目 |
34,093円 ( 37,502円 ) | 19日目 |
32,088円 ( 35,297円 ) | 19日目 |
31,820円 ( 35,002円 ) | 19日目 |
37,308円 ( 41,039円 ) | 19日目 |
26,507円 ( 29,158円 ) | 19日目 |
28,202円 ( 31,022円 ) | 19日目 |
28,738円 ( 31,612円 ) | 19日目 |
27,623円 ( 30,385円 ) | 19日目 |
27,354円 ( 30,089円 ) | 19日目 |
28,738円 ( 31,612円 ) | 19日目 |
29,273円 ( 32,200円 ) | 19日目 |
テーブルとアクチュエータが一体化高剛性・高精度のスライドテーブル。
【特長】
・ダンパ付アジャストボルト標準装備
・用途に合わせた2種類のガイドロッド軸受部
・オートスイッチの取付が可能
・2方向からの取付が可能
・ショックアブソーバの取付が可能(オプション)



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ
4通常価格(税別):9,275円~

SMC
フリーマウントシリンダ複動:片ロッド/CUシリーズ
4通常価格(税別):2,472円~