メカニカル部品技術窓口

φ10(直径10mm)基本形:CXWL10-ストローク/25~100

商品イメージ
| 形式 | 無給油タイプ | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | |
| 最低使用圧力 | CXWL10、16 | 0.15MPa |
| CXWL20、25、32 | 0.10MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10℃~60℃(ただし凍結なきこと) | |
| 使用ピストン速度(無給油タイプ) | 30~500mm/s | |
| クッション | ショックアブソーバ | |
| ストロークアジャスト可能範囲 | 標準ストローク±2mm | |
| 付属品(オプション) | ストレートノックピン(2ヶ)、※アジャストボルト(-X138) | |

φ10(直径10mm)/φ16(直径16mm)/φ25(直径25mm)
構成部品
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 2 | ロッドカバー A | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 3 | ロッドカバー B | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 4 | ハウジング | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 5 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 6 | ピストンロッド | 高炭素クロム軸受鋼鋼管 | 焼入レ、硬質クロムめっき |
| 7 | プレート | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 8 | ロックナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 9 | アジャストボルト | クロム鋼 | ニッケルめっき |
| 10 | 止めねじ(ロッド固定用) | クロム鋼 | ニッケルめっき |
| 11 | 止めねじ(ショックアブソーバ固定用) | ステンレス鋼 | - |
| 12 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 |
| 13 | プラグ | 黄銅 | ニッケルめっき |
| 14 | 磁石 | - | φ5(直径5mm) |
| 15 | シール用止めねじ | クロム鋼 | ニッケルめっき |
| 16 | スプリング | ステンレス鋼 | - |
| 17 | CR形止め輪 | 炭素工具鋼 | - |
| 18 | 丸R形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 |
| 19 | ショックアブソーバ | - | (RB0805-X552またはRB1006-X552) |
| 20 | ソケット | 黄銅 | カニゼンめっき |
| 21 | ガスケット | NBR | - |
| 22 | ボールブッシュ | - | - |
| 23 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 24 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 25 | ピストンガスケット | NBR | - |
| 26 | シリンダチューブガスケット | NBR | - |
構成部品/エンドロック付
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 27 | ロック用ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 28 | ロックフィンガー | 合金工具鋼鋼材 | 焼入後、ニッケルめっき |
| 29 | ロックピストン | 炭素工具鋼鋼材 | 焼入後、カニゼンめっき |
| 30 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | - |
| 31 | リターンスプリング | ばね鋼 | 亜鉛クロメート |
| 32 | アジャストボルト | クロム鋼 | ニッケルめっき |
| 33 | ボディガスケット | NBR | - |
| 34 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 35 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 36 | スチールボール | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 37 | スチールボール | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 38 | “O”リング | NBR | - |
| 39 | 丸R形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 |
| 40 | ロックナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 41 | プラグ | クロム鋼 | ニッケルめっき |
交換部品/パッキンセット シリンダ本体
| 型番 | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| CXWL10 | CXWL10-PS | 上記番号(23)、(24)、(26)のセット |
| CXWL16 | CXWL16-PS | |
| CXWL25 | CXWL25-PS |
交換部品/パッキンセット エンドロック部
| 型番 | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| CXWL10 | CXWL10R-PS | 上記番号(33)、(34)、(35)、(38)の1セット |
| CXWL16 | CXWL16R-PS | |
| CXWL25 | CXWL25R-PS |
| 型番 | F | L | P | Q | S | SS | Z | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXWL10-25 | 35.5 | 45 | 30 | 138 | 27 | 101 | 128 | 165.5 |
| CXWL10-50 | 38 | 70 | 50 | 188 | 52 | 126 | 178 | 215.5 |
| CXWL10-75 | 40.5 | 95 | 70 | 238 | 77 | 151 | 228 | 265.5 |
| CXWL10-100 | 43 | 120 | 90 | 288 | 102 | 176 | 278 | 315.5 |

型番例

| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -X138 | 可変調整ストロークタイプ |
| -X146 | 中空ピストンロッド仕様 |
| -X168 | ヘリサートねじ仕様 |
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XB11 | ロングストロークタイプ |
| -XB13 | 低速シリンダ(5~50mm/s) |
| -XC22 | パッキン類フッ素ゴム |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,977円 ( 35,175円 ) | 19日目 |
35,622円 ( 39,184円 ) | 19日目 |
39,707円 ( 43,678円 ) | 19日目 |
36,185円 ( 39,804円 ) | 19日目 |
38,550円 ( 42,405円 ) | 19日目 |
34,086円 ( 37,495円 ) | 19日目 |
33,806円 ( 37,187円 ) | 19日目 |
35,622円 ( 39,184円 ) | 19日目 |
36,185円 ( 39,804円 ) | 19日目 |
34,086円 ( 37,495円 ) | 19日目 |
33,806円 ( 37,187円 ) | 19日目 |
35,437円 ( 38,981円 ) | 19日目 |
35,997円 ( 39,597円 ) | 19日目 |
33,988円 ( 37,387円 ) | 19日目 |
33,705円 ( 37,076円 ) | 19日目 |
35,830円 ( 39,413円 ) | 19日目 |
45,135円 ( 49,649円 ) | 19日目 |
38,054円 ( 41,859円 ) | 19日目 |
41,700円 ( 45,870円 ) | 19日目 |
42,261円 ( 46,487円 ) | 19日目 |
40,165円 ( 44,182円 ) | 19日目 |
39,883円 ( 43,871円 ) | 19日目 |
41,700円 ( 45,870円 ) | 19日目 |
42,261円 ( 46,487円 ) | 19日目 |
40,165円 ( 44,182円 ) | 19日目 |
39,883円 ( 43,871円 ) | 19日目 |
41,513円 ( 45,664円 ) | 19日目 |
42,075円 ( 46,283円 ) | 19日目 |
40,064円 ( 44,070円 ) | 19日目 |
39,784円 ( 43,762円 ) | 19日目 |
33,379円 ( 36,717円 ) | 19日目 |
37,025円 ( 40,728円 ) | 19日目 |
41,257円 ( 45,383円 ) | 19日目 |
37,585円 ( 41,344円 ) | 19日目 |
41,878円 ( 46,066円 ) | 19日目 |
35,490円 ( 39,039円 ) | 19日目 |
35,208円 ( 38,729円 ) | 19日目 |
37,025円 ( 40,728円 ) | 19日目 |
37,585円 ( 41,344円 ) | 19日目 |
35,490円 ( 39,039円 ) | 19日目 |
35,208円 ( 38,729円 ) | 19日目 |
36,837円 ( 40,521円 ) | 19日目 |
37,400円 ( 41,140円 ) | 19日目 |
41,724円 ( 45,896円 ) | 19日目 |
35,389円 ( 38,928円 ) | 19日目 |
35,109円 ( 38,620円 ) | 19日目 |
37,380円 ( 41,118円 ) | 19日目 |
39,457円 ( 43,403円 ) | 19日目 |
43,103円 ( 47,413円 ) | 19日目 |
43,663円 ( 48,029円 ) | 19日目 |
41,567円 ( 45,724円 ) | 19日目 |
41,287円 ( 45,416円 ) | 19日目 |
43,103円 ( 47,413円 ) | 19日目 |
43,663円 ( 48,029円 ) | 19日目 |
41,567円 ( 45,724円 ) | 19日目 |
41,287円 ( 45,416円 ) | 19日目 |
42,916円 ( 47,208円 ) | 19日目 |
43,478円 ( 47,826円 ) | 19日目 |
41,467円 ( 45,614円 ) | 19日目 |
41,186円 ( 45,305円 ) | 19日目 |
エンドロック機構付スライドユニットショックアブソーバ内蔵形ボールブッシュ軸受。
【特長】
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能
・シリンダとワークとの平行度は高精度を実現
・大幅削減できる取付工数
・特殊ピン穴加工により、シリンダ取付時の位置決め加工の要求精度が少なくなり、調整工数を削減できる
・高精度なボールブッシュ軸受部
・軸受をボールブッシュにすることで、偏荷重による始動圧力の上昇を軽減。また、走行抵抗も安定し、スムーズな作動が可能
・空気源を切ってもシリンダ原位置を保持するエンドロック付もある

SMC
スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 すべり軸受 CXWMシリーズ
SMC社のスライドユニット/すべり軸受タイプです。特殊ピン穴加工により、シリンダ取付時の位置決め加工の要求精度が少なくなり、調整工数を削減できます。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~