メカニカル部品技術窓口
ショックアブソーバ内蔵のスライドユニットショックアブソーバ内蔵形すべり軸受CXWMシリーズ。【特長】・...
詳細を確認単位:mm

φ10(直径10mm)基本形:CXWM10 - ストローク/50~100

| 形式 | 無給油タイプ | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | |
| 最低使用圧力 | CXWM10、16 | 0.15MPa |
| CXWM20、25、32 | 0.1MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |
| 使用ピストン速度(無給油タイプ) | 30~500mm/s | |
| クッション | ショックアブソーバ | |
| ストロークアジャスト可能範囲 | 標準ストローク±2mm | |
| 付属品(オプション) | ストレートノックピン(2ヶ)、※アジャストボルト(-X138) | |

| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -X138 | 可変調整ストロークタイプ |
| -X146 | 中空ピストンロッド仕様 |
| -X168 | ヘリサートねじ仕様 |
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XB11 | ロングストロークタイプ |
| -XB13 | 低速シリンダ(5~50mm/s) |
| -XC22 | パッキン類ふっ素ゴム |

CXWM10/CXWM16/CXWM25
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミ軸受合金 | - |
| 2 | ハウジング | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 4 | ピストンロッド | 機械構造用炭素鋼管 | 硬質クロムめっき |
| 5 | プレート | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 6 | ロックナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 7 | アジャストボルト | クロム鋼 | ニッケルめっき |
| 8 | 止めねじ(ロッド固定用) | クロム鋼 | ニッケルめっき |
| 9 | 止めねじ(ショックアブソーバ固定用) | ステンレス鋼 | - |
| 10 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 |
| 11 | プラグ | 黄銅 | ニッケルめっき |
| 12 | 磁石 | - | φ5(直径5mm) |
| 13 | シール用止めねじ | クロム鋼 | ニッケルめっき |
| 14 | スプリング | ステンレス鋼 | - |
| 15 | CR形止め輪 | 炭素工具鋼 | - |
| 16 | 丸R形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 |
| 17 | ショックアブソーバ | - | (RB0805-X552またはRB1006-X552) |
| 18 | ソケット | 黄銅 | カニゼンめっき |
| 19 | ガスケット | NBR | - |
| 20 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 21 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 22 | ピストンガスケット | NBR | - |
| 23 | シリンダチューブガスケット | NBR | - |
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 24 | ロック用ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 25 | ロックフィンガー | 合金工具鋼鋼材 | 焼入後、ニッケルめっき |
| 26 | ロックピストン | 炭素工具鋼鋼材 | 焼入後、カニゼンめっき |
| 27 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | - |
| 28 | リターンスプリング | ばね鋼 | 亜鉛クロメート |
| 29 | アジャストボルト | クロム鋼 | ニッケルめっき |
| 30 | ボディガスケット | NBR | - |
| 31 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 32 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 33 | スチールボール | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 34 | スチールボール | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 35 | "O"リング | NBR | - |
| 36 | 丸R形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 |
| 37 | ロックナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 38 | プラグ | クロム鋼 | ニッケルめっき |
| 型番 | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| CXWM10 | CXWM10-PS | 上記番号(20)、(21)、(23)のセット |
| CXWM16 | CXWM16-PS | |
| CXWM25 | CXWM25-PS |
| 型番 | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| CXWM10 | CXWM10-PS | 上記番号(30)、(31)、(32)、(35)のセット |
| CXWM16 | CXWM16-PS | |
| CXWM25 | CXWM25-PS |

単位:mm
| 型番 | F | L | P | Q | S | SS | Z | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXWM10-50 | 26 | 63 | 40 | 154 | 52 | 92 | 144 | 181.5 |
| CXWM10-75 | 26 | 88 | 65 | 204 | 77 | 117 | 194 | 231.5 |
| CXWM10-100 | 26 | 113 | 90 | 254 | 102 | 142 | 244 | 281.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,299円 ( 24,529円 ) | 19日目 |
25,947円 ( 28,542円 ) | 19日目 |
26,507円 ( 29,158円 ) | 19日目 |
24,410円 ( 26,851円 ) | 19日目 |
24,128円 ( 26,541円 ) | 19日目 |
25,947円 ( 28,542円 ) | 19日目 |
26,507円 ( 29,158円 ) | 19日目 |
24,410円 ( 26,851円 ) | 19日目 |
24,128円 ( 26,541円 ) | 19日目 |
25,760円 ( 28,336円 ) | 19日目 |
26,320円 ( 28,952円 ) | 19日目 |
24,310円 ( 26,741円 ) | 19日目 |
24,028円 ( 26,431円 ) | 19日目 |
28,377円 ( 31,215円 ) | 19日目 |
32,023円 ( 35,225円 ) | 19日目 |
32,583円 ( 35,841円 ) | 19日目 |
31,835円 ( 35,019円 ) | 19日目 |
23,188円 ( 25,507円 ) | 6日目 |
26,833円 ( 29,516円 ) | 6日目 |
27,395円 ( 30,135円 ) | 19日目 |
30,867円 ( 33,954円 ) | 19日目 |
25,297円 ( 27,827円 ) | 19日目 |
25,018円 ( 27,520円 ) | 6日目 |
28,313円 ( 31,144円 ) | 19日目 |
26,833円 ( 29,516円 ) | 19日目 |
27,395円 ( 30,135円 ) | 19日目 |
25,297円 ( 27,827円 ) | 19日目 |
25,018円 ( 27,520円 ) | 19日目 |
26,648円 ( 29,313円 ) | 19日目 |
27,208円 ( 29,929円 ) | 19日目 |
25,198円 ( 27,718円 ) | 19日目 |
24,916円 ( 27,408円 ) | 19日目 |
26,368円 ( 29,005円 ) | 19日目 |
29,266円 ( 32,193円 ) | 19日目 |
32,911円 ( 36,202円 ) | 19日目 |
33,472円 ( 36,819円 ) | 19日目 |
31,376円 ( 34,514円 ) | 19日目 |
31,094円 ( 34,203円 ) | 19日目 |
32,911円 ( 36,202円 ) | 19日目 |
33,472円 ( 36,819円 ) | 19日目 |
31,376円 ( 34,514円 ) | 19日目 |
31,094円 ( 34,203円 ) | 19日目 |
32,725円 ( 35,998円 ) | 19日目 |
33,286円 ( 36,615円 ) | 19日目 |
31,275円 ( 34,403円 ) | 19日目 |
30,995円 ( 34,095円 ) | 19日目 |
31,219円 ( 34,341円 ) | 19日目 |
23,794円 ( 26,173円 ) | 19日目 |
27,442円 ( 30,186円 ) | 19日目 |
29,271円 ( 32,198円 ) | 19日目 |
30,867円 ( 33,954円 ) | 19日目 |
28,003円 ( 30,803円 ) | 19日目 |
31,487円 ( 34,636円 ) | 19日目 |
25,906円 ( 28,497円 ) | 19日目 |
25,625円 ( 28,188円 ) | 19日目 |
27,442円 ( 30,186円 ) | 19日目 |
28,003円 ( 30,803円 ) | 19日目 |
25,906円 ( 28,497円 ) | 19日目 |
25,625円 ( 28,188円 ) | 19日目 |
27,255円 ( 29,981円 ) | 19日目 |
ショックアブソーバ内蔵のスライドユニットショックアブソーバ内蔵形すべり軸受CXWMシリーズ。
【特長】
・大幅削減できる取付工数
・エンドロック機構付

SMC
スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受 CXWLシリーズ
SMC社のスライドユニット/ボールブッシュ軸受タイプです。軸受をボールブッシュにすることで、偏荷重による始動圧力の上昇を軽減します。走行抵抗も安定し、スムーズな作動が可能です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

ミスミ
小型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,470円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ミニフリーマウントシリンダ/CUJシリーズφ4、φ6、φ8、φ10
0通常価格(税別):2,284円~