メカニカル部品技術窓口





| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -X138 | 可変調整ストロークタイプ |
| -X146 | 中空ピストンロッド仕様 |
| -X168 | ヘリサートねじ仕様 |
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XB13 | 低速シリンダ(5~50mm/s) |
| -XB22 | ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載 |
| -XC22 | パッキン類ふっ素ゴム |
| 種類 | 特殊機能 | リード線取出し | 表示灯 | 配線(出力) | 負荷電圧 | レール取付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AC | 縦取出し | 横取出し | ||||||
| 無接点オートスイッチ | - | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V, 12V | - | F7NV | F79 |
| 3線(PNP) | F7PV | F7P | |||||||
| 2線 | 12V | F7BV | J79 | ||||||
| コネクタ | J79C | - | |||||||
| 診断表示 (2色表示) | グロメット | 3線(NPN) | 5V, 12V | F7NWV | F79W | ||||
| 3線(PNP) | - | F7PW | |||||||
| 2線 | 12V | F7BWV | J79W | ||||||
| 耐水性向上品 (2色表示) | ※※F7BAV | ※※F7BA | |||||||
| 診断出力付 (2色表示) | 4線(NPN) | 5V, 12V | - | F79F | |||||
| 有接点オートスイッチ | - | グロメット | 有 | 3線 | - | 5V | - | - | A76H |
| 2線 | - | - | 200V | A72 | A72H | ||||
| 24V | 12V | 100V | A73 | A73H | |||||
| 無 | 5V, 12V | 100V以下 | A80 | A80H | |||||
| コネクタ | 有 | 12V | - | A73C | - | ||||
| 無 | 5V, 12V | 24V以下 | A80C | - | |||||
| グロメット | 有 | 3線 | - | 5V | - | - | E76A | ||
| 2線 | 24V | 12V | 100V | - | E73A | ||||
| 無 | 5V, 12V | 100V以下 | - | E80A | |||||
| 種類 | レール取付 | 適用シリンダサイズ | リード線長さ(m) | プリワイヤコネクタ | 適用負荷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦取出し | 横取出し | ハウジング取付 | プレート取付 | 0.5(無記号) | 3(L) | 5(Z) | なし(N) | ||||
| 無接点オートスイッチ | F7NV | F79 | φ15(直径15mm)・φ25(直径25mm) | φ10(直径10mm)・φ15(直径15mm)・φ25(直径25mm) | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | リレーPLC |
| F7PV | F7P | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||
| F7BV | J79 | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||||
| J79C | - | ● | ● | ● | ● | - | |||||
| F7NWV | F79W | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||
| - | F7PW | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||
| F7BWV | J79W | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||||
| ※※F7BAV | ※※F7BA | - | ● | ○ | - | ○ | |||||
| - | F79F | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||
| 有接点オートスイッチ | - | A76H | φ15(直径15mm)・φ25(直径25mm) | φ10(直径10mm)・φ15(直径15mm)・φ25(直径25mm) | ● | ● | - | - | - | IC回路 | - |
| A72 | A72H | ● | ● | - | - | - | - | リレーPLC | |||
| A73 | A73H | ● | ● | ● | - | - | |||||
| A80 | A80H | ● | ● | - | - | - | IC回路 | ||||
| A73C | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
| A80C | - | ● | ● | ● | ● | - | IC回路 | ||||
| - | E76A | φ10(直径10mm) | - | ● | ● | - | - | - | |||
| - | E73A | ● | ● | - | - | - | - | ||||
| - | E80A | ● | ● | - | - | - | IC回路 | ||||
| 型式 | 無給油タイプ | エアハイドロタイプ | |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | 油圧作動油 | |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最低使用圧力 | CX2N10 | 0.15MPa | - |
| CX2□15 | 0.15MPa | ||
| CX2□25 | 0.10MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||
| 使用ピストン速度 (無給油タイプ) | アジャストボルト付 | 30~200mm/s | 表(1)をご参照ください。 |
| ショックアブソーバ付 | 30~500mm/s | ||
| クッション | ショックアブソーバ付(オプション) | ||
| ストロークアジャスト可能範囲 | 基準ストローク±2mm | ||
| 注1)最大積載荷重 | CX2N10 | 9.8N | |
| CX2□15 | 29.4N | ||
| CX2□25 | 58.8N | ||
| 不回転精度 (ピストンロッドたわみは除く) | CX2N10 | ±0.1° | |
| CX2□15 | ±0.04° | ||
| CX2□25 | ±0.02° | ||
| 付属品(オプション) | ストレートノックピン(2ヶ)、注2)アジャストボルト(-X138)、ショックアブソーバ | ||
| 型番 | プレート取付 | ハウジング取付 |
|---|---|---|
| CX2H15 | 注1)下記をご参照ください。 | 5~50mm/s |
| CX2H25 | 5~40mm/s | 5~100mm/s |
| ショックアブソーバ型番 | RB0805 | RB1006 | |
|---|---|---|---|
| 適用スライドユニット型番 | CX2N10, CX2□15 | CX2□25 | |
| 最大吸収エネルギ J | 0.98 | 3.92 | |
| 吸収ストローク mm | 5 | 6 | |
| 最大衝突速度 m/sec | 0.05~5 | ||
| 最高使用頻度 cycle/min | 80 | 70 | |
| 最大許容推力 N | 147 | 353 | |
| 周囲温度範囲 ℃ | -10~+80 | ||
| バネ力 N | 伸長時 | 1.96 | 4.22 |
| 圧縮時 | 3.83 | 6.18 | |
| 質量 g | 15 | 25 | |
| 型番 | ロッド径 (mm) | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力 MPa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |||
| CX2N10 | 6 | 101 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
| CX2□15 | 8 | 207 | 41 | 62 | 83 | 104 | 124 | 145 | 166 | 186 |
| CX2□25 | 14 | 597 | 119 | 179 | 239 | 299 | 358 | 418 | 478 | 537 |
注)理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となります。
| 型番 | 基本ストローク(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
| CX2N10 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| CX2□15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CX2□25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型番 | 基本ストローク(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
| CX2N10 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | - | - | - | - |
| CX2□15 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.00 |
| CX2□25 | 0.93 | 1.15 | 1.36 | 1.58 | 1.80 | 2.01 | 2.29 | 2.45 |

CX2N10

CX2N15/CX2N25
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミ軸受合金 | - |
| 2 | ハウジング | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 4 | ピストンロッド | 機械構造用炭素鋼管 | 硬質クロムめっき |
| 5 | プレート | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 6 | ロックナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 7 | アジャストボルト | クロム鋼 | 亜鉛クロメート |
| 8 | 止めねじ(ロット固定用) | クロム鋼 | 亜鉛クロメート |
| 9 | ピン | 炭素鋼 | 焼入レ |
| 10 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 11 | プラグ | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 12 | 磁石 | - | - |
| 13 | ボール固定ねじ | クロム鋼 | 亜鉛クロメート |
| 14 | スプリング | ステンレス鋼 | - |
| 15 | CR形止め輪 | 炭素工具鋼 | - |
| 16 | 丸R形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 17 | スチールボール | 高炭素クロム軸受鋼 | 熱処理 |
| 18 | ソケット | 黄銅 | カニゼンめっき |
| 19 | ガスケット | NBR | - |
| 20 | ロッドパッキン | - | |
| 21 | ピストンパッキン | - | |
| 22 | ピストンガスケット | - | |
| 23 | シリンダチューブガスケット | - |
| 型番 | 手配番号 | 内容 |
|---|---|---|
| CX2N10 | CX2N10-PS | 上記番号(20)、(21)、(23)のセット |
| CX2N15 | CX2N15-PS | |
| CX2N25 | CX2N25-PS |


| 型番 | F | G | L | P | Q | R | S | SS | Z | アジャストボルト付 | ショックアブソーバ付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ | ZZ | ||||||||||
| CX2N10-25 | 9.5 | 19.5 | 38 | 48 | 103 | 28 | 27 | 67 | 94 | 132 | 176 |
| CX2N10-50 | 20 | 30 | 63 | 52 | 153 | 32 | 52 | 92 | 144 | 182 | 226 |
| CX2N10-75 | 25 | 35 | 88 | 67 | 203 | 47 | 77 | 117 | 194 | 232 | 276 |
| CX2N10-100 | 25 | 35 | 113 | 92 | 253 | 72 | 102 | 142 | 244 | 282 | 326 |
| オートスイッチ型番 | Hw | Ht | Hv |
|---|---|---|---|
| D-A7型, D-A8型 | 23 | 15 | 10.5 |
| D-F7□型, D-J79型, D-J79W型, D-F7PW型, D-F79F型, D-F7BA型, D-F7NT型 | 23 | 15 | 11.5 |
| D-A7□H型, D-A80H型 | 22 | 15 | 11.5 |
| D-A73C型, D-A80C型 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| D-F7□V型 | 23 | 15 | 14 |
| D-J79C型 | 24 | 17.5 | 17 |
| D-F7LF型 | 30 | 15 | 11.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,317円 ( 23,449円 ) | 19日目 |
24,964円 ( 27,460円 ) | 19日目 |
30,387円 ( 33,426円 ) | 19日目 |
28,423円 ( 31,265円 ) | 19日目 |
28,796円 ( 31,676円 ) | 19日目 |
25,056円 ( 27,562円 ) | 19日目 |
28,704円 ( 31,574円 ) | 19日目 |
30,574円 ( 33,631円 ) | 19日目 |
22,627円 ( 24,890円 ) | 19日目 |
26,272円 ( 28,899円 ) | 19日目 |
26,834円 ( 29,517円 ) | 19日目 |
28,944円 ( 31,838円 ) | 19日目 |
30,106円 ( 33,117円 ) | 19日目 |
33,752円 ( 37,127円 ) | 19日目 |
37,213円 ( 40,934円 ) | 19日目 |
26,367円 ( 29,004円 ) | 19日目 |
31,882円 ( 35,070円 ) | 19日目 |
23,936円 ( 26,330円 ) | 19日目 |
27,582円 ( 30,340円 ) | 19日目 |
27,582円 ( 30,340円 ) | 19日目 |
28,143円 ( 30,957円 ) | 19日目 |
28,144円 ( 30,958円 ) | 19日目 |
31,416円 ( 34,558円 ) | 19日目 |
35,063円 ( 38,569円 ) | 19日目 |
36,185円 ( 39,804円 ) | 19日目 |
27,676円 ( 30,444円 ) | 19日目 |
25,245円 ( 27,770円 ) | 19日目 |
31,158円 ( 34,274円 ) | 19日目 |
27,256円 ( 29,982円 ) | 19日目 |
32,725円 ( 35,998円 ) | 19日目 |
36,371円 ( 40,008円 ) | 19日目 |
37,493円 ( 41,242円 ) | 19日目 |
38,802円 ( 42,682円 ) | 19日目 |
30,867円 ( 33,954円 ) | 19日目 |
34,501円 ( 37,951円 ) | 19日目 |
26,554円 ( 29,209円 ) | 19日目 |
33,038円 ( 36,342円 ) | 19日目 |
32,872円 ( 36,159円 ) | 19日目 |
34,590円 ( 38,049円 ) | 19日目 |
34,035円 ( 37,439円 ) | 19日目 |
40,206円 ( 44,227円 ) | 19日目 |
27,862円 ( 30,648円 ) | 19日目 |
31,510円 ( 34,661円 ) | 19日目 |
39,550円 ( 43,505円 ) | 19日目 |
36,652円 ( 40,317円 ) | 19日目 |
30,480円 ( 33,528円 ) | 19日目 |
34,126円 ( 37,539円 ) | 19日目 |
34,689円 ( 38,158円 ) | 19日目 |
34,227円 ( 37,650円 ) | 19日目 |
37,961円 ( 41,757円 ) | 19日目 |
41,607円 ( 45,768円 ) | 19日目 |
43,387円 ( 47,726円 ) | 19日目 |
31,976円 ( 35,174円 ) | 19日目 |
33,379円 ( 36,717円 ) | 19日目 |
35,249円 ( 38,774円 ) | 19日目 |
38,895円 ( 42,785円 ) | 19日目 |
37,078円 ( 40,786円 ) | 19日目 |
39,457円 ( 43,403円 ) | 19日目 |
29,078円 ( 31,986円 ) | 19日目 |
33,286円 ( 36,615円 ) | 19日目 |
高い位置精度を確保。
スライドユニット両ロッド形すべり軸受CX2シリーズ。
【特長】
・衝撃・騒音を吸収、ショックアブソーバ付
・オートスイッチの取付が可能
・スムーズな作動と大きな出力
・取付固定はハウジング、プレート部のどちらでも可能

SMC
スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 すべり軸受 CXWMシリーズ
SMC社のスライドユニット/すべり軸受タイプです。特殊ピン穴加工により、シリンダ取付時の位置決め加工の要求精度が少なくなり、調整工数を削減できます。

SMC
スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受 CXWLシリーズ
SMC社のスライドユニット/ボールブッシュ軸受タイプです。軸受をボールブッシュにすることで、偏荷重による始動圧力の上昇を軽減します。走行抵抗も安定し、スムーズな作動が可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~