メカニカル部品技術窓口
単位:mm

10-AMD150C~AMD550C

10-AMD150C~10-AMD550C

10-AMD650/10-AMD850
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最低使用圧力 | 0.05MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ |
| ろ過度 | 0.01μm(捕集効率99.9%) |
| 出口側オイルミスト濃度 | Max.0.1mg/m3(ANR)※1 (油飽和前は0.01mg/m3(ANR)以下≒0.008ppm) |
| エレメント交換時期 | 2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 |
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3 |
| 型番 | 10-AMD150C | 10-AMD250C | 10-AMD350C | 10-AMD450C | 10-AMD550C | 10-AMD650 | 10-AMD850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格流量(L/min(ANR))注) | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 3/8・1/2 | 1/2・3/4 | 3/4・1 | 1・1 1/2 | 1 1/2・2 |
| 質量(kg) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 |
注)圧力0.7MPaの時の最大処理流量。使用する圧力により最大処理流量が異なります。
| 適用型番 | 10-AMD150C | 10-AMD250C | 10-AMD350C | 10-AMD450C | 10-AMD550C | 10-AMD650 | 10-AMD850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケットアセンブリ (取付ねじ(2個)付) | 10-AM-BM101 | 10-AM-BM102 | 10-AM-BM103 | 10-AM-BM104 | 10-AM-BM105 | 10-BM56 | 10-BM57 |
■10-AMD150C~10-AMD550C

■10-AMD650/10-AMD850


10-AMD150C~10-AMD550C/10-AMD650

10-AMD850
注)構造図は、部品の説明上、サイトグラスを記載していますが、取付位置関係は実際と異なります。
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | 内外面塗装 |
| 2 | ハウジング | アルミダイカスト※ | |
| 3 | サイトグラス | 強化ガラス | - |
| 番号 | 名称 | 材質 | 適用型番 | 型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-AMD150C | 10-AMD250C | 10-AMD350C | 10-AMD450C | 10-AMD550C | 10-AMD650 | 10-AMD850 | ||||
| 4 | エレメントアセンブリ | グラスファイバ他 | オプションF以外 | 10-AMD-EL150 | 10-AMD-EL250 | 10-AMD-EL350 | 10-AMD-EL450 | 10-AMD-EL550 | 10-AMD-EL650 | 10-AMD-EL850 |
| オプションFの場合 | 10-AMD-EL150-F | 10-AMD-EL250-F | 10-AMD-EL350-F | 10-AMD-EL450-F | 10-AMD-EL550-F | - | - | |||
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-AMD150C | 1/8, 1/4 | 158 | 10 | 99 | 63 | 20 | 63 | 10 |
| 10-AMD250C | 1/4, 3/8 | 172 | 14 | 113 | 76 | 20 | 76 | 10 |
| 10-AMD350C | 3/8, 1/2 | 204 | 18 | 145 | 90 | 20 | 90 | 10 |
| 10-AMD450C | 1/2, 3/4 | 225 | 20 | 166 | 106 | 20 | 106 | 10 |
| 10-AMD550C | 3/4, 1 | 259 | 24 | 200 | 122 | 20 | 122 | 15 |
| 型番 | ブラケット関連寸法 | 目詰まりチェッカ関連寸法 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | J | K | T | U | L | M | V | N | O | P | Q | R | S | W | X | |
| 10-AMD150C | 173 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 54 | 70 | 26 | 4.5 | 1.6 | 24 | 37 |
| 10-AMD250C | 190 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 66 | 80 | 28 | 5 | 2 | 27 | 37 |
| 10-AMD350C | 222 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 80 | 95 | 34 | 5 | 2.3 | 32 | 37 |
| 10-AMD450C | 246 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 88 | 111 | 50 | 9 | 3.2 | 37 | 37 |
| 10-AMD550C | 278 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 102 | 126 | 60 | 10 | 3.2 | 39 | 37 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,791円 ( 7,470円 ) | 19日目 |
9,400円 ( 10,340円 ) | 19日目 |
7,170円 ( 7,887円 ) | 19日目 |
10,030円 ( 11,033円 ) | 19日目 |
12,075円 ( 13,283円 ) | 19日目 |
6,791円 ( 7,470円 ) | 19日目 |
7,170円 ( 7,887円 ) | 19日目 |
10,030円 ( 11,033円 ) | 19日目 |
7,170円 ( 7,887円 ) | 19日目 |
9,796円 ( 10,776円 ) | 19日目 |
7,898円 ( 8,688円 ) | 19日目 |
7,899円 ( 8,689円 ) | 19日目 |
8,438円 ( 9,282円 ) | 19日目 |
13,263円 ( 14,589円 ) | 19日目 |
8,438円 ( 9,282円 ) | 19日目 |
11,046円 ( 12,151円 ) | 19日目 |
7,898円 ( 8,688円 ) | 19日目 |
7,899円 ( 8,689円 ) | 19日目 |
10,521円 ( 11,573円 ) | 19日目 |
8,438円 ( 9,282円 ) | 19日目 |
9,358円 ( 10,294円 ) | 19日目 |
11,046円 ( 12,151円 ) | 19日目 |
8,439円 ( 9,283円 ) | 19日目 |
8,769円 ( 9,646円 ) | 19日目 |
11,774円 ( 12,951円 ) | 19日目 |
14,921円 ( 16,413円 ) | 19日目 |
16,539円 ( 18,193円 ) | 19日目 |
12,316円 ( 13,548円 ) | 19日目 |
17,115円 ( 18,827円 ) | 19日目 |
11,774円 ( 12,951円 ) | 19日目 |
13,405円 ( 14,746円 ) | 19日目 |
14,399円 ( 15,839円 ) | 19日目 |
14,398円 ( 15,838円 ) | 19日目 |
12,316円 ( 13,548円 ) | 19日目 |
12,317円 ( 13,549円 ) | 19日目 |
16,544円 ( 18,198円 ) | 19日目 |
36,009円 ( 39,610円 ) | 19日目 |
36,009円 ( 39,610円 ) | 19日目 |
38,614円 ( 42,475円 ) | 19日目 |
38,613円 ( 42,474円 ) | 19日目 |
36,823円 ( 40,505円 ) | 19日目 |
36,823円 ( 40,505円 ) | 19日目 |
42,527円 ( 46,780円 ) | 19日目 |
36,009円 ( 39,610円 ) | 19日目 |
36,009円 ( 39,610円 ) | 19日目 |
36,823円 ( 40,505円 ) | 19日目 |
36,823円 ( 40,505円 ) | 19日目 |
43,767円 ( 48,144円 ) | 19日目 |
38,426円 ( 42,269円 ) | 19日目 |
36,823円 ( 40,505円 ) | 19日目 |
43,846円 ( 48,231円 ) | 19日目 |
46,473円 ( 51,120円 ) | 19日目 |
47,765円 ( 52,542円 ) | 19日目 |
48,792円 ( 53,671円 ) | 19日目 |
45,058円 ( 49,564円 ) | 19日目 |
47,683円 ( 52,451円 ) | 19日目 |
47,684円 ( 52,452円 ) | 19日目 |
43,846円 ( 48,231円 ) | 19日目 |
49,601円 ( 54,561円 ) | 19日目 |
52,402円 ( 57,642円 ) | 19日目 |
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC社のマイクロミストセパレータです。エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカーボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
焼結金属エレメント ステンレス 口金付 ESKAシリーズ
0通常価格(税別):1,504円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~