メカニカル部品技術窓口
単位:mm

基本形(B)単動:押出し/CVM3B チューブ内径-ストローク S

基本形(B)単動:引込み/CVM3B チューブ内径-ストローク T/ワンタッチ管継手内蔵


矢印部のマニュアルボタンを押すことにより手動操作が可能

表示記号(ラバークッション)1

表示記号(ラバークッション)2
| 適用シリンダチューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 単動/押出し・引込み | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| クッション | ラバークッション | ||||
| 保証耐圧力 | 1.0MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.18MPa押出し 0.23MPa引込み | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+50℃(ただし、凍結なきこと) | ||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.4 | ||||
| 配管形式 | ねじ込み形 | Rc1/8 | |||
| ワンタッチ管継手 | 外径φ6(外径6mm)/内径φ4(内径4mm) | ||||
| 手動操作 | ノンロック(標準) | ||||
| 使用ピストン速度(mm/s) | 50~700 | 50~650 | 50~590 | 50~420 | |
| 許容運動エネルギー | 0.27J | 0.4J | 0.65J | 1.2J | |
| 取付支持形式 | 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、ヘッド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形 | ||||
| 適用電磁弁型番 | VZ319 | ||
|---|---|---|---|
| コイル定格電圧 | 標準:AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V 準標準:AC110V、220V、DC12V | ||
| バルブ有効断面積(CV値) | 4.5mm2(0.25) | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の-15~+10% | ||
| コイル絶縁の種類 | B種相当(130℃) | ||
| リード線取出し方法 | グロメット、L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ、DIN形ターミナル | ||
| 注)消費電力 W | DC | 1.8(ランプ付2.1) | |
| 注)皮相電力 VA | AC | 起動 | 4.5/50Hz、4.2/60Hz |
| 励磁 | 3.5/50Hz、3.0/60Hz | ||
注) 定格電圧時
| チューブ内径(mm) | 注)標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 20 | 25、50、75、100、125、150※ |
| 25 | 25、50、75、100、125、150※ |
| 32 | 25、50、75、100、125、150、200※ |
| 40 | 25、50、75、100、125、150、200、250※ |
注1)上記ストローク以外の中間ストロークにつきましては、当メーカーへお問い合わせください。
注2)※印のストロークが製作最大ストロークとなります。

押出し

引込み

ワンタッチ管継手内蔵

DIN形ターミナル
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 白色アルマイト |
| 2 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 白色アルマイト |
| 3 | シリンダチューブ | ステンレス鋼 | - |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 5 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 6 | ブッシュ | 焼結含油合金 | - |
| 7 | パッキン押工 | ステンレス鋼 | - |
| 8 | リターンスプリング | 鋼線 | 亜鉛ク□メート |
| 9 | スプリングガイド | アルミニウム合金 | クロメート |
| 10 | スプリング座 | アルミニウム合金 | クロメート |
| 11 | 固定絞り付プラグ | 合金鋼 | 黒色亜鉛ク□メート |
| 12 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 |
| 13 | サブプレート | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
| 14 | バネ座金付六角穴付ボルト | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 15 | プレート | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
| 16 | バネ座金付六角穴付ボルト | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 17 | 電磁弁 | - | ※下段を参照ください |
| 18 | ダンパ | ウレタン | - |
| 19 | ダンパA | ウレタン | - |
| 20 | ダンパB | ウレタン | - |
| 21 | 止め輪 | ステンレス鋼 | - |
| 22 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 23 | ピストンガスケット | NBR | - |
| 24 | ウエアリング | 樹脂 | - |
| 25 | ヘッドカバーガスケット | NBR | - |
| 26 | サブプレートガスケット | NBR | - |
| 27 | ガスケット | NBR | - |
| 28 | パイプガスケット | ウレタンゴム | - |
| 29 | ガスケット | 樹脂 | - |
| 30 | スペーサガスケット | 樹脂 | - |
| 31 | ワンタッチ管継手 | - | 配管径φ6(直径6mm) |
| 32 | スタッド | 黄銅 | カニゼンめっき |
| 33 | パイプ | アルミニウム合金 | 白色アルマイト |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,586円 ( 20,445円 ) | 19日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 19日目 |
18,466円 ( 20,313円 ) | 19日目 |
12,207円 ( 13,428円 ) | 19日目 |
16,321円 ( 17,953円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
15,754円 ( 17,329円 ) | 19日目 |
13,275円 ( 14,603円 ) | 19日目 |
11,300円 ( 12,430円 ) | 19日目 |
11,827円 ( 13,010円 ) | 19日目 |
13,028円 ( 14,331円 ) | 19日目 |
12,207円 ( 13,428円 ) | 19日目 |
14,125円 ( 15,538円 ) | 19日目 |
17,022円 ( 18,724円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 19日目 |
15,192円 ( 16,711円 ) | 19日目 |
16,517円 ( 18,169円 ) | 19日目 |
23,187円 ( 25,506円 ) | 19日目 |
13,275円 ( 14,603円 ) | 19日目 |
12,996円 ( 14,296円 ) | 19日目 |
17,345円 ( 19,080円 ) | 19日目 |
16,782円 ( 18,460円 ) | 19日目 |
20,523円 ( 22,575円 ) | 19日目 |
11,369円 ( 12,506円 ) | 19日目 |
15,483円 ( 17,031円 ) | 19日目 |
16,605円 ( 18,266円 ) | 19日目 |
16,044円 ( 17,648円 ) | 19日目 |
13,566円 ( 14,923円 ) | 19日目 |
14,087円 ( 15,496円 ) | 19日目 |
11,366円 ( 12,503円 ) | 19日目 |
11,734円 ( 12,907円 ) | 19日目 |
16,970円 ( 18,667円 ) | 19日目 |
15,849円 ( 17,434円 ) | 19日目 |
12,161円 ( 13,377円 ) | 19日目 |
14,358円 ( 15,794円 ) | 19日目 |
17,396円 ( 19,136円 ) | 19日目 |
17,864円 ( 19,650円 ) | 19日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 19日目 |
11,581円 ( 12,739円 ) | 19日目 |
16,817円 ( 18,499円 ) | 19日目 |
11,360円 ( 12,496円 ) | 19日目 |
17,518円 ( 19,270円 ) | 19日目 |
15,474円 ( 17,021円 ) | 19日目 |
16,035円 ( 17,639円 ) | 19日目 |
11,649円 ( 12,814円 ) | 19日目 |
15,764円 ( 17,340円 ) | 19日目 |
16,324円 ( 17,956円 ) | 19日目 |
12,013円 ( 13,214円 ) | 19日目 |
11,649円 ( 12,814円 ) | 19日目 |
11,360円 ( 12,496円 ) | 19日目 |
16,035円 ( 17,639円 ) | 19日目 |
11,646円 ( 12,811円 ) | 19日目 |
14,824円 ( 16,306円 ) | 19日目 |
12,013円 ( 13,214円 ) | 19日目 |
19,588円 ( 21,547円 ) | 19日目 |
13,304円 ( 14,634円 ) | 19日目 |
18,331円 ( 20,164円 ) | 19日目 |
バルブ付きエアシリンダ単動・押出し、引込みの一般型シリンダ。
【特長】
・丸形シリンダにバルブを取付けたエアシリンダ。また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵
・速度調整が容易



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
4.3通常価格(税別):7,172円~