17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13,159型番あります。

バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

通常単価(税別)
13,32956,637
税込単価
14,66262,301
通常出荷日:19日目

バルブ付き複動・片ロッドの一般型シリンダ。【特長】・丸形シリンダにバルブを取付けたエアシリンダ・速度調...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が13,159型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CVM5L チューブ内径-ストロークの寸法図

CVM5L チューブ内径-ストローク

製品仕様

バルブ付きエアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズの外観

外観

マニュアルボタンを押すことにより手動操作可能

マニュアルボタンを押すことにより手動操作可能

製品仕様

適用シリンダチューブ内径(mm)20253240
使用流体空気
作動方式複動片ロッド
クッションラバークッション
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-10℃~50℃(ただし、凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.4
0
管接続口径ねじ込み形Rc1/8
ワンタッチ管継手付外径φ6(外径6mm)/内径φ4(内径4mm)
注)使用ピストン速度(mm/s)50~70050~65050~59050~420
許容運動エネルギー0.27J0.4J0.65J1.2J
取付支持形式基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、ヘッド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形

注)※印の数値は、サイレンサ付き排気絞り弁を取り外した値です。この値で使用する場合はEXHポートヘサイレンサAN120-M5を取り付けるなどしてゴミの混入を防止してください。

製品仕様

適用電磁弁型式VZ3□90シリーズ
コイル定格電圧標準:AC100V、200V(50/60Hz)、DC24
準標準:AC110V、220V、DC12V
バルブ有効断面積(Cv値)4.5mm2(0.25)
許容電圧変動-15~10%
コイル絶縁の種類B種相当(130℃)
リード線取出し方法グロメット、L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ、DIN形ターミナル
注)消費電力 WDC1.8(ランプ付2.1)
注)皮相電力 VAAC起動4.5/50Hz、4.2/60Hz
励磁3.5/50Hz、3.0/60Hz

注)定格電圧時

標準ストローク表

チューブ内径
(mm)
注)標準ストローク(mm)製作最大
ストローク(mm)
2025、50、75、100、125、150、200、250、3001,000
25
32
40

注1)上記以外の中間ストロークにつきましては当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
注2)使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、デジタルカタログのCM2シリーズをご参照ください。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。

通電押出し形と通電引込み形の変更方法

通電押出し形から通電引込み形に変更する場合の手順

変更方法1

変更方法1

1.六角穴付きボルト2ヶを工具でゆるめ、プレート、電磁弁を取り外す。取り外す際に、プレート、電磁弁は、バラバラに取り外しせずに六角穴付きボルトを差し込んだまま一緒に取り外しする。

変更方法2

変更方法2

2.サブプレートの中にサブプレートガスケットが入っているのでこのサブプレートガスケットを180°反転させ「B」文字が見えるように取り付ける。(サブプレートガスケットの外周面の一部に凸部を設けてありこの片側面に「B」の文字がある)。

変更方法3

変更方法3

3.電磁弁、プレートを取り付け、六角穴付ボルトを工具で締め付ける。締付トルクは0.6~0.8N・m。
なお、締付完了後、電磁弁のマニュアルボタンを押し、エア漏れの有無および作動状態を確認すること。外観からの通電押出し、通電引込みの判別は図のようにサブプレートの小窓から確認可能。

規格表

チューブ内径ストローク範囲AALBB1B2DFHH1H2IKLCLDLHLSLTLXLY
20~3001815.5401326813415828546.8251023.24070.5
25~3002219.54717321013456833.55.546.8281023.24076.5
32~3002219.54717321213456837.55.546.8281043.24078.8
40~300242154224114165081046.5747301343.25584.8
チューブ内径LZMMNNANNSXYZZZ
2055M8×1.251524M20×1.56220821131
2555M10×1.251530M26×1.56220825135
3255M10×1.251534.5M26×1.56420825137
4075M14×1.521.542.5M32×288231027171

※金具は同梱出荷となります。

選定サポート情報

製品仕様

バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ 選定サポート情報

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • ※ カバーを回さないでください。シリンダの取付作業時およびポートに管継手をねじ込む際は、カバーを回転させますとカバー結合部より破損する原因となる恐れがあります。
  • ※ カバーとシリンダチューブはかしめ方式によって結合されていますので分解はできません。よって、ロッドパッキン以外のシリンダ内部部品の交換は一切できません。
  • ※ ロッドパッキンを交換する際、止め輪の取り外し・取り付け作業は適正な工具(スナップリングプライヤ:C形止め輪取付工具)を用いて行ってください。適正な工具を使用した場合でも、止め輪がプライヤの先端部から外れて飛び、人体および周辺機器に損害を与えてしまう恐れがありますので、止め輪の飛び出しには十分注意してください。また、取り付け時には止め輪がロッドカバーの溝に確実に装着されていることを確認してからシリンダへエアを供給してください。
  • ※ 高速・高頻度で作動している場合はシリンダチューブの表面が高温になり、火傷の恐れがありますので取り扱いに注意してください。
  • ※ エアシリンダをエアハイドロシリンダとして使用しないでください。エアシリンダの作動流体をタービン油にして使用しますと、油漏れの原因となります。
  • ※ ジャバラが捩れないようにロッド先端部を結合してください。シリンダの据付時にジャバラが捩られたままで取り付けられますと、作動中にジャバラが破損する原因となります。
  • ※ 上記の製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。
  • ※ バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇で電磁弁の性能低下および寿命低下や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。
  • ※ 上記以外の仕様、基本形の寸法図、構造図等につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

仕様

ポートねじの種類

取付支持形式

ジャバラ

オーダーメイド仕様

形式

通電押引

電磁弁

電磁弁電圧

リード線取出し方法

ランプ・サージ電圧保護回路

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

オートスイッチ取付金具

最小発注数量
10
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
10
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
C73
0.5
1
なし
なし
1個
10
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付(G除く)
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
10
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付(G除く)
M9B
1
1
なし
なし
1個
10
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
10
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
DIN形ターミナル
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
15
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
C73
0.5
2
なし
なし
1個
20
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
サージ電圧保護回路付
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
20
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
サージ電圧保護回路付
M9N
0.5
2
なし
なし
1個
20
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
M形プラグコネクタ
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付(G除く)
M9B
1
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
A93
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
B54
0.5
1
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
C73
3
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
C73
3
1
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
M9B
3
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
L形プラグコネクタ
なし
C73
3
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
M形プラグコネクタ
なし
B54
0.5
1
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
H7B
0.5
1
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
グロメット
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
グロメット
なし
C73
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
グロメット
サージ電圧保護回路付
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付(G除く)
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
なし
A93
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
なし
A93
0.5
2
なし
あり
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
なし
C73
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
なし
C73
3
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
なし
C73
3
1
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
なし
H7B
3
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
サージ電圧保護回路付
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
サージ電圧保護回路付
M9B
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
L形プラグコネクタ
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
L形プラグコネクタ
サージ電圧保護回路付
H7B
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
L形プラグコネクタ
サージ電圧保護回路付
H7BW
0.5
1
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
M形プラグコネクタ
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置ダブル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
B54
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
B54
0.5
1
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
H7B
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
H7B
0.5
1
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
グロメット
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
グロメット
なし
C73
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
グロメット
なし
M9B
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
グロメット
なし
M9B
0.5
1
なし
なし
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
DC24V
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付(G除く)
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
30
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
B54
0.5
2
なし
なし
1個
30
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付(G除く)
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
30
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
DC24V
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路付(G除く)
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
グロメット
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
L形プラグコネクタ
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
DIN形ターミナル
なし
B54
3
2
なし
なし
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
B54
3
1
なし
なし
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電引込み形
2位置シングル
AC200V(50/60Hz)
DIN形ターミナル
なし
B54
3
1
なし
なし
1個
40
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
40
20
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
ねじ込み配管形
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
なし
H7B
3
2
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,358
( 15,794 )
19日目
16,275
( 17,903 )
19日目
14,725
( 16,198 )
19日目
17,345
( 19,080 )
19日目
14,567
( 16,024 )
19日目
14,358
( 15,794 )
19日目
19,784
( 21,762 )
19日目
13,900
( 15,290 )
19日目
19,323
( 21,255 )
19日目
13,884
( 15,272 )
19日目
20,241
( 22,265 )
19日目
13,610
( 14,971 )
19日目
16,977
( 18,675 )
19日目
16,790
( 18,469 )
19日目
18,285
( 20,114 )
19日目
15,808
( 17,389 )
19日目
19,408
( 21,349 )
19日目
18,559
( 20,415 )
19日目
17,062
( 18,768 )
19日目
17,425
( 19,168 )
19日目
13,819
( 15,201 )
19日目
17,932
( 19,725 )
19日目
15,628
( 17,191 )
19日目
14,725
( 16,198 )
19日目
13,610
( 14,971 )
19日目
16,977
( 18,675 )
19日目
18,232
( 20,055 )
19日目
17,725
( 19,498 )
19日目
18,285
( 20,114 )
19日目
17,487
( 19,236 )
19日目
20,155
( 22,171 )
19日目
13,900
( 15,290 )
19日目
21,905
( 24,096 )
19日目
15,325
( 16,858 )
19日目
20,157
( 22,173 )
19日目
17,820
( 19,602 )
19日目
15,325
( 16,858 )
19日目
16,790
( 18,469 )
19日目
13,610
( 14,971 )
19日目
20,248
( 22,273 )
19日目
16,790
( 18,469 )
19日目
20,551
( 22,606 )
19日目
17,425
( 19,168 )
19日目
13,819
( 15,201 )
19日目
17,932
( 19,725 )
19日目
19,054
( 20,959 )
19日目
16,297
( 17,927 )
19日目
14,725
( 16,198 )
19日目
20,476
( 22,524 )
19日目
15,175
( 16,693 )
19日目
14,966
( 16,463 )
19日目
14,807
( 16,288 )
19日目
14,060
( 15,466 )
19日目
14,332
( 15,765 )
19日目
21,785
( 23,964 )
19日目
18,045
( 19,850 )
19日目
16,369
( 18,006 )
19日目
18,265
( 20,092 )
19日目
13,838
( 15,222 )
19日目
20,383
( 22,421 )
19日目

詳細情報

基本情報

バルブ付き複動・片ロッドの一般型シリンダ。
【特長】
・丸形シリンダにバルブを取付けたエアシリンダ
・速度調整を容易にしたバルブ付きシリンダ
・通電ロッド押出し形・引込み形の変更ができる

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ
バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ
バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ
バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ
バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ
ロック付シリンダ 複動 片ロッド CLSシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格13,329-14,145 -21,411 -38,246 -21,419 -129,449 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目18日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形
付加機能速度調整機能付ロッド回り止め機能付標準速度調整機能付ロッド回り止め機能付 / 速度調整機能付落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング