メカニカル部品技術窓口
バルブ付き複動・片ロッドの一般型シリンダ。【特長】・丸形シリンダにバルブを取付けたエアシリンダ・速度調...
詳細を確認
基本形(B)


JIS記号 複動/片ロッド・ラバークッション

矢印部のマニュアルボタンを押すことにより手動操作可能
| チューブ内径(mm) | φ10 | φ16 |
|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |
| 最低使用圧力 | 0.15MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+50℃(ただし、凍結なきこと) | |
| クッション | ラバークッション | |
| 給油 | 不要(無給油) | |
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0 | |
| 管接続口径 | M5×0.8 | |
| 取付支持形式 | 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形 | |
| 使用ピストン速度 | 50~750mm/s | 50~150mm/s |
| 許容運動エネルギー | 0.035J | 0.090J |
| 適用電磁弁型番 | SYJ3190 | ||
|---|---|---|---|
| リード線取出し方法 | グロメット(G)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M) | ||
| コイル定格電圧 V | DC | 24、12、6、5、3 | |
| AC50/60Hz | 100、110、200、220 | ||
| バルブ有効断面積(Cv値) | 1.8mm2(0.1) | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | ||
| 消費電力 W | DC | 標準 | 0.35(ランプ付:0.4) |
| ※皮相電力 VA | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) |
| 110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | ||
| 200V | 1.18(ランプ付:1.22) | ||
| 220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | ||
| サージ電圧保護回路 | ダイオード(無極性タイプはバリスタ) | ||
| インジケータランプ | LED | ||
単位:mm
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク |
|---|---|
| 10 | 15、30、45、60 |
| 16 | 15、30、45、60 |
※上記ストローク以上(61ストローク)の製作の場合には当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
手順

変更方法1
なべ小ねじ2ヶをドライバでゆるめ、プレート、電磁弁を取り外す。このとき、プレート、電磁弁はバラバラに取り外しせずに、なべ小ねじを差し込んだまま一緒に取り外すこと。

変更方法2
パイプガスケットを180°反転し「B」文字が見えるように取り付ける。

変更方法3
電磁弁、プレートを取り付け、なべ小ねじをドライバで締め付ける。なお、締付完了後、電磁弁のマニュアルボタンを押し、エア漏れの有無および作動状態を確認すること。シリンダを上方から見た場合、ガスケットの位置は上図のようになる。

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 白色アルマイト |
| 2 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 白色アルマイト |
| 3 | シリンダチューブ | ステンレス鋼 | - |
| 4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | - |
| 5 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 6 | 取付用ナット | 黄銅 | ニッケルめっき |
| 7 | ロッド先端ナット | 圧延鋼材 | 亜鉛クロメート |
| 8 | ダンパ | ウレタン | - |
| 9 | スチールボール | 炭素鋼 | - |
| 10 | スタッド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 11 | プラマイナベ小ねじ | 圧延鋼材 | 亜鉛クロメート |
| 12 | プレート | 亜鉛合金 | - |
| 13 | 電磁弁 | - | ※下段参照ください |
| 14 | パイプ | アルミニウム合金 | 白色アルマイト |
| 15 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 16 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 17 | チューブガスケット | NBR | - |
| 18 | ピストンガスケット | NBR | - |
| 19 | ガスケット | NBR+SUS304 | - |
| 20 | パイプガスケット | NBR | - |
| 21 | プレートガスケット | NBR | - |
※電磁弁型番表示方法:SYJ3190-□(定格電圧)□(リード線取り出し方法)□(ランプ・サージ電圧保護回路)
| チューブ内径 | A | B | C | D | F | H | HX | MM | NA | NB | ND | NN | S | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 28 | 35 | M4×0.7 | 12.5 | 9.5 | 8(-0.022~0) | M8×1 | 46 | 90[91] |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 28 | 41 | M5×0.8 | 12.5 | 9.5 | 10(-0.022~0) | M10×1 | 47 | 91[92] |
※[ ]内数値はACの場合です。
ロッド先端ナット
| チューブ内径(mm) | B1 | H1 |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 3.2 |
| 16 | 8 | 4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,133円 ( 11,146円 ) | 19日目 |
9,865円 ( 10,852円 ) | 19日目 |
14,015円 ( 15,417円 ) | 19日目 |
10,133円 ( 11,146円 ) | 19日目 |
9,865円 ( 10,852円 ) | 19日目 |
14,148円 ( 15,563円 ) | 19日目 |
10,133円 ( 11,146円 ) | 19日目 |
14,953円 ( 16,448円 ) | 19日目 |
16,738円 ( 18,412円 ) | 19日目 |
17,183円 ( 18,901円 ) | 19日目 |
15,398円 ( 16,938円 ) | 19日目 |
10,133円 ( 11,146円 ) | 19日目 |
16,512円 ( 18,163円 ) | 19日目 |
14,818円 ( 16,300円 ) | 19日目 |
14,818円 ( 16,300円 ) | 19日目 |
10,400円 ( 11,440円 ) | 19日目 |
13,882円 ( 15,270円 ) | 19日目 |
13,882円 ( 15,270円 ) | 19日目 |
14,953円 ( 16,448円 ) | 19日目 |
10,400円 ( 11,440円 ) | 19日目 |
10,133円 ( 11,146円 ) | 19日目 |
10,084円 ( 11,092円 ) | 19日目 |
14,101円 ( 15,511円 ) | 19日目 |
15,172円 ( 16,689円 ) | 19日目 |
15,038円 ( 16,542円 ) | 19日目 |
15,695円 ( 17,265円 ) | 19日目 |
12,051円 ( 13,256円 ) | 19日目 |
12,941円 ( 14,235円 ) | 19日目 |
10,487円 ( 11,536円 ) | 19日目 |
14,236円 ( 15,660円 ) | 19日目 |
10,579円 ( 11,637円 ) | 19日目 |
10,888円 ( 11,977円 ) | 19日目 |
10,620円 ( 11,682円 ) | 19日目 |
17,760円 ( 19,536円 ) | 19日目 |
15,440円 ( 16,984円 ) | 19日目 |
15,975円 ( 17,573円 ) | 19日目 |
17,046円 ( 18,751円 ) | 19日目 |
12,190円 ( 13,409円 ) | 19日目 |
14,502円 ( 15,952円 ) | 19日目 |
16,287円 ( 17,916円 ) | 19日目 |
16,557円 ( 18,213円 ) | 19日目 |
16,557円 ( 18,213円 ) | 19日目 |
14,502円 ( 15,952円 ) | 19日目 |
15,573円 ( 17,130円 ) | 19日目 |
13,386円 ( 14,725円 ) | 19日目 |
16,378円 ( 18,016円 ) | 19日目 |
11,734円 ( 12,907円 ) | 19日目 |
10,620円 ( 11,682円 ) | 19日目 |
15,038円 ( 16,542円 ) | 19日目 |
12,941円 ( 14,235円 ) | 19日目 |
14,236円 ( 15,660円 ) | 19日目 |
15,306円 ( 16,837円 ) | 19日目 |
15,695円 ( 17,265円 ) | 19日目 |
17,120円 ( 18,832円 ) | 19日目 |
13,620円 ( 14,982円 ) | 19日目 |
16,305円 ( 17,936円 ) | 19日目 |
13,029円 ( 14,332円 ) | 19日目 |
10,888円 ( 11,977円 ) | 19日目 |
17,760円 ( 19,536円 ) | 19日目 |
17,435円 ( 19,179円 ) | 19日目 |
バルブ付き複動・片ロッドの一般型シリンダ。
【特長】
・丸形シリンダにバルブを取付けたエアシリンダ
・速度調整を容易にしたバルブ付きシリンダ


SMC
バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ
同商品タイプのエアシリンダ単動形です。押し引きのどちらかは空気で操作、戻しは内蔵の弾性体で使用します。用途にあわせて比較検討可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~