メカニカル部品技術窓口
全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。【特長】・新ボ...
詳細を確認

JIS記号
クッションなし/ラバークッション
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動両ロッド | |||||||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||||||
| 最低使用圧力 | 0.07MPa | 0.05MPa | ||||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||||||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||||||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||||||||
| 許容運動エネルギー J | 標準タイプ | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 | 1.36 | 2.27 | |
| ラバークッション | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | ||
| ストローク長さ許容差 | (0~+1.0mm)注) | |||||||||||
注)ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含まない。
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動両ロッド | |||||||
| 使用流体 | タービン油注) | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
| 最低使用圧力 | 0.18MPa | 0.1MPa | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | |||||||
| 使用ピストン速度 | 5~50mm/s | |||||||
| クッション | なし | |||||||
| ストローク長さ許容差 | (0~+1.0mm) | |||||||
注)作動油は、石油系油圧作動油のタービン油を使用すること。不燃性作動油を使用するとトラブルを起こすことがある。
ISO VG32で15~35℃の範囲となり、ISO VG32の温度範囲を超えた範囲で使用する場合は、ISO VG46(25~45℃)とすること。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,357円 ( 6,993円 ) | 19日目 |
5,587円 ( 6,146円 ) | 6日目 |
4,862円 ( 5,348円 ) | 6日目 |
7,994円 ( 8,793円 ) | 6日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 19日目 |
6,170円 ( 6,787円 ) | 19日目 |
8,188円 ( 9,007円 ) | 6日目 |
6,691円 ( 7,360円 ) | 6日目 |
6,595円 ( 7,255円 ) | 6日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
6,738円 ( 7,412円 ) | 6日目 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 6日目 |
8,461円 ( 9,307円 ) | 6日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 19日目 |
7,246円 ( 7,971円 ) | 19日目 |
6,832円 ( 7,515円 ) | 6日目 |
7,767円 ( 8,544円 ) | 19日目 |
7,439円 ( 8,183円 ) | 6日目 |
8,515円 ( 9,367円 ) | 6日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 6日目 |
10,057円 ( 11,063円 ) | 6日目 |
9,450円 ( 10,395円 ) | 6日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 6日目 |
12,395円 ( 13,635円 ) | 6日目 |
10,619円 ( 11,681円 ) | 6日目 |
12,535円 ( 13,789円 ) | 19日目 |
11,412円 ( 12,553円 ) | 6日目 |
10,758円 ( 11,834円 ) | 6日目 |
12,675円 ( 13,943円 ) | 19日目 |
11,554円 ( 12,709円 ) | 6日目 |
12,259円 ( 13,485円 ) | 6日目 |
11,040円 ( 12,144円 ) | 6日目 |
11,460円 ( 12,606円 ) | 6日目 |
13,656円 ( 15,022円 ) | 6日目 |
14,680円 ( 16,148円 ) | 6日目 |
14,023円 ( 15,425円 ) | 6日目 |
12,902円 ( 14,192円 ) | 6日目 |
12,248円 ( 13,473円 ) | 6日目 |
15,480円 ( 17,028円 ) | 19日目 |
14,825円 ( 16,308円 ) | 6日目 |
14,368円 ( 15,805円 ) | 6日目 |
13,050円 ( 14,355円 ) | 6日目 |
14,633円 ( 16,096円 ) | 6日目 |
13,977円 ( 15,375円 ) | 6日目 |
12,107円 ( 13,318円 ) | 6日目 |
12,248円 ( 13,473円 ) | 6日目 |
12,989円 ( 14,288円 ) | 19日目 |
13,283円 ( 14,611円 ) | 6日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 6日目 |
12,769円 ( 14,046円 ) | 6日目 |
15,107円 ( 16,618円 ) | 6日目 |
16,603円 ( 18,263円 ) | 6日目 |
15,948円 ( 17,543円 ) | 6日目 |
14,547円 ( 16,002円 ) | 6日目 |
13,891円 ( 15,280円 ) | 6日目 |
16,883円 ( 18,571円 ) | 6日目 |
14,825円 ( 16,308円 ) | 6日目 |
14,172円 ( 15,589円 ) | 6日目 |
15,201円 ( 16,721円 ) | 6日目 |
15,848円 ( 17,433円 ) | 6日目 |
全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。
【特長】
・新ボディでさらに使いやすくリフレッシュ!4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます。(Φ12~Φ25は2面)
・設計の自由度が向上
・オートスイッチレールを削除。小型オートスイッチ取付用の丸溝を4面に配置。Φ200まで対応可能に。
・オートスイッチの飛出しがありません。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~