17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,462型番あります。

【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。【特長】・設置...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 小型オートスイッチ取付用の丸溝は、
    Φ12~Φ25は2面に配置
    Φ32~Φ100は4面に配置
    となっております。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
詳細を確認
未確定:候補が1,462型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チューブ内径φ12~φ25 オートスイッチ用磁石なし

通し穴/CQ2B

【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-1
チューブ内径
(mm)
ストローク範囲
(mm)
ABCDEFHIKLMNOQZ
125~3020.51766255M3×0.53253.515.53.56.5深3.57.5
165~302218.588295.5M4×0.73863.5203.56.5深3.5810
205~502419.5710365.5M5×0.84784.525.55.59深7810
255~5027.522.51212405.5M6×1.052105285.59深7910

注1)ラバークッション付の外形寸法は、上記標準形と同一寸法です。

 
両端タップ
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-2
チューブ内径
(mm)
O1R
12M4×0.77
16M4×0.77
20M6×1.010
25M6×1.010
ヘッド側インロー付
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-3
チューブ内径
(mm)
GTh9
121.515-0.0430
161.520-0.0520
20213-0.0430
25215-0.0430
注2)ロッド側インロー付は、オプション仕様となります。(型式は末尾に-XC36を
追加してください。)
 

ロッド先端おねじ

【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-4
チューブ内径
(mm)
B1C1H1L1MMX
1289414M5×0.810.5
161010515.5M6×1.012
201312518.5M8×1.2514
251715622.5M10×1.2517.5

チューブ内径φ12~φ25 オートスイッチ用磁石付

通し穴/CDQ2B

【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-5
チューブ内径
(mm)
ストローク範囲
(mm)
ABCDEEAEBFHKLMNOQSUV
125~3031.52866336.5M3×0.553.5223.56.5深3.51127.51425
165~303430.5883713.26.65.5M4×0.763.5283.56.5深3.51029.51529
205~503631.57104713.66.85.5M5×0.884.5365.59深7835.51836
255~5037.532.512125213.66.85.5M6×1.0105405.59深7940.52140

注1)ラバークッション付の外形寸法は、上記標準形と同一寸法です。

 
両端タップ
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-6
チューブ内径
(mm)
O1R
12M4×0.77
16M4×0.77
20M6×1.010
25M6×1.010
ヘッド側インロー付
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-7
チューブ内径
(mm)
GTh9
121.515-0.0430
161.520-0.0520
20213-0.0430
25215-0.0430
注2)ロッド側インロー付は、オプション仕様となります。(型式は末尾に-XC36を
追加してください。)
 

ロッド先端おねじ

【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-8
チューブ内径
(mm)
B1C1H1L1MMX
1289414M5×0.810.5
161010515.5M6×1.012
201312518.5M8×1.2514
251715622.5M10×1.2517.5

チューブ内径φ32~φ50 オートスイッチ用磁石なし、磁石付

通し穴/C

D

Q2B

【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-9
チューブ内径
(mm)
ストローク範囲
(mm)
オートスイッチ用磁石なしオートスイッチ用磁石付CDEHJKLMN
ABFPABFP
32530235.5M5×0.840337.51/8131645M8×1.254.5147345.5
10~507.51/8
75, 1004033
405~5036.529.57.51/846.539.57.51/8131652M8×1.255147405.5
75, 10046.539.5
5010~5038.530.510.51/448.540.510.51/4152064M10×1.57178506.6
75, 10048.540.5
チューブ内径
(mm)
OQWZ
329深71049.514
409深712.55715
5011深810.57119

注1)ラバークッション付の外形寸法は、上記標準形と同一寸法です。

 
両端タップ
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-10
チューブ内径
(mm)
O1R
32M6×1.010
40M6×1.010
50M8×1.2514
ヘッド側インロー付
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-11
チューブ内径
(mm)
Th9
3221-0.0520
4028-0.0520
5035-0.0620
注2)ロッド側インロー付は、オプション仕様となります。(型式は末尾に-XC36を
追加してください。)
 
ロッド先端おねじ
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-12
チューブ内径
(mm)
B1C1H1L1MMX
322220.5828.5M14×1.523.5
402220.5828.5M14×1.523.5
5027261133.5M18×1.528.5
ワンタッチ管継手内蔵形
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-13
チューブ内径
(mm)
Z1P1VW1
3213636.559
4013640.566
501685082
注3)ワンタッチ管継手内蔵形φ32(磁石なし)の5ストロークの場合、10ストロークの
外観寸法図と同一になります。

チューブ内径φ63~φ100 オートスイッチ用磁石なし、磁石付

通し穴/C

D

Q2B

【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-14
チューブ
内径
(mm)
ストローク
範囲
(mm)
オートスイッチ
用磁石なし
オートスイッチ
用磁石付
CDEFHJKLMNOPQWZ
ABAB
6310~504436544615207710.5M10×1.5717860914深10.51/4158419
75, 1005446
8010~5053.543.563.553.521259812.5M16×2.062210771117.5深13.53/81610425
75, 10063.553.5
10010~5065537563273011713M20×2.56.52712941117.5深13.53/823123.525
75, 1007563

注1)ラバークッション付の外形寸法は、上記標準形と同一寸法です。

 
両端タップ
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-15
チューブ内径
(mm)
O1R
63M10×1.518
80M12×1.7522
100M12×1.7522
ヘッド側インロー付
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-16
チューブ内径
(mm)
Th9
6335-0.0620
8043-0.0620
10059-0.0740
注2)ロッド側インロー付は、オプション仕様となります。(型式は末尾に-XC36を
追加してください。)
 
ロッド先端おねじ
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-17
チューブ内径
(mm)
B1C1H1L1MMX
6327261133.5M18×1.528.5
803232.51343.5M22×1.535.5
1004132.51643.5M26×1.535.5
ワンタッチ管継手内蔵形/φ63
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 外形図-18

製品仕様

空気圧タイプ

チューブ内径(mm)121620253240506380100
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.07MPa0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチ用磁石なし:−10〜70℃
オートスイッチ用磁石付 :−10〜60℃
(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションなしまたはラバークッション付
許容運動エネルギー Jクッションなし0.0220.0380.0550.090.150.260.460.771.362.27
ラバークッション付0.0430.0750.110.180.290.520.911.542.714.54
ストローク長さ許容差0+1.0mm 注)

注)ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

環境・用途

周囲温度

(℃)

使用圧力

(MPa)

仕様

取付支持金具

ポートねじの種類

ボディオプション

ロッド先端形状適用

オーダーメイド仕様

オートスイッチ取付溝

取付ボルト

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

オプション

RoHS?最小発注数量
5
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
25
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
25
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
25
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
25
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
30
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
30
12
標準
-10~60
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
30
12
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
25
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
25
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
25
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
25
16
標準
-10~60
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
30
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
30
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
30
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
30
16
標準
-10~70
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
5
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
10
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
15
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
20
20
標準
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
ラバークッション付
金具なし
なし
あり
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし
標準品(オプションなし)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,660
( 4,026 )
6日目
3,225
( 3,548 )
6日目
2,788
( 3,067 )
6日目
4,071
( 4,478 )
6日目
3,842
( 4,226 )
6日目
3,504
( 3,854 )
6日目
3,263
( 3,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,751
( 5,226 )
6日目
4,523
( 4,975 )
6日目
4,273
( 4,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,074
( 4,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,395
( 5,935 )
6日目
5,168
( 5,685 )
19日目
4,939
( 5,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,713
( 5,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,533
( 6,086 )
6日目
5,304
( 5,834 )
6日目
5,036
( 5,540 )
6日目
4,616
( 5,078 )
6日目
5,670
( 6,237 )
6日目
5,649
( 6,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,724
( 5,196 )
6日目
3,928
( 4,321 )
6日目
3,700
( 4,070 )
6日目
3,373
( 3,710 )
6日目
3,302
( 3,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,779
( 5,257 )
6日目
4,112
( 4,523 )
6日目
3,644
( 4,008 )
6日目
3,644
( 4,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,751
( 5,226 )
6日目
4,743
( 5,217 )
6日目
4,288
( 4,717 )
6日目
4,051
( 4,456 )
6日目
5,363
( 5,899 )
6日目
5,254
( 5,779 )
6日目
4,826
( 5,309 )
6日目
4,815
( 5,297 )
6日目
5,620
( 6,182 )
6日目
5,390
( 5,929 )
6日目
4,934
( 5,427 )
6日目
4,934
( 5,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,670
( 6,237 )
6日目
5,441
( 5,985 )
6日目
5,262
( 5,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,724
( 5,196 )
6日目
4,568
( 5,025 )
6日目
4,340
( 4,774 )
6日目
3,837
( 4,221 )
6日目
3,789
( 4,168 )
6日目
4,988
( 5,487 )
6日目
4,528
( 4,981 )
6日目
4,282
( 4,710 )
6日目
4,078
( 4,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,116
( 5,628 )
6日目
4,889
( 5,378 )
6日目
4,708
( 5,179 )
6日目
4,390
( 4,829 )
6日目
5,487
( 6,036 )
6日目
5,515
( 6,067 )
6日目

詳細情報

基本情報

全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。
【特長】
・設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます(Φ12~Φ25は2面、Φ32~Φ100は4面)
・設計の自由度が向上

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 小型オートスイッチ取付用の丸溝は、
    Φ12~Φ25は2面に配置
    Φ32~Φ100は4面に配置
    となっております。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.519件のレビュー
ダイセット用のシリンダーに使用
5
満足度:5.0
金型のダイセット用のシリンダーに、このシリンダー(CDQ2B63-50DZ)を使用しています。今回は、シリンダーの交換部...もっと読む
2人が参考にしています。
搬送装置
4
満足度:4.0
搬送装置に使用しました。 使いやすいので標準的な部品として色々な箇所に使用しています。 無理な使い方をしなければ耐久性は...もっと読む
1人が参考にしています。
生産装置の一部に
3
満足度:3.0
設置スペースがあまりとれないため、コンパクトなものが必要でした。 通常品よりコンパクトなのが良いです。
1人が参考にしています。
装置の部品として
5
満足度:5.0
装置全般に多用してるため購入する機会も多いです。取り寄せだと思いの外時間がかかってしまうので、在庫品が豊富で助かります。
0人が参考にしています。
予備部品として
4
満足度:4.0
故障時に備えた予備部品として保有しています。入手しやすくて助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCQ2D20-25DM用の2山クレビス用受金具はありますか?
A
受金具あります。品番はCQ-C020になります。
C(D)Q2Dのφ12~φ100およびC(D)QSDφ12~φ25については、2山クレビス用受金具を用意しています。
詳細はカタログをご参照ください。
Qパッキン交換がしたいのでCQ2B50-30DC用のパッキンセット品番を知りたい。
A
CQ2B50-PSです。グリースは付属しませんので、別途 GR-S-010にて、10グラムのグリースパックをお求めください。
※各機種カタログの構造図ページに、交換部品表が掲載されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ 標準形 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ
低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ
【在庫品】薄型シリンダ ACQシリーズ
薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
メーカーSMCSMCSMCAirTAC(エアタック)SMCSMC
通常価格-3,559 -6,919 -1,320 -3,320 -2,420 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類薄型シリンダ薄型シリンダ-薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動形複動複動
ロッド作動方式片ロッド両ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形角形ブロック形ブロック形
付加機能標準-標準標準標準-

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング