メカニカル部品技術窓口
両方向作動でも低摺動を実現した特殊シリンダ。【特長】・低速域でのスティックスリップ低減・5mm/sでも...
詳細を確認単位:mm
標準形(通し穴・両端タップ共通)/CQSYB、CDQSYB

φ12(直径12mm)

φ16(直径16mm)の外形図1

φ16(直径16mm)の外形図2

φ20(直径20mm)・φ25(直径25mm)

φ20(直径20mm)・φ25(直径25mm)ロット先端おねじ

φ20(直径20mm)・φ25(直径25mm)ヘッド側インロー付き


JIS記号(ラバークッション)
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 空気圧(無給油)タイプ | |||
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |||
| 周囲および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(凍結なきこと) | |||
| クッション | ラバークッション | |||
| ロッド先端ねじ | めねじ | |||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm注) | |||
| 使用ピストン速度 | 5~500mm/s | |||
| 許容漏れ量 | 0.5L/min(ANR)以下 | |||
注)ストローク長さの許容差にはダンパの変化量は含みません。
単位:MPa
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 最低使用圧力 | 0.03 | 0.02 | ||
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 12、16 | 5、10、15、20、25、30 |
| 20、25 | 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 |
単位:g
| チューブ内径 (mm) | シリンダストローク(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 12 | 37 | 43 | 50 | 57 | 63 | 70 | - | - | - | - |
| 16 | 49 | 57 | 66 | 74 | 83 | 92 | - | - | - | - |
| 20 | 75 | 88 | 101 | 114 | 127 | 140 | 153 | 165 | 178 | 191 |
| 25 | 109 | 125 | 140 | 156 | 172 | 188 | 204 | 220 | 236 | 252 |
標準ストロークの場合
計算方法 例)CQSYD20-20DCM
合計 216g
※割増質量表についてはカタログをご参照ください。
単位:g
| チューブ内径 (mm) | シリンダストローク(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 12 | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 | - | - | - | - |
| 16 | 59 | 67 | 76 | 85 | 94 | 103 | - | - | - | - |
| 20 | 106 | 119 | 132 | 145 | 157 | 170 | 183 | 195 | 208 | 221 |
| 25 | 151 | 167 | 183 | 199 | 215 | 231 | 246 | 262 | 278 | 294 |

| チューブ内径 (mm) | B1 | C1 | H1 | L1 | MM | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 9 | 4 | 14 | M5×0.8 | 10.5 |
| 16 | 10 | 10 | 5 | 15.5 | M5×1.0 | 12 |
| 20 | 13 | 12 | 5 | 18.5 | M8×1.25 | 14 |
| 25 | 17 | 15 | 6 | 22.5 | M10×1.25 | 17.5 |
| チューブ内径 (mm) | G | Th9 |
|---|---|---|
| 12 | 1.5 | 15(-0.043~0) |
| 16 | 1.5 | 20(-0.052~0) |
| 20 | 2 | 13(-0.043~0) |
| 25 | 2 | 15(-0.043~0) |
注)ヘッド側インロー付きは、標準ストロークのみの対応となります。
| チューブ内径 (mm) | ストローク範囲 (mm) | オートスイッチなし | オートスイッチ付 | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | OA | OB | Q | RA | RB | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||
| 12 | 5~30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 6 | 6 | 25 | 5 | M3×0.5 | 32 | 5 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 16 | 5~30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 8 | 8 | 29 | 5 | M4×0.7 | 38 | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | M4×0.7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0.5 |
| 20 | 5~50 | 29 | 24.5 | 39 | 34.5 | 7 | 10 | 36 | 5.5 | M5×0.8 | 47 | 8 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 |
| 25 | 5~50 | 32.5 | 27.5 | 42.5 | 37.5 | 12 | 12 | 40 | 5.5 | M6×1.0 | 52 | 10 | 5 | 28 | 5.4 | M6×1.0 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 |
注)標準形/φ20(直径20mm)の5~10ストローク、φ25(直径25mm)の5ストロークは通しねじになります。
※上記以外の外形図および規格表につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,739円 ( 4,113円 ) | 9日目 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 9日目 |
4,441円 ( 4,885円 ) | 6日目 |
7,338円 ( 8,072円 ) | 6日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 6日目 |
6,172円 ( 6,789円 ) | 1日目 |
5,890円 ( 6,479円 ) | 1日目 |
9,956円 ( 10,952円 ) | 6日目 |
10,518円 ( 11,570円 ) | 6日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 6日目 |
7,199円 ( 7,919円 ) | 6日目 |
10,238円 ( 11,262円 ) | 1日目 |
7,338円 ( 8,072円 ) | 6日目 |
9,956円 ( 10,952円 ) | 1日目 |
10,518円 ( 11,570円 ) | 6日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 6日目 |
7,199円 ( 7,919円 ) | 1日目 |
12,873円 ( 14,160円 ) | 6日目 |
10,238円 ( 11,262円 ) | 6日目 |
10,799円 ( 11,879円 ) | 6日目 |
7,620円 ( 8,382円 ) | 6日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 6日目 |
12,771円 ( 14,048円 ) | 6日目 |
5,704円 ( 6,274円 ) | 6日目 |
9,533円 ( 10,486円 ) | 6日目 |
9,163円 ( 10,079円 ) | 1日目 |
9,163円 ( 10,079円 ) | 6日目 |
9,724円 ( 10,696円 ) | 6日目 |
10,472円 ( 11,519円 ) | 1日目 |
8,093円 ( 8,902円 ) | 6日目 |
11,221円 ( 12,343円 ) | 6日目 |
11,780円 ( 12,958円 ) | 1日目 |
8,741円 ( 9,615円 ) | 6日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 6日目 |
10,939円 ( 12,033円 ) | 6日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 6日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 6日目 |
12,874円 ( 14,161円 ) | 6日目 |
10,658円 ( 11,724円 ) | 6日目 |
8,182円 ( 9,000円 ) | 1日目 |
11,634円 ( 12,797円 ) | 6日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 1日目 |
11,501円 ( 12,651円 ) | 6日目 |
14,961円 ( 16,457円 ) | 1日目 |
5,983円 ( 6,581円 ) | 6日目 |
8,882円 ( 9,770円 ) | 1日目 |
9,442円 ( 10,386円 ) | 6日目 |
7,713円 ( 8,484円 ) | 6日目 |
8,065円 ( 8,872円 ) | 6日目 |
9,443円 ( 10,387円 ) | 6日目 |
7,994円 ( 8,793円 ) | 6日目 |
10,752円 ( 11,827円 ) | 6日目 |
8,376円 ( 9,214円 ) | 6日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 6日目 |
12,060円 ( 13,266円 ) | 6日目 |
9,021円 ( 9,923円 ) | 6日目 |
11,780円 ( 12,958円 ) | 6日目 |
9,463円 ( 10,409円 ) | 1日目 |
8,601円 ( 9,461円 ) | 6日目 |
16,426円 ( 18,069円 ) | 6日目 |
両方向作動でも低摺動を実現した特殊シリンダ。
【特長】
・低速域でのスティックスリップ低減
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・ロッド先端形状めねじ標準化

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

SMC
薄形シリンダ 標準形 単動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

SMC
薄形シリンダ 標準形 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~