メカニカル部品技術窓口

基本形/CA2YB


JIS記号(クッションなし)
| チューブ内径(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動 | ||||
| 使用ピストン速度 | 5~500mm/s | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| クッション | なし | ||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||
| 取付支持形式 | 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 | ||||
| 許容漏れ量 | 0.5L/min(ANR) | ||||
| チューブ内径(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低使用圧力 | 0.02 | 0.01 | |||
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 製作可能最大ストローク(mm) |
|---|---|---|
| 40 | 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500 | 1,000 |
| 50、63 | 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600 | 1,000 |
| 80、100 | 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600、700 | 1,000 |
※使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。
| 取付支持形式 | 基本形 | フート形 | ロッド側フランジ形 | へッド側フランジ形 | 1山クレビス形 | 2山クレビス形 | センタトラニオン形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準装備 | ロッド先端ナット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クレビス用ピン | - | - | - | - | - | ● | - | |
| オプション | 1山ナックルジョイント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2山ナックルジョイント(ピン付 ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
※付属品の詳細はカタログをご参照ください。
| チューブ内径(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準質量 | 基本形 | 0.73 | 1.06 | 1.53 | 2.73 | 3.71 |
| 軸方向フート形 | 0.91 | 1.25 | 1.83 | 3.40 | 4.64 | |
| フランジ形 | 1.09 | 1.48 | 2.28 | 4.18 | 5.57 | |
| 1山クレビス形 | 0.95 | 1.37 | 2.12 | 3.84 | 5.43 | |
| 2山クレビス形 | 0.99 | 1.46 | 2.28 | 4.13 | 5.95 | |
| トラニオン形 | 1.08 | 1.51 | 2.29 | 4.28 | 5.93 | |
| 50ストローク当りの割増質量 | 全取付金具 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.46 | 0.58 |
| 付属金具 | 1山ナックル | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 |
| 2山ナックル(ピン付) | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 | |
計算方法 例)CA2YL40-100Z(軸方向フート形、φ40(直径40mm)、100st)

| チューブ内径 | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 51 | 8 | M8×1.25 | 6 | 14 |
| 50 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 58 | 11 | M8×1.25 | 7 | 18 |
| 63 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 58 | 11 | M10×1.25 | 7 | 18 |
| 80 | 40 | 37 | 102 | 32 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 71 | 13 | M12×1.75 | 10 | 22 |
| 100 | 40 | 37 | 116 | 41 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 72 | 16 | M12×1.75 | 10 | 26 |
| チューブ内径 | M | MM | N | P | S | WA | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | M14×1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 18.5 | 146 |
| 50 | 11 | M18×1.5 | 30 | 3/8 | 90 | 18.5 | 159 |
| 63 | 14 | M18×1.5 | 31 | 3/8 | 98 | 23 | 170 |
| 80 | 17 | M22×1.5 | 37 | 1/2 | 116 | 28.5 | 204 |
| 100 | 17 | M26×1.5 | 40 | 1/2 | 126 | 28.5 | 215 |
※上記以外の外形図および規格表につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,989円 ( 12,088円 ) | 19日目 |
10,988円 ( 12,087円 ) | 19日目 |
21,038円 ( 23,142円 ) | 19日目 |
10,938円 ( 12,032円 ) | 6日目 |
11,220円 ( 12,342円 ) | 19日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 19日目 |
13,889円 ( 15,278円 ) | 19日目 |
12,061円 ( 13,267円 ) | 19日目 |
12,623円 ( 13,885円 ) | 19日目 |
12,623円 ( 13,885円 ) | 19日目 |
13,183円 ( 14,501円 ) | 19日目 |
13,183円 ( 14,501円 ) | 19日目 |
13,745円 ( 15,120円 ) | 19日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 19日目 |
14,867円 ( 16,354円 ) | 19日目 |
15,426円 ( 16,969円 ) | 19日目 |
15,426円 ( 16,969円 ) | 19日目 |
16,549円 ( 18,204円 ) | 19日目 |
18,793円 ( 20,672円 ) | 19日目 |
21,713円 ( 23,884円 ) | 19日目 |
24,460円 ( 26,906円 ) | 19日目 |
13,698円 ( 15,068円 ) | 19日目 |
14,737円 ( 16,211円 ) | 19日目 |
14,218円 ( 15,640円 ) | 19日目 |
14,727円 ( 16,200円 ) | 19日目 |
33,761円 ( 37,137円 ) | 19日目 |
15,249円 ( 16,774円 ) | 19日目 |
15,755円 ( 17,331円 ) | 19日目 |
17,456円 ( 19,202円 ) | 19日目 |
16,276円 ( 17,904円 ) | 19日目 |
16,783円 ( 18,461円 ) | 19日目 |
16,783円 ( 18,461円 ) | 19日目 |
17,304円 ( 19,034円 ) | 19日目 |
18,332円 ( 20,165円 ) | 19日目 |
18,332円 ( 20,165円 ) | 19日目 |
19,361円 ( 21,297円 ) | 19日目 |
21,800円 ( 23,980円 ) | 19日目 |
21,419円 ( 23,561円 ) | 19日目 |
22,447円 ( 24,692円 ) | 19日目 |
23,476円 ( 25,824円 ) | 19日目 |
25,533円 ( 28,086円 ) | 19日目 |
25,532円 ( 28,085円 ) | 19日目 |
27,590円 ( 30,349円 ) | 19日目 |
29,646円 ( 32,611円 ) | 19日目 |
31,704円 ( 34,874円 ) | 19日目 |
22,435円 ( 24,679円 ) | 19日目 |
25,533円 ( 28,086円 ) | 19日目 |
18,332円 ( 20,165円 ) | 19日目 |
22,447円 ( 24,692円 ) | 19日目 |
28,022円 ( 30,824円 ) | 19日目 |
27,590円 ( 30,349円 ) | 19日目 |
17,630円 ( 19,393円 ) | 19日目 |
18,139円 ( 19,953円 ) | 19日目 |
18,662円 ( 20,528円 ) | 19日目 |
18,662円 ( 20,528円 ) | 19日目 |
37,174円 ( 40,891円 ) | 19日目 |
18,661円 ( 20,527円 ) | 19日目 |
19,168円 ( 21,085円 ) | 19日目 |
19,687円 ( 21,656円 ) | 19日目 |
20,196円 ( 22,216円 ) | 19日目 |
低速域でのスティックスリップ低減の特殊シリンダ。
【特長】
・5mm/sでも安定作動を実現。(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換


SMC
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ
エアハイドロシリンダ:複動・片ロッドです。ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減しました。小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取り付け可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ
4.5通常価格(税別):17,316円~