メカニカル部品技術窓口
単位:mm

CG1YB φ20~100(直径20~100mm)

軸方向フート形/CG1YL

ロッド側フランジ形/CG1YF

ヘッド側フランジ形/CG1YG

クレビス形/CG1YD

外観

ラバークッション図
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形片ロッド | |||||||||
| 形式 | 無給油タイプ | |||||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |||||||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(凍結なきこと) | |||||||||
| 使用ピストン速度 | 5~500mm/s | |||||||||
| ストローク長さの許容差 | ~1,000(0~+1.4)mm、~1,500(0~+1.8)mm | |||||||||
| クッション | ラバークッション | |||||||||
| 取付支持形式 | 基本形、基本形(トラニオン取付用めねじなし)、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、ロッド側トラニオン形、ヘッド側トラニオン形、クレビス形(ポート位置90°変更の場合に使用) | |||||||||
| 許容漏れ量 | 0.5L/min(ANR)以下 | |||||||||
| 許容運動エネルギー (J) | ラバークッション | ロッド先端おねじ | 0.28 | 0.41 | 0.66 | 1.20 | 2.00 | 3.40 | 5.90 | 9.90 |
| ロッド先端めねじ | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | ||

| チューブ内径 (mm) | ストローク範囲 (mm) | A | AL | B1 | C | D | E | F | H | H1 | I | J | K | KA | MM | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ~1,500 | 18 | 15.5 | 13 | 14 | 8 | 12 | 2 | 35 | 5 | 26 | M4×0.7深7 | 5 | 6 | M8×1.25 | 24 |
| 25 | 22 | 19.5 | 17 | 16.5 | 10 | 14 | 2 | 40 | 6 | 31 | M5×0.8深7.5 | 5.5 | 8 | M10×1.25 | 29 | |
| 32 | 22 | 19.5 | 17 | 20 | 12 | 18 | 2 | 40 | 6 | 38 | M5×0.8深8 | 5.5 | 10 | M10×1.25 | 35.5 | |
| 40 | 30 | 27 | 19 | 26 | 16 | 25 | 2 | 50 | 8 | 47 | M6×1深12 | 6 | 14 | M14×1.5 | 44 | |
| 50 | 35 | 32 | 27 | 32 | 20 | 30 | 2 | 58 | 11 | 58 | M8×1.25深16 | 7 | 18 | M18×1.5 | 55 | |
| 63 | 35 | 32 | 27 | 38 | 20 | 32 | 2 | 58 | 11 | 72 | M10×1.5深16 | 7 | 18 | M18×1.5 | 69 | |
| 80 | 40 | 37 | 32 | 50 | 25 | 40 | 3 | 71 | 13 | 89 | M10×1.5深22 | 10 | 22 | M22×1.5 | 86 | |
| 100 | 40 | 37 | 41 | 60 | 30 | 50 | 3 | 71 | 16 | 110 | M12×1.75深22 | 10 | 26 | M26×1.5 | 106 |
警告
注意
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,540円 ( 4,994円 ) | 19日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 19日目 |
9,776円 ( 10,754円 ) | 19日目 |
5,269円 ( 5,796円 ) | 19日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 19日目 |
4,767円 ( 5,244円 ) | 19日目 |
5,119円 ( 5,631円 ) | 19日目 |
4,767円 ( 5,244円 ) | 19日目 |
8,134円 ( 8,947円 ) | 19日目 |
8,694円 ( 9,563円 ) | 19日目 |
6,318円 ( 6,950円 ) | 19日目 |
8,882円 ( 9,770円 ) | 19日目 |
9,443円 ( 10,387円 ) | 19日目 |
15,804円 ( 17,384円 ) | 19日目 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 19日目 |
10,472円 ( 11,519円 ) | 19日目 |
11,032円 ( 12,135円 ) | 19日目 |
11,032円 ( 12,135円 ) | 19日目 |
5,009円 ( 5,510円 ) | 19日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
8,376円 ( 9,214円 ) | 19日目 |
5,516円 ( 6,068円 ) | 19日目 |
5,009円 ( 5,510円 ) | 19日目 |
8,936円 ( 9,830円 ) | 19日目 |
11,900円 ( 13,090円 ) | 19日目 |
9,684円 ( 10,652円 ) | 19日目 |
12,537円 ( 13,791円 ) | 19日目 |
12,677円 ( 13,945円 ) | 19日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
7,768円 ( 8,545円 ) | 19日目 |
13,135円 ( 14,449円 ) | 19日目 |
16,528円 ( 18,181円 ) | 19日目 |
11,273円 ( 12,400円 ) | 19日目 |
5,234円 ( 5,757円 ) | 19日目 |
13,249円 ( 14,574円 ) | 19日目 |
5,234円 ( 5,757円 ) | 19日目 |
13,652円 ( 15,017円 ) | 19日目 |
5,234円 ( 5,757円 ) | 19日目 |
9,163円 ( 10,079円 ) | 19日目 |
7,067円 ( 7,774円 ) | 19日目 |
10,696円 ( 11,766円 ) | 19日目 |
10,856円 ( 11,942円 ) | 19日目 |
7,434円 ( 8,177円 ) | 19日目 |
14,213円 ( 15,634円 ) | 19日目 |
10,472円 ( 11,519円 ) | 19日目 |
11,032円 ( 12,135円 ) | 19日目 |
14,070円 ( 15,477円 ) | 19日目 |
7,994円 ( 8,793円 ) | 19日目 |
11,780円 ( 12,958円 ) | 19日目 |
10,939円 ( 12,033円 ) | 19日目 |
8,235円 ( 9,059円 ) | 19日目 |
6,712円 ( 7,383円 ) | 19日目 |
11,273円 ( 12,400円 ) | 19日目 |
9,955円 ( 10,951円 ) | 19日目 |
5,475円 ( 6,023円 ) | 19日目 |
8,841円 ( 9,725円 ) | 19日目 |
7,293円 ( 8,022円 ) | 19日目 |
8,936円 ( 9,830円 ) | 19日目 |
8,234円 ( 9,057円 ) | 19日目 |
11,180円 ( 12,298円 ) | 19日目 |
低速域でのスティックスリップ低減のエアシリンダ。
【特長】
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~