17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,736型番あります。

スムースシリンダ CM2Yシリーズ

通常単価(税別)
4,54039,463
税込単価
4,99443,409
通常出荷日:6日目~19日目

低速域でのスティックスリップ低減。【特長】・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)。・...

詳細を確認
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペックの詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
未確定:候補が1,736型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スイッチの詳細は、こちらをご参照下さい。

リード線コネクタの詳細は、こちらをご参照下さい。

■オーダーメイド仕様:-XC3(ポート位置関係の特殊)の詳細は下記をご参照下さい。

スムースシリンダ/CM2Yシリーズ:関連画像

■オーダーメイド仕様:-XC13(オートスイッチレール取付形)の詳細は下記をご参照下さい。

スムースシリンダ/CM2Yシリーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

仕様

ポートねじの種類

揺動受け金具

ロッド先端形状適用

取付支持形式

ロッド先端形状

オーダーメイド仕様

オーダーメイド仕様(ポートの位置)

オートスイッチ(テーブル部)

リード線長さ(テーブル部)

(m)

スイッチ数(テーブル部)

最小発注数量
10
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
3
1
1個
10
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9B
0.5
1
1個
10
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9NA
3
1
1個
15
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
C73
3
2
1個
15
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9B
0.5
2
1個
20
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
C73
3
1
1個
20
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9N
0.5
2
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
3
2
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
3
1
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
5
1
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BW
0.5
2
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BW
0.5(M12-4ピン Aコード(ノーマルキー)プラグコネクタ)
2
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BWV
0.5
2
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9NA
3
2
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9NW
3
1
1個
25
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
材質ステンレス鋼
-
スイッチなし
-
-
1個
30
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BW
0.5
2
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
H7C
3
2
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9B
3
2
1個
35
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9B
1
2
1個
37
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
H7C
5
2
1個
40
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
H7C
5
2
1個
45
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9N
0.5
1
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
3
3
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
0.5
1
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
5
1
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
B54
0.5
2
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
C73C
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
C73C
3
1
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
C73
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BV
3
2
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BW
3
3
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BW
0.5(M12-4ピン Aコード(ノーマルキー)プラグコネクタ)
2
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9PW
0.5(M12-4ピン Aコード(ノーマルキー)プラグコネクタ)
2
1個
50
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
低摩擦シリンダと同取付寸法
-
スイッチなし
-
-
1個
60
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A90
0.5
1
1個
60
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
B54
0.5
2
1個
60
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
B54
0.5
1
1個
60
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
C73
0.5
2
1個
60
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9B
0.5
2
1個
65
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
スイッチなし
-
-
1個
65
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
0.5
2
1個
70
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端めねじ
なし
-
スイッチなし
-
-
1個
70
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
スイッチなし
-
-
1個
75
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
3
2
1個
75
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
B54
3
2
1個
75
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BW
0.5
2
1個
75
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BW
0.5
1
1個
80
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端めねじ
なし
-
スイッチなし
-
-
1個
90
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
スイッチなし
-
-
1個
95
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
スイッチなし
-
-
1個
100
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
A93
3
1
1個
100
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
B54
3
2
1個
100
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
B54
0.5
1
1個
100
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
C73C
0.5
2
1個
100
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
C73
3
2
1個
100
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
H7C
0.5
2
1個
100
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9B
0.5
2
1個
100
20
磁石内蔵
Rc
金具なし
金具なし
基本形(両側ボス付)
ロッド先端おねじ
なし
-
M9BW
0.5
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,637
( 7,301 )
19日目
7,299
( 8,029 )
19日目
8,508
( 9,359 )
19日目
10,168
( 11,185 )
19日目
10,057
( 11,063 )
19日目
7,018
( 7,720 )
19日目
10,942
( 12,036 )
19日目
8,749
( 9,624 )
19日目
6,637
( 7,301 )
19日目
6,919
( 7,611 )
19日目
10,524
( 11,576 )
19日目
14,264
( 15,690 )
19日目
11,087
( 12,196 )
19日目
12,490
( 13,739 )
19日目
7,807
( 8,588 )
19日目
4,909
( 5,400 )
19日目
11,478
( 12,626 )
19日目
12,715
( 13,987 )
19日目
10,846
( 11,931 )
19日目
10,565
( 11,622 )
19日目
13,275
( 14,603 )
19日目
13,275
( 14,603 )
19日目
7,627
( 8,390 )
19日目
8,975
( 9,873 )
6日目
11,086
( 12,195 )
6日目
6,597
( 7,257 )
6日目
7,159
( 7,875 )
6日目
11,687
( 12,856 )
6日目
10,845
( 11,930 )
19日目
7,807
( 8,588 )
19日目
9,725
( 10,698 )
6日目
11,593
( 12,752 )
6日目
14,593
( 16,052 )
6日目
14,492
( 15,941 )
6日目
14,492
( 15,941 )
6日目
5,050
( 5,555 )
19日目
6,264
( 6,890 )
19日目
11,928
( 13,121 )
19日目
8,468
( 9,315 )
19日目
10,011
( 11,012 )
19日目
11,253
( 12,378 )
19日目
5,289
( 5,818 )
19日目
8,654
( 9,519 )
19日目
5,669
( 6,236 )
19日目
5,289
( 5,818 )
19日目
9,216
( 10,138 )
6日目
12,489
( 13,738 )
6日目
10,993
( 12,092 )
6日目
7,995
( 8,795 )
6日目
5,894
( 6,483 )
19日目
5,517
( 6,069 )
19日目
5,517
( 6,069 )
19日目
7,840
( 8,624 )
19日目
13,649
( 15,014 )
19日目
8,694
( 9,563 )
19日目
10,752
( 11,827 )
19日目
10,192
( 11,211 )
19日目
12,623
( 13,885 )
19日目
10,752
( 11,827 )
19日目
8,771
( 9,648 )
19日目

詳細情報

基本情報

低速域でのスティックスリップ低減。
【特長】
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)。
・両方向作動でも低摺動を実現。
・標準品と取付互換。
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)。
・オートスイッチ視認性向上。
・ロッド先端形状めねじ標準化。

ご注意

  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペックの詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムースシリンダ CM2Yシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムースシリンダ CM2Yシリーズ
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
エアシリンダダイレクトマウント形:複動・片ロッド/CJ2Rシリーズ
エアシリンダロッド回り止め形:複動・片ロッド/CJ2Kシリーズ
エアシリンダ標準形:複動・両ロッド/CJ2Wシリーズ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ CMK2-G-HP1シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCCKD
通常価格4,540-1,923 -2,337 -2,476 -2,578 --
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜19日目
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド両ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
付加機能標準標準標準ロッド回り止め機能付標準標準
エンドロックなしなしなしなしなしなし(標準)

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング