17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が338型番あります。

スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

通常単価(税別)
2,25030,925
税込単価
2,47534,018
通常出荷日:1日目~19日目

低速域でのスティックスリップ低減のエアシリンダ。【特長】・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B83...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が338型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形(B)

スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ 外形図
チューブ内径ABCDFGAGBHMMNANBNDh8NNSZ
10151214488528M4×0.712.59.58 0-0.022M8×1.04674
161518.320588528M5×0.812.59.510 0-0.022M10×1.04775

製品仕様

仕様

チューブ内径(mm)1016
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
周囲温度および使用流体温度

オートスイッチなし:-10~70℃
オートスイッチ付 :-10~60℃

(ただし凍結なきこと)

クッションラバークッション(標準装備)
給油不可(無給油)
ストローク長さの許容差+1.00
使用ピストン速度5~500mm/s
許容運動エネルギーφ100.035J
φ160.090J

最低使用圧力

単位 MPa

チューブ内径(mm)1016
最低使用圧力0.03

注意・禁止事項

注意・禁止事項

チューブ内径(mm)取付ねじ部適正締付トルク(N・m)
(取付用ナット締付トルク)
103.0~3.2
165.4~5.9
  1. 1.取付の際には、ロッドカバーを固定し取付ナットに適切な締付力を与えるか、または、ロッドカバー本体に適切な締付力を与えて締結するようにしてください。ヘッドカバーを固定したり、ヘッドカバー本体で締付けるとカバーが回転し、ずれを生じることがあります。
  2. 2.取付ねじ部適正締付トルクは左記表の範囲内にて行ってください。取付ねじ部にはロックタイト(No.242青色)を塗布してください。
  3. 3.ナックル用ピン、クレビス用ピン止め輪の取付取外しは適正なプライヤ(C形止め輪取付工具)にて行ってください。特に、φ10(直径10mm)用につきましては超極細用プライヤを使用してください。
  4. 4.オートスイッチ取付レールの場合、取付られているレールは取外さないでください。取付ねじがシリンダ内に貫通していますのでエア漏れの原因となります。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

付加機能

周囲温度

(℃)

仕様

オートスイッチ取付形態

ヘッドカバーのポート位置

揺動受け金具

ロッド先端形状適用

取付支持形式

オーダーメイド仕様

オーダーメイド仕様(ポートの位置)

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

最小発注数量
10
10
標準
-10~70
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸方向
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9B
0.5
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸方向
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9B
3
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
0.5
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
3
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
3
1
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
0.5
1
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93V
3
2
なし
1個
15
10
標準
-10~70
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
C80C
0.5
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9B
0.5
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9B
0.5
1
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
0.5
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
3
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
3
1
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9N
3
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9N
3
1
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9N
0.5
1
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9NW
3
2
なし
1個
15
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9NW
3
1
なし
1個
25
10
標準
-10~60
磁石内蔵
レール取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
0.5
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
0.5
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
3
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
3
1
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
0.5
1
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93V
3
1
なし
1個
30
10
標準
-10~70
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
C73
0.5
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
C73
3
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9B
0.5
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9B
0.5
1
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
0.5
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
3
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
3
1
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
0.5
1
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9N
0.5
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9NAV
5
2
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9N
0.5
1
なし
1個
30
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9NV
0.5
2
なし
1個
40
10
標準
-10~70
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
0.5
2
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
3
2
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
0.5
1
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
A93
0.5
3
なし
1個
45
10
標準
-10~70
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
H7A1
0.5
2
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9B
0.5
2
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9B
3
2
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BV
0.5
1
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
0.5
2
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
3
2
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
3
1
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BWV
0.5
2
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9N
0.5
2
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9NV
0.5
1
なし
1個
45
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9NW
0.5
2
なし
1個
50
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9B
0.5
2
なし
1個
50
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BW
0.5
2
なし
1個
60
10
標準
-10~70
磁石内蔵
バンド取付
軸方向
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
60
10
標準
-10~60
磁石内蔵
バンド取付
軸方向
金具なし
金具なし
基本形
なし
-
M9BV
3
2
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,955
( 3,251 )
9日目
9,516
( 10,468 )
9日目
8,927
( 9,820 )
9日目
5,896
( 6,486 )
6日目
6,459
( 7,105 )
6日目
4,790
( 5,269 )
6日目
4,066
( 4,473 )
6日目
7,018
( 7,720 )
6日目
2,717
( 2,989 )
6日目
7,674
( 8,441 )
1日目
7,768
( 8,545 )
6日目
5,009
( 5,510 )
6日目
8,234
( 9,057 )
6日目
9,665
( 10,632 )
6日目
5,516
( 6,068 )
6日目
8,515
( 9,367 )
6日目
5,376
( 5,914 )
1日目
5,095
( 5,605 )
6日目
8,795
( 9,675 )
6日目
5,516
( 6,068 )
1日目
8,781
( 9,659 )
9日目
5,942
( 6,536 )
6日目
6,502
( 7,152 )
6日目
4,404
( 4,844 )
6日目
4,125
( 4,538 )
6日目
5,153
( 5,668 )
6日目
2,762
( 3,038 )
6日目
7,094
( 7,803 )
6日目
7,251
( 7,976 )
6日目
7,811
( 8,592 )
6日目
5,053
( 5,558 )
6日目
8,277
( 9,105 )
6日目
9,695
( 10,665 )
6日目
5,573
( 6,130 )
6日目
5,292
( 5,821 )
6日目
8,737
( 9,611 )
6日目
12,568
( 13,825 )
6日目
5,631
( 6,194 )
1日目
8,560
( 9,416 )
6日目
3,046
( 3,351 )
9日目
6,225
( 6,848 )
6日目
6,787
( 7,466 )
6日目
4,394
( 4,833 )
1日目
8,042
( 8,846 )
1日目
3,046
( 3,351 )
6日目
8,938
( 9,832 )
6日目
8,094
( 8,903 )
6日目
8,655
( 9,521 )
6日目
5,705
( 6,276 )
1日目
8,562
( 9,418 )
6日目
9,125
( 10,038 )
6日目
5,843
( 6,427 )
1日目
10,226
( 11,249 )
6日目
8,281
( 9,109 )
6日目
5,705
( 6,276 )
6日目
8,562
( 9,418 )
1日目
8,673
( 9,540 )
9日目
8,608
( 9,469 )
9日目
3,174
( 3,491 )
1日目
10,319
( 11,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

低速域でのスティックスリップ低減のエアシリンダ。
【特長】
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・標準品と取付互換

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QCJ2シリーズで、低速域で使用できるシリーズはありますか?
A
CJ2シリーズでは、二機種のシリーズと二種類のオーダーメイドをご案内します。
速度領域や摺動抵抗の違いがあります。
速度領域はそれぞれ、CJ2Xシリーズ(φ10、φ16):1~300㎜/s、CJ2Yシリーズ(φ10、φ16):5~500㎜/s、CJ2-XB9(φ6、φ10、φ16):10~50㎜/s、CJ2-XB13(φ6):5~50㎜/s となります。
QCJ2シリーズでオートスイッチ付き品番:CDJ2D16-60Z-M9Nで発注したら、二つの品番:CDJ2D16-60Z-M9N-AかCDJ2D16-60Z-M9N-Bのどちらになるか確認がありました。この「-A」と「-B」の品番の違いは何ですか?
A
CJ2シリーズは、レール取付が「-A」・バンド取付が「-B」と品番末尾に追記することで、オートスイッチの取付形態を識別できるようにしています。
オートスイッチD-M9Nが、レール取付かバンド取付かを指示お願いします。
旧CJ2シリーズは、レール取付かバンド取付かで、オートスイッチの品番が異なりました。
CJ2シリーズの後期から現行のCJ2-Zシリーズでは、小型オートスイッチ:[D-A9∗][D-M9∗]は、レール取付・バンド取付のどちらにも対応できるようになっています。
注)チューブ内径φ6は、バンド取付のみです。CDJ2の品番末尾に「-B」を付けてください
QCJ2シリーズの2山クレビス金具の品番を教えてください。金具なしのシリンダに組み付けしたい。
A
CJ2シリーズの2山クレビスタイプは、クレビス金具がヘッドカバーと一体になっているため、後付けすることができません。取付支持型式が2山クレビス形のシリンダ品番にて、ご発注をお願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ
スムースシリンダ CA2Yシリーズ
スムースシリンダ CG1Yシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ
エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,250-10,659 -4,261 --4,347 -4,065 -
通常出荷日1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形ブロック形丸形丸形丸形丸形
環境・用途低摩擦(内部抵抗)低摩擦(内部抵抗)低摩擦(内部抵抗)標準低速標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング