17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29,123型番あります。

エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

通常単価(税別)
37,445228,858
税込単価
41,190251,744
通常出荷日:18日目~39日目

角形カバーのエアシリンダ。【特長】・タイロッドタイプ・大口径

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が29,123型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形/CS1B

単位:mm

給油タイプ(CS1B)、無給油タイプ(CS1BN)、エアハイドロタイプ(CS1BH)の外形寸法図(ジャバラ付)

給油タイプ(CS1B)、無給油タイプ(CS1BN)、エアハイドロタイプ(CS1BH)(ジャバラ付)

オートスイッチ付/CDS1Bの外形寸法図(ジャバラ付)

オートスイッチ付/CDS1B(ジャバラ付)

製品仕様

エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付の外観
JIS記号 複動タイプ・エアクッション

JIS記号 複動タイプ・エアクッション

単位:mm
形式チューブ内径※ストローク範囲AALBCDEEAFFAGJKKAMMMNPS
給油
無給油
エアハイドロ
125~1,0005047145115369059431416M14×1.5153127M30×1.5351/298
140~1,0005047161128369059431416M14×1.5153127M30×1.5351/298
160~1,2005653182144409059431418.5M16×1.5173630.5M36×1.5393/41.6
給油
無給油
180~1,20063602041624511570481718.5M18×1.5204135M40×1.5393/4111
200~1,20063602261825011574481718.5M20×1.5204635M45×1.5393/4111
250~1,20071672772256014086602023M24×1.5255641.5M56×2491141
300~1,20080763302707014096602023M30×1.5306551.5M64×2491146
  • ※ ジャバラ付の場合の最小ストロークは30mm以上となります。
形式チューブ内径(mm)ジャバラ無ジャバラ付
HZZdefhlZZ1
給油
無給油
エアハイドロ
1251102358275401330.2ストローク258
1401102358275401330.2ストローク258
160120256.58275401410.2ストローク277.5
給油
無給油
1801352819285451530.2ストローク299
2001352819690451530.2ストローク299
250160342.5108105551760.17ストローク358.5
300175372.5118115551900.17ストローク387.5

■オートスイッチ付の場合:φ125~200(直径125~200mm)のみ

形式チューブ内径
(mm)
ストローク範囲
(mm)
Sジャバラ無ジャバラ付
ZZZZ1
給油
無給油
エアハイドロ
125~1,00098235258
140~1,00098235258
160~1,200106256.5277.5
給油
無給油
180~1,200115285303
200~998120290308
  • ※ 上表以外の寸法につきましては、標準形の寸法表と同一寸法となります。
  • ※ オートスイッチの取付設定位置および取付高さ寸法につきましてはカタログをご参照ください。
  • ※ オートスイッチ取付可能最小ストロークは、カタログをご参照ください。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

製品仕様

形式給油タイプ・無給油タイプエアハイドロタイプ
使用流体空気タービン油
チューブ内径(mm)125、140、160180、200125、140、160
保証耐圧力1.57MPa1.2MPa1.57MPa
最高使用圧力0.97MPa0.7MPa0.97MPa
最低使用圧力0.05MPa0.06MPa
使用ピストン速度50~500mm/s0.5~200mm/s
クッションありなし
周囲温度および使用流体温度0~60℃(凍結なきこと)エアハイドロタイプは5~60℃
ストローク長さの許容差(mm)250以下st(0~+1.0)、251~1,000st(0~+1.4)、1,001~1,500st(0~+1.8)
取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形

最大ストローク表

単位:mm

チューブ内径
(mm)
最大ストローク
基本形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形フート形、ロッド側フランジ形
125、1401,000以下1,400以下
1601,200以下1,400以下
1801,200以下1,500以下
200998以下998以下
備考φ200(直径200mm)の場合:998~1,200ストロークまでは特注品対応いたしますφ200(直径200mm)の場合:998~1,500ストロークまでは特注品対応いたします

構造

給油タイプの構造図

給油タイプ

無給油タイプの構造図

無給油タイプ

エアハイドロタイプ/φ125(直径125mm)、φ140(直径125mm)、φ160(直径160mm)のみの構造図

エアハイドロタイプ/φ125(直径125mm)、φ140(直径125mm)、φ160(直径160mm)のみ

構成部品

番号名称材質備考
1ロッドカバー圧延鋼板黒色塗装
2ヘッドカバー圧延鋼板黒色塗装
3シリンダチューブアルミニウム合金硬質アルマイト
4ピストンアルミニウム合金鋳物クロメート
5ピストンロッド炭素鋼硬質クロームめっき
6押エ板鋳鉄黒色塗装
7ブッシュ軸受合金-
8バルブガイド黄銅-
9タイロッド炭素鋼ユニクロ
10タイロッドナット圧延鋼材黒色亜鉛クロメート
11バネ座金鋼線黒色亜鉛クロメート
12押エ板ボルトクロムモリブデン鋼黒色亜鉛クロメート
13バネ座金鋼線黒色亜鉛クロメート
14クッションリングA圧延鋼材亜鉛クロメート
15クッションリングB圧延鋼材亜鉛クロメート
16クッションバルブ圧延鋼材カニゼンめっき
17スペーサA圧延鋼材亜鉛クロメート
18スペーサB圧延鋼材亜鉛クロメート
19エア抜きバルブB圧延鋼材亜鉛クロメート
20エア抜きバルブAクロムモリブデン鋼-
21チェックボールクロム軸受鋼-
22オートスイッチ--
23止めねじクロムモリブデン鋼亜鉛クロメート
24スイッチ取付金具アルミニウム合金-
25スイッチ取付ビス銅線ニッケルめっき
26磁石--
27ウェアリング樹脂-

パッキンリスト

番号名称材質備考
給油タイプ1
28ワイパーリングNBR-
※29クッションパッキン-
30ロッドパッキン-
31ピストンパッキン-
32バルブパッキン-
33チューブガスケット-
※34ピストンガスケット-
35押エ板ガスケット-
※36ガイドガスケット-
  • ※ クッションパッキン、ピストンガスケット、ガイドガスケットは交換不可部品ですので、パッキンセットには含まれません。

■無給油タイプ/エアハイドロタイプ

  • 30/ロッドパッキン:材質NBR
  • 31/ピストンパッキン:材質NBR

※30・31以外のパッキンは給油タイプに同じです。

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:コネクタ種類とピンの詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:ポート位置関係の特殊の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:トラニオン金具の取付位置変更の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:ロッド先端金具付の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

付加機能

環境・用途

周囲温度

(℃)

使用圧力

(MPa)

クッション

ポートねじの種類

ロッド先端形状適用

取付支持形式

ジャバラ

オーダーメイド仕様

オーダーメイド仕様(ポートの位置)

形式

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

オーダーメイド仕様(クッションバルブ位置)

ストローク調整記号

最小発注数量
50
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
M9BW
3
2
なし
-
なし
1個
158
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
200
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
J59
0.5
2
なし
-
なし
1個
210
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
250
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
275
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
325
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
345
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
J59
0.5
2
なし
-
なし
1個
375
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
400
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
400
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
J59
0.5
2
なし
-
なし
1個
415
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
475
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
J59
0.5
2
なし
-
なし
1個
525
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
600
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
625
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
650
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
1000
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
270
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
35
160
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
100
160
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
基本形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
200
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
1山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
867
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
1山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
13
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
60
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
60
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
J59
3
2
なし
-
なし
1個
115
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
130
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
150
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
150
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
M9BW
3
2
なし
-
なし
1個
160
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
165
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
M9BW
3
2
なし
-
なし
1個
200
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
240
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
250
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
250
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
A59W
0.5
2
なし
-
なし
1個
250
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
A64
0.5
1
なし
-
なし
1個
250
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
J59
0.5
2
なし
-
なし
1個
275
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
300
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
G39
0.5
2
なし
-
なし
1個
340
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
A54
3
1
なし
-
なし
1個
390
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
550
125
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
60
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
75
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
105
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
150
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
150
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
M9B
0.5
2
なし
-
なし
1個
150
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
M9BW
3
2
なし
-
なし
1個
150
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
M9BW
5
2
なし
-
なし
1個
185
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
M9BW
3
2
なし
-
なし
1個
200
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
A54
5
2
なし
-
なし
1個
225
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
A54
5
2
なし
-
なし
1個
250
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
A54
3
2
なし
-
なし
1個
250
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
A54
5
2
なし
-
なし
1個
300
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
K39
0.5
2
なし
-
なし
1個
600
140
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
170
160
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
170
160
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
M9B
3
2
なし
-
なし
1個
180
160
標準
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
0~60
0.05~0.97
両側クッション付
Rc
なし
2山クレビス形
なし
なし
-
無給油タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
-
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,284
( 56,412 )
18日目
46,235
( 50,859 )
19日目
56,893
( 62,582 )
19日目
47,917
( 52,709 )
19日目
47,917
( 52,709 )
19日目
49,600
( 54,560 )
19日目
51,283
( 56,411 )
19日目
61,942
( 68,136 )
19日目
52,966
( 58,263 )
19日目
52,966
( 58,263 )
18日目
63,625
( 69,988 )
18日目
56,333
( 61,966 )
19日目
66,991
( 73,690 )
18日目
59,699
( 65,669 )
18日目
59,700
( 65,670 )
18日目
63,065
( 69,372 )
18日目
63,065
( 69,372 )
18日目
81,300
( 89,430 )
18日目
55,120
( 60,632 )
18日目
57,080
( 62,788 )
18日目
57,080
( 62,788 )
18日目
46,235
( 50,859 )
18日目
69,798
( 76,778 )
19日目
42,777
( 47,055 )
18日目
42,777
( 47,055 )
18日目
53,996
( 59,396 )
18日目
44,551
( 49,006 )
18日目
44,551
( 49,006 )
18日目
44,551
( 49,006 )
18日目
53,061
( 58,367 )
18日目
46,235
( 50,859 )
19日目
54,744
( 60,218 )
19日目
46,235
( 50,859 )
18日目
47,918
( 52,710 )
19日目
47,917
( 52,709 )
18日目
57,455
( 63,201 )
18日目
50,263
( 55,289 )
18日目
58,577
( 64,435 )
18日目
49,600
( 54,560 )
18日目
63,439
( 69,783 )
18日目
54,697
( 60,167 )
18日目
52,968
( 58,265 )
18日目
59,699
( 65,669 )
18日目
47,638
( 52,402 )
18日目
47,640
( 52,404 )
18日目
49,508
( 54,459 )
18日目
53,355
( 58,691 )
18日目
65,537
( 72,091 )
18日目
61,857
( 68,043 )
18日目
67,245
( 73,970 )
18日目
63,727
( 70,100 )
18日目
65,315
( 71,847 )
18日目
67,185
( 73,904 )
18日目
66,531
( 73,184 )
18日目
67,185
( 73,904 )
18日目
72,703
( 79,973 )
19日目
66,338
( 72,972 )
18日目
61,381
( 67,519 )
18日目
74,005
( 81,406 )
18日目
61,381
( 67,519 )
18日目

詳細情報

基本情報

角形カバーのエアシリンダ。
【特長】
・タイロッドタイプ
・大口径

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械・装置
4
満足度:4.0
オートスイッチ付きのこちらのシリンダーを購入しましたが、ガッチリしていて気に入りました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ
バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ
バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ エアハイドロタイプ
中間停止機能付ブレーキ付タイロッド形シリンダJSGシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCCKD
通常価格37,445-38,246 -21,411 -13,329 -4,819 --
通常出荷日18日目〜19日目19日目19日目19日目7日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形丸形丸形角形カバー
エンドロックなしなしなしなしなしなし(標準)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング