メカニカル部品技術窓口
単位:mm

基本形/CA2BH

外観

JIS記号 複動タイプ・クッションなし
| チューブ内径(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | エアハイドロタイプ | ||||
| 使用流体 | タービン油 | ||||
| 作動方式 | 複動 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | ||||
| 最低使用圧力 | 0.1MPa | ||||
| 使用ピストン速度 | 0.5~300mm/s | ||||
| クッション | なし | ||||
| ストローク長さの許容差 | ~250st:(0~+1.0)251~1,000st:(0~+1.4)1,001~1,500st:(0~+1.8) | ||||
| 取付支持形式 | 基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 | ||||
オートスイッチ付の場合には、オートスイッチ取付可能最小ストローク表カタログP.521、522もご参照ください。
単位:mm
| チューブ内径 | 標準ストローク | ロングストローク (L, Fのみ) |
|---|---|---|
| 40 | 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500 | 800 |
| 50、63 | 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600 | 1,200 |
| 80、100 | 25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600、700 | φ80(直径80mm):1,400 φ100(直径100mm):1,500 |

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
| 2 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 5 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 7 | タイロッド | 炭素鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 8 | バネ座金 | 圧延鋼材 | 亜鉛三価クロメート |
| 9 | タイロッドナット | 圧延鋼材 | 亜鉛三価クロメート |
| 10 | エア抜きバルブ | クロムモリブデン鋼 | 黒色亜鉛クロメート |
| 11 | チェックボール | 軸受鋼 | - |
| 12 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 13 | スクレーパ | NBR | - |
| 14 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 15 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 16 | シリンダチューブガスケット | NBR | - |
| 17 | ピストンガスケット | NBR | - |
| 18 | ロッド先端ナット | 圧延鋼材 | 亜鉛三価クロメート |
※トラニオン形は分解しないでください。カタログP.525参照。







| チューブ内径 (mm) | ストローク範囲(mm) | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H1 | J | K | KA | M | MN | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャバラ無 | ジャバラ付 | ||||||||||||||||||
| 40 | ~500 | 20~500 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 8 | M8×1.25 | 6 | 14 | 11 | M14×1.5 | 27 | 1/4 |
| 50 | ~600 | 20~600 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M8×1.25 | 7 | 18 | 11 | M18×1.5 | 30 | 3/8 |
| 63 | ~600 | 20~600 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M10×1.25 | 7 | 18 | 14 | M18×1.5 | 31 | 3/8 |
| 80 | ~750 | 20~750 | 40 | 37 | 102 | 32 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 13 | M12×1.75 | 10 | 22 | 17 | M22×1.5 | 37 | 1/2 |
| 100 | ~750 | 20~750 | 40 | 37 | 116 | 41 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 16 | M12×1.75 | 10 | 26 | 17 | M26×1.5 | 40 | 1/2 |
| チューブ 内径 (mm) | S | ジャバラ無 | ジャバラ付 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ZZ | d | e | f | h | l | ZZ | ||
| 40 | 84 | 51 | 146 | 56 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4ストローク | 154 |
| 50 | 90 | 58 | 159 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4ストローク | 167 |
| 63 | 98 | 58 | 170 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4ストローク | 178 |
| 80 | 116 | 71 | 204 | 76 | 65 | 12.5 | 80 | 1/4ストローク | 213 |
| 100 | 126 | 72 | 215 | 76 | 65 | 14 | 81 | 1/4ストローク | 224 |
※取付支持形式別、付属品(オプション)の外形寸法は標準形/複動片ロッドと同一寸法ですのでカタログP.476~485をご参照ください。
■設定上のご注意
■選定のご注意
■オートスイッチ付の場合の取付可能最小ストロークについてのご注意
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,168円 ( 12,285円 ) | 19日目 |
11,478円 ( 12,626円 ) | 19日目 |
13,028円 ( 14,331円 ) | 19日目 |
13,649円 ( 15,014円 ) | 19日目 |
14,268円 ( 15,695円 ) | 19日目 |
14,891円 ( 16,380円 ) | 19日目 |
15,510円 ( 17,061円 ) | 19日目 |
13,978円 ( 15,376円 ) | 19日目 |
19,233円 ( 21,156円 ) | 19日目 |
19,938円 ( 21,932円 ) | 19日目 |
21,024円 ( 23,126円 ) | 19日目 |
22,109円 ( 24,320円 ) | 19日目 |
26,453円 ( 29,098円 ) | 19日目 |
17,456円 ( 19,202円 ) | 19日目 |
17,991円 ( 19,790円 ) | 19日目 |
18,543円 ( 20,397円 ) | 19日目 |
18,543円 ( 20,397円 ) | 19日目 |
19,627円 ( 21,590円 ) | 19日目 |
19,689円 ( 21,658円 ) | 19日目 |
20,714円 ( 22,785円 ) | 19日目 |
20,344円 ( 22,378円 ) | 19日目 |
21,800円 ( 23,980円 ) | 19日目 |
22,885円 ( 25,174円 ) | 19日目 |
26,142円 ( 28,756円 ) | 19日目 |
20,559円 ( 22,615円 ) | 19日目 |
21,179円 ( 23,297円 ) | 19日目 |
20,390円 ( 22,429円 ) | 19日目 |
21,896円 ( 24,086円 ) | 19日目 |
23,041円 ( 25,345円 ) | 19日目 |
29,993円 ( 32,992円 ) | 19日目 |
24,096円 ( 26,506円 ) | 19日目 |
24,037円 ( 26,441円 ) | 19日目 |
28,004円 ( 30,804円 ) | 19日目 |
29,245円 ( 32,170円 ) | 19日目 |
30,485円 ( 33,534円 ) | 19日目 |
32,967円 ( 36,264円 ) | 19日目 |
32,967円 ( 36,264円 ) | 19日目 |
35,449円 ( 38,994円 ) | 19日目 |
17,351円 ( 19,086円 ) | 19日目 |
22,419円 ( 24,661円 ) | 19日目 |
23,265円 ( 25,592円 ) | 19日目 |
24,126円 ( 26,539円 ) | 19日目 |
25,832円 ( 28,415円 ) | 19日目 |
41,188円 ( 45,307円 ) | 19日目 |
44,600円 ( 49,060円 ) | 19日目 |
44,600円 ( 49,060円 ) | 19日目 |
10,048円 ( 11,053円 ) | 19日目 |
10,237円 ( 11,261円 ) | 19日目 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 19日目 |
10,048円 ( 11,053円 ) | 19日目 |
10,237円 ( 11,261円 ) | 19日目 |
10,237円 ( 11,261円 ) | 19日目 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 19日目 |
10,237円 ( 11,261円 ) | 19日目 |
10,048円 ( 11,053円 ) | 19日目 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 19日目 |
13,185円 ( 14,504円 ) | 19日目 |
14,045円 ( 15,450円 ) | 19日目 |
10,345円 ( 11,380円 ) | 19日目 |
14,680円 ( 16,148円 ) | 19日目 |
エアクッション制御が容易なエアシリンダ。
【特長】
・質量最大15%削減
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した(シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける)。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~