メカニカル部品技術窓口
単位:mm

チューブ内径2.5mm/CJ1B2-□SU4

チューブ内径4mm/CJ1B4-□SU4


単動/押出し図

| 作動方式 | 単動押出し |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 保証耐圧力 | 1.05MPa |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 最低使用圧力 | 0.3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+70℃(ただし凍結なきこと) |
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s |
| クッション | なし |
| ストローク長さの許容差 | 0~+0.5 |
| 取付支持形式 | 基本形 |
| 給油 | 不要(無給油) |
| 型番 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|---|
| CJ1B2 | 2.5 | 5、10 |
| CJ1B4 | 4 | 5、10、15、20 |
| チューブの種類 | 材質 | サイズ | チューブ型番 | |
|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | |||
| ミリサイズ | ポリウレタン | 4mm | 2.5mm | TU0425 |
| ソフトナイロン | 4mm | 2.5mm | TS0425 | |
単位:N
| チューブ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| 2.5 | 1 | OUT | 4.9 | 0.34 | 0.83 | 1.32 | 1.81 | 2.30 |
| IN | - | 0.64 | ||||||
| 4 | 2 | OUT | 12.6 | 0.74 | 2.00 | 3.26 | 4.52 | 5.78 |
| IN | - | 1.47 | ||||||
単位:N
| チューブ内径(mm) | 戻り始め | 戻り終り |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.13 | 0.64 |
| 4 | 3.04 | 1.47 |
単位:g
| チューブ内径(mm) | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.5 | 2 | - | - |
| 4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.5 |

CJ1B2-□SU4

CJ1B4-□SU4
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 2 | シリンダチューブ | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | - |
| 4 | スプリング | ステンレス鋼線 | - |
| 5 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 6 | 取付用ナット | 黄銅 | 黒色亜鉛クロメート |
| 7 | ロッド先端ナット | 鉄 | 亜鉛クロメート |
※分解できません。
| チューブ内径(mm) | 記号 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | Z | |||
| ストローク | ||||
| 5 | 10 | 5 | 10 | |
| 2.5 | 16.5 | 25.5 | 29 | 38 |
| チューブ内径(mm) | 記号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Z | |||||||
| ストローク | ||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 4 | 19.5 | 28.5 | 37.5 | 46.5 | 40 | 49 | 58 | 67 |
■配管について
■取付けについて
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,317円 ( 1,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,534円 ( 1,687円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,529円 ( 1,682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
単動シリンダの小型シリーズ化のエアシリンダ。
【特長】
・ロッドカバー側継手の配管方向を±90°の範囲で変更可能。
※スペックの詳細はカタログをご参照ください。
※商品画像は代表画像となっております。CADデータは、一部の型番には対応しておりません。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~